(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการป้องกันการปนเปื้อนในอุปกรณ์อาหาร / บรรจุภัณฑ์เนื่องจากสีฟ้าของ POM โดดเด่นกว่าส่วนผสมอาหาร
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา รู ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา d (Ø) | รูปทรง เฟือง/เกียร์ | จำนวน ซี่, แถว, ชุด (ฟัน) | ความกว้าง ฟัน B (มิลลิเมตร) | รูปทรง (รายละเอียด) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 420.02 | KYOPOMGEARS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | O6 | K-Shaped | 14 | 18 | K2 | ||
฿ 385.43 | KYOPOMGEARS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | O6 | รูปทรง B | 15 | 15 | B1 | ||
฿ 392.27 | KYOPOMGEARS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | O6 | รูปทรง B | 16 | 15 | B1 | ||
฿ 406.00 | KYOPOMGEARS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | Ø8 | รูปทรง B | 18 | 15 | B1 | ||
฿ 459.87 | KYOPOMGEARS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | Ø8 | รูปทรง B | 20 | 15 | B1 | ||
฿ 473.90 | KYOPOMGEARS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | Ø8 | รูปทรง B | 22 | 15 | B1 | ||
฿ 514.34 | KYOPOMGEARS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | Ø8 | รูปทรง B | 24 | 15 | B1 | ||
฿ 534.93 | KYOPOMGEARS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | Ø8 | รูปทรง B | 25 | 15 | B1 | ||
฿ 542.06 | KYOPOMGEARS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | Ø8 | รูปทรง B | 26 | 15 | B1 | ||
฿ 556.28 | KYOPOMGEARS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | Ø8 | รูปทรง B | 28 | 15 | B1 | ||
฿ 603.83 | KYOPOMGEARS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | Ø8 | รูปทรง B | 30 | 15 | B1 | ||
฿ 651.63 | KYOPOMGEARS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | Ø8 | รูปทรง B | 32 | 15 | B1 | ||
฿ 729.95 | KYOPOMGEARS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | Ø8 | รูปทรง B | 35 | 15 | B1 | ||
฿ 740.63 | KYOPOMGEARS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | Ø8 | รูปทรง B | 36 | 15 | B1 | ||
฿ 796.12 | KYOPOMGEARS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | Ø10 | รูปทรง B | 40 | 15 | B1 | ||
฿ 958.93 | KYOPOMGEARS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | Ø10 | รูปทรง B | 45 | 15 | B1 | ||
฿ 978.71 | KYOPOMGEARS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | Ø10 | รูปทรง B | 48 | 15 | B1 | ||
฿ 1,062.44 | KYOPOMGEARS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | Ø10 | รูปทรง B | 50 | 15 | B1 | ||
฿ 1,234.44 | KYOPOMGEARS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | Ø10 | รูปทรง B | 55 | 15 | B1 | ||
฿ 1,316.55 | KYOPOMGEARS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | Ø10 | รูปทรง B | 56 | 15 | B1 | ||
฿ 1,403.37 | KYOPOMGEARS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | Ø10 | รูปทรง B | 60 | 15 | B1 |
กำลังโหลด …
โมดูล | 1.5 | วัสดุ | เรซิ่น | กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ |
---|---|---|---|---|---|
กระบวนการอบด้วยความร้อน | ไม่ | ฟัน สายดิน | ไม่ | ตลับลูกปืน/รองลื่น | ไม่ |
แบ็คแลช/ระยะฟรี | การมี | รูเพลา ความเผื่อ | ไม่ได้ระบุ | บุชชิ่ง โลหะ | ไม่ |
ความแม่นยำ((Class)* มาตรฐาน JIS ใหม่) | เทียบเท่า Class 9 ถึง 10 | รูเพลา | รูกลม | วัสดุ (รายละเอียด) | โพลิอะซีทัล (Polyacetal) (สีน้ำเงิน) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง