1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 to 20:30 19/5/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

[สินค้าในสต๊อก] กระบอกสูบมาตรฐาน JSI ซีรีส์ (รหัสสินค้า)

[สินค้าในสต๊อก] กระบอกสูบมาตรฐาน JSI ซีรีส์
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,328.52/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

มาตรฐาน JIS
ซีลโครงสร้างสองทางพร้อมฟังก์ชั่นกักเก็บน้ำมัน
ท่ออะลูมิเนียมในตัว ไม่มีแท่งผูก ปรับปรุงความต้านทานการกัดกร่อน
ความยาวกระบอกสูบ JSI นั้นสั้นกว่ากระบอกสูบมาตรฐาน ISO 15552 ซึ่งมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายในเท่ากัน
ปรับปรุงความสามารถในการรองรับแรงกระแทก
ซีรีส์ที่หลากหลาย, เหล็กฉากสำหรับยึดต่างๆ
สเปคความทนต่ออุณหภูมิสูง, อุณหภูมิใช้งานสูงสุด 150°C

รหัสสินค้า
JSI50X240SP
JSI-32X200-P
JSI-32X300-S-P
JSI-40X75-S-P
JSI-40X175-S-P
JSI-50X150-S-P
JSI-50X250-P
JSI-50X400-P
JSI-100X250-S-P
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งกระบอกสูบ I.D:D
(Ø)
สโตรค/ระยะเคลื่อนที่:L
(มิลลิเมตร)
แม่เหล็ก ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม ข้อต่อฟิตติ้ง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง

฿ 2,066.32

STANDARD CYLINDER 1 ชิ้น 8 วัน 50240รวมแม่เหล็กPT 1/4"

฿ 1,328.52

STANDARD CYLINDER 1 ชิ้น 8 วัน 32200ไม่มีแม่เหล็กPT 1/8"

฿ 1,558.84

AIRTAC CYLINDER JSI SERIES 1 ชิ้น 8 วัน 32300รวมแม่เหล็กPT 1/8"

฿ 1,341.29

STANDARD CYLINDER 1 ชิ้น 8 วัน ----

฿ 1,522.84

STANDARD CYLINDER 1 ชิ้น 8 วัน ----

฿ 1,818.67

AIRTAC CYLINDER JSI SERIES 1 ชิ้น 8 วัน 50150รวมแม่เหล็กPT 1/4"

฿ 1,969.16

STANDARD CYLINDER 1 ชิ้น 8 วัน 50250ไม่มีแม่เหล็กPT 1/4"

฿ 2,281.55

AIRTAC CYLINDER JSI SERIES 1 ชิ้น 8 วัน 50400ไม่มีแม่เหล็กPT 1/4"

฿ 4,552.65

STANDARD CYLINDER 1 ชิ้น 8 วัน 100250รวมแม่เหล็กPT 1/2"

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วิธีการทำงานของ กระบอกสูบ ประเภทการแสดงสองครั้ง วิธีการทำงานของก้าน แท่งร็อด เดี่ยว รูปทรง รูปทรง บล็อค
ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม มาตรฐาน สภาพแวดล้อมการใช้งาน มาตรฐาน / ทนความร้อน อุณหภูมิแวดล้อมและของไหลที่ทำงาน(°ค) -20:: 80
สิ้นสุดการล็อก ไม่ วาล์ว ไม่ ความดันขณะใช้งาน(MPa) 0.1:: 1
อุณหภูมิสูงสุดที่ระบุ 150°C อุปกรณ์รองรับท่อ ประเภทเมานต์ ไม่มีตัวยึดการติดตั้ง / ประเภทพื้นฐาน ชนิดสกรู พอร์ตเชื่อมต่อ สกรู PT