1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • การยกเลิกจำหน่ายสินค้าประเภทอุปกรณ์นิวเมติกส์ (Pneumatic equipment) รุ่น “Economy Series” ​| Notice of End of Sales for Economy Series Pneumatic Equipment Category > คลิก
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

CG1W Series กระบอกลมรุ่นมาตรฐาน ทำงานสองทาง, ก้านสูบคู่ (รหัสสินค้า)

AIR CYLINDER

CG1W Series กระบอกลมรุ่นมาตรฐาน ทำงานสองทาง, ก้านสูบคู่
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,190.40/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • ■ สายผลิตภัณฑ์ของ SMC
    หน้าเว็บสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีหน้าเว็บแต่ละหน้าใน พื้นที่ปฏิบัติงาน นี้จะได้รับการเผยแพร่ในรูปแบบเฉพาะกิจ
  • อ้างถึงแคตตาล็อกของผู้ผลิตสำหรับ สเปค และรายละเอียด วัสดุ
  • ภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในแคตาล็อกของผู้ผลิต
  • บางรุ่นอาจไม่มีข้อมูล CAD data

รายละเอียดสินค้า

CG1W Series กระบอกลมรุ่นมาตรฐาน ทำงานสองทาง, ก้านสูบคู่ ช่วยให้ง่ายต่อการปรับตำแหน่งสวิตช์อัตโนมัติ
[คุณสมบัติ]
·ปลายก้าน ตัวเมีย ใช้ได้ตาม มาตรฐาน
· สามารถเลือกประเภทปลายก้านให้เหมาะกับการใช้งาน
· เหล็กยึด สวิตช์ โปร่งใสช่วยเพิ่มทัศนวิสัยของ LED ไฟบอกสถานะ สถานะ
·ตอนนี้ตัวเลือกประเภทพื้นฐานรวมตัวแปร "no วาล์วบอล เกลียวใน" ไว้ด้วย

CG1W ซีรีส์ รุ่นมาตรฐาน การแสดงสองครั้งรายละเอียด กระบอกลม แท่งคู่

CG1W ซีรีส์ รุ่นมาตรฐาน double acting, double rod กระบอกลม รูปภาพ ผลิตภัณฑ์

CG1W ซีรีส์ รุ่นมาตรฐาน double acting, double rod กระบอกลม รูปภาพ ผลิตภัณฑ์

CG1W ซีรีส์ รุ่นมาตรฐาน double acting, double rod กระบอกลม สเปค

สัญกรณ์หมายเลข รุ่น

ตัวอย่างหมายเลข รุ่น

ตัวอย่างหมายเลข รุ่น

สเปค สั่งทำ

สัญลักษณ์สเปค/ เนื้อหา
- XA□การเปลี่ยนแปลง รูปทรง ปลายก้าน
- XB6กระบอกสูบ ทนความร้อน (-10 ถึง 150°C)*1
- XB7กระบอกสูบ ทนต่อสภาวะอากาศเย็น (-40 ถึง 70°C)*2
- XC6สเตนเลส
- XC13รูปแบบการติดตั้ง ราง สวิตช์อัตโนมัติ
- XC22ฟลูออโรอิลาสโตเมอร์ *1
- XC37ท่อเหล็ก ใหญ่ขึ้นเส้นผ่าศูนย์กลางเค้น พอร์ตเชื่อมต่อ การเชื่อมต่อสายไฟ
  1. *1 เบาะ ยาง แบบไม่มีกันชน
  2. *2 รองรับการใช้งาน กับเบาะ ยาง ชนิดเดียวเท่านั้น อย่างไรก็ตามไม่มีกันชน

สวิตช์ อัตโนมัติที่ใช้งานได้

ชนิดรหัสรุ่น/ Part number สวิตช์อัตโนมัติฟังก์ชั่นพิเศษทางเข้าไฟฟ้าไฟแสดงสถานะการเดินสายไฟ
(เอาต์พุต)
โหลดไฟฟ้า แรงดันไฟฟ้า
ขนาด รู ใช้งาน ได้DCAC
⌀20 ถึง 63 (ขนาด รู 20 มม. ถึง 63 มม.)⌀80 (ขนาด รู 80 มม.), ⌀100 (ขนาด รู 100 มม.)
ตั้งฉากตัวต่อสายเคเบิ้ลตัวต่อสายเคเบิ้ล
สวิตช์อัตโนมัติแบบโซลิดสเตตM9NVM9Nแหวนร้อยสายใช่3- ขดลวด (NPN)24 V5 V, 12 V
G59
M9PVM9P3- ขดลวด (PNP)
M9BVM9B2- ขดลวด12 V
K59
H7Cคอนเนคเตอร์
M9NWข้อบ่งชี้ในการวินิจฉัย (ตัวบ่งชี้ 2 สี)แหวนร้อยสาย3- ขดลวด (NPN)5 V, 12 V
G59W
M9PW3- ขดลวด (PNP)
M9BWVM9BW2- ขดลวด12 V
K59W
*1M9NAกันน้ำ (ตัวบ่งชี้ 2 สี)3- ขดลวด (NPN)5 V, 12 V
3- ขดลวด (PNP)
*1M9BAV*1M9BA2- ขดลวด12 V
*1G5BA
ด้วย เอาต์พุต การวินิจฉัย (ไฟบอกสถานะ 2 สี)
สวิตช์อัตโนมัติ ชนิดกกA96แหวนร้อยสายใช่3- ขดลวด (เทียบเท่า NPN)5 V
*2A93VA932- ขดลวด24 V12 V100 V
A90ไม่100 V หรือน้อยกว่า
B54ใช่100 V, 200 V
B64ไม่200 V หรือน้อยกว่า
C73Cคอนเนคเตอร์ใช่
ไม่
B59Wข้อบ่งชี้ในการวินิจฉัย (ไฟบอกสถานะ 2 สี)แหวนร้อยสายใช่
ชนิดรหัสรุ่น/ Part number สวิตช์อัตโนมัติความยาว สายไฟ สายนำไฟฟ้า (ม.)คอนเนคเตอร์ แบบมีสายโหลดที่ใช้งานได้
ขนาด รู ใช้งาน ได้0.5 (ไม่มี)1 (M)3 (L)5 (Z)- (N)
⌀20 ถึง 63 (ขนาด รู 20 มม. ถึง 63 มม.)⌀80 (ขนาด รู 80 มม.), ⌀100 (ขนาด รู 100 มม.)
ตั้งฉากตัวต่อสายเคเบิ้ลตัวต่อสายเคเบิ้ล
สวิตช์อัตโนมัติแบบโซลิดสเตตM9NVM9Nวงจร ICรีเลย์ PLC
G59
M9PVM9P
M9BVM9B
K59
H7C
M9NWวงจร IC
G59W
M9PW
M9BWVM9BW
K59W
*1M9NAวงจร IC
*1M9BAV*1M9BA
*1G5BA
สวิตช์อัตโนมัติ ชนิดกกA96วงจร IC
*2A93VA93รีเลย์ PLC
A90วงจร IC
B54
B64
C73C
B59W
  1. *1 สามารถติดตั้ง สวิตช์ อัตโนมัติประเภทกันน้ำได้กับรุ่นด้านบน แต่ใน เคส นี้ ไม่สามารถรับประกันการกันน้ำได้ ตรวจสอบกับ ผู้ผลิต เกี่ยวกับประเภทการกัน กันละอองฝน สำหรับหมายเลข รุ่น ด้านบน
  2. *2 ชนิดที่มี ขดลวด สายนำไฟฟ้า ยาว 1 ม. รองรับเฉพาะ D-A93 เท่านั้น
  • * สวิตช์ อัตโนมัติประเภท D-A9□□ และ M9□□□ ถูกจัดส่งพร้อมกัน (แต่ไม่ได้ประกอบ) (เฉพาะฮาร์ดแวร์สำหรับติดตั้ง สวิตช์อัตโนมัติ เท่านั้นที่ประกอบและจัดส่ง)

สเปค

เส้นผ่านศูนย์กลางรูในท่อ (มิลลิเมตร)20253240506380100
หนังบู๊การแสดงสองครั้งก้านคู่
การหล่อลื่นไม่ต้องการ (ไม่หล่อลื่น)
ของไหลอากาศ
ความดัน พิสูจน์1.5 MPa
แรงดันใช้งานสูงสุด1.0 MPa
ความดัน ใช้งานขั้นต่ำ0.08 MPa
อุณหภูมิแวดล้อมและของไหลที่ทำงานไม่มี สวิตช์อัตโนมัติ: -10°C ถึง 70°C (ไม่มีการแช่แข็ง)
ด้วย สวิตช์อัตโนมัติ: -10 °C ถึง 60 °C (ไม่มีการแช่แข็ง)
ความเร็วลูกสูบ50 ถึง 1,000 มม. / วินาที50 ถึง 700 มม. / วินาที
ความ ความเผื่อ ยาวของ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่สูงสุด 1,000 (st 0 ถึง +1.4) มม. สูงถึง 1,500 (st 0 ถึง +1.8) มม
กันกระแทกยางกันกระแทก กันกระแทกเบาะลม
การติดตั้ง**ประเภทพื้นฐาน, ประเภทพื้นฐาน (ไม่มีเกลียวตัวเมียสำหรับติดตั้งรองแหนบ), ประเภทตีนผี, ประเภทหน้าแปลน, ประเภทรองแหนบ
พลังงานจลน์ที่อนุญาต (J)เบาะ ยางปลายคัน เกลียวนอก0.280.410.661.202.003.405.909.90
เกลียวใน ปลายก้าน0.110.180.290.520.911.542.714.54
เบาะลมปลาย เกลียวนอกR: 0.35
H: 0.42
R: 0.56
H: 0.65
0.911.803.404.9011.8016.70
เกลียวใน ปลายก้าน0.110.180.290.520.911.542.714.54
  • * R: ด้านคัน,H: หัว

* ขนาด กระบอกสูบ ⌀80 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 80 มม.) และ ⌀100 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 100 มม.) ไม่มีชนิด วาล์วบอล ข้างคัน
ขนาด กระบอกสูบ ประเภทตีนผี หน้าแปลน และทรันเนียน วาล์วบอล ถึง 63 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 20 มม. ถึง 63 มม.) ไม่มี เกลียวใน สำหรับติดตั้ง วาล์วบอล
ใช้ กระบอกสูบ ภายในช่วงพลังงานจลน์ที่อนุญาตเท่านั้น

อุปกรณ์เสริม

การติดตั้งประเภทพื้นฐานพอร์ต ตามแนวแกน
ประเภทเท้า
ด้านก้าน
ชนิดหน้าแปลน
ด้านก้าน
ประเภท วาล์วบอล
อุปกรณ์ มาตรฐานน๊อตตัวเมีย ปลายก้าน
ตัวเลือกข้อต่อร่วม เดี่ยว
ข้อต่อร่วม คู่*2 (มี ขาพิน)
พีวอท เหล็กยึด*1*1
คันเบ็ด

*1: ไม่มีสำหรับขนาด รู ⌀80 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 80 มม.) และ ⌀100 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 100 มม.)
*2: ขาพิน และ แหวน ล็อกจัดส่งมาพร้อมกับ ข้อต่อร่วม คู่
*3: มีการ ติดตั้ง สเตนเลส รองรับฮาร์ดแวร์และอุปกรณ์

โต๊ะวางชิ้นงาน สโตรค/ระยะเคลื่อนที่

 

(หน่วย: มิลลิเมตร)

 

เส้นผ่านศูนย์กลางภายในท่อสโตรค/ระยะเคลื่อนที่ มาตรฐาน*1ระยะ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ สูงสุดที่สามารถผลิตได้*2
2025, 50, 75, 100, 125, 150, 200201 ถึง 1,500
2525, 50, 75, 100, 125, 150, 200
250, 300
301 ถึง 1,500
32
40
50/63
80
100

*1: จังหวะกลางที่ไม่ได้ระบุไว้ข้างต้นผลิตตามสั่ง สามารถผลิตจังหวะกลางที่เพิ่มทีละ 1 มม. ได้ (ไม่ใช้สเปเซอร์)
*2: สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ manufacturable สโตรค/ระยะเคลื่อนที่
หมายเหตุ 3) ควรยืนยันจังหวะที่ใช้งานได้ตามการใช้งาน สำหรับรายละเอียดโปรดดูที่ "การเลือก รุ่น กระบอกลม " ในหน้า สสาร นอกจากนี้ผลิตภัณฑ์ที่เกินขีดมาตรฐานอาจไม่สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดได้เนื่องจากการโก่งตัวเป็นต้น

โต๊ะวางชิ้นงาน น้ำหนัก

 

(หน่วย: กก.)

 

เส้นผ่านศูนย์กลางรูในท่อ (มิลลิเมตร)20253240506380100
น้ำหนักพื้นฐานประเภทพื้นฐาน0.130.220.330.551.021.372.644.09
ประเภทเท้า ตามแนวแกน0.240.350.490.771.502.093.605.84
ชนิดหน้าแปลน0.210.320.470.751.361.873.355.44
ประเภท วาล์วบอล0.140.240.360.601.161.51
เหล็กยึด พีวอท0.080.090.170.250.440.80
ข้อต่อร่วม เดี่ยว0.050.090.090.100.220.220.390.57
ข้อต่อร่วม คู่ (มี ขาพิน)0.050.090.090.130.260.260.641.31
น้ำหนักเพิ่มเติมต่อ 50 สโตรค/ระยะเคลื่อนที่0.070.100.130.230.340.380.540.77
น้ำหนักเพิ่มด้วยเบาะลม00.010.0400.010.0400.04
รุ่นน้ำหนักเบา สำหรับปลายก้าน ตัวเมีย-0.02-0.04-0.04-0.10-0.20-0.20-0.38-0.54

เหล็กฉากสำหรับยึด / รหัสรุ่น/ Part number

เหล็กฉากสำหรับยึดปริมาณการสั่งซื้อเส้นผ่านศูนย์กลางรูในท่อ (มิลลิเมตร)สารบัญ
20253240506380100
เท้า ตามแนวแกน2*CG-L020CG-L025CG-L032CG-L040CG-L050CG-L063CG-L080CG-L100เท้า× 2, สลักเกลียวยึด× 8
หน้าแปลน1CG-F020CG-F025CG-F032CG-F040CG-F050CG-F063CG-F080CG-F100หน้าแปลน × 1
สลักเกลียว เหล็กฉากสำหรับยึด × 4
ขาพิน วาล์วบอล1CG-T020CG-T025CG-T032CG-T040CG-T050CG-T063ขารองแหนบ× 2, สลักเกลียวรองแหนบ× 2, แหวนรองแบน× 2
เหล็กยึด พีวอท1CG-020-24ACG-025-24ACG-032-24ACG-040-24ACG-050-24ACG-063-24Aเหล็กยึด พีวอท × 1

* เมื่อใช้ขา ฉากยึด ให้สั่ง 2 ชิ้นต่อ กระบอกสูบ

แผนภาพ

แผนภาพ: CG1W Series กระบอกลมรุ่นมาตรฐาน ทำงานสองทาง, ก้านสูบคู่

แผนภาพ: CG1W Series กระบอกลมรุ่นมาตรฐาน ทำงานสองทาง, ก้านสูบคู่

ส่วนประกอบ

จำนวนชื่อวัสดุหมายเหตุ
1ฝาครอบก้านอะลูมิเนียมผสมอ อะลูมิเนียม ชุบแข็ง
2ท่อกระบอกสูบอะลูมิเนียมผสมอ อะลูมิเนียม ชุบแข็ง
3ลูกสูบอะลูมิเนียมผสม
4ก้านลูกสูบสเตนเลสสำหรับ ⌀20 มม., ⌀25 มม. พร้อม แม่เหล็ก แบบฝัง
เหล็กกล้าคาร์บอน*การชุบผิวฮาร์ดโครม*
5บุชชิ่งเรซิ่น/ ทองแดงผสม (หลายชั้น)
6กันกระแทกเรซิ่น⌀32 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 32 มม.) หรือใหญ่กว่าเป็นเรื่องปกติ
7กันกระแทกเรซิ่น
8น๊อตตัวเมีย ปลายก้านเหล็กกล้าคาร์บอนสังกะสี โครเมต
9แหวน รองอะลูมิเนียมผสม
10วาล์ว เบาะ⌀40 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 40 มม.) หรือเล็กกว่าเหล็กกล้าคาร์บอนชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า
⌀50 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 50 มม.) หรือใหญ่กว่าขดลวดเหล็กกล้าสังกะสี โครเมต
11ซีล เบาะยูรีเทน
12ปะเก็นยางแท่งNBR
13บรรจุภัณฑ์ ลูกสูบNBR
14ปะเก็น สายยางNBR
15ซีล วาล์วNBR

* สำหรับกระบอกสูบที่มี สวิตช์ อัตโนมัติ แม่เหล็ก จะติดอยู่ที่ลูกสูบ

  • * วัสดุ สำหรับกระบอกสูบ ⌀20 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 20 มม.) และ ⌀25 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 25 มม.) พร้อม สวิตช์ อัตโนมัติเป็น สเตนเลส

อะไหล่ / ชุด ซีล

เส้นผ่านศูนย์กลางรูในท่อ (มิลลิเมตร)หมายเลขคำสั่งซื้อเนื้อหา
20CG1WN20Z-PSคลองเลื่อย ของ (12), (13) และ (14)
25CG1WN25Z-PS
32CG1WN32Z-PS
40CG1WN40Z-PS

* สินค้าที่มีขนาด ⌀50 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 50 มม.) หรือใหญ่กว่านั้นไม่สามารถถอดประกอบได้ ซึ่งหมายความว่าไม่สามารถเปลี่ยนซีลได้

  • * ชุด ซีล ประกอบด้วย จาระบี แพ็ค (10 กรัม) สั่งซื้อด้วย รหัสรุ่น/ Part number ต่อไปนี้เมื่อจำเป็นต้องใช้เฉพาะชุด จาระบี
    รหัสรุ่น/ Part number จาระบี: GR-S-010 (10 กรัม)

CG1W ซีรีส์ รุ่นมาตรฐาน การแสดงสองครั้ง ขนาด ตัวอย่าง กระบอกลม แท่งคู่

สไตล์พื้นฐานพร้อม ยางกันกระแทก: CG1WBN

 

(หน่วย: มิลลิเมตร)

 

Drawing บอกขนาด: ทรงเบสิคพร้อม ยางกันกระแทก CG1WBN

Drawing บอกขนาด: ทรงเบสิคพร้อม ยางกันกระแทก CG1WBN

เส้นผ่านศูนย์กลางภายในท่อช่วง สโตรค/ระยะเคลื่อนที่AALB1CDEFGAH1IJKKAMMNAPS
ระดับมาตรฐานสโตรค/ระยะเคลื่อนที่ ยาว
20สูงถึง 200201 ถึง 1,5001815.51314812212526M4 × 0.7 ความลึก 756M8 × 1.25241/877
25มากถึง 300301 ถึง 1,5002219.51716.51014212631M5 × 0.8 ลึก 7.55.58M10 × 1.25291/877
32มากถึง 300301 ถึง 1,5002219.517201218212638M5 × 0.8 ความลึก 85.510M10 × 1.2535.51/879
40มากถึง 300301 ถึง 1,500302719261625213847M6 × 1 ลึก 12614M14 × 1.5441/887
50มากถึง 300301 ถึง 1,5003532273220302141158M8 × 1.25 ลึก 16718M18 × 1.5551/4102
63มากถึง 300301 ถึง 1,5003532273820322141172M10 × 1.5 ลึก 16718M18 × 1.5691/4102
80มากถึง 300301 ถึง 1,5004037325025403201389M10 × 1.5 ลึก 221022M22 × 1.5863/8122
100มากถึง 300301 ถึง 1,50040374160305032016110M12 × 1.75 ลึก 221026M26 × 1.51061/2122
เส้นผ่านศูนย์กลางภายในท่อTATC**ไม่มีก้านบูตพร้อมบูทที่ปลายด้านหนึ่ง*พร้อมบูทที่ปลายทั้งสองข้าง*
HZZอีfชั่วโมงIJJH (ค่าอ้างอิง)JW (ค่าอ้างอิง)lZZZZ
2011M5 × 0.8351473018552715.510.51/4 สโตรค/ระยะเคลื่อนที่167187
2511M6 × 0.75401573019623216.510.5179201
3211M8 × 1.0401593519623818.510.5181203
4012M10 × 1.25501873519704821.510.5207227
5013M12 × 1.2558218401978592410.5238258
6313M14 × 1.558218402078722410.5238258
807126452108059273282
100712646278071273282
  • * ระยะ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ ต่ำสุดพร้อมบูทก้านบังคับคือ 20 มม.
* วาล์วบอล ปสำหรับติดตั้งแหนบที่มี ด้านทแยงมุม แนวราบ NA ไม่ได้ติดไว้กับ รู ขนาด ⌀80 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 80 มม.) และ ⌀100 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 100 มม.)

ปลายก้าน ตัวเมีย

เส้นผ่านศูนย์กลางภายในท่อA1HMMZZ
20813M4 × 0.7103
25814M5 × 0.8105
321214M6 × 1107
401315M8 × 1.25117
501816M10 × 1.5134
631816M10 × 1.5134
802119M14 × 1.5160
1002522M16 × 1.5166

สไตล์พื้นฐานพร้อมเบาะลม: CG1WBA

 

(หน่วย: มิลลิเมตร)

 

Drawing บอกขนาด: สไตล์พื้นฐานพร้อมเบาะลม CG1WBA

Drawing บอกขนาด: สไตล์พื้นฐานพร้อมเบาะลม CG1WBA

เส้นผ่านศูนย์กลางภายในท่อช่วง สโตรค/ระยะเคลื่อนที่AALB1CDEFGAHH1IJKKA
ระดับมาตรฐานสโตรค/ระยะเคลื่อนที่ ยาว
20สูงถึง 200201 ถึง 1,5001815.5131481221235526M4 × 0.7 ความลึก 756
25มากถึง 300301 ถึง 1,5002219.51716.51014212.540631M5 × 0.8 ลึก 7.55.58
32มากถึง 300301 ถึง 1,5002219.51720121821240638M5 × 0.8 ความลึก 85.510
40มากถึง 300301 ถึง 1,50030271926162521350847M6 × 1 ลึก 12614
50มากถึง 300301 ถึง 1,500353227322030214581158M8 × 1.25 ลึก 16718
63มากถึง 300301 ถึง 1,500353227382032214581172M10 × 1.5 ลึก 16718
80มากถึง 300301 ถึง 1,500403732502540320711389M10 × 1.5 ลึก 221022
100มากถึง 300301 ถึง 1,5004037416030503207116110M12 × 1.75 ลึก 221026
  • * สำหรับสินค้าที่มีบูทแบบมีก้าน โปรดดู สเปค ของ ยางกันกระแทก
เส้นผ่านศูนย์กลางภายในท่อMMNAPSTATC**ZZWAW θWH
20M8 × 1.2524M5 × 0.87711M5 × 0.81471625°1.5
25M10 × 1.2529M5 × 0.87711M6 × 0.751571625°1.5
32M10 × 1.2535.5RC1/87911M8 × 1.01591625°1.5
40M14 × 1.544RC1/88712M10 × 1.251871720°1.5
50M18 × 1.555RC1/410213M12 × 1.252181820°3
63M18 × 1.569RC1/410213M14 × 1.52181820°3
80M22 × 1.586RC3/81222642420°4
100M26 × 1.5106RC1/21222642420°4
  • * สำหรับปลายก้าน ตัวเมีย โปรดดู สเปค ของ ยางกันกระแทก
* วาล์วบอล ปสำหรับติดตั้งแหนบที่มี ด้านทแยงมุม แนวราบ NA ไม่ได้ติดไว้กับ รู ขนาด ⌀80 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 80 มม.) และ ⌀100 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 100 มม.)
รหัสสินค้า
CDG1WBA40-175Z-M9BW
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูในกระบอกสูบ (ท่อ)
(Ø)
ระยะเคลื่อนที่
(มิลลิเมตร)
สภาพแวดล้อมการใช้งาน รอง สเปค สวิตช์ อัตโนมัติ ขดลวด สายนำไฟฟ้า จำนวน สวิตช์ ประเภทของ อุปกรณ์รองรับท่อ ติดตั้ง รูปทรง ปลาย ก้าน เบลโลว์ สเปค กำหนดเองทำ

฿ 4,582.40

AIR CYLINDER 1 ชิ้น 55 วัน 40175มาตรฐานเบาะลมแม่เหล็ก แบบฝังM9BW0.52ประเภทพื้นฐานปลายคัน เกลียวนอกไม่มีก้านบูตไม่มีสินค้าผลิต ผลิตตามสั่ง

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วิธีการทำงานของ กระบอกสูบ การแสดงคู่ วิธีการทำงานของก้าน ก้านคู่ รูปทรง มาตรฐาน
ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม มาตรฐาน ความดัน ใช้งาน(MPa) 0.08 ถึง 1.0

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน CDG1WBA40-175Z-M9BW ในชุด CG1W Series กระบอกลมรุ่นมาตรฐาน ทำงานสองทาง, ก้านสูบคู่

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
CDG1WBA100-200Z
CDG1WBA100-200Z-B54L3
CDG1WBA100-200Z-K59L
CDG1WBA40-175Z-M9NL
CDG1WBA40-200Z
CDG1WBA40-200Z-G59SAPC
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูในกระบอกสูบ (ท่อ)
(Ø)
ระยะเคลื่อนที่
(มิลลิเมตร)
สภาพแวดล้อมการใช้งาน รอง สเปค สวิตช์ อัตโนมัติ ขดลวด สายนำไฟฟ้า จำนวน สวิตช์ ประเภทของ อุปกรณ์รองรับท่อ ติดตั้ง รูปทรง ปลาย ก้าน เบลโลว์ สเปค กำหนดเองทำ

฿ 14,961.33

1 ชิ้น 25 วัน 100200มาตรฐานเบาะลมแม่เหล็ก แบบฝังไม่มี สวิตช์--ประเภทพื้นฐานปลายคัน เกลียวนอกไม่มีก้านบูตไม่มีสินค้าผลิต ผลิตตามสั่ง

฿ 19,874.97

1 ชิ้น 25 วัน 100200มาตรฐานเบาะลมแม่เหล็ก แบบฝังB5433ประเภทพื้นฐานปลายคัน เกลียวนอกไม่มีก้านบูตไม่มีสินค้าผลิต ผลิตตามสั่ง

฿ 19,124.61

1 ชิ้น 45 วัน 100200มาตรฐานเบาะลมแม่เหล็ก แบบฝังK5932ประเภทพื้นฐานปลายคัน เกลียวนอกไม่มีก้านบูตไม่มีสินค้าผลิต ผลิตตามสั่ง

฿ 4,654.40

1 ชิ้น 55 วัน 40175มาตรฐานเบาะลมแม่เหล็ก แบบฝังM9N32ประเภทพื้นฐานปลายคัน เกลียวนอกไม่มีก้านบูตไม่มีสินค้าผลิต ผลิตตามสั่ง

฿ 3,175.20

1 ชิ้น 55 วัน 40200มาตรฐานเบาะลมแม่เหล็ก แบบฝังไม่มี สวิตช์--ประเภทพื้นฐานปลายคัน เกลียวนอกไม่มีก้านบูตไม่มีสินค้าผลิต ผลิตตามสั่ง

฿ 11,896.24

1 ชิ้น 25 วัน 40200มาตรฐานเบาะลมแม่เหล็ก แบบฝังG590.5 ( ปลั๊กคอนเนคเตอร์ 3 ขาพิน M8)2ประเภทพื้นฐานปลายคัน เกลียวนอกไม่มีก้านบูตไม่มีสินค้าผลิต ผลิตตามสั่ง