1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
หัวขับวาล์ว/ แอคชูเอเตอร์ แบบใช้ไฟฟ้า ชนิด สไลเดอร์ สายพาน ขับ LEFB ซีรีส์ ขั้น มอเตอร์/ เซอร์โวมอเตอร์ (รหัสสินค้า)

ELECTRIC ACTUATOR

หัวขับวาล์ว/ แอคชูเอเตอร์ แบบใช้ไฟฟ้า ชนิด สไลเดอร์ สายพาน ขับ LEFB ซีรีส์ ขั้น มอเตอร์/ เซอร์โวมอเตอร์
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 17,072.80/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • อ้างถึงแคตตาล็อกของผู้ผลิตสำหรับ สเปค และรายละเอียด วัสดุ
  • ภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมด้านรูปร่างในแค็ตตาล็อกของผู้ผลิต
  • อาจไม่มีข้อมูล CAD data สำหรับบางรหัสรุ่น

รายละเอียดสินค้า

หัวขับวาล์วไฟฟ้าแบบสไลเดอร์
[คุณสมบัติ]
· สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ สูงสุด:2,000 มม. (ส ขั้น มอเตอร์ [เซอร์โว DC 24-V])
· ความเร็วสูงสุด:2,000 mm / s (ส ขั้น มอเตอร์ [เซอร์โว 24-V DC])
·การ ความสามารถในการทวนซ้ำ การวางตำแหน่ง:± 0.08 มม. (ส ขั้น มอเตอร์ [เซอร์โว DC 24-V])
· ความเร็วสูงสุด:2,000 mm / s (เซอร์โวมอเตอร์กระแสสลับ)
· สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ สูงสุด:3,000 มม. (เซอร์โวมอเตอร์กระแสสลับ)
·การเร่งความเร็ว / การ ความหน่วง สูงสุด:20,000 มม. / S2 (เซอร์โวมอเตอร์กระแสสลับ)
· ประเภทอินพุตพัลส์ พร้อมอุปกรณ์แปลงการเคลื่อนที่แบบสัมบูรณ์ (เซอร์โวมอเตอร์กระแสสลับ)
·การ ความสามารถในการทวนซ้ำ การวางตำแหน่ง:± 0.06 มม. (เซอร์โวมอเตอร์กระแสสลับ)

แอคชูเอเตอร์ แบบใช้ไฟฟ้า หัวขับวาล์ว/ แอคชูเอเตอร์ ส สไลเดอร์ ร์ สายพาน สเปค ชุด LEFB

แอคชูเอเตอร์ แบบใช้ไฟฟ้า หัวขับวาล์ว/ แอคชูเอเตอร์ ส สไลเดอร์ ร์ สายพาน ไดรฟ์ ลักษณะภายนอก ชุด LEFB

แอคชูเอเตอร์ แบบใช้ไฟฟ้า หัวขับวาล์ว/ แอคชูเอเตอร์ ส สไลเดอร์ ร์ สายพาน ไดรฟ์ ลักษณะภายนอก ชุด LEFB

สเปค / ส ขั้น มอเตอร์ (เซอร์โว DC 24-V)

รุ่นLEFB16LEFB25LEFB32
สเปค หัวขับวาล์ว/ แอคชูเอเตอร์สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ [มม] หมายเหตุ 1:300, 500, 600, 700
800, 900, 1,000
300, 500, 600, 700, 800, 900
1,000, 1,200, 1,500, 1,800, 2,000
300, 500, 600, 700, 800, 900
1,000, 1,200, 1,500, 1,800, 2,000
โหลดไฟฟ้า งาน [กก.] หมายเหตุ 2:ตามแนวนอนLECP6 / LECP1 / LECPMJ JXCE1 / 91 / P1 / D111019
LECPA1514
ความเร็ว [mm / s] หมายเหตุ 2:48 ถึง 1,10048 ถึง 1,40048 ถึง 1,500
การเร่งความเร็วสูงสุด / ความหน่วง [mm / s²]3,000
การ ความสามารถในการทวนซ้ำ การวางตำแหน่ง [mm]±0.08
การเคลื่อนไหวที่หายไป [มม] หมายเหตุ 3:0.1 หรือน้อยกว่า
สายนำไฟฟ้า [mm]484848
ทนต่อแรง กระแทก / การ ทนการสั่นสะเทือน [m / s²] หมายเหตุ 4:50/20
ประเภทการดำเนินการสายพาน
ประเภท ไกด์ลิเนียร์ไกด์
ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน [° C]5 ถึง 40
ช่วงความชื้นในการทำงาน [% RH]90 หรือน้อยกว่า (ไม่มีการควบแน่น)
สเปค ไฟฟ้าขนาด มอเตอร์□28□42□56.4
ประเภท มอเตอร์ขั้น มอเตอร์ (เซอร์โว DC 24 V)
เอ็นโค้ดเดอร์/วงจรเข้ารหัสขั้นตอน A / B ที่ แบบเพิ่มค่า (800 พัลส์ / การหมุน)
พิกัดแรงดันไฟฟ้า [V]24 DC ± 10%
การใช้พลังงาน [W] หมายเหตุ 5:243252
กิน การใช้พลังงาน ขณะสแตนด์บายขณะใช้งาน [W] หมายเหตุ 6:181644
การใช้พลังงาน สูงสุดทันที [W] หมายเหตุ 7:5160127
สเปค ล็อคพิมพ์ หมายเหตุ 8:การดำเนินการที่ไม่มีการกระตุ้น ( ล็อค ไม่ใช่แม่เหล็ก)
แรงดูดจับ [N]41936
การใช้พลังงาน [W] หมายเหตุ 9:2.955
พิกัดแรงดันไฟฟ้า [V]24 DC ± 10%

หมายเหตุ 1: ลายเส้นที่ไม่ได้ มาตรฐาน นั้นผลิตขึ้นตามคำสั่งที่กำหนดเอง
โน้ต 2: ความเร็วจะเปลี่ยนไปตามประเภท ตัวควบคุม/ ชุดขับมอเตอร์ และ โหลดไฟฟ้า งาน ดูหน้า 41 ของแคตตาล็อก SMC ("กราฟความเร็วในการทำงาน ( โหลดไฟฟ้า (ไกด์)") สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม ยิ่งไปกว่านั้นหากความยาว สายไฟ เกิน 5 ม. จะลดลงถึง 10% ในทุก ๆ 5 เมตร ไม่สามารถใช้ในแนวตั้ง
หมายเหตุ 3: ค่าอ้างอิง สำหรับการแก้ไขข้อผิดพลาดในการดำเนินการซึ่งกันและกัน
หมายเหตุ 4: คุณสมบัติป้องกันแรงกระแทก: ไม่มีความผิดปกติเกิดขึ้นเมื่อแอค หัวขับวาล์ว/ แอคชูเอเตอร์ ทดสอบด้วยเครื่องทดสอบการตกทั้งใน ตามแนวแกน และทิศทางตั้งฉากกับ ลีดสกรู (ทำการทดสอบกับแอค หัวขับวาล์ว/ แอคชูเอเตอร์ ใน สถานะ เริ่มต้น)
ทนการสั่นสะเทือน: ไม่มีความผิดปกติเกิดขึ้นในการทดสอบตั้งแต่ 45 ถึง 2,000 เฮิร์ตซ์ (กวาด 1 ครั้ง) ดำเนินการทั้งใน ตามแนวแกน และทิศทางตั้งฉากกับ ลีดสกรู (ทำการทดสอบกับแอค หัวขับวาล์ว/ แอคชูเอเตอร์ ใน สถานะ เริ่มต้น)
หมายเหตุ 5: การ การใช้พลังงาน (รวมถึง ตัวควบคุม) ใช้สำหรับเมื่อ หัวขับวาล์ว/ แอคชูเอเตอร์ ทำงาน
หมายเหตุ 6: การ การใช้พลังงาน สแตนด์บายเมื่อใช้งาน (รวมถึง ตัวควบคุม) ใช้สำหรับเมื่อแอค หัวขับวาล์ว/ แอคชูเอเตอร์ หยุดทำงานใน ตำแหน่ง คลองเลื่อย ระหว่างการใช้งาน
หมายเหตุ 7: การ การใช้พลังงาน สูงสุดทันที (รวมถึง ตัวควบคุม) ใช้สำหรับเมื่อแอค หัวขับวาล์ว/ แอคชูเอเตอร์ ทำงาน ค่า นี้สามารถใช้สำหรับการเลือกความจุของ พาวเวอร์ซัพพลาย
หมายเหตุ 8: พร้อม ล็อค เท่านั้น
หมายเหตุ 9: สำหรับแอค หัวขับวาล์ว/ แอคชูเอเตอร์ มี ล็อค ให้เพิ่มการ การใช้พลังงาน สำหรับ ล็อค

สเปค / เซอร์โวมอเตอร์ (24 V DC)

รุ่นLEFB16ALEFB25A
สเปค หัวขับวาล์ว/ แอคชูเอเตอร์สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ [มม] หมายเหตุ 1:300, 500, 600, 700
800, 900, 1,000
300, 500, 600, 700, 800, 900
1,000, 1,200, 1,500, 1,800, 2,000
โหลดไฟฟ้า งาน [กก.] หมายเหตุ 2:ตามแนวนอน12
ความเร็ว [mm / s] หมายเหตุ 2:5 ถึง 2,0005 ถึง 2,000
การเร่งความเร็วสูงสุด / ความหน่วง [mm / s²]3,000
การ ความสามารถในการทวนซ้ำ การวางตำแหน่ง [mm]±0.08
การเคลื่อนไหวที่หายไป [มม] หมายเหตุ 3:0.1 หรือน้อยกว่า
สายนำไฟฟ้า [mm]4848
ทนต่อแรง กระแทก / การ ทนการสั่นสะเทือน [m / s²] หมายเหตุ 4:50/20
ประเภทการดำเนินการสายพาน
ประเภท ไกด์ลิเนียร์ไกด์
ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน [° C]5 ถึง 40
ช่วงความชื้นในการทำงาน [% RH]90 หรือน้อยกว่า (ไม่มีการควบแน่น)
สเปค ไฟฟ้าขนาด มอเตอร์□28□42
กำลังมอเตอร์ [W]3036
ประเภท มอเตอร์เซอร์โวมอเตอร์ (24 V DC)
เอ็นโค้ดเดอร์/วงจรเข้ารหัสA / B ที่ แบบเพิ่มค่า (800 พัลส์ / การหมุน) / เฟส Z
พิกัดแรงดันไฟฟ้า [V]24 DC ± 10%
การใช้พลังงาน [W] หมายเหตุ 5:7869
กิน การใช้พลังงาน ขณะสแตนด์บายขณะใช้งาน [W] หมายเหตุ 6:แนวนอน 4แนวนอน 5
การใช้พลังงาน สูงสุดทันที [W] หมายเหตุ 7:87120
สเปค ล็อคพิมพ์ หมายเหตุ 8:การดำเนินการที่ไม่มีการกระตุ้น ( ล็อค ไม่ใช่แม่เหล็ก)
แรงดูดจับ [N]419
การใช้พลังงาน [W] หมายเหตุ 9:2.95
พิกัดแรงดันไฟฟ้า [V]24 DC ± 10%

หมายเหตุ 1: ลายเส้นที่ไม่ได้ มาตรฐาน นั้นผลิตขึ้นตามคำสั่งที่กำหนดเอง
โน้ต 2: ดูหน้า 42 ของแคตตาล็อก SMC ("กราฟความเร็วในการทำงาน guide โหลดไฟฟ้า (ไกด์)") สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม ยิ่งไปกว่านั้นหากความยาว สายไฟ เกิน 5 ม. จะลดลงถึง 10% ในทุก ๆ 5 เมตร
หมายเหตุ 3: ค่าอ้างอิง สำหรับการแก้ไขข้อผิดพลาดในการดำเนินการซึ่งกันและกัน
หมายเหตุ 4: คุณสมบัติป้องกันแรงกระแทก: ไม่มีความผิดปกติเกิดขึ้นเมื่อแอค หัวขับวาล์ว/ แอคชูเอเตอร์ ทดสอบด้วยเครื่องทดสอบการตกทั้งใน ตามแนวแกน และทิศทางตั้งฉากกับ ลีดสกรู (ทำการทดสอบกับแอค หัวขับวาล์ว/ แอคชูเอเตอร์ ใน สถานะ เริ่มต้น)
ทนการสั่นสะเทือน: ไม่มีความผิดปกติเกิดขึ้นในการทดสอบตั้งแต่ 45 ถึง 2,000 เฮิร์ตซ์ (กวาด 1 ครั้ง) ดำเนินการทั้งใน ตามแนวแกน และทิศทางตั้งฉากกับ ลีดสกรู (ทำการทดสอบกับแอค หัวขับวาล์ว/ แอคชูเอเตอร์ ใน สถานะ เริ่มต้น)
หมายเหตุ 5: การ การใช้พลังงาน (รวมถึง ตัวควบคุม) ใช้สำหรับเมื่อ หัวขับวาล์ว/ แอคชูเอเตอร์ ทำงาน
หมายเหตุ 6: การ การใช้พลังงาน สแตนด์บายเมื่อใช้งาน (รวมถึง ตัวควบคุม) ใช้สำหรับเมื่อแอค หัวขับวาล์ว/ แอคชูเอเตอร์ หยุดทำงานใน ตำแหน่ง คลองเลื่อย ในขณะที่ทำงานด้วย โหลดไฟฟ้า สูงสุด
หมายเหตุ 7: การ การใช้พลังงาน สูงสุดทันที (รวมถึง ตัวควบคุม) ใช้สำหรับเมื่อแอค หัวขับวาล์ว/ แอคชูเอเตอร์ ทำงาน ค่า นี้สามารถใช้สำหรับการเลือกความจุของ พาวเวอร์ซัพพลาย
หมายเหตุ 8: พร้อม ล็อค เท่านั้น
หมายเหตุ 9: สำหรับแอค หัวขับวาล์ว/ แอคชูเอเตอร์ มี ล็อค ให้เพิ่มการ การใช้พลังงาน สำหรับ ล็อค

ขนาด / สายพาน ขับ

 

(หน่วย: มิลลิเมตร)

 

การ ดรออิ้งบอกขนาด LEFB16

การ ดรออิ้งบอกขนาด LEFB16

รู สลักกำหนดตำแหน่ง LEFB16 (หมายเหตุ 5) (ไม่บังคับ): ขนาด พื้นผิว ด้านล่างของ ตัวเครื่อง

รู สลักกำหนดตำแหน่ง LEFB16 (หมายเหตุ 5) (ไม่บังคับ): ขนาด พื้นผิว ด้านล่างของ ตัวเครื่อง

  • LEFB16□T-300□/L: 495.5 มม: 306 มม., ข: 435 มม., n: 6 มม., ดี: 2 มม., E: 300 มม., G: 280 มม
  • LEFB16□T-500□/L: 695.5 มม: 506 มม., ข: 635 มม., n: 10 มม., ดี: 4 มม., จ: 600 มม., G: 580 มม
  • LEFB16□T-600□/L: 795.5 มม: 606 มม., ข: 735 มม., n: 10 มม., ดี: 4 มม., จ: 600 มม., G: 580 มม
  • LEFB16□T-700□/L: 895.5 มม., A: 706 มม., ข: 835 มม., n: 12 มม., ดี: 5 มม., จ: 750 มม: 730 มม
  • LEFB16□T-800□/L: 995.5 มม., A: 806 มม., ข: 935 มม., n: 14 มม., ดี: 6 มม., จ: 900 มม., กรัม: 880 มม
  • LEFB16□T-900□/L: 1,095.5 มม., A: 906 มม. ข: 1,035 มม., n: 14 มม., ดี: 6 มม., จ: 900 มม., กรัม: 880 มม
  • LEFB16□T-1000□/L: 1,195.5 มม., A: 1,006 mm, B: 1,135 มม., n: 16 มม., ดี: 7 มม., จ: 1,050 มม., กรัม: 1,030 มม

หมายเหตุ 1: เนื่องจากการลบมุมแบบโค้งมนเมื่อทำการติดตั้งแอค หัวขับวาล์ว/ แอคชูเอเตอร์ โดยใช้ระนาบอ้างอิงการติดตั้ง ตัวเครื่อง ตั้ง คลองเลื่อย ความสูงของ พื้นผิว หรือ ขาพิน ตรงข้ามให้มีอย่างน้อย 2 มม. หรือมากกว่า (ความสูงที่แนะนำ: 5 มม)
โน้ต 2: ระยะทางภายใน โต๊ะวางชิ้นงาน สามารถเคลื่อนที่ได้เมื่อกลับสู่จุดเริ่มต้นเป็นต้น ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ชิ้นงาน ใด ๆ ที่ติดตั้งบน โต๊ะวางชิ้นงาน ไม่รบกวนชิ้นงานและอุปกรณ์ ฯลฯ รอบ โต๊ะวางชิ้นงาน
หมายเหตุ 3: ตำแหน่ง หลังจากกลับไปที่จุดเริ่มต้น
หมายเหตุ 4: ค่าภายใน [] ใช้สำหรับเมื่อทิศทางของการกลับไปยังจุดเริ่มต้นมีการเปลี่ยนแปลง
หมายเหตุ 5: เมื่อใช้รูพินตำแหน่งด้านล่างของตัวเครื่องห้ามใช้รูพิน B ด้านล่างของตัวเรือน

แผนภาพ

แผนภาพชุด LEFB 1

แผนภาพชุด LEFB 1

แผนภาพชุด LEFB 2

แผนภาพชุด LEFB 2

จำนวนชื่อชิ้นส่วนวัสดุบันทึก
1ตัวเครื่องอะลูมิเนียมอัลลอยโนไดซ์
2ไกด์ ราง--
3สายพาน--
4ที่ โฮลเดอร์ สายพานเหล็กกล้าคาร์บอนchromated
5สายพาน สต๊อปเปอร์อะลูมิเนียมอัลลอยโนไดซ์
6โต๊ะวางชิ้นงานอะลูมิเนียมอัลลอยโนไดซ์
7แผ่นเพลทอะลูมิเนียมอัลลอยโนไดซ์
8ที่ใส่ซองซีลเรซิ่น สังเคราะห์-
9ตัวเสื้อ Aอะลูมิเนียมการเคลือบผิว
10ตัวยึดพูลเล่ย์อะลูมิเนียมอัลลอย-
11เพลา พูลเล่ย์สเตนเลส-
12ปลาย พูลเล่ย์อะลูมิเนียมอัลลอยโนไดซ์
13มอเตอร์ พูลเล่ย์อะลูมิเนียมอัลลอยโนไดซ์
14มอเตอร์ เมาท์อะลูมิเนียมอัลลอยโนไดซ์
15ฝาครอบมอเตอร์อะลูมิเนียมอัลลอยโนไดซ์
16ฝาท้ายอะลูมิเนียมอัลลอยโนไดซ์
17วงดนตรี สต๊อปเปอร์สเตนเลส-
18มอเตอร์--
19บุชชิ่งยางNBR-
20สต๊อปเปอร์อะลูมิเนียมอัลลอย-
21ซีลสเตนเลส-
22ตลับลูกปืน/รองลื่น--
23ตลับลูกปืน/รองลื่น--
24ฝาครอบ สกรู ปรับ ความตึงเหล็กกล้า โมลิบดีนัม โครเมี่ยมchromated
25สกรู ป้องกันลื่นหลุด พูลเล่ย์เหล็กกล้า โมลิบดีนัม โครเมี่ยมchromated

หมายเหตุ

  • * โหลดไฟฟ้า จำกัด สเปค เลือกแอค หัวขับวาล์ว/ แอคชูเอเตอร์ ที่เหมาะสมตาม โหลดไฟฟ้า งานและช่วงเวลาที่อนุญาต หากใช้งานผลิตภัณฑ์เกินกว่าข้อกำหนดที่กำหนดภาระที่ไม่สมดุลที่ใช้กับคู่มือจะมากเกินไปและมีผลเสียเช่นการสร้างคู่มือการใช้งานลดความแม่นยำและลดอายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์
  • * ห้ามใช้ ผลิตภัณฑ์ ในแอพพลิเคชั่นที่ใช้แรงภายนอกหรือแรงกระแทกที่มากเกินไป การทำเช่นนั้นอาจทำให้ ผลิตภัณฑ์ ทำงานผิดปกติ
  • * อ้างถึงแคตตาล็อก SMC สำหรับข้อมูล ผลิตภัณฑ์ นอกเหนือจากรายละเอียดข้างต้น
  • * ภาพ ผลิตภัณฑ์ เป็นภาพตัวแทนเท่านั้น
รหัสสินค้า
LEFB25T-300
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งระยะเคลื่อนที่
(มิลลิเมตร)
ช่วง มวล สูงสุดที่เคลื่อนย้ายได้ (แนวนอน)
(กิโลกรัม)
มวล บรรทุกสูงสุด (แนวนอน)
(กิโลกรัม)
โมดูล I / O ความกว้างของ โต๊ะวางชิ้นงาน W1
(มิลลิเมตร)
ความยาว โต๊ะวางชิ้นงาน L1
(มิลลิเมตร)
ขนาด ประเภท มอเตอร์ ตัวเลือก มอเตอร์ หัวขับวาล์ว/ แอคชูเอเตอร์/ สายไฟ ความยาว สายไฟ หัวขับวาล์ว/ แอคชูเอเตอร์
(ม.)
ตัวควบคุม/ ชุดขับมอเตอร์ ความยาว สายไฟ I / O / ปลั๊ก ระบบสื่อสาร
(ม.)
วิธีการติดตั้ง ตัวควบคุม/ ชุดขับมอเตอร์

฿ 17,904.80

ELECTRIC ACTUATOR 1 ชิ้น 55 วัน 3005.1 ถึง 10.010ไม่มีให้5010225ขั้น มอเตอร์ (เซอร์โว DC 24-V)โดยไม่ต้อง ล็อคไม่มี สายไฟไม่มี สายไฟไม่มีไม่รวม สายไฟ (ไม่มี ปลั๊กคอนเนคเตอร์ ระบบสื่อสาร )ชนิดติดตั้งด้วยสกรู

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ตัวเครื่อง เครื่อง ส่วนประกอบ อุปกรณ์ต่อพ่วง ตัวเครื่อง หลัก ชนิด สไลเดอร์ วิธีการขับรถ สายพาน
ไกด์ มี สายนำไฟฟ้า(มิลลิเมตร) 48 พาวเวอร์ซัพพลาย 24 V DC
การตรวจจับ ตำแหน่ง แบบเพิ่มค่า เบรค ไม่มี ตัวกรองสัญญาณรบกวน ไม่มี
สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน มาตรฐาน การ ความสามารถในการทวนซ้ำ การวางตำแหน่ง(ไมโครเมตร) ±80 ความเร็วสูงสุด(มิลลิเมตร / วินาที) 3,000

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน LEFB25T-300 ในชุด หัวขับวาล์ว/ แอคชูเอเตอร์ แบบใช้ไฟฟ้า ชนิด สไลเดอร์ สายพาน ขับ LEFB ซีรีส์ ขั้น มอเตอร์/ เซอร์โวมอเตอร์

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
LEFB16AT-1000-R36N1
LEFB16AT-1000-R36N3
LEFB16AT-1000-R36N5
LEFB25T-300-AN3D
LEFB25T-300-R1
LEFB25T-300-R11P1
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งระยะเคลื่อนที่
(มิลลิเมตร)
ช่วง มวล สูงสุดที่เคลื่อนย้ายได้ (แนวนอน)
(กิโลกรัม)
มวล บรรทุกสูงสุด (แนวนอน)
(กิโลกรัม)
โมดูล I / O ความกว้างของ โต๊ะวางชิ้นงาน W1
(มิลลิเมตร)
ความยาว โต๊ะวางชิ้นงาน L1
(มิลลิเมตร)
ขนาด ประเภท มอเตอร์ ตัวเลือก มอเตอร์ หัวขับวาล์ว/ แอคชูเอเตอร์/ สายไฟ ความยาว สายไฟ หัวขับวาล์ว/ แอคชูเอเตอร์
(ม.)
ตัวควบคุม/ ชุดขับมอเตอร์ ความยาว สายไฟ I / O / ปลั๊ก ระบบสื่อสาร
(ม.)
วิธีการติดตั้ง ตัวควบคุม/ ชุดขับมอเตอร์

฿ 36,751.20

1 ชิ้น 55 วัน 1,0000 ถึง 2.01NPN39.47216เซอร์โวมอเตอร์ (24 V DC)โดยไม่ต้อง ล็อคสายไฟ หุ่นยนต์ ( สายไฟ ความทนต่อการพับงอ )3LECP6 / LECA6 (ประเภทอินพุตข้อมูล ขั้น )1ชนิดติดตั้งด้วยสกรู

฿ 37,305.60

1 ชิ้น 55 วัน 1,0000 ถึง 2.01NPN39.47216เซอร์โวมอเตอร์ (24 V DC)โดยไม่ต้อง ล็อคสายไฟ หุ่นยนต์ ( สายไฟ ความทนต่อการพับงอ )3LECP6 / LECA6 (ประเภทอินพุตข้อมูล ขั้น )3ชนิดติดตั้งด้วยสกรู

฿ 46,728.59

1 ชิ้น 45 วัน 1,0000 ถึง 2.01NPN39.47216เซอร์โวมอเตอร์ (24 V DC)โดยไม่ต้อง ล็อคสายไฟ หุ่นยนต์ ( สายไฟ ความทนต่อการพับงอ )3LECP6 / LECA6 (ประเภทอินพุตข้อมูล ขั้น )5ชนิดติดตั้งด้วยสกรู

฿ 25,942.40

1 ชิ้น 55 วัน 3002.1 ถึง 5.05NPN5010225ขั้น มอเตอร์ (เซอร์โว DC 24-V)โดยไม่ต้อง ล็อคไม่มี สายไฟไม่มี สายไฟLECPA (ประเภทอินพุตพัลส์)3ชนิดที่มีการยึดติด รางปีกนก (DIN Rail)

฿ 20,260.00

1 ชิ้น 55 วัน 3005.1 ถึง 10.010ไม่มีให้5010225ขั้น มอเตอร์ (เซอร์โว DC 24-V)โดยไม่ต้อง ล็อคสายไฟ หุ่นยนต์ ( สายไฟ ความทนต่อการพับงอ )1ไม่มีไม่รวม สายไฟ (ไม่มี ปลั๊กคอนเนคเตอร์ ระบบสื่อสาร )ชนิดติดตั้งด้วยสกรู

฿ 29,794.40

1 ชิ้น 55 วัน 3005.1 ถึง 10.010PNP5010225ขั้น มอเตอร์ (เซอร์โว DC 24-V)โดยไม่ต้อง ล็อคสายไฟ หุ่นยนต์ ( สายไฟ ความทนต่อการพับงอ )1LECP1 (ชนิดไม่มีโปรแกรม)1ชนิดติดตั้งด้วยสกรู