1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
MLGP Series กระบอกสูบ Low Profile ไกด์พร้อมล็อค (รหัสสินค้า)

SMC AIR CYLINDER

MLGP Series กระบอกสูบ Low Profile ไกด์พร้อมล็อค
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 207.20/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • ■ สายผลิตภัณฑ์ของ SMC
    หน้าเว็บสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีหน้าเว็บแต่ละหน้าใน พื้นที่ปฏิบัติงาน นี้จะได้รับการเผยแพร่ในรูปแบบเฉพาะกิจ
  • อ้างถึงแคตตาล็อกของผู้ผลิตสำหรับ สเปค และรายละเอียด วัสดุ
  • ภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในแคตาล็อกของผู้ผลิต
  • บางรุ่นอาจไม่มีข้อมูล CAD data

รายละเอียดสินค้า

MLGP Series กระบอกสูบ Low Profile ไกด์พร้อมล็อคสามารถค้างการทำงานที่สถานะหนีบจับได้
[คุณสมบัติ]
· ป้องกันไม่ให้หยดสำหรับอุปกรณ์จับยึดแบบ การสวมอัด ฯลฯ
· ป้องกันการตกกระแทกสำหรับเครื่องยก
·สามารถเปลี่ยน ตำแหน่ง ล็อคเพื่อรองรับตำแหน่ง สต๊อปเปอร์ ภายนอกและความหนาของชิ้นงานที่จับยึด
· ระบบ ล็อคง่ายและเชื่อถือได้
· ปลดล็อกแบบ Manual ได้ง่าย
·สามารถติดตั้งได้ 4 ประเภท
· มีชิ้นส่วนตลับลูกปืนก้านสูบนำร่อง 2 ประเภทสำหรับการใช้งานที่แตกต่างกัน

กระบอกสูบ ไกด์ ขนาด MLGP ซีรี่ส์พร้อมรายละเอียดการ ล็อค

กระบอกสูบ ไกด์ ขนาด MLGP ซีรีส์พร้อมรูปภาพ ผลิตภัณฑ์ ล็อค

กระบอกสูบ ไกด์ ขนาด MLGP ซีรีส์พร้อมรูปภาพ ผลิตภัณฑ์ ล็อค

กระบอกสูบ ไกด์ ขนาด MLGP ซีรีส์พร้อม สเปค ล็อค

สัญกรณ์หมายเลข รุ่น

ตัวอย่างหมายเลข รุ่น

ตัวอย่างหมายเลข รุ่น

สเปค สั่งทำ

สัญลักษณ์สเปค/ เนื้อหา
- XC87สเปค งานรับน้ำหนักมาก ⌀40 ถึง 100 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 40 ถึง 100 มม.) เท่านั้น

สเปค กระบอกสูบ

เส้นผ่านศูนย์กลางรูในท่อ (มิลลิเมตร)20253240506380100
หนังบู๊ประเภทการแสดงสองครั้ง
ของไหลอากาศ
ความดัน พิสูจน์1.5 MPa
แรงดันใช้งานสูงสุด1.0 MPa
ความดัน ใช้งานขั้นต่ำ0.2 MPa*
อุณหภูมิแวดล้อมและของไหลที่ทำงาน-10 °C ถึง 60 °C (ไม่มีการแช่แข็ง)
ความเร็วลูกสูบ50 ถึง 400 มม. / วินาที
กันกระแทกยางกันกระแทก ที่ปลายทั้งสองข้าง
การหล่อลื่นไม่ต้องการ (ไม่หล่อลื่น)
ความ ความเผื่อ ยาวของ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่(0 ถึง +1.5) mm
ขนาด พอร์ตเชื่อมต่อ (Rc, NPT, G)1/81/43/8

* เมื่อลมปลดล็อคและอากาศทำงานของ กระบอกสูบ ไม่เท่ากัน ความดัน ใช้งานขั้นต่ำคือ 0.15 MPa
( ความดัน ใช้งานขั้นต่ำสำหรับ กระบอกสูบ เพียงอย่างเดียวคือ 0.15 MPa)

ล็อค สเปค

เส้นผ่านศูนย์กลางรูในท่อ (มิลลิเมตร)20253240506380100
วิธีการล็อคสปริง ล็อค (ล็อคท่อไอเสีย)
ปลดล็อก ความดัน0.2 MPa หรือมากกว่า
การล็อค ความดัน เริ่มต้น0.05 MPa หรือน้อยกว่า
ทิศทางการล็อคทิศทางเดียว (ล็อคส่วนขยาย, ล็อคการหดกลับ)
แรงดันใช้งานสูงสุด1.0 MPa
การปลดล็อกขนาด พอร์ตเชื่อมต่อ (Rc, NPT, G)M5 × 0.81/81/4
แรงดูดจับ ( โหลดไฟฟ้า คงที่สูงสุด )(N)*1572454026299821,5592,5133,927

* แรงดูดจับ ( โหลดไฟฟ้า คงที่สูงสุด) ระบุความจุสูงสุด ไม่ใช่ความจุปกติ

ตัวอย่างไดอะแกรม

แผนภาพ: ⌀20 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 20 มม.), ⌀25 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 25 มม.), ⌀32 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 32 มม.)

แผนภาพ: ⌀20 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 20 มม.), ⌀25 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 25 มม.), ⌀32 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 32 มม.)

ส่วนประกอบ

จำนวนชื่อชิ้นส่วนวัสดุหมายเหตุ
1ตัวเครื่องอะลูมิเนียมผสมอ อะลูมิเนียม ชุบแข็ง
2ล็อค ตัวเครื่องอะลูมิเนียมผสมอ อะลูมิเนียม ชุบแข็ง
3ลูกสูบอะลูมิเนียมผสมโครเมต
4ก้านลูกสูบ⌀20 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 20 มม.), ⌀25 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 25 มม.)สเตนเลสชุบ ฮาร์ด โครเมี่ยม
⌀32 mmเหล็กกล้าคาร์บอน
5ฝาครอบ หัวอะลูมิเนียมผสมโครเมต
6ปลอกสวม ระดับกลางอะลูมิเนียมผสมโครเมต
7แหวนล็อคเหล็กกล้าคาร์บอนรับความร้อน
8สปริง เบรคขดลวดเหล็กกล้าสังกะสี โครเมต
9ไกด์แบบ Mเหล็กกล้าคาร์บอนชุบ ฮาร์ด โครเมี่ยม
พิมพ์ Lเหล็กกล้า ตลับลูกปืน/รองลื่น โครเมี่ยม คาร์บอน สูงชุบ ฮาร์ด โครเมี่ยม
10แผ่นเพลทเหล็กกล้าชุบ นิกเกิล
11สลักเกลียว ยึด แผ่นเพลทเหล็กกล้า โมลิบดีนัม โครเมี่ยมชุบ นิกเกิล
12สลักเกลียว สำหรับ ไกด์เหล็กกล้า โมลิบดีนัม โครเมี่ยมชุบ นิกเกิล
13บุชชิ่งเรซิ่น/ ทองแดงผสม (หลายชั้น)
14บุชชิ่งเรซิ่น/ ทองแดงผสม (หลายชั้น)ประเภท MLGPM
15บุชชิ่ง บอลประเภท MLGPL
16สเปเซอร์อะลูมิเนียมผสมchromated (ประเภท MLGPL เท่านั้น)
17พีวอทเหล็กกล้า โมลิบดีนัม โครเมี่ยมชุบ โครเมี่ยม ด้วยความร้อน
18ฝาปิดกันฝุ่นสเตนเลส
19แหวนล็อค แบบ C สำหรับรูเครื่องมือทำจากเหล็กกล้าคาร์บอนการเคลือบผิวฟอสเฟต
20ยางกันกระแทก กยูรีเทน
21ยางกันกระแทก Bยูรีเทน
22แม่เหล็ก
23ขาพิน ขนานสเตนเลส
24สกรูหัวจมหกเหลี่ยมเหล็กกล้า โมลิบดีนัม โครเมี่ยม
25สลักเกลียว ฝาครอบกันฝุ่นเหล็กกล้าคาร์บอน
26หัว ปลั๊ก ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ หกเหลี่ยมเหล็กกล้าคาร์บอน
27โฮลเดอร์เรซิ่นประเภท MLGPM เท่านั้น
28ลูกสักหลาดขัดเงาลูกสักหลาดขัดเงาประเภท MLGPM เท่านั้น
29แหวนล็อค แบบ C สำหรับรูเครื่องมือทำจากเหล็กกล้าคาร์บอนเคลือบ ฟอสเฟต (ประเภท MLGPL เท่านั้น)
30ปะเก็นยางแท่งNBR
31ตัวกวาดเศษNBR
32บรรจุภัณฑ์ ลูกสูบNBR
33แหวนล็อค ซีลNBR
34ปะเก็นNBR
35ปะเก็น BNBR
36ล็อค ปะเก็น ตัวเครื่องNBR
37ล็อค สลักเกลียวเหล็กกล้า โมลิบดีนัม โครเมี่ยม
38ลูกเหล็กกล้าเหล็กกล้า ตลับลูกปืน/รองลื่น โครเมี่ยม คาร์บอน สูง

กระบอกสูบ ไกด์ ขนาด MLGP ซีรีส์พร้อมขนาดตัวอย่างการ ล็อค

Drawing บอกขนาด: MLGPM, MLGPL

Drawing บอกขนาด: MLGPM, MLGPL

MLGPM, MLGPL มิติข้อมูลทั่วไป

 

(หน่วย: มิลลิเมตร)

 

เส้นผ่านศูนย์กลางภายในท่อ
(มิลลิเมตร)
สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ มาตรฐาน
(มิลลิเมตร)
BCDAFAFBGGAGBHHAIAIBICIDIEIF
การล็อกส่วนขยายการถอนการล็อกRc, NPTG
Rc, NPTGRc, NPTG
2020, 30, 40, 50, 75, 100, 125
150, 175, 200, 250, 300, 350
79.537101032.53610.58.583M526.5369.59.566M5 × 0.8M5 × 0.8
258437.5121036.54211.5993M530.54010107.57.5M5 × 0.8M5 × 0.8
3225, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 250, 300, 3509137.5161241.54812.59112M631.54998943231/8M5 × 0.8

 

(หน่วย: มิลลิเมตร)

 

เส้นผ่านศูนย์กลางภายในท่อ
(มิลลิเมตร)
IGIHJKLMMMLNNOAOBOLPAPBPWQRSTUVAVB
206.521.2181824M5 × 0.813M5 × 0.85.49.55.512.510.52518703081547244
25723.2212130M6 × 1.015M6 × 1.05.49.55.512.513.53026783891648250
32830.2242434M8 × 1.2520M8 × 1.256.6117.571535.5309644110789863

 

(หน่วย: มิลลิเมตร)

 

เส้นผ่านศูนย์กลางภายในท่อ
(มิลลิเมตร)
WA
เซนต์≤ 25เซนต์≤ 3025 <เซนต์≤ 10030 <เซนต์≤ 100100 <เซนต์≤ 200200 <เซนต์≤ 300300 <เซนต์≤ 350
202444120200300
252444120200300
322448124200300

 

(หน่วย: มิลลิเมตร)

 

เส้นผ่านศูนย์กลางภายในท่อ
(มิลลิเมตร)
WBXXAXBYYYLZ
เซนต์≤ 25เซนต์≤ 3025 <เซนต์≤ 10030 <เซนต์≤ 100100 <เซนต์≤ 200200 <เซนต์≤ 300300 <เซนต์≤ 350
202939771171672833.5M6 × 1.01217
252939771171673444.5M6 × 1.01217
323345831211714244.5M8 × 1.251621

ขนาด: MLGPM (ตลับลูกปืน/รองลื่น สไลด์)/ A, DB, E

 

(หน่วย: มิลลิเมตร)

 

เส้นผ่านศูนย์กลางภายในท่อ
(มิลลิเมตร)
ADBE
เซนต์≤ 5050 <เซนต์≤ 200200 <เซนต์เซนต์≤ 5050 <เซนต์≤ 200200 <เซนต์
2079.5111148.512031.569
2584115.5152.516031.568.5
32128.5133.5171.52037.542.580.5

ขนาด: MLGPL (ตลับลูกปืน/รองลื่น บุชชิ่ง)/ A, DB, E

เส้นผ่านศูนย์กลางภายในท่อ
(มิลลิเมตร)
ADBE
เซนต์≤ 30เซนต์≤ 5030 <เซนต์≤ 10050 <เซนต์≤ 100100 <เซนต์≤ 200200 <เซนต์≤ 350เซนต์≤ 30เซนต์≤ 5030 <เซนต์≤ 10050 <เซนต์≤ 100100 <เซนต์≤ 200200 <เซนต์≤ 350
2089.5106.5130.5148.51010275169
25100116135152.51316325168.5
32112.5129.5149.5171.51621.538.558.580.5
รหัสสินค้า
MLGPL20-30-F-M9BVSDPC
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูในกระบอกสูบ (ท่อ)
(Ø)
ระยะเคลื่อนที่
(มิลลิเมตร)
ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ เกลียว สวิตช์ อัตโนมัติ ขดลวด สายนำไฟฟ้า จำนวน สวิตช์ ประเภทของ ตลับลูกปืน/รองลื่น เพลา สเปค กำหนดเองทำ ล็อคทิศทาง

฿ 19,159.17

SMC AIR CYLINDER 1 ชิ้น 25 วัน 2030พร้อมฟังก์ชั่นนำทางความแม่นยำและความแข็งสูง / ด้วย ฟังก์ชั่น ป้องกันร่วงRcM9BV0.5 ( ปลั๊กคอนเนคเตอร์ A-cord 4 ขาพิน M12 [กุญแจ ปกติ])2ตลับลูกปืน/รองลื่น บุชชิ่งไม่มีการล็อกส่วนขยาย

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วิธีการทำงานของ กระบอกสูบ การแสดงคู่ วิธีการทำงานของก้าน แท่งร็อด เดี่ยว รูปทรง แนะนำ
สภาพแวดล้อมการใช้งาน มาตรฐาน รอง ยางกันกระแทก ที่ปลายทั้งสองข้าง ความดัน ใช้งาน(MPa) 0.2 ถึง 1.0
สเปค แม่เหล็ก แบบฝัง