(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
MLGP Series กระบอกสูบ Low Profile ไกด์พร้อมล็อคสามารถค้างการทำงานที่สถานะหนีบจับได้
[คุณสมบัติ]
· ป้องกันไม่ให้หยดสำหรับอุปกรณ์จับยึดแบบ การสวมอัด ฯลฯ
· ป้องกันการตกกระแทกสำหรับเครื่องยก
·สามารถเปลี่ยน ตำแหน่ง ล็อคเพื่อรองรับตำแหน่ง สต๊อปเปอร์ ภายนอกและความหนาของชิ้นงานที่จับยึด
· ระบบ ล็อคง่ายและเชื่อถือได้
· ปลดล็อกแบบ Manual ได้ง่าย
·สามารถติดตั้งได้ 4 ประเภท
· มีชิ้นส่วนตลับลูกปืนก้านสูบนำร่อง 2 ประเภทสำหรับการใช้งานที่แตกต่างกัน
กระบอกสูบ ไกด์ ขนาด MLGP ซีรีส์พร้อมรูปภาพ ผลิตภัณฑ์ ล็อค
ตัวอย่างหมายเลข รุ่น
สัญลักษณ์ | สเปค/ เนื้อหา |
---|---|
- XC87 | สเปค งานรับน้ำหนักมาก ⌀40 ถึง 100 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 40 ถึง 100 มม.) เท่านั้น |
เส้นผ่านศูนย์กลางรูในท่อ (มิลลิเมตร) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
หนังบู๊ | ประเภทการแสดงสองครั้ง | |||||||
ของไหล | อากาศ | |||||||
ความดัน พิสูจน์ | 1.5 MPa | |||||||
แรงดันใช้งานสูงสุด | 1.0 MPa | |||||||
ความดัน ใช้งานขั้นต่ำ | 0.2 MPa* | |||||||
อุณหภูมิแวดล้อมและของไหลที่ทำงาน | -10 °C ถึง 60 °C (ไม่มีการแช่แข็ง) | |||||||
ความเร็วลูกสูบ | 50 ถึง 400 มม. / วินาที | |||||||
กันกระแทก | ยางกันกระแทก ที่ปลายทั้งสองข้าง | |||||||
การหล่อลื่น | ไม่ต้องการ (ไม่หล่อลื่น) | |||||||
ความ ความเผื่อ ยาวของ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ | (0 ถึง +1.5) mm | |||||||
ขนาด พอร์ตเชื่อมต่อ (Rc, NPT, G) | 1/8 | 1/4 | 3/8 |
* เมื่อลมปลดล็อคและอากาศทำงานของ กระบอกสูบ ไม่เท่ากัน ความดัน ใช้งานขั้นต่ำคือ 0.15 MPa
( ความดัน ใช้งานขั้นต่ำสำหรับ กระบอกสูบ เพียงอย่างเดียวคือ 0.15 MPa)
เส้นผ่านศูนย์กลางรูในท่อ (มิลลิเมตร) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
วิธีการล็อค | สปริง ล็อค (ล็อคท่อไอเสีย) | |||||||
ปลดล็อก ความดัน | 0.2 MPa หรือมากกว่า | |||||||
การล็อค ความดัน เริ่มต้น | 0.05 MPa หรือน้อยกว่า | |||||||
ทิศทางการล็อค | ทิศทางเดียว (ล็อคส่วนขยาย, ล็อคการหดกลับ) | |||||||
แรงดันใช้งานสูงสุด | 1.0 MPa | |||||||
การปลดล็อกขนาด พอร์ตเชื่อมต่อ (Rc, NPT, G) | M5 × 0.8 | 1/8 | 1/4 | |||||
แรงดูดจับ ( โหลดไฟฟ้า คงที่สูงสุด )(N)* | 157 | 245 | 402 | 629 | 982 | 1,559 | 2,513 | 3,927 |
* แรงดูดจับ ( โหลดไฟฟ้า คงที่สูงสุด) ระบุความจุสูงสุด ไม่ใช่ความจุปกติ
แผนภาพ: ⌀20 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 20 มม.), ⌀25 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 25 มม.), ⌀32 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 32 มม.)
จำนวน | ชื่อชิ้นส่วน | วัสดุ | หมายเหตุ | |
---|---|---|---|---|
1 | ตัวเครื่อง | อะลูมิเนียมผสม | อ อะลูมิเนียม ชุบแข็ง | |
2 | ล็อค ตัวเครื่อง | อะลูมิเนียมผสม | อ อะลูมิเนียม ชุบแข็ง | |
3 | ลูกสูบ | อะลูมิเนียมผสม | โครเมต | |
4 | ก้านลูกสูบ | ⌀20 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 20 มม.), ⌀25 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 25 มม.) | สเตนเลส | ชุบ ฮาร์ด โครเมี่ยม |
⌀32 mm | เหล็กกล้าคาร์บอน | |||
5 | ฝาครอบ หัว | อะลูมิเนียมผสม | โครเมต | |
6 | ปลอกสวม ระดับกลาง | อะลูมิเนียมผสม | โครเมต | |
7 | แหวนล็อค | เหล็กกล้าคาร์บอน | รับความร้อน | |
8 | สปริง เบรค | ขดลวดเหล็กกล้า | สังกะสี โครเมต | |
9 | ไกด์ | แบบ M | เหล็กกล้าคาร์บอน | ชุบ ฮาร์ด โครเมี่ยม |
พิมพ์ L | เหล็กกล้า ตลับลูกปืน/รองลื่น โครเมี่ยม คาร์บอน สูง | ชุบ ฮาร์ด โครเมี่ยม | ||
10 | แผ่นเพลท | เหล็กกล้า | ชุบ นิกเกิล | |
11 | สลักเกลียว ยึด แผ่นเพลท | เหล็กกล้า โมลิบดีนัม โครเมี่ยม | ชุบ นิกเกิล | |
12 | สลักเกลียว สำหรับ ไกด์ | เหล็กกล้า โมลิบดีนัม โครเมี่ยม | ชุบ นิกเกิล | |
13 | บุชชิ่ง | เรซิ่น/ ทองแดงผสม (หลายชั้น) | — | |
14 | บุชชิ่ง | เรซิ่น/ ทองแดงผสม (หลายชั้น) | ประเภท MLGPM | |
15 | บุชชิ่ง บอล | — | ประเภท MLGPL | |
16 | สเปเซอร์ | อะลูมิเนียมผสม | chromated (ประเภท MLGPL เท่านั้น) | |
17 | พีวอท | เหล็กกล้า โมลิบดีนัม โครเมี่ยม | ชุบ โครเมี่ยม ด้วยความร้อน | |
18 | ฝาปิดกันฝุ่น | สเตนเลส | — | |
19 | แหวนล็อค แบบ C สำหรับรู | เครื่องมือทำจากเหล็กกล้าคาร์บอน | การเคลือบผิวฟอสเฟต | |
20 | ยางกันกระแทก ก | ยูรีเทน | — | |
21 | ยางกันกระแทก B | ยูรีเทน | — | |
22 | แม่เหล็ก | — | — | |
23 | ขาพิน ขนาน | สเตนเลส | — | |
24 | สกรูหัวจมหกเหลี่ยม | เหล็กกล้า โมลิบดีนัม โครเมี่ยม | — | |
25 | สลักเกลียว ฝาครอบกันฝุ่น | เหล็กกล้าคาร์บอน | — | |
26 | หัว ปลั๊ก ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ หกเหลี่ยม | เหล็กกล้าคาร์บอน | — | |
27 | โฮลเดอร์ | เรซิ่น | ประเภท MLGPM เท่านั้น | |
28 | ลูกสักหลาดขัดเงา | ลูกสักหลาดขัดเงา | ประเภท MLGPM เท่านั้น | |
29 | แหวนล็อค แบบ C สำหรับรู | เครื่องมือทำจากเหล็กกล้าคาร์บอน | เคลือบ ฟอสเฟต (ประเภท MLGPL เท่านั้น) | |
30 | ปะเก็นยางแท่ง | NBR | — | |
31 | ตัวกวาดเศษ | NBR | — | |
32 | บรรจุภัณฑ์ ลูกสูบ | NBR | — | |
33 | แหวนล็อค ซีล | NBR | — | |
34 | ปะเก็น | NBR | — | |
35 | ปะเก็น B | NBR | — | |
36 | ล็อค ปะเก็น ตัวเครื่อง | NBR | — | |
37 | ล็อค สลักเกลียว | เหล็กกล้า โมลิบดีนัม โครเมี่ยม | — | |
38 | ลูกเหล็กกล้า | เหล็กกล้า ตลับลูกปืน/รองลื่น โครเมี่ยม คาร์บอน สูง | — |
Drawing บอกขนาด: MLGPM, MLGPL
(หน่วย: มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายในท่อ (มิลลิเมตร) | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ มาตรฐาน (มิลลิเมตร) | B | C | DA | FA | FB | G | GA | GB | H | HA | IA | IB | IC | ID | IE | IF | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
การล็อกส่วนขยาย | การถอนการล็อก | Rc, NPT | G | ||||||||||||||||||
Rc, NPT | G | Rc, NPT | G | ||||||||||||||||||
20 | 20, 30, 40, 50, 75, 100, 125 150, 175, 200, 250, 300, 350 | 79.5 | 37 | 10 | 10 | 32.5 | 36 | 10.5 | 8.5 | 83 | M5 | 26.5 | 36 | 9.5 | 9.5 | 6 | 6 | — | — | M5 × 0.8 | M5 × 0.8 |
25 | 84 | 37.5 | 12 | 10 | 36.5 | 42 | 11.5 | 9 | 93 | M5 | 30.5 | 40 | 10 | 10 | 7.5 | 7.5 | — | — | M5 × 0.8 | M5 × 0.8 | |
32 | 25, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 250, 300, 350 | 91 | 37.5 | 16 | 12 | 41.5 | 48 | 12.5 | 9 | 112 | M6 | 31.5 | 49 | 9 | 8 | 9 | 4 | 32 | 3 | 1/8 | M5 × 0.8 |
(หน่วย: มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายในท่อ (มิลลิเมตร) | IG | IH | J | K | L | MM | ML | NN | OA | OB | OL | PA | PB | PW | Q | R | S | T | U | VA | VB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 6.5 | 21.2 | 18 | 18 | 24 | M5 × 0.8 | 13 | M5 × 0.8 | 5.4 | 9.5 | 5.5 | 12.5 | 10.5 | 25 | 18 | 70 | 30 | 81 | 54 | 72 | 44 |
25 | 7 | 23.2 | 21 | 21 | 30 | M6 × 1.0 | 15 | M6 × 1.0 | 5.4 | 9.5 | 5.5 | 12.5 | 13.5 | 30 | 26 | 78 | 38 | 91 | 64 | 82 | 50 |
32 | 8 | 30.2 | 24 | 24 | 34 | M8 × 1.25 | 20 | M8 × 1.25 | 6.6 | 11 | 7.5 | 7 | 15 | 35.5 | 30 | 96 | 44 | 110 | 78 | 98 | 63 |
(หน่วย: มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายในท่อ (มิลลิเมตร) | WA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
เซนต์≤ 25 | เซนต์≤ 30 | 25 <เซนต์≤ 100 | 30 <เซนต์≤ 100 | 100 <เซนต์≤ 200 | 200 <เซนต์≤ 300 | 300 <เซนต์≤ 350 | |
20 | — | 24 | — | 44 | 120 | 200 | 300 |
25 | — | 24 | — | 44 | 120 | 200 | 300 |
32 | 24 | — | 48 | — | 124 | 200 | 300 |
(หน่วย: มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายในท่อ (มิลลิเมตร) | WB | X | XA | XB | YY | YL | Z | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เซนต์≤ 25 | เซนต์≤ 30 | 25 <เซนต์≤ 100 | 30 <เซนต์≤ 100 | 100 <เซนต์≤ 200 | 200 <เซนต์≤ 300 | 300 <เซนต์≤ 350 | |||||||
20 | — | 29 | — | 39 | 77 | 117 | 167 | 28 | 3 | 3.5 | M6 × 1.0 | 12 | 17 |
25 | — | 29 | — | 39 | 77 | 117 | 167 | 34 | 4 | 4.5 | M6 × 1.0 | 12 | 17 |
32 | 33 | — | 45 | — | 83 | 121 | 171 | 42 | 4 | 4.5 | M8 × 1.25 | 16 | 21 |
(หน่วย: มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายในท่อ (มิลลิเมตร) | A | DB | E | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
เซนต์≤ 50 | 50 <เซนต์≤ 200 | 200 <เซนต์ | เซนต์≤ 50 | 50 <เซนต์≤ 200 | 200 <เซนต์ | ||
20 | 79.5 | 111 | 148.5 | 12 | 0 | 31.5 | 69 |
25 | 84 | 115.5 | 152.5 | 16 | 0 | 31.5 | 68.5 |
32 | 128.5 | 133.5 | 171.5 | 20 | 37.5 | 42.5 | 80.5 |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายในท่อ (มิลลิเมตร) | A | DB | E | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เซนต์≤ 30 | เซนต์≤ 50 | 30 <เซนต์≤ 100 | 50 <เซนต์≤ 100 | 100 <เซนต์≤ 200 | 200 <เซนต์≤ 350 | เซนต์≤ 30 | เซนต์≤ 50 | 30 <เซนต์≤ 100 | 50 <เซนต์≤ 100 | 100 <เซนต์≤ 200 | 200 <เซนต์≤ 350 | ||
20 | 89.5 | — | 106.5 | — | 130.5 | 148.5 | 10 | 10 | — | 27 | — | 51 | 69 |
25 | 100 | — | 116 | — | 135 | 152.5 | 13 | 16 | — | 32 | — | 51 | 68.5 |
32 | — | 112.5 | — | 129.5 | 149.5 | 171.5 | 16 | — | 21.5 | — | 38.5 | 58.5 | 80.5 |
รหัสสินค้า |
---|
MLGPL20-40-F-Y59BL |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูในกระบอกสูบ (ท่อ) (Ø) | ระยะเคลื่อนที่ (มิลลิเมตร) | ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม | ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ เกลียว | สวิตช์ อัตโนมัติ | ขดลวด สายนำไฟฟ้า | จำนวน สวิตช์ | ประเภทของ ตลับลูกปืน/รองลื่น เพลา | สเปค กำหนดเองทำ | ล็อคทิศทาง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 17,951.97 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 19 วัน | 20 | 40 | พร้อมฟังก์ชั่นนำทางความแม่นยำและความแข็งสูง / ด้วย ฟังก์ชั่น ป้องกันร่วง | Rc | Y59B | 3 | 2 | ตลับลูกปืน/รองลื่น บุชชิ่ง | ไม่มี | การล็อกส่วนขยาย |
กำลังโหลด …
วิธีการทำงานของ กระบอกสูบ | การแสดงคู่ | วิธีการทำงานของก้าน | แท่งร็อด เดี่ยว | รูปทรง | แนะนำ |
---|---|---|---|---|---|
สภาพแวดล้อมการใช้งาน | มาตรฐาน | รอง | ยางกันกระแทก ที่ปลายทั้งสองข้าง | ความดัน ใช้งาน(MPa) | 0.2 ถึง 1.0 |
สเปค | แม่เหล็ก แบบฝัง |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง