1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
กระบอกสูบขนาดเล็ก รุ่นมาตรฐาน ทำงานสองทาง ก้านสูบเดี่ยว CQ2 (รหัสสินค้า)

AIR CYLINDER

กระบอกสูบขนาดเล็ก รุ่นมาตรฐาน ทำงานสองทาง ก้านสูบเดี่ยว CQ2
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 659.20/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • โปรดดูข้อมูลสเปคผลิตภัณฑ์ในแคตาล็อก
  • ดูแคตตาล็อกของผู้ผลิตสำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับ สวิตช์ อัตโนมัติ
  • ร่องกลมสำหรับติดตั้งสวิตช์อัตโนมัติขนาดเล็ก
    มี 2 พื้นผิวสำหรับ ø12 ถึง ø25
    และบน 4 พื้นผิวสำหรับ ø32 ถึงø100
    รุ่น
  • ภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น

รายละเอียดสินค้า

กระบอกสูบประหยัดพื้นที่ที่มีการออกแบบความยาวรวมสั้น
[คุณสมบัติ]
· ช่วยให้จิ๊กและอุปกรณ์ต่าง ๆ มีขนาดกะทัดรัดยิ่งขึ้น
· ร่อง แบบกลม สำหรับติดตั้ง สวิตช์ อัตโนมัติขนาดเล็กมีให้ 4 พื้นผิว (ø12ถึงø25 [ขนาด รู 12 ถึง 25 มม.]:ติดตั้งได้ 2 พื้นผิว)

กระบอกสูบขนาดเล็ก รุ่นมาตรฐาน การแสดงสองครั้งคุณสมบัติแบบแท่งเดี่ยว

หมายเลขชิ้นส่วนถูก คลองเลื่อย สำหรับผลิตภัณฑ์ที่มีตัว ฉากยึด ปลายก้านและ โบลท์

ตัวอย่างการสั่งซื้อแบบกระบอกประกอบกระบอกสูบ: CDQ2B32-30DMZ-LW-M9BW

ตัวอย่างการสั่งซื้อ ชุดประกอบ กระบอกสูบ
ทรงกระบอก: CDQ2B32-30DMZ-LW-M9BW

  • เหล็กฉากสำหรับยึด / B: รูทะลุ (มาตรฐาน)
  • สลักเกลียว / L: ใช่
  • ขา เหล็กยึด Rod-end / W: ข้อต่อร่วม สอง นิ้ว
  • สวิตช์อัตโนมัติ D-M9BW: 1/2 "DR. ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ หกเหลี่ยมบิต 55 มม. H4, H5, H6, H7, H8, H10, H12 1 ชิ้น 1/2" DR. ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ หกเหลี่ยม 65 มม. H14 2 ชิ้น

เพิ่มวงเล็บเหลี่ยมสำหรับปิ๊นคู่

การ ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ คำอธิบาย เหล็กยึด พีวอท

การ ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ คำอธิบาย เหล็กยึด พีวอท

  • มุม การหมุน: สูงสุด 100 ° (สำหรับø12, ø16 [12-mm, 16-mm รู])
  • เวลาใน การออกแบบ ROTATING BRACKET บันทึกไว้
  • ปรับปรุงอิสระในการติดตั้ง
  • สามารถติดตั้งกับ กระบอกสูบ คู่ที่ติดตั้ง
  • ไส้กุญแจที่ใช้ได้: CQ2 (ขนาด รู ø12ถึง 100 [12-100 มม. รู], เหล็กฉากสำหรับยึด สามารถใช้ได้กับปิ๊นคู่เท่านั้น)

สเปค

กระบอกสูบขนาดเล็ก รุ่นมาตรฐาน: การแสดงคู่, เดี่ยวก้านชุด ภาพ CQ2

กระบอกสูบขนาดเล็ก รุ่นมาตรฐาน: การแสดงคู่, เดี่ยวก้านชุด ภาพ CQ2

สัญลักษณ์ไม่มีเบาะ

สัญลักษณ์
ไม่มีเบาะรอง

สเปค ประเภท ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม

เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน สายยาง (มม.)121620253240506380100
วิธีการใช้งานการแสดงดับเบิลคันเดียว
บังคับของเหลวอากาศ
พิสูจน์ ความดัน1.5 MPa
แรงดันใช้งานสูงสุด1.0 MPa
ความดัน ใช้งานขั้นต่ำ0.07 MPa0.05 MPa
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน และอุณหภูมิของ ของไหล ใช้งานได้ไม่มี สวิตช์อัตโนมัติ: -10 ° C ถึง 70 ° C (ไม่มีการแช่แข็ง)
ด้วย สวิตช์อัตโนมัติ: -10 ° C ถึง 60 ° C (ไม่มีการแช่แข็ง)
การหล่อลื่นไม่จำเป็น (ไม่ใช่น้ำมันหล่อลื่น)
ความเร็วลูกสูบในการทำงาน50 ถึง 500 mm / s
พลังงานจลน์ที่อนุญาต Jรุ่นมาตรฐาน0.0220.0380.0550.090.150.260.460.771.362.27
พร้อม ยางกันกระแทก0.0430.0750.110.180.290.520.911.542.714.54
ความ ความเผื่อ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่หมายเหตุ 0 ถึง +1.0 มม. )

หมายเหตุ) ความ ความเผื่อ ยาวของ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ ไม่รวมถึงจำนวนการเปลี่ยนแปลงของกันชน

 

สเปค ชนิดอากาศ - น้ำ

เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน สายยาง (มม.)20253240506380100
วิธีการใช้งานการแสดงดับเบิลคันเดียว
บังคับของเหลวหมายเหตุ น้ำมัน กังหัน )
พิสูจน์ ความดัน1.5 MPa
แรงดันใช้งานสูงสุด1.0 MPa
ความดัน ใช้งานขั้นต่ำ0.18 MPa0.1 MPa
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน และอุณหภูมิของ ของไหล ใช้งานได้5 ถึง 60 ° c
ความเร็วลูกสูบในการทำงาน5 ถึง 50 มม. / วินาที
กันกระแทกไม่มี
ความ ความเผื่อ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่0 ถึง +1.0 มม

หมายเหตุ) ใช้น้ำมันกังหันที่ผลิตจากปิโตรเลียมสำหรับน้ำมันไฮดรอลิก การใช้ ของไหล ไม่ติดไฟอาจทำให้เกิดปัญหาได้
ISO VG32 มีช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน 15 ถึง 35 ° C เมื่อใช้งานที่ช่วงอุณหภูมิสูงกว่า ISO VG32 ให้ใช้ ISO VG46 (25 ถึง 45 ° C)

รหัสสินค้า
CDQ2A100-50DZ
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งรูปทรง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูในกระบอกสูบ (ท่อ)
(Ø)
ระยะเคลื่อนที่
(มิลลิเมตร)
ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม สภาพแวดล้อมการใช้งาน อุณหภูมิขณะใช้งาน
(°ค)
ความดันขณะใช้งาน
(MPa)
รอง สเปค ประเภท สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ วงเล็บรองรับ ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ เกลียว ตัว เลือกของ ตัวเครื่อง สวิตช์ อัตโนมัติ ขดลวด สายนำไฟฟ้า จำนวน สวิตช์ อุปกรณ์ปลายก้านเหล็ก สเปค กำหนดเองทำ ชนิด ผลิตตามสั่ง (ชนิด หัวฉีด สายยาง ) ร่อง สวิตช์อัตโนมัติ สลักเกลียว วิธีการปล่อยด้วยตนเอง สเปค ผลิตตามสั่ง (ตำแหน่งการติดตั้ง เหล็กยึด วาล์วบอล ) ตัวเลือก

฿ 6,880.80

AIR CYLINDER 1 ชิ้น 55 วัน [รูปทรง บล็อค] กระบอกสูบ แผ่นเพลท10050มาตรฐานมาตรฐาน-10~ 700.05~ 1-แม่เหล็ก แบบฝัง-ปลายทั้งสอง ชนิดมีรูต๊าปเกลียวRcมาตรฐาน ( เกลียวใน ปลายก้าน)ไม่มี--ไม่มี เหล็กยึดไม่มีประเภท ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม-ใช่ไม่มี--ผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน (ไม่มีตัวเลือก)-

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วิธีการทำงานของ กระบอกสูบ การแสดงคู่ วิธีการทำงานของก้าน แท่งร็อด เดี่ยว

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน CDQ2A100-50DZ ในชุด กระบอกสูบขนาดเล็ก รุ่นมาตรฐาน ทำงานสองทาง ก้านสูบเดี่ยว CQ2

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
CDQ2A100-100DZ
CDQ2A100-10DZ
CDQ2A100-50DCMZ
CDQ2A100-75DCZ
CDQ2A12-10DZ
CDQ2A12-15DMZ
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งรูปทรง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูในกระบอกสูบ (ท่อ)
(Ø)
ระยะเคลื่อนที่
(มิลลิเมตร)
ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม สภาพแวดล้อมการใช้งาน อุณหภูมิขณะใช้งาน
(°ค)
ความดันขณะใช้งาน
(MPa)
รอง สเปค ประเภท สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ วงเล็บรองรับ ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ เกลียว ตัว เลือกของ ตัวเครื่อง สวิตช์ อัตโนมัติ ขดลวด สายนำไฟฟ้า จำนวน สวิตช์ อุปกรณ์ปลายก้านเหล็ก สเปค กำหนดเองทำ ชนิด ผลิตตามสั่ง (ชนิด หัวฉีด สายยาง ) ร่อง สวิตช์อัตโนมัติ สลักเกลียว วิธีการปล่อยด้วยตนเอง สเปค ผลิตตามสั่ง (ตำแหน่งการติดตั้ง เหล็กยึด วาล์วบอล ) ตัวเลือก

฿ 7,704.00

1 ชิ้น 55 วัน [รูปทรง บล็อค] รูปทรงบล็อค100100มาตรฐานมาตรฐาน-10~ 700.05~ 1-แม่เหล็ก แบบฝัง-แตะที่ปลายทั้งสองด้านRcมาตรฐาน ( ปลาย ก้าน เกลียวใน)---ไม่มี เหล็กยึดไม่มีประเภท ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม-ใช่ไม่มี-ส่วน มาตรฐาน (ไม่มีตัวเลือก)--

฿ 5,508.00

1 ชิ้น 55 วัน [รูปทรง บล็อค] กระบอกสูบ แผ่นเพลท10010มาตรฐานมาตรฐาน-10~ 700.05~ 1-แม่เหล็ก แบบฝัง-ปลายทั้งสอง ชนิดมีรูต๊าปเกลียวRcมาตรฐาน ( เกลียวใน ปลายก้าน)ไม่มี--ไม่มี เหล็กยึดไม่มีประเภท ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม-ใช่ไม่มี--ผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน (ไม่มีตัวเลือก)-

฿ 7,796.00

1 ชิ้น 13 วัน [รูปทรง บล็อค] รูปทรงบล็อค10050มาตรฐานมาตรฐาน-10~ 700.05~ 1-แม่เหล็ก แบบฝัง-แตะที่ปลายทั้งสองด้านRcพร้อมเบาะ ยาง และ เกลียวใน ปลายก้าน---ไม่มี เหล็กยึดไม่มีประเภท ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม-ใช่ไม่มี-ส่วน มาตรฐาน (ไม่มีตัวเลือก)--

฿ 7,740.80

1 ชิ้น 13 วัน [รูปทรง บล็อค] กระบอกสูบ แผ่นเพลท10075มาตรฐานมาตรฐาน-10~ 700.05~ 1-แม่เหล็ก แบบฝัง-ปลายทั้งสอง ชนิดมีรูต๊าปเกลียวRcพร้อม ยางกันกระแทกไม่มี--ไม่มี เหล็กยึดไม่มีประเภท ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม-ใช่ไม่มี--ผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน (ไม่มีตัวเลือก)-

฿ 823.20

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน [รูปทรง บล็อค] รูปทรงบล็อค1210มาตรฐานมาตรฐาน-10~ 700.07 ~ 1-แม่เหล็ก แบบฝัง-แตะที่ปลายทั้งสองด้านM สกรูมาตรฐาน ( ปลาย ก้าน เกลียวใน)---ไม่มี เหล็กยึดไม่มีประเภท ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม-ใช่ไม่มี-ส่วน มาตรฐาน (ไม่มีตัวเลือก)--

฿ 1,024.80

1 ชิ้น 3 วัน [รูปทรง บล็อค] รูปทรงบล็อค1215มาตรฐานมาตรฐาน-10~ 700.07 ~ 1-แม่เหล็ก แบบฝัง-แตะที่ปลายทั้งสองด้านM สกรูเกลียวนอก ปลายก้าน---ไม่มี เหล็กยึดไม่มีประเภท ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม-ใช่ไม่มี-ส่วน มาตรฐาน (ไม่มีตัวเลือก)--