(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
กระบอกสูบประหยัดพื้นที่ที่มีการออกแบบความยาวรวมสั้น
[คุณสมบัติ]
· ช่วยให้จิ๊กและอุปกรณ์ต่าง ๆ มีขนาดกะทัดรัดยิ่งขึ้น
· ร่อง แบบกลม สำหรับติดตั้ง สวิตช์ อัตโนมัติขนาดเล็กมีให้ 4 พื้นผิว (ø12ถึงø25 [ขนาด รู 12 ถึง 25 มม.]:ติดตั้งได้ 2 พื้นผิว)
ตัวอย่างการสั่งซื้อ ชุดประกอบ กระบอกสูบ
ทรงกระบอก: CDQ2B32-30DMZ-LW-M9BW
การ ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ คำอธิบาย เหล็กยึด พีวอท
กระบอกสูบขนาดเล็ก รุ่นมาตรฐาน: การแสดงคู่, เดี่ยวก้านชุด ภาพ CQ2
สัญลักษณ์
ไม่มีเบาะรอง
สเปค ประเภท ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม
เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน สายยาง (มม.) | 12 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
วิธีการใช้งาน | การแสดงดับเบิลคันเดียว | ||||||||||
บังคับของเหลว | อากาศ | ||||||||||
พิสูจน์ ความดัน | 1.5 MPa | ||||||||||
แรงดันใช้งานสูงสุด | 1.0 MPa | ||||||||||
ความดัน ใช้งานขั้นต่ำ | 0.07 MPa | 0.05 MPa | |||||||||
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน และอุณหภูมิของ ของไหล ใช้งานได้ | ไม่มี สวิตช์อัตโนมัติ: -10 ° C ถึง 70 ° C (ไม่มีการแช่แข็ง) ด้วย สวิตช์อัตโนมัติ: -10 ° C ถึง 60 ° C (ไม่มีการแช่แข็ง) | ||||||||||
การหล่อลื่น | ไม่จำเป็น (ไม่ใช่น้ำมันหล่อลื่น) | ||||||||||
ความเร็วลูกสูบในการทำงาน | 50 ถึง 500 mm / s | ||||||||||
พลังงานจลน์ที่อนุญาต J | รุ่นมาตรฐาน | 0.022 | 0.038 | 0.055 | 0.09 | 0.15 | 0.26 | 0.46 | 0.77 | 1.36 | 2.27 |
พร้อม ยางกันกระแทก | 0.043 | 0.075 | 0.11 | 0.18 | 0.29 | 0.52 | 0.91 | 1.54 | 2.71 | 4.54 | |
ความ ความเผื่อ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ | หมายเหตุ 0 ถึง +1.0 มม. ) |
หมายเหตุ) ความ ความเผื่อ ยาวของ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ ไม่รวมถึงจำนวนการเปลี่ยนแปลงของกันชน
สเปค ชนิดอากาศ - น้ำ
เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน สายยาง (มม.) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
วิธีการใช้งาน | การแสดงดับเบิลคันเดียว | |||||||
บังคับของเหลว | หมายเหตุ น้ำมัน กังหัน ) | |||||||
พิสูจน์ ความดัน | 1.5 MPa | |||||||
แรงดันใช้งานสูงสุด | 1.0 MPa | |||||||
ความดัน ใช้งานขั้นต่ำ | 0.18 MPa | 0.1 MPa | ||||||
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน และอุณหภูมิของ ของไหล ใช้งานได้ | 5 ถึง 60 ° c | |||||||
ความเร็วลูกสูบในการทำงาน | 5 ถึง 50 มม. / วินาที | |||||||
กันกระแทก | ไม่มี | |||||||
ความ ความเผื่อ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ | 0 ถึง +1.0 มม |
หมายเหตุ) ใช้น้ำมันกังหันที่ผลิตจากปิโตรเลียมสำหรับน้ำมันไฮดรอลิก การใช้ ของไหล ไม่ติดไฟอาจทำให้เกิดปัญหาได้
ISO VG32 มีช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน 15 ถึง 35 ° C เมื่อใช้งานที่ช่วงอุณหภูมิสูงกว่า ISO VG32 ให้ใช้ ISO VG46 (25 ถึง 45 ° C)
รหัสสินค้า |
---|
CDQ2A100-50DCMZ |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | รูปทรง | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูในกระบอกสูบ (ท่อ) (Ø) | ระยะเคลื่อนที่ (มิลลิเมตร) | ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม | สภาพแวดล้อมการใช้งาน | อุณหภูมิขณะใช้งาน (°ค) | ความดันขณะใช้งาน (MPa) | รอง | สเปค | ประเภท สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ | วงเล็บรองรับ | ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ เกลียว | ตัว เลือกของ ตัวเครื่อง | สวิตช์ อัตโนมัติ | ขดลวด สายนำไฟฟ้า | จำนวน สวิตช์ | อุปกรณ์ปลายก้านเหล็ก | สเปค กำหนดเองทำ | ชนิด | ผลิตตามสั่ง (ชนิด หัวฉีด สายยาง ) | ร่อง สวิตช์อัตโนมัติ | สลักเกลียว | วิธีการปล่อยด้วยตนเอง | สเปค ผลิตตามสั่ง (ตำแหน่งการติดตั้ง เหล็กยึด วาล์วบอล ) | ตัวเลือก | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 7,796.00 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 13 วัน | [รูปทรง บล็อค] รูปทรงบล็อค | 100 | 50 | มาตรฐาน | มาตรฐาน | -10~ 70 | 0.05~ 1 | - | แม่เหล็ก แบบฝัง | - | แตะที่ปลายทั้งสองด้าน | Rc | พร้อมเบาะ ยาง และ เกลียวใน ปลายก้าน | - | - | - | ไม่มี เหล็กยึด | ไม่มี | ประเภท ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม | - | ใช่ | ไม่มี | - | ส่วน มาตรฐาน (ไม่มีตัวเลือก) | - | - |
กำลังโหลด …
วิธีการทำงานของ กระบอกสูบ | การแสดงคู่ | วิธีการทำงานของก้าน | แท่งร็อด เดี่ยว |
---|
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน CDQ2A100-50DCMZ ในชุด กระบอกสูบขนาดเล็ก รุ่นมาตรฐาน ทำงานสองทาง ก้านสูบเดี่ยว CQ2
รหัสสินค้า |
---|
CDQ2A100-100DZ |
CDQ2A100-10DZ |
CDQ2A100-50DZ |
CDQ2A100-75DCZ |
CDQ2A12-10DZ |
CDQ2A12-15DMZ |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | รูปทรง | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูในกระบอกสูบ (ท่อ) (Ø) | ระยะเคลื่อนที่ (มิลลิเมตร) | ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม | สภาพแวดล้อมการใช้งาน | อุณหภูมิขณะใช้งาน (°ค) | ความดันขณะใช้งาน (MPa) | รอง | สเปค | ประเภท สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ | วงเล็บรองรับ | ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ เกลียว | ตัว เลือกของ ตัวเครื่อง | สวิตช์ อัตโนมัติ | ขดลวด สายนำไฟฟ้า | จำนวน สวิตช์ | อุปกรณ์ปลายก้านเหล็ก | สเปค กำหนดเองทำ | ชนิด | ผลิตตามสั่ง (ชนิด หัวฉีด สายยาง ) | ร่อง สวิตช์อัตโนมัติ | สลักเกลียว | วิธีการปล่อยด้วยตนเอง | สเปค ผลิตตามสั่ง (ตำแหน่งการติดตั้ง เหล็กยึด วาล์วบอล ) | ตัวเลือก | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 7,704.00 | 1 ชิ้น | 55 วัน | [รูปทรง บล็อค] รูปทรงบล็อค | 100 | 100 | มาตรฐาน | มาตรฐาน | -10~ 70 | 0.05~ 1 | - | แม่เหล็ก แบบฝัง | - | แตะที่ปลายทั้งสองด้าน | Rc | มาตรฐาน ( ปลาย ก้าน เกลียวใน) | - | - | - | ไม่มี เหล็กยึด | ไม่มี | ประเภท ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม | - | ใช่ | ไม่มี | - | ส่วน มาตรฐาน (ไม่มีตัวเลือก) | - | - | ||
฿ 5,508.00 | 1 ชิ้น | 55 วัน | [รูปทรง บล็อค] กระบอกสูบ แผ่นเพลท | 100 | 10 | มาตรฐาน | มาตรฐาน | -10~ 70 | 0.05~ 1 | - | แม่เหล็ก แบบฝัง | - | ปลายทั้งสอง ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | Rc | มาตรฐาน ( เกลียวใน ปลายก้าน) | ไม่มี | - | - | ไม่มี เหล็กยึด | ไม่มี | ประเภท ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม | - | ใช่ | ไม่มี | - | - | ผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน (ไม่มีตัวเลือก) | - | ||
฿ 6,880.80 | 1 ชิ้น | 55 วัน | [รูปทรง บล็อค] กระบอกสูบ แผ่นเพลท | 100 | 50 | มาตรฐาน | มาตรฐาน | -10~ 70 | 0.05~ 1 | - | แม่เหล็ก แบบฝัง | - | ปลายทั้งสอง ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | Rc | มาตรฐาน ( เกลียวใน ปลายก้าน) | ไม่มี | - | - | ไม่มี เหล็กยึด | ไม่มี | ประเภท ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม | - | ใช่ | ไม่มี | - | - | ผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน (ไม่มีตัวเลือก) | - | ||
฿ 7,740.80 | 1 ชิ้น | 13 วัน | [รูปทรง บล็อค] กระบอกสูบ แผ่นเพลท | 100 | 75 | มาตรฐาน | มาตรฐาน | -10~ 70 | 0.05~ 1 | - | แม่เหล็ก แบบฝัง | - | ปลายทั้งสอง ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | Rc | พร้อม ยางกันกระแทก | ไม่มี | - | - | ไม่มี เหล็กยึด | ไม่มี | ประเภท ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม | - | ใช่ | ไม่มี | - | - | ผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน (ไม่มีตัวเลือก) | - | ||
฿ 823.20 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [รูปทรง บล็อค] รูปทรงบล็อค | 12 | 10 | มาตรฐาน | มาตรฐาน | -10~ 70 | 0.07 ~ 1 | - | แม่เหล็ก แบบฝัง | - | แตะที่ปลายทั้งสองด้าน | M สกรู | มาตรฐาน ( ปลาย ก้าน เกลียวใน) | - | - | - | ไม่มี เหล็กยึด | ไม่มี | ประเภท ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม | - | ใช่ | ไม่มี | - | ส่วน มาตรฐาน (ไม่มีตัวเลือก) | - | - | ||
฿ 1,024.80 | 1 ชิ้น | 3 วัน | [รูปทรง บล็อค] รูปทรงบล็อค | 12 | 15 | มาตรฐาน | มาตรฐาน | -10~ 70 | 0.07 ~ 1 | - | แม่เหล็ก แบบฝัง | - | แตะที่ปลายทั้งสองด้าน | M สกรู | เกลียวนอก ปลายก้าน | - | - | - | ไม่มี เหล็กยึด | ไม่มี | ประเภท ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม | - | ใช่ | ไม่มี | - | ส่วน มาตรฐาน (ไม่มีตัวเลือก) | - | - |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง