(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
กระบอกลมแบบสี่เสารั้ง
[คุณสมบัติ]
· แบบเหลี่ยม ครอบคลุม
·ขนาด รู ขนาดใหญ่
* ดูแคตตาล็อก SMC สเปค
* รูปภาพ ผลิตภัณฑ์ เป็นภาพตัวแทน ไม่รองรับข้อมูล CAD สำหรับหมายเลข รุ่น บางตัว
กระบอกลม ลม, รุ่นมาตรฐาน น้ำมันหล่อลื่น / ไม่หล่อลื่น, ลักษณะภายนอก ซีรีส์ CS1 แบบ air-hydro
สัญลักษณ์ JIS: ประเภทการแสดงคู่เบาะลม
ชนิด | ชนิดน้ำมันหล่อลื่น / ชนิดไม่ใช้น้ำมันหล่อลื่น | ประเภทเครื่องอัดอากาศ |
---|---|---|
เส้นผ่านศูนย์กลางรูในท่อ (มิลลิเมตร) | ⌀125 ถึง ⌀300 มม. (เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน) | ⌀125 มม. (เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน), ⌀140 มม. (เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน), ⌀160 มม. (เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน) |
ของไหล | อากาศ | น้ำมัน เทอร์ไบน์ |
ความดัน พิสูจน์ | * 1.57 MPa | |
แรงดันใช้งานสูงสุด | 0.97 MPa | |
ความดัน ใช้งานขั้นต่ำ | 0.05 MPa | 0.06 MPa |
ความเร็วลูกสูบ | 50 ถึง 500 มม. / วินาที | 0.5 ถึง 200 มม. / วินาที |
กันกระแทก | ใช่ | ไม่มี |
อุณหภูมิแวดล้อมและ อุณหภูมิของไหล | 0 ถึง 70°C (ไม่เป็นน้ำแข็ง): 5 ถึง 60° c | |
ความ ความเผื่อ ยาวของ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (มิลลิเมตร) | 250st หรือน้อยกว่า: (0 ถึง +1.0),251 ถึง 1,000st: (0 ถึง +1.4),1,001 ถึง 1,500st: (0 ถึง +1.8) 1,501 ถึง 2,000st: (0 ถึง +2.2),2,001 ถึง 2,400st: (0 ถึง +2.6) | |
ประเภท อุปกรณ์รองรับท่อ | ประเภทพื้นฐาน, ประเภทเท้า, ประเภท หน้าแปลน ปลายก้าน, ประเภท ชนิดหน้าแปลน หัว ท้าย, ชนิดหน้าแปลน เคลวิสเดี่ยว, ประเภทเคลวิสคู่, ประเภท วาล์วบอล ตรงกลาง |
* ภาชนะรับ ความดัน Class 2 ของญี่ปุ่นทำหน้าที่ผลิตภัณฑ์ที่ได้ สอดคล้องตามมาตรฐาน: 1.46 MPa
(หน่วย: มิลลิเมตร)
วัสดุสายยาง | สายยาง อะลูมิเนียม | สายยาง เหล็ก | |
---|---|---|---|
เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน สายยาง | เหล็กฉากสำหรับยึด | ||
ประเภทพื้นฐาน / ชนิดหน้าแปลน หัว ประเภทเคลวิสเดี่ยว / ประเภทเคลวิสคู่ ประเภท วาล์วบอล กลาง / ประเภทเท้า ชนิดหน้าแปลน ปลายก้าน | ประเภทพื้นฐาน / หัว หน้าแปลน ประเภท / ใบมีดเดียว ประเภท / ประเภทเคลวิสคู่ ประเภท วาล์วบอล กลาง | ประเภทเท้า ชนิดหน้าแปลน ปลายก้าน | |
125 | 1,000 หรือน้อยกว่า | 1,000 หรือน้อยกว่า | 1,600 หรือน้อยกว่า |
140 | 1,000 หรือน้อยกว่า | 1,000 หรือน้อยกว่า | 1,600 หรือน้อยกว่า |
160 | 1,200 หรือน้อยกว่า | 1,200 หรือน้อยกว่า | 1,600 หรือน้อยกว่า |
180 | — | 1,200 หรือน้อยกว่า | * 2,000 หรือน้อยกว่า |
200 | — | * 1,200 หรือน้อยกว่า | * 2,000 หรือน้อยกว่า |
250 | — | 1,200 หรือน้อยกว่า | 2,400 หรือน้อยกว่า |
300 | — | 1,200 หรือน้อยกว่า | 2,400 หรือน้อยกว่า |
* ท่อ/ สายยาง อะลูมิเนียม ใช้สำหรับภาชนะรับ ความดัน Class 2 ของญี่ปุ่น ⌀180 มม. และ สอดคล้องตามมาตรฐาน มม.
ชื่อ | วัสดุ | หมายเหตุ | |
---|---|---|---|
ครอบ | แผ่น แผ่นเหล็กกล้า รีด | ทาสีดำ | |
สายยาง | ⌀125, ⌀140, ⌀160 | อะลูมิเนียมผสม | อ อะลูมิเนียม ชุบแข็ง |
สายยาง เหล็กกล้าคาร์บอน | พื้นผิว ด้านใน: อ อะลูมิเนียม ชุบแข็ง | ||
⌀180, ⌀200, ⌀250, ⌀300 | * สายยาง เหล็กกล้าคาร์บอน | * พื้นผิว ด้านใน: อ อะลูมิเนียม ชุบแข็ง | |
ซีล ส่วนเลื่อน | ประเภทน้ำมันหล่อลื่น | NBR | โอริง JIS B2401 |
ชนิดไม่หล่อลื่น | NBR | — | |
ประเภทเครื่องอัดอากาศ | NBR | — | |
ก้านลูกสูบ | เหล็กกล้าคาร์บอน | การชุบผิวฮาร์ดโครม | |
ลูกสูบ | ประเภทน้ำมันหล่อลื่น | เหล็กหล่อ | — |
ชนิดไม่หล่อลื่น | การหล่อ อะลูมิเนียมอัลลอย (สายยาง เหล็ก: เหล็กหล่อ) | โครเมต (สำหรับ การหล่อ อะลูมิเนียมอัลลอย) | |
ประเภทเครื่องอัดอากาศ | การหล่อ อะลูมิเนียมอัลลอย (สายยาง เหล็ก: เหล็กหล่อ) | โครเมต (สำหรับ การหล่อ อะลูมิเนียมอัลลอย) |
* ⌀180 มม. และ ⌀200 มม. ญี่ปุ่น Class 2 ภาชนะรับ ความดัน สอดคล้องตามมาตรฐาน วัสดุ ผลิตภัณฑ์: อะลูมิเนียมอัลลอย; หมายเหตุควร สถานะ " อะลูมิเนียม ชุบแข็ง"
แผนภาพประเภทน้ำมันหล่อลื่น
ไดอะแกรมชนิดไม่หล่อลื่น
แผนภาพประเภท Air-hydro
จำนวน | ชื่อ | วัสดุ | หมายเหตุ | |
---|---|---|---|---|
1 | ฝาครอบก้าน | แผ่น แผ่นเหล็กกล้า รีด | ทาสีดำ | |
2 | ฝาครอบ หัว | แผ่น แผ่นเหล็กกล้า รีด | ทาสีดำ | |
3 | ท่อทรง กระบอกสูบ | ⌀125 ถึง ⌀160 มม. | อะลูมิเนียมผสม | อ อะลูมิเนียม ชุบแข็ง |
⌀125 ถึง ⌀300 มม. | สายยาง เหล็กกล้าคาร์บอน | พื้นผิว ด้านใน: การชุบผิวฮาร์ดโครม | ||
4 | ลูกสูบ | ★ เหล็กหล่อ | — | |
5 | ก้านลูกสูบ | เหล็กกล้าคาร์บอน | การชุบผิวฮาร์ดโครม | |
6 | แผ่นยึด | เหล็กหล่อ | ทาสีดำ | |
7 | บุชชิ่ง | เรซิ่น/ ทองแดงผสม (หลายชั้น) | — | |
8 | ไกด์ วาล์ว | ทองเหลือง | — | |
9 | ลูกหมาก | เหล็กกล้าคาร์บอน | ชุบ Bright chromate | |
10 | น๊อตตัวเมีย ลูกหมาก | เหล็กกล้า | โครเมต สังกะสี ดำ | |
11 | แหวนสปริง | ขดลวดเหล็กกล้า | โครเมต สังกะสี ดำ | |
12 | สลักเกลียวยึดแผ่น | เหล็กกล้า โมลิบดีนัม โครเมี่ยม | โครเมต สังกะสี ดำ | |
13 | แหวนสปริง | ขดลวดเหล็กกล้า | โครเมต สังกะสี ดำ | |
14 | แหวน รองก | เหล็กกล้า | สังกะสี โครเมต | |
15 | แหวน รอง B | เหล็กกล้า | สังกะสี โครเมต | |
16 | วาล์ว เบาะ | เหล็กกล้า | ชุบ ชุบนิเกิลโดยไม่ต้องใช้ไฟฟ้า ด้วยไฟฟ้า | |
17 | สเปเซอร์/ตัวเว้นระยะ ก | เหล็กกล้า | สังกะสี โครเมต | |
18 | สเปเซอร์/ตัวเว้นระยะ B | เหล็กกล้า | สังกะสี โครเมต | |
19 | วาล์ว ปล่อยอากาศ B | เหล็กกล้า | สังกะสี โครเมต | |
20 | วาล์ว อากาศ A | เหล็กกล้า โมลิบดีนัม โครเมี่ยม | — | |
21 | ตรวจสอบลูก | เหล็กกล้า ตลับลูกปืน/รองลื่น โครเมี่ยม | — | |
22 | * แหวน เสริม ลูกหมาก | เหล็กกล้า | ทาสีดำ | |
32 | สวม แหวน | เรซิ่น | — |
* สำหรับจังหวะยาว
★ วัสดุ สายยาง อะลูมิเนียม ชนิดไม่มีสารหล่อลื่นและอากาศไฮโดร: การหล่อ อะลูมิเนียมอัลลอย
จำนวน | ชื่อ | วัสดุ |
---|---|---|
ประเภทน้ำมันหล่อลื่น | ||
23 | แหวน ปัดน้ำฝน | NBR |
*24 | ซีล เบาะ | |
25 | ซีล ก้าน | |
26 | ซีล ลูกสูบ | |
27 | ซีล วาล์ว | |
28 | ปะเก็น สายยาง | |
*29 | ปะเก็น ลูกสูบ | |
30 | ปะเก็นแผ่นยึด | |
*31 | ไกด์ ปะเก็น |
* ซีล เบาะ ปะเก็นลูกสูบ และ ปะเก็น ปะเก็น ไกด์ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ไม่สามารถเปลี่ยนได้ ดังนั้นจึงไม่รวมอยู่ในชุด ซีล
* ซีลยกเว้นประเภท 25 และ 26 จะเหมือนกันกับประเภทน้ำมันหล่อลื่น (เฉพาะรุ่น Air-hydro เท่านั้น ไม่รวมเบาะรอง ซีล)
สำหรับหมายเลขชิ้นส่วนทดแทน (ชุด ซีล ) สำหรับ กระบอกลม รุ่นมาตรฐาน ซีรีส์ CS1 โปรดดู โต๊ะวางชิ้นงาน ด้านล่าง
ชิ้นส่วนอะไหล่ (สำหรับ 1 สูบ) คือชุดแหวนปัดน้ำฝนซีลก้านซีลลูกสูบซีลวาล์วปะเก็นท่อและปะเก็นแผ่นยึด
เส้นผ่านศูนย์กลางรูในท่อ (มิลลิเมตร) | หมายเลขคำสั่งซื้อ | เนื้อหา |
---|---|---|
125 | CS1-125A-PS | หมายเลขชิ้นส่วนส่วนประกอบ คลองเลื่อย ของ (23), (25), (26), (27), (28) และ (30) |
140 | CS1-140A-PS | |
160 | CS1-160A-PS | |
180 | CS1-180A-PS | |
200 | CS1-200A-PS | |
250 | CS1-250A-PS | |
300 | CS1-300A-PS |
* ชุด ซีล ประกอบด้วยชุด จาระบี (⌀125 ถึง 160 มม.: 40 g,⌀180 มม. และ ⌀200 มม.: 50 g,⌀250 มม. และ ⌀300 มม.: 60 ก.
สั่งซื้อด้วย รหัสรุ่น/ Part number ต่อไปนี้เมื่อจำเป็นต้องใช้เฉพาะชุด จาระบี
รหัสรุ่น/ Part number ชิ้น ส่วน จาระบี: GR-S-010 (10 ก.), GR-S-020 (20 กรัม)
เส้นผ่านศูนย์กลางรูในท่อ (มิลลิเมตร) | หมายเลขคำสั่งซื้อ | เนื้อหา |
---|---|---|
125 | CS1N125A-PS | หมายเลขชิ้นส่วนส่วนประกอบ คลองเลื่อย ของ (23), (25), (26), (27), (28) และ (30) |
140 | CS1N140A-PS | |
160 | CS1N160A-PS | |
180 | CS1N180A-PS | |
200 | CS1N200A-PS | |
250 | CS1N250A-PS | |
300 | CS1N300A-PS |
* ชุด ซีล ประกอบด้วยชุด จาระบี (⌀125 ถึง 160 มม.: 40 g,⌀180 มม. และ ⌀200 มม.: 50 g,⌀250 มม. และ ⌀300 มม.: 60 ก.
สั่งซื้อด้วย รหัสรุ่น/ Part number ต่อไปนี้เมื่อจำเป็นต้องใช้เฉพาะชุด จาระบี
รหัสรุ่น/ Part number ชิ้น ส่วน จาระบี: GR-S-010 (10 ก.), GR-S-020 (20 กรัม)
เส้นผ่านศูนย์กลางรูในท่อ (มิลลิเมตร) | หมายเลขคำสั่งซื้อ | เนื้อหา |
---|---|---|
125 | CS1H125A-PS | หมายเลขชิ้นส่วนส่วนประกอบ คลองเลื่อย ของ (23), (25), (26), (27), (28) และ (30) |
140 | CS1H140A-PS | |
160 | CS1H160A-PS |
คำเตือน
ความระมัดระวัง
* ดูข้อมูล ผลิตภัณฑ์ ในแค็ตตาล็อกของผู้ผลิตนอกเหนือจากรายละเอียดข้างต้น
รหัสสินค้า |
---|
CS1F160-1500 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วิธีการทำงานของ กระบอกสูบ | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูในกระบอกสูบ (ท่อ) (Ø) | ระยะเคลื่อนที่ (มิลลิเมตร) | สภาพแวดล้อมการใช้งาน | รอง | ความดัน ใช้งาน (MPa) | ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ เกลียว | อุปกรณ์ปลายก้านเหล็ก | ประเภทของ อุปกรณ์รองรับท่อ ติดตั้ง | เบลโลว์ | วัสดุ สายยาง | สเปค กำหนดเองทำ | สเปค กำหนดเอง (ตำแหน่ง พอร์ตเชื่อมต่อ ) | รหัสการสร้างภาชนะรับ ความดัน | ชนิด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 34,580.00 | SMC CS TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | 160 | 1,500 | มาตรฐาน | มีหมอนอิงทั้งสองด้าน | 0.05 ถึง 0.97 | Rc | ไม่มี | ชนิดหน้าแปลน ปลายก้าน | ไม่มี | สายยาง เหล็ก | ไม่มี | - | conforming | ประเภทน้ำมันหล่อลื่น |
กำลังโหลด …
วิธีการทำงานของก้าน | แท่งร็อด เดี่ยว | รูปทรง | มาตรฐาน | ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม | มาตรฐาน |
---|---|---|---|---|---|
สิ้นสุดการล็อก | ไม่ | วาล์ว | การมี |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน CS1F160-1500 ในชุด กระบอกลม, รุ่นมาตรฐาน, ชนิดใช้/ไม่ใช้น้ำมันหล่อลื่น, ระบบ Air-Hydro CS1 Series
รหัสสินค้า |
---|
CS1B125-100-XC86A |
CS1B125-1000-XC35 |
CS1B125-1000-XC6 |
CS1F160-150KN |
CS1F160-150KN-XC5 |
CS1F160-160-XC3BC |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วิธีการทำงานของ กระบอกสูบ | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูในกระบอกสูบ (ท่อ) (Ø) | ระยะเคลื่อนที่ (มิลลิเมตร) | สภาพแวดล้อมการใช้งาน | รอง | ความดัน ใช้งาน (MPa) | ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ เกลียว | อุปกรณ์ปลายก้านเหล็ก | ประเภทของ อุปกรณ์รองรับท่อ ติดตั้ง | เบลโลว์ | วัสดุ สายยาง | สเปค กำหนดเองทำ | สเปค กำหนดเอง (ตำแหน่ง พอร์ตเชื่อมต่อ ) | รหัสการสร้างภาชนะรับ ความดัน | ชนิด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 22,378.06 | 1 ชิ้น | 26 วัน | - | 125 | 100 | มาตรฐาน | มีหมอนอิงทั้งสองด้าน | 0.05 ถึง 0.97 | Rc | พร้อม น๊อตตัวเมีย ปลายก้าน | ประเภทพื้นฐาน | ไม่มี | สายยาง อะลูมิเนียม | พร้อมขา เหล็กยึด ปลายก้าน | - | conforming | ประเภทน้ำมันหล่อลื่น | ||
฿ 42,715.49 | 1 ชิ้น | 26 วัน | - | 125 | 1,000 | มาตรฐาน | มีหมอนอิงทั้งสองด้าน | 0.05 ถึง 0.97 | Rc | ไม่มี | ประเภทพื้นฐาน | ไม่มี | สายยาง อะลูมิเนียม | ด้วย เครื่องกวาดตะกอน ขดลวด | - | conforming | ประเภทน้ำมันหล่อลื่น | ||
฿ 45,313.43 | 1 ชิ้น | 26 วัน | - | 125 | 1,000 | มาตรฐาน | มีหมอนอิงทั้งสองด้าน | 0.05 ถึง 0.97 | Rc | ไม่มี | ประเภทพื้นฐาน | ไม่มี | สายยาง อะลูมิเนียม | วัสดุ:สเตนเลส | - | conforming | ประเภทน้ำมันหล่อลื่น | ||
฿ 35,860.00 | 1 ชิ้น | 26 วัน | - | 160 | 150 | มาตรฐาน | ไม่มีเบาะ | 0.05 ถึง 0.97 | Rc | ไม่มี | ชนิดหน้าแปลน ปลายก้าน | ผ้าใบกันน้ำ ทนความร้อน | สายยาง อะลูมิเนียม | ไม่มี | - | conforming | ประเภทน้ำมันหล่อลื่น | ||
฿ 41,227.10 | 1 ชิ้น | 26 วัน | - | 160 | 150 | มาตรฐาน | ไม่มีเบาะ | 0.05 ถึง 0.97 | Rc | ไม่มี | ชนิดหน้าแปลน ปลายก้าน | ผ้าใบกันน้ำ ทนความร้อน | สายยาง อะลูมิเนียม | กระบอกสูบ ทนความร้อน (110 ° C) | - | conforming | ประเภทน้ำมันหล่อลื่น | ||
฿ 32,339.35 | 1 ชิ้น | 26 วัน | - | 160 | 160 | มาตรฐาน | มีหมอนอิงทั้งสองด้าน | 0.05 ถึง 0.97 | Rc | ไม่มี | ชนิดหน้าแปลน ปลายก้าน | ไม่มี | สายยาง อะลูมิเนียม | ตำแหน่ง พอร์ตเชื่อมต่อ พิเศษ | BC | conforming | ประเภทน้ำมันหล่อลื่น |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง