(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
กระบอกลมพร้อมอุปกรณ์ควบคุมเบาะลมได้ง่าย
[คุณสมบัติ]
· น้ำหนักลดลงมากถึง 15%
· สามารถติดตั้งสวิตช์ต่างๆ เช่น สวิตช์อัตโนมัติขนาดกะทัดรัดและสวิตช์ต้านทานสนามแม่เหล็กได้
·หมายเลขชิ้นส่วนถูกตั้งค่าไว้สำหรับผลิตภัณฑ์ที่มีเครื่องหมายวงเล็บปีกผีเสื้อและแกนเดือย (ไม่จำเป็นต้องสั่งซื้อแยกต่างหาก)
* ดูแคตตาล็อกของผู้ผลิตสำหรับ สเปค ละเอียด
* รูปภาพ ผลิตภัณฑ์ เป็นตัวแทน ไม่รองรับข้อมูล CAD สำหรับหมายเลข รุ่น บางตัว
กระบอกลม, อากาศ - น้ำ, การแสดงสองครั้ง, ก้านเดี่ยว CA2 □ H ซีรี่ส์ ลักษณะภายนอก
สัญลักษณ์การแสดงคู่ / ไม่มีเบาะ
เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน สายยาง (มม.) | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 |
---|---|---|---|---|---|
ชนิด | ประเภทอากาศ - น้ำ | ||||
บังคับของเหลว | น้ำมัน กังหัน | ||||
วิธีการใช้งาน | การแสดงสองครั้ง | ||||
พิสูจน์ ความดัน | 1.5 MPa | ||||
แรงดันใช้งานสูงสุด | 1.0 MPa | ||||
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน และอุณหภูมิของ ของไหล ใช้งานได้ | 5 ° C ถึง 60 ° C | ||||
ความดัน ใช้งานขั้นต่ำ | 0.1 MPa | ||||
ความเร็วลูกสูบในการทำงาน | 0.5 ถึง 300 มม. / วินาที | ||||
กันกระแทก | ไม่มี | ||||
ความ ความเผื่อ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ | มากถึง 250 st : (0 ถึง +1.0) 251 ถึง 1,000 st : (0 ถึง +1.4) 1,001 ถึง 1,500 st : (0 ถึง +1.8) | ||||
สไตล์การติดตั้ง | ชนิดพื้นฐาน, ชนิดเท้า, ชนิดหน้าแปลนปลาย - ปลาย, ชนิดหน้าแปลนปลาย - ปลาย ประเภทปิ๊นเดียวปิ๊นวิสคู่, วาล์วบอล กึ่งกลาง |
สำหรับประเภทที่มี สวิตช์อัตโนมัติ ให้ดู โต๊ะวางชิ้นงาน จังหวะขั้นต่ำสำหรับ การ ติดตั้ง สวิตช์อัตโนมัติ
(หน่วย: มิลลิเมตร)
สายยาง ID | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ มาตรฐาน | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ ยาว (L, F เท่านั้น) |
---|---|---|
40 | 25, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500 | 800 |
50, 63 | 25, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 600 | 1,200 |
80, 100 | 25, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 600, 700 | ø80 (เส้นผ่าศูนย์กลาง 80 มม.): 1,400 ø100 (เส้นผ่าศูนย์กลาง 100 มม.): 1,500 |
กระบอกลม, อากาศ - น้ำ, การแสดงสองครั้ง, ก้านเดี่ยว CA2 □ H ซีรี่ส์การ เขียน แบบ แผนภาพโครงสร้าง
จำนวน | ลักษณะ | วัสดุ | บันทึก |
---|---|---|---|
1 | ฝาครอบก้าน | อะลูมิเนียมอัลลอย | ทาสีโลหะ |
2 | หัว ปก | อะลูมิเนียมอัลลอย | ทาสีโลหะ |
3 | กระบอกสูบ | อะลูมิเนียมอัลลอย | ฮาร์ดอะโนไดซ์ |
4 | ก้านลูกสูบ | เหล็กกล้าคาร์บอน | ชุบโครเมี่ยมอย่างแข็ง |
5 | ลูกสูบ | อะลูมิเนียมอัลลอย | โครเมต |
6 | บุชชิ่ง | เรซิ่น/ ทองแดงผสม (หลายชั้น) | - |
7 | ลูกหมาก | เหล็กกล้าคาร์บอน | สังกะสี โครเมียม ไตรวาเลนท์ |
8 | แหวนสปริง | เหล็กกล้า | สังกะสี โครเมียม ไตรวาเลนท์ |
9 | น๊อตตัวเมีย ลูกหมาก | เหล็กกล้า | สังกะสี โครเมียม ไตรวาเลนท์ |
10 | วาล์ว เลือดออก | เหล็กกล้า โมลิบดีนัม โครเมี่ยม | สังกะสี สีดำชุบ |
11 | ตรวจสอบลูก | ตลับลูกปืน/รองลื่น เหล็กกล้า | - |
12 | สวม แหวน | เรซิ่น | - |
13 | เครื่องกวาดตะกอน | NBR | - |
14 | ปะเก็น ร็อด | NBR | - |
15 | ปะเก็น ลูกสูบ | NBR | - |
16 | ปะเก็น สายยาง กระบอกสูบ | NBR | - |
17 | ปะเก็น ลูกสูบ | NBR | - |
18 | น๊อตตัวเมีย ปลายคัน | เหล็กกล้า | สังกะสี โครเมียม ไตรวาเลนท์ |
* อย่าถอดแยกชิ้นส่วน วาล์วบอล อ้างถึงแคตตาล็อก
(หน่วย: มิลลิเมตร)
ขั้นพื้นฐาน: CA2BH ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ
รู ขนาด (มิลลิเมตร) | ช่วง สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (มม.) | A | AL | B | B₁ | C | D | E | F | G | H₁ | J | K | KA | M | MN | N | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
โดยไม่ต้องบูตคัน | ด้วยการบูตคัน | ||||||||||||||||||
40 | มากถึง 500 | 20 ถึง 500 | 30 | 27 | 60 | 22 | 44 | 16 | 32 | 10 | 15 | 8 | M8 × 1.25 | 6 | 14 | 11 | M14 × 1.5 | 27 | 1/4 |
50 | สูงถึง 600 | 20 ถึง 600 | 35 | 32 | 70 | 27 | 52 | 20 | 40 | 10 | 17 | 11 | M8 × 1.25 | 7 | 18 | 11 | M18 × 1.5 | 30 | 3/8 |
63 | สูงถึง 600 | 20 ถึง 600 | 35 | 32 | 85 | 27 | 64 | 20 | 40 | 10 | 17 | 11 | M10 × 1.25 | 7 | 18 | 14 | M18 × 1.5 | 31 | 3/8 |
80 | มากถึง 750 | 20 ถึง 750 | 40 | 37 | 102 | 32 | 78 | 25 | 52 | 14 | 21 | 13 | M12 × 1.75 | 10 | 22 | 17 | M22 × 1.5 | 37 | 1/2 |
100 | มากถึง 750 | 20 ถึง 750 | 40 | 37 | 116 | 41 | 92 | 30 | 52 | 14 | 21 | 16 | M12 × 1.75 | 10 | 26 | 17 | M26 × 1.5 | 40 | 1/2 |
รู ขนาด (มม.) | S | โดยไม่ต้องบูตคัน | ด้วยการบูตคัน | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | ZZ | d | อี | ฉ | ชั่วโมง | ล. | ZZ | ||
40 | 84 | 51 | 146 | 56 | 43 | 11.2 | 59 | 1/4 สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ | 154 |
50 | 90 | 58 | 159 | 64 | 52 | 11.2 | 66 | 1/4 สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ | 167 |
63 | 98 | 58 | 170 | 64 | 52 | 11.2 | 66 | 1/4 สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ | 178 |
80 | 116 | 71 | 204 | 76 | 65 | 12.5 | 80 | 1/4 สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ | 213 |
100 | 126 | 72 | 215 | 76 | 65 | 14 | 81 | 1/4 สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ | 224 |
* ขนาดสำหรับแต่ละ ชนิดที่มีการยึดติด และขนาดของ อุปกรณ์เสริม (ตัวเลือก) จะเหมือนกับแบบ รุ่นมาตรฐาน เดี่ยวที่ทำหน้าที่แกนเดี่ยวสอง รุ่น อ้างถึงแคตตาล็อกของผู้ผลิต
การตั้งค่า
อย่าใช้ กระบอกสูบ ใกล้ไฟหรือบนอุปกรณ์หรือเครื่องจักรที่มี อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน สูงกว่า 60 ° C เนื่องจากถังอากาศ - น้ำใช้ของเหลวไฮดรอลิกที่ติดไฟได้จึงมีความเสี่ยงที่จะเกิดไฟไหม้
การเลือก
รักษา โหลดไฟฟ้า กระบอกสูบ อากาศ - น้ำไว้ที่ 50% หรือน้อยกว่า เอาต์พุต ทางทฤษฎี
สำหรับ กระบอกสูบ อากาศ - น้ำเพื่อให้ได้สมรรถนะที่ใกล้เคียงกับ กระบอกไฮดรอลิก ในการทำงานที่ความเร็วคงที่และ ความแม่นยำ การหยุด โหลดไฟฟ้า จะต้องเก็บไว้ที่ 50% หรือน้อยกว่า เอาต์พุต ทางทฤษฎี
สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ ขั้นต่ำสำหรับ การ ติดตั้ง สวิตช์อัตโนมัติ
สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ ขั้นต่ำสำหรับการติดตั้งแตกต่างกันไปตามประเภท สวิตช์อัตโนมัติ และ ชนิดที่มีการยึดติด กระบอกสูบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเภท วาล์วบอล กึ่งกลางต้องให้ความสนใจอย่างระมัดระวัง (อ้างถึงแคตตาล็อกของผู้ผลิตสำหรับรายละเอียด)
* ดูแคตตาล็อกของผู้ผลิตสำหรับข้อมูล ผลิตภัณฑ์ อื่น ๆ
รหัสสินค้า |
---|
CDA2LH80-1200-M9BWL3 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูในกระบอกสูบ (ท่อ) (Ø) | ระยะเคลื่อนที่ (มิลลิเมตร) | สเปค | ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ เกลียว | สวิตช์ อัตโนมัติ | ขดลวด สายนำไฟฟ้า | จำนวน สวิตช์ | ประเภทของ อุปกรณ์รองรับท่อ ติดตั้ง | เบลโลว์ | วัสดุ สายยาง | สเปค กำหนดเองทำ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 14,658.40 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 80 | 1,200 | แม่เหล็ก แบบฝัง | Rc | M9BW | 3 | 3 | ประเภทเท้า ตามแนวแกน | ไม่มี | สายยาง อะลูมิเนียม | ไม่มี |
กำลังโหลด …
วิธีการทำงานของ กระบอกสูบ | การแสดงคู่ | วิธีการทำงานของก้าน | แท่งร็อด เดี่ยว | รูปทรง | มาตรฐาน |
---|---|---|---|---|---|
ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม | มาตรฐาน | สภาพแวดล้อมการใช้งาน | มาตรฐาน | สิ้นสุดการล็อก | ไม่ |
วาล์ว | การมี | รอง | ไม่มี | ความดัน ใช้งาน(MPa) | 0.1 ถึง 1.0 |
ชนิด | ประเภทไฮโดร |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน CDA2LH80-1200-M9BWL3 ในชุด กระบอกลม, ระบบ Air-Hydro, ทำงานสองทาง, ก้านสูบเดี่ยว CA2 □ H Series
รหัสสินค้า |
---|
CA2BFH100-60 |
CA2BFH100-600 |
CA2BFH100-601 |
CDA2LH80-1200J |
CDA2LH80-1200J-F59L3 |
CDA2LH80-125 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูในกระบอกสูบ (ท่อ) (Ø) | ระยะเคลื่อนที่ (มิลลิเมตร) | สเปค | ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ เกลียว | สวิตช์ อัตโนมัติ | ขดลวด สายนำไฟฟ้า | จำนวน สวิตช์ | ประเภทของ อุปกรณ์รองรับท่อ ติดตั้ง | เบลโลว์ | วัสดุ สายยาง | สเปค กำหนดเองทำ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 11,318.31 | 1 ชิ้น | 25 วัน | 100 | 60 | ไม่มี แม่เหล็ก | Rc | - | - | - | ประเภทพื้นฐาน | ไม่มี | สายยาง เหล็ก | ไม่มี | ||
฿ 19,092.81 | 1 ชิ้น | 25 วัน | 100 | 600 | ไม่มี แม่เหล็ก | Rc | - | - | - | ประเภทพื้นฐาน | ไม่มี | สายยาง เหล็ก | ไม่มี | ||
฿ 20,573.90 | 1 ชิ้น | 25 วัน | 100 | 601 | ไม่มี แม่เหล็ก | Rc | - | - | - | ประเภทพื้นฐาน | ไม่มี | สายยาง เหล็ก | ไม่มี | ||
฿ 16,450.40 | 1 ชิ้น | 55 วัน | 80 | 1,200 | แม่เหล็ก แบบฝัง | Rc | ไม่มี สวิตช์ | - | - | ประเภทเท้า ตามแนวแกน | ผ้าใบกันน้ำ ไนล่อน | สายยาง อะลูมิเนียม | ไม่มี | ||
฿ 19,748.00 | 1 ชิ้น | 55 วัน | 80 | 1,200 | แม่เหล็ก แบบฝัง | Rc | F59 | 3 | 3 | ประเภทเท้า ตามแนวแกน | ผ้าใบกันน้ำ ไนล่อน | สายยาง อะลูมิเนียม | ไม่มี | ||
฿ 5,393.60 | 1 ชิ้น | 55 วัน | 80 | 125 | แม่เหล็ก แบบฝัง | Rc | ไม่มี สวิตช์ | - | - | ประเภทเท้า ตามแนวแกน | ไม่มี | สายยาง อะลูมิเนียม | ไม่มี |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง