1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
กระบอกลม, ระบบ Air-Hydro, ทำงานสองทาง, ก้านสูบเดี่ยว CA2 □ H Series (รหัสสินค้า)

SMC CDA TYPE

กระบอกลม, ระบบ Air-Hydro, ทำงานสองทาง, ก้านสูบเดี่ยว CA2 □ H Series
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,365.60/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • โปรดดูข้อมูลสเปคผลิตภัณฑ์ในแคตาล็อก
  • รูปภาพ ผลิตภัณฑ์ เป็นภาพแทนไม่รองรับข้อมูล CAD สำหรับหมายเลข รุ่น บาง รุ่น

รายละเอียดสินค้า

กระบอกลมพร้อมอุปกรณ์ควบคุมเบาะลมได้ง่าย
[คุณสมบัติ]
· น้ำหนักลดลงมากถึง 15%
· สามารถติดตั้งสวิตช์ต่างๆ เช่น สวิตช์อัตโนมัติขนาดกะทัดรัดและสวิตช์ต้านทานสนามแม่เหล็กได้
·หมายเลขชิ้นส่วนถูกตั้งค่าไว้สำหรับผลิตภัณฑ์ที่มีเครื่องหมายวงเล็บปีกผีเสื้อและแกนเดือย (ไม่จำเป็นต้องสั่งซื้อแยกต่างหาก)
* ดูแคตตาล็อกของผู้ผลิตสำหรับ สเปค ละเอียด
* รูปภาพ ผลิตภัณฑ์ เป็นตัวแทน ไม่รองรับข้อมูล CAD สำหรับหมายเลข รุ่น บางตัว

สเปค กระบอกสูบ ลม - น้ำแบบ Double Acting, ก้านเดี่ยว CA2 □ H ซีรี่ส์

กระบอกลม, อากาศ - น้ำ, การแสดงสองครั้ง, ก้านเดี่ยว CA2 □ H ซีรี่ส์ ลักษณะภายนอก

กระบอกลม, อากาศ - น้ำ, การแสดงสองครั้ง, ก้านเดี่ยว CA2 □ H ซีรี่ส์ ลักษณะภายนอก

สัญลักษณ์การแสดงคู่ / ไม่มีเบาะ

สัญลักษณ์การแสดงคู่ / ไม่มีเบาะ

สเปค

เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน สายยาง (มม.)40506380100
ชนิดประเภทอากาศ - น้ำ
บังคับของเหลวน้ำมัน กังหัน
วิธีการใช้งานการแสดงสองครั้ง
พิสูจน์ ความดัน1.5 MPa
แรงดันใช้งานสูงสุด1.0 MPa
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน และอุณหภูมิของ ของไหล ใช้งานได้5 ° C ถึง 60 ° C
ความดัน ใช้งานขั้นต่ำ0.1 MPa
ความเร็วลูกสูบในการทำงาน0.5 ถึง 300 มม. / วินาที
กันกระแทกไม่มี
ความ ความเผื่อ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่มากถึง 250 st : (0 ถึง +1.0) 251 ถึง 1,000 st : (0 ถึง +1.4) 1,001 ถึง 1,500 st : (0 ถึง +1.8)
สไตล์การติดตั้งชนิดพื้นฐาน, ชนิดเท้า, ชนิดหน้าแปลนปลาย - ปลาย, ชนิดหน้าแปลนปลาย - ปลาย
ประเภทปิ๊นเดียวปิ๊นวิสคู่, วาล์วบอล กึ่งกลาง

จังหวะ มาตรฐาน

สำหรับประเภทที่มี สวิตช์อัตโนมัติ ให้ดู โต๊ะวางชิ้นงาน จังหวะขั้นต่ำสำหรับ การ ติดตั้ง สวิตช์อัตโนมัติ

 

(หน่วย: มิลลิเมตร)

 

สายยาง IDสโตรค/ระยะเคลื่อนที่ มาตรฐานสโตรค/ระยะเคลื่อนที่ ยาว
(L, F เท่านั้น)
4025, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500800
50, 6325, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 6001,200
80, 10025, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 600, 700ø80 (เส้นผ่าศูนย์กลาง 80 มม.): 1,400
ø100 (เส้นผ่าศูนย์กลาง 100 มม.): 1,500

แผนภาพโครงสร้าง

กระบอกลม, อากาศ - น้ำ, การแสดงสองครั้ง, ก้านเดี่ยว CA2 □ H ซีรี่ส์การ เขียน แบบ แผนภาพโครงสร้าง

กระบอกลม, อากาศ - น้ำ, การแสดงสองครั้ง, ก้านเดี่ยว CA2 □ H ซีรี่ส์การ เขียน แบบ แผนภาพโครงสร้าง

ชิ้นส่วน

จำนวนลักษณะวัสดุบันทึก
1ฝาครอบก้านอะลูมิเนียมอัลลอยทาสีโลหะ
2หัว ปกอะลูมิเนียมอัลลอยทาสีโลหะ
3กระบอกสูบอะลูมิเนียมอัลลอยฮาร์ดอะโนไดซ์
4ก้านลูกสูบเหล็กกล้าคาร์บอนชุบโครเมี่ยมอย่างแข็ง
5ลูกสูบอะลูมิเนียมอัลลอยโครเมต
6บุชชิ่งเรซิ่น/ ทองแดงผสม (หลายชั้น)-
7ลูกหมากเหล็กกล้าคาร์บอนสังกะสี โครเมียม ไตรวาเลนท์
8แหวนสปริงเหล็กกล้าสังกะสี โครเมียม ไตรวาเลนท์
9น๊อตตัวเมีย ลูกหมากเหล็กกล้าสังกะสี โครเมียม ไตรวาเลนท์
10วาล์ว เลือดออกเหล็กกล้า โมลิบดีนัม โครเมี่ยมสังกะสี สีดำชุบ
11ตรวจสอบลูกตลับลูกปืน/รองลื่น เหล็กกล้า-
12สวม แหวนเรซิ่น-
13เครื่องกวาดตะกอนNBR-
14ปะเก็น ร็อดNBR-
15ปะเก็น ลูกสูบNBR-
16ปะเก็น สายยาง กระบอกสูบNBR-
17ปะเก็น ลูกสูบNBR-
18น๊อตตัวเมีย ปลายคันเหล็กกล้าสังกะสี โครเมียม ไตรวาเลนท์

* อย่าถอดแยกชิ้นส่วน วาล์วบอล อ้างถึงแคตตาล็อก

โครงร่างการ ดรออิ้งบอกขนาด

 

(หน่วย: มิลลิเมตร)

 

ขั้นพื้นฐาน: CA2BH ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ

ขั้นพื้นฐาน: CA2BH ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ

รู
ขนาด
(มิลลิเมตร)
ช่วง สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (มม.)AALBB₁CDEFGH₁JKKAMMNNP
โดยไม่ต้องบูตคันด้วยการบูตคัน
40มากถึง 50020 ถึง 5003027602244163210158M8 × 1.2561411M14 × 1.5271/4
50สูงถึง 60020 ถึง 60035327027522040101711M8 × 1.2571811M18 × 1.5303/8
63สูงถึง 60020 ถึง 60035328527642040101711M10 × 1.2571814M18 × 1.5313/8
80มากถึง 75020 ถึง 750403710232782552142113M12 × 1.75102217M22 × 1.5371/2
100มากถึง 75020 ถึง 750403711641923052142116M12 × 1.75102617M26 × 1.5401/2
รู
ขนาด (มม.)
Sโดยไม่ต้องบูตคันด้วยการบูตคัน
HZZdอีชั่วโมงล.ZZ
408451146564311.2591/4 สโตรค/ระยะเคลื่อนที่154
509058159645211.2661/4 สโตรค/ระยะเคลื่อนที่167
639858170645211.2661/4 สโตรค/ระยะเคลื่อนที่178
8011671204766512.5801/4 สโตรค/ระยะเคลื่อนที่213
10012672215766514811/4 สโตรค/ระยะเคลื่อนที่224

* ขนาดสำหรับแต่ละ ชนิดที่มีการยึดติด และขนาดของ อุปกรณ์เสริม (ตัวเลือก) จะเหมือนกับแบบ รุ่นมาตรฐาน เดี่ยวที่ทำหน้าที่แกนเดี่ยวสอง รุ่น อ้างถึงแคตตาล็อกของผู้ผลิต

ข้อควรระวัง

การตั้งค่า

อย่าใช้ กระบอกสูบ ใกล้ไฟหรือบนอุปกรณ์หรือเครื่องจักรที่มี อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน สูงกว่า 60 ° C เนื่องจากถังอากาศ - น้ำใช้ของเหลวไฮดรอลิกที่ติดไฟได้จึงมีความเสี่ยงที่จะเกิดไฟไหม้

การเลือก

รักษา โหลดไฟฟ้า กระบอกสูบ อากาศ - น้ำไว้ที่ 50% หรือน้อยกว่า เอาต์พุต ทางทฤษฎี
สำหรับ กระบอกสูบ อากาศ - น้ำเพื่อให้ได้สมรรถนะที่ใกล้เคียงกับ กระบอกไฮดรอลิก ในการทำงานที่ความเร็วคงที่และ ความแม่นยำ การหยุด โหลดไฟฟ้า จะต้องเก็บไว้ที่ 50% หรือน้อยกว่า เอาต์พุต ทางทฤษฎี

สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ ขั้นต่ำสำหรับ การ ติดตั้ง สวิตช์อัตโนมัติ

สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ ขั้นต่ำสำหรับการติดตั้งแตกต่างกันไปตามประเภท สวิตช์อัตโนมัติ และ ชนิดที่มีการยึดติด กระบอกสูบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเภท วาล์วบอล กึ่งกลางต้องให้ความสนใจอย่างระมัดระวัง (อ้างถึงแคตตาล็อกของผู้ผลิตสำหรับรายละเอียด)

* ดูแคตตาล็อกของผู้ผลิตสำหรับข้อมูล ผลิตภัณฑ์ อื่น ๆ

รหัสสินค้า
CDA2LH63-1200-M9BW
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูในกระบอกสูบ (ท่อ)
(Ø)
ระยะเคลื่อนที่
(มิลลิเมตร)
สเปค ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ เกลียว สวิตช์ อัตโนมัติ ขดลวด สายนำไฟฟ้า จำนวน สวิตช์ ประเภทของ อุปกรณ์รองรับท่อ ติดตั้ง เบลโลว์ วัสดุ สายยาง สเปค กำหนดเองทำ

฿ 11,863.20

SMC CDA TYPE 1 ชิ้น 55 วัน 631,200แม่เหล็ก แบบฝังRcM9BW0.52ประเภทเท้า ตามแนวแกนไม่มีสายยาง อะลูมิเนียมไม่มี

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วิธีการทำงานของ กระบอกสูบ การแสดงคู่ วิธีการทำงานของก้าน แท่งร็อด เดี่ยว รูปทรง มาตรฐาน
ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม มาตรฐาน สภาพแวดล้อมการใช้งาน มาตรฐาน สิ้นสุดการล็อก ไม่
วาล์ว การมี รอง ไม่มี ความดัน ใช้งาน(MPa) 0.1 ถึง 1.0
ชนิด ประเภทไฮโดร

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน CDA2LH63-1200-M9BW ในชุด กระบอกลม, ระบบ Air-Hydro, ทำงานสองทาง, ก้านสูบเดี่ยว CA2 □ H Series

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
CA2BFH100-60
CA2BFH100-600
CA2BFH100-601
CDA2LH63-1200-Y59BL
CDA2LH63-1200-Y7BW3
CDA2LH63-1200J
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูในกระบอกสูบ (ท่อ)
(Ø)
ระยะเคลื่อนที่
(มิลลิเมตร)
สเปค ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ เกลียว สวิตช์ อัตโนมัติ ขดลวด สายนำไฟฟ้า จำนวน สวิตช์ ประเภทของ อุปกรณ์รองรับท่อ ติดตั้ง เบลโลว์ วัสดุ สายยาง สเปค กำหนดเองทำ

฿ 11,318.31

1 ชิ้น 25 วัน 10060ไม่มี แม่เหล็กRc---ประเภทพื้นฐานไม่มีสายยาง เหล็กไม่มี

฿ 19,092.81

1 ชิ้น 25 วัน 100600ไม่มี แม่เหล็กRc---ประเภทพื้นฐานไม่มีสายยาง เหล็กไม่มี

฿ 20,573.90

1 ชิ้น 25 วัน 100601ไม่มี แม่เหล็กRc---ประเภทพื้นฐานไม่มีสายยาง เหล็กไม่มี

฿ 12,078.40

1 ชิ้น 55 วัน 631,200แม่เหล็ก แบบฝังRcY59B32ประเภทเท้า ตามแนวแกนไม่มีสายยาง อะลูมิเนียมไม่มี

฿ 13,296.80

1 ชิ้น 55 วัน 631,200แม่เหล็ก แบบฝังRcY7BW0.53ประเภทเท้า ตามแนวแกนไม่มีสายยาง อะลูมิเนียมไม่มี

฿ 27,703.79

1 ชิ้น 45 วัน 631,200แม่เหล็ก แบบฝังRcไม่มี สวิตช์--ประเภทเท้า ตามแนวแกนผ้าใบกันน้ำ ไนล่อนสายยาง อะลูมิเนียมไม่มี