(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
กระบอกลมพร้อมอุปกรณ์ควบคุมเบาะลมได้ง่าย
[คุณสมบัติ]
· น้ำหนักลดลงมากถึง 15%
· สามารถติดตั้งสวิตช์ต่างๆ เช่น สวิตช์อัตโนมัติขนาดกะทัดรัดและสวิตช์ต้านทานสนามแม่เหล็กได้
·หมายเลขชิ้นส่วนถูกตั้งค่าไว้สำหรับผลิตภัณฑ์ที่มีเครื่องหมายวงเล็บปีกผีเสื้อและแกนเดือย (ไม่จำเป็นต้องสั่งซื้อแยกต่างหาก)
* โปรดดูข้อมูลสเปคในแค็ตตาล็อก
กระบอกลม, แบบ รุ่นมาตรฐาน, แบบคู่, แบบแท่งเดี่ยว CA2 ลักษณะภายนอก
สัญลักษณ์เบาะลมคู่รักษาการ
เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน สายยาง (มม.) | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
บังคับของเหลว | อากาศ | ||||||
วิธีการใช้งาน | การแสดงสองครั้ง | ||||||
พิสูจน์ ความดัน | 1.5 MPa | ||||||
แรงดันใช้งานสูงสุด | 1.0 MPa | ||||||
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน และอุณหภูมิของ ของไหล ใช้งานได้ | ไม่มี สวิตช์อัตโนมัติ: -10 ° C ถึง 70 ° C * 1 ด้วย สวิตช์อัตโนมัติ: -10 ° C ถึง 60 ° C * 1 | ||||||
ความดัน ใช้งานขั้นต่ำ | 0.05 MPa | ||||||
ความเร็วลูกสูบในการทำงาน | 50 ถึง 500 mm / s | ||||||
กันกระแทก | เบาะอากาศหรือ ยางกันกระแทก | ||||||
ความ ความเผื่อ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ | มากถึง 250 st : (0 ถึง +1.0) 251 ถึง 1,000 st : (0 to +1.4) 1,001 ถึง 1,500 st : (0 ถึง +1.8) 1,501 ถึง 1,800 st : (0 ถึง +2.2) | ||||||
การหล่อลื่น | ไม่จำเป็น (ไม่ใช่น้ำมันหล่อลื่น) | ||||||
สไตล์การติดตั้ง | ชนิดพื้นฐาน, ชนิดเท้า, ชนิดหน้าแปลนปลาย - ปลาย, ชนิดหน้าแปลนปลาย - ปลาย ประเภทปิ๊นเดียวปิ๊นวิสคู่, วาล์วบอล กึ่งกลาง | ||||||
การเคลื่อนไหวที่อนุญาต พลังงาน (J) * 2 | เบาะลม | เมื่อเปิดใช้งาน | 2.8 | 4.6 | 7.8 | 16 | 29 |
เมื่อไม่ได้เปิดใช้งาน | 0.33 | 0.56 | 0.91 | 1.5 | 2.68 | ||
เบาะ ยาง | 1.8 | 3.6 | 6.0 | 12.0 | 12.0 |
รู ขนาด | บันทึก สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ มาตรฐาน 1) | สามารถผลิตได้สูงสุด สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ | |
---|---|---|---|
ช่วง สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (1) | ช่วง สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (2) | ||
40 | 25, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500 | มากถึง 1,800 | สูงถึง 2,700 |
50, 63 | 25, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 600 | ||
80, 100 | 25, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 600, 700 |
หมายเหตุ 1) จังหวะกลางที่ไม่อยู่ในรายการด้านบนผลิตตามคำสั่ง
หมายเหตุ 2) จังหวะที่ใช้งานได้ควรได้รับการยืนยันตามการใช้งาน สำหรับรายละเอียดโปรดดู "การเลือก รุ่น กระบอกลม " ในแคตตาล็อกของผู้ผลิต นอกจากนี้ผลิตภัณฑ์ที่เกิน สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ ช่วง 1 อาจไม่สามารถทำตาม สเปค เนื่องจากการ ระยะโก่ง ฯลฯ
หมายเหตุ 3) โปรดปรึกษากับ ผู้ผลิต สำหรับการผลิตและหมายเลขชิ้นส่วนเมื่อเกินช่วง สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ 2
หมายเหตุ 4) ช่วงส สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ พร้อมราวบูทบูตอยู่ที่ 20 ถึง 1,800 มม. โปรดปรึกษากับศูนย์บริการผู้ผลิตเมื่อเกิน 1,800 มม. จังหวะ
(หน่วย: มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน สายยาง (มม.) | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 |
---|---|---|---|---|---|
ตามแนวแกน foot * 1 | CA2-L04 | CA2-L05 | CA2-L06 | CA2-L08 | CA2-L10 |
หน้าแปลน | CA2-F04 | CA2-F05 | CA2-F06 | CA2-F08 | CA2-F10 |
ปิ๊นเดี่ยว | CA2-C04 | CA2-C05 | CA2-C06 | CA2-C08 | CA2-C10 |
ปิ๊นคู่ * 2 | CA2-D04 | CA2-D05 | CA2-D06 | CA2-D08 | CA2-D10 |
กราฟพลังงานจลน์ที่อนุญาต
ตัวอย่าง) ค้นหาขีด จำกัด สูงสุดของ โหลดไฟฟ้า ปลายคันเมื่อใช้ กระบอกลม ø63ที่ 500 มม. / วินาที
จากจุดที่ระบุ 500 มม. / วินาทีบน แกน นอนให้ขยายเส้นขึ้นด้านบนและหาจุดที่ตัดกับเส้นที่ มี ขนาด รู 63 มม. ยืดเส้นจากสี่แยกไปทางซ้ายและหา มวล โหลดไฟฟ้า 60 กิโลกรัม
การ ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ โครงร่างมิติซีรี่ส์ CA2
(หน่วย: มิลลิเมตร)
สายยาง ID | OE | ฉ |
---|---|---|
40 | 26 | 13.5 |
50 | 30 | 12.5 |
63 | 30 | 12.5 |
80 | 36 | 16.5 |
100 | 42 | 16 |
การเขียนแบบ แผนภาพโครงสร้าง ชุด CA2
จำนวน | ลักษณะ | วัสดุ | บันทึก |
---|---|---|---|
1 | ฝาครอบก้าน | อะลูมิเนียมฉีดขึ้นรูป | ไตรวาเลนท์ chromated |
2 | หัว ปก | อะลูมิเนียมฉีดขึ้นรูป | ไตรวาเลนท์ chromated |
3 | กระบอกสูบ | อะลูมิเนียมอัลลอย | ฮาร์ดอะโนไดซ์ |
4 | ก้านลูกสูบ | เหล็กกล้าคาร์บอน | ชุบโครเมี่ยมอย่างแข็ง |
5 | ลูกสูบ | อะลูมิเนียมอัลลอย | - |
6 | แหวน เบาะ | อะลูมิเนียมอัลลอย | โนไดซ์ |
7 | แหวน เบาะ B | อะลูมิเนียมอัลลอย | โนไดซ์ |
8 | บุชชิ่ง | เรซิ่น/ ทองแดงผสม (หลายชั้น) | - |
9 | เบาะ วาล์ว | ขดลวด เหล็กกล้า | สังกะสี โครเมียม ไตรวาเลนท์ |
10 | ลูกหมาก | เหล็กกล้าคาร์บอน | สังกะสี โครเมียม ไตรวาเลนท์ |
11 | แหวนล็อค | เหล็กกล้า สำหรับ สปริง | เคลือบ ฟอสเฟต |
12 | แหวนสปริง | ขดลวด เหล็กกล้า | สังกะสี โครเมียม ไตรวาเลนท์ |
13 | น๊อตตัวเมีย ลูกหมาก | เหล็กกล้า | สังกะสี โครเมียม ไตรวาเลนท์ |
14 | สวม แหวน | เรซิ่น | - |
15 | ซีล | ยูรีเทน | - |
16 | ปะเก็น ร็อด | NBR | - |
17 | ปะเก็น ลูกสูบ | NBR | - |
18 | เบาะ ซีล วาล์ว | NBR | - |
19 | ปะเก็น สายยาง กระบอกสูบ | NBR | - |
20 | น๊อตตัวเมีย ปลายคัน | เหล็กกล้า | สังกะสี โครเมียม ไตรวาเลนท์ |
ขนาด รู (มิลลิเมตร) | หมายเลขสั่งซื้อ | เนื้อหา |
---|---|---|
40 | CA2-40Z-PS | คลองเลื่อย จำนวน (15), (16), (17), (19) |
50 | CA2-50Z-PS | |
63 | CA2-63Z-PS | |
80 | CA2-80Z-PS | |
100 | CA2-100Z-PS |
รหัสสินค้า |
---|
CDA2T100-1760Z-A34 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูในกระบอกสูบ (ท่อ) (Ø) | ระยะเคลื่อนที่ (มิลลิเมตร) | สภาพแวดล้อมการใช้งาน | รอง | สเปค | ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ เกลียว | สวิตช์ อัตโนมัติ | ขดลวด สายนำไฟฟ้า | จำนวน สวิตช์ | ควงรับโลหะ | อุปกรณ์ปลายก้านเหล็ก | ประเภทของ อุปกรณ์รองรับท่อ ติดตั้ง | เบลโลว์ | วัสดุ สายยาง | สเปค กำหนดเองทำ | ชนิดของคอนเนคเตอร์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 48,125.92 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 26 วัน | 100 | 1,760 | มาตรฐาน | เบาะลม | แม่เหล็ก แบบฝัง | Rc | A34 | 0.5 | 2 | ไม่มี เหล็กยึด | ไม่มี เหล็กยึด | ประเภท วาล์วบอล กลาง | ไม่มี | สายยาง อะลูมิเนียม | ไม่มี | - |
กำลังโหลด …
วิธีการทำงานของ กระบอกสูบ | การแสดงคู่ | วิธีการทำงานของก้าน | แท่งร็อด เดี่ยว | รูปทรง | มาตรฐาน |
---|---|---|---|---|---|
ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม | มาตรฐาน | ความดัน ใช้งาน(MPa) | 0.05 ถึง 1.0 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง