(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
กระบอกสูบรุ่นมาตรฐาน ทำงานสอทาง, ก้านสูบเดี่ยว
[คุณสมบัติ]
· กระบอกลมน้ำหนักเบาที่มีน้ำหนักลดลงสูงสุดถึง 10% โดยการเปลี่ยนรูปทรงของฝาครอบ
·หมายเลขชิ้นส่วนถูกตั้งค่าไว้สำหรับผลิตภัณฑ์ที่มีเครื่องหมายวงเล็บปีกผีเสื้อและแกนเดือย (ไม่จำเป็นต้องสั่งซื้อแยกต่างหาก)
* ดูแคตตาล็อกของผู้ผลิตสำหรับ สเปค ละเอียด
* รูปภาพ ผลิตภัณฑ์ เป็นตัวแทน ไม่รองรับข้อมูล CAD สำหรับหมายเลข รุ่น บางตัว
กระบอกลม, รุ่นมาตรฐาน, การแสดงสองครั้ง, แท่งเดี่ยว MB ลักษณะภายนอก
สัญลักษณ์ (การแสดงสองครั้ง)
เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน สายยาง (มม.) | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
วิธีการใช้งาน | การแสดงดับเบิลคันเดียว | ||||||
บังคับของเหลว | อากาศ | ||||||
พิสูจน์ ความดัน | 1.5 MPa | ||||||
แรงดันใช้งานสูงสุด | 1.0 MPa | ||||||
ความดัน ใช้งานขั้นต่ำ | 0.05 MPa | ||||||
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน และอุณหภูมิของ ของไหล ใช้งานได้ | ไม่มี สวิตช์อัตโนมัติ: -10 ถึง 70 ° C (ไม่มีการแช่แข็ง) ด้วย สวิตช์อัตโนมัติ: -10 ถึง 60 ° C (ไม่มีการแช่แข็ง) | ||||||
การหล่อลื่น | ไม่จำเป็น (ไม่ใช่น้ำมันหล่อลื่น) | ||||||
ความเร็วลูกสูบในการทำงาน | 50 ถึง 1,000 มม. / วินาที | ||||||
ความ ความเผื่อ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ | สูงถึง 250: (0 ถึง +1.0), 251 ถึง 1,000: (0 ถึง +1.4), 1,001 ถึง 1,500: (0 ถึง +1.8), 1,501 ถึง 2,000: (0 ถึง +2.2) | ||||||
กันกระแทก | เบาะอากาศหรือ ยางกันกระแทก | ||||||
ขนาด พอร์ตเชื่อมต่อ (rc) | 1/8 | 1/4 | 3/8 | 1/2 | |||
สไตล์การติดตั้ง | ประเภทพื้นฐาน, ประเภทเท้า ตามแนวแกน , ชนิด ชนิดหน้าแปลน ปลาย - ปลาย, ประเภท หัว - end ชนิดหน้าแปลน ประเภทปิ๊นเดียวปิ๊นวิสคู่, วาล์วบอล กึ่งกลาง |
(หน่วย: มิลลิเมตร)
สายยาง ID | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ มาตรฐาน | สามารถผลิตได้สูงสุด สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ | |
---|---|---|---|
ช่วง สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (1) | ช่วง สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (2) | ||
32 | 25, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500 | มากถึง 1,000 | สูงถึง 2,700 |
40 | 25, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500 | มากถึง 1,800 | |
50 | 25, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 600 | ||
63 | 25, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 600 | ||
80 | 25, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 600, 700, 800 | ||
100 | 25, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 600, 700, 800 | ||
125 | 25, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 600, 700, 800, 900, 1,000 | สูงถึง 2,000 |
Out (ลูกศรหันหน้าขวา) / in (ลูกศรหันซ้าย)
(หน่วย: N)
ขนาด รู (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลางก้าน (มิลลิเมตร) | ทิศทางการดำเนินงาน | พื้นที่ลูกสูบ (ตารางมิลลิเมตร) | ความดัน ใช้งาน (mpa) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | ||||
32 | 12 | OUT | 804 | 161 | 241 | 322 | 402 | 482 | 563 | 643 | 724 | 804 |
IN | 691 | 138 | 207 | 276 | 346 | 415 | 484 | 553 | 622 | 691 | ||
40 | 16 | OUT | 1,257 | 251 | 377 | 503 | 629 | 754 | 880 | 1,006 | 1,131 | 1,257 |
IN | 1,056 | 211 | 317 | 422 | 528 | 634 | 739 | 845 | 950 | 1,056 | ||
50 | 20 | OUT | 1,963 | 393 | 589 | 785 | 982 | 1,178 | 1,374 | 1,570 | 1,767 | 1,963 |
IN | 1,649 | 330 | 495 | 660 | 825 | 989 | 1,154 | 1,319 | 1,484 | 1,649 | ||
63 | 20 | OUT | 3,117 | 623 | 935 | 1,247 | 1,559 | 1,870 | 2,182 | 2,494 | 2,805 | 3,117 |
IN | 2,803 | 561 | 841 | 1,121 | 1,402 | 1,682 | 1,962 | 2,242 | 2,523 | 2,803 | ||
80 | 25 | OUT | 5,027 | 1,005 | 1,508 | 2,011 | 2,514 | 3,016 | 3,519 | 4,022 | 4,524 | 5,027 |
IN | 4,536 | 907 | 1,361 | 1,814 | 2,268 | 2,722 | 3,175 | 3,629 | 4,082 | 4,536 | ||
100 | 30 | OUT | 7,854 | 1,571 | 2,356 | 3,142 | 3,927 | 4,712 | 5,498 | 6,283 | 7,069 | 7,854 |
IN | 7,147 | 1,429 | 2,144 | 2,859 | 3,574 | 4,288 | 5,003 | 5,718 | 6,432 | 7,147 | ||
125 | 32 | OUT | 12,272 | 2,454 | 3,682 | 4,909 | 6,136 | 7,363 | 8,590 | 9,818 | 11,045 | 12,272 |
IN | 11,468 | 2,294 | 3,440 | 4,588 | 5,734 | 6,881 | 8,028 | 9,174 | 10,321 | 11,468 |
* เอาต์พุต ทฤษฎี (N) = ความดัน (mpa) ×พื้นที่ลูกสูบ (mm²)
(การเพิ่มขึ้น: กิโลกรัม)
เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน สายยาง (มม.) | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
น้ำหนักพื้นฐาน | ประเภทพื้นฐาน | 0.44 | 0.59 | 1.04 | 1.29 | 2.41 | 3.36 | 5.48 |
เท้า ตามแนวแกน | 0.56 | 0.73 | 1.26 | 1.57 | 2.91 | 4.02 | 7.56 | |
หน้าแปลน | 0.73 | 0.96 | 1.49 | 2.08 | 3.86 | 6.67 | 9.64 | |
ปิ๊นเดี่ยว | 0.69 | 0.82 | 1.38 | 1.92 | 3.52 | 6.53 | 8.05 | |
ปิ๊น รูปทรงตัว U | 0.7 | 0.86 | 1.47 | 2.08 | 3.81 | 7.05 | 8.25 | |
วาล์วบอล กลาง | 0.73 | 0.95 | 1.52 | 2.09 | 3.96 | 7.03 | 8.46 | |
น้ำหนักเพิ่มเติมต่อ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ 50 มม | เหล็กฉากสำหรับยึด ทั้งหมด | 0.11 | 0.16 | 0.26 | 0.27 | 0.42 | 0.56 | 0.71 |
อุปกรณ์เสริม | ข้อต่อร่วม เดียว | 0.15 | 0.23 | 0.26 | 0.26 | 0.60 | 0.83 | 1.08 |
ข้อต่อร่วม ขา (มี ขาพิน) | 0.22 | 0.37 | 0.43 | 0.43 | 0.87 | 1.27 | 1.58 |
ตัวอย่างการคำนวณ) MBB32-100Z (พื้นฐาน, ø32 [เส้นผ่าศูนย์กลาง 32 มม.], 100 สโตรค/ระยะเคลื่อนที่)
0.44 + 0.11 × 100/50 = 0.66 กิโลกรัม
กระบอกลม, แบบ รุ่นมาตรฐาน, แบบคู่, แบบแท่งเดี่ยว MB พร้อม แผนภาพโครงสร้าง
จำนวน | ลักษณะ | วัสดุ | ปริมาณ | บันทึก |
---|---|---|---|---|
1 | ฝาครอบก้าน | อะลูมิเนียมฉีดขึ้นรูป | 1 | ไตรวาเลนท์ chromated |
2 | หัว ปก | อะลูมิเนียมฉีดขึ้นรูป | 1 | ไตรวาเลนท์ chromated |
3 | กระบอกสูบ | อะลูมิเนียมอัลลอย | 1 | ฮาร์ดอะโนไดซ์ |
4 | ก้านลูกสูบ | เหล็กกล้าคาร์บอน | 1 | ชุบโครเมี่ยมอย่างแข็ง |
5 | ลูกสูบ | อะลูมิเนียมอัลลอย | 1 | - |
6 | แหวน เบาะ | อะลูมิเนียมอัลลอย | 1 | โนไดซ์ |
7 | แหวน เบาะ B | อะลูมิเนียมอัลลอย | 1 | โนไดซ์ |
8 | บุชชิ่ง | เรซิ่น/ ทองแดงผสม (หลายชั้น) | 1 | - |
9 | เบาะ วาล์ว | ขดลวด เหล็กกล้า | 2 | สังกะสี โครเมียม ไตรวาเลนท์ |
10 | แหวนล็อค | เหล็กกล้า สำหรับ สปริง | 2 | ø40ถึง 25 (เส้นผ่าศูนย์กลาง 40 มม. ถึง 25 มม.) |
11 | ลูกหมาก | เหล็กกล้าคาร์บอน | 4 | สังกะสี โครเมียม ไตรวาเลนท์ |
12 | น๊อตตัวเมีย ลูกหมาก | เหล็กกล้าคาร์บอน | 8 | สังกะสี โครเมียม ไตรวาเลนท์ |
13 | สวม แหวน | เรซิ่น | 1 | - |
14 | ปะเก็น ร็อด | NBR | 1 | - |
15 | ปะเก็น ลูกสูบ | NBR | 1 | - |
16 | ซีล | ยูรีเทน | 2 | - |
17 | เบาะ ซีล วาล์ว | NBR | 2 | - |
18 | ปะเก็น สายยาง กระบอกสูบ | NBR | 2 | - |
19 | น๊อตตัวเมีย ปลายคัน | เหล็กกล้า | 1 | สังกะสี โครเมียม ไตรวาเลนท์ |
20 | แม่เหล็ก | - | (1) | - |
(หน่วย: มิลลิเมตร)
ขั้นพื้นฐาน: (MBB) การ ดรออิ้งบอกขนาด
เท้า ตามแนวแกน: (MBL) การ ดรออิ้งบอกขนาด
ชนิดหน้าแปลน Rod-end: (MBF) การ ดรออิ้งบอกขนาด
หัว หน้าแปลน: / (MBG) การ ดรออิ้งบอกขนาด
รหัสสินค้า |
---|
MBB50-125KZ |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วิธีการทำงานของ กระบอกสูบ | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูในกระบอกสูบ (ท่อ) (Ø) | ระยะเคลื่อนที่ (มิลลิเมตร) | สภาพแวดล้อมการใช้งาน | สิ้นสุดการล็อก | วาล์ว | ความดันขณะใช้งาน (MPa) | รอง | ความดัน ใช้งาน (MPa) | สเปค | ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ เกลียว | สวิตช์ อัตโนมัติ | ขดลวด สายนำไฟฟ้า | จำนวน สวิตช์ | ควงรับโลหะ | อุปกรณ์ปลายก้านเหล็ก | ประเภทของ อุปกรณ์รองรับท่อ ติดตั้ง | เบลโลว์ | สเปค กำหนดเองทำ | สเปค กำหนดเอง (ตำแหน่ง พอร์ตเชื่อมต่อ ) | ชนิดของคอนเนคเตอร์ | สเปค ผลิตตามสั่ง ( ตำแหน่ง วาล์ว เบาะ) | สเปค ผลิตตามสั่ง (ตำแหน่งการติดตั้ง เหล็กยึด วาล์วบอล ) | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 9,691.59 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 20 วัน | [การแสดงสองครั้ง] การแสดงคู่ | 50 | 125 | มาตรฐาน | - | - | - | เบาะลม | 0.05 ถึง 1.0 | ไม่มี แม่เหล็ก | Rc | - | - | - | ไม่มี เหล็กยึด | ไม่มี เหล็กยึด | ประเภทพื้นฐาน | ผ้าใบกันน้ำ ทนความร้อน | ไม่มี | - | - | - | - | - |
กำลังโหลด …
วิธีการทำงานของก้าน | แท่งร็อด เดี่ยว | รูปทรง | มาตรฐาน | ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม | มาตรฐาน |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง