1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
กระบอกสูบความแม่นยำสูง MTS Series (รหัสสินค้า)

AIR CYLINDER

กระบอกสูบความแม่นยำสูง MTS Series
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 5,265.60/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • ■ สายผลิตภัณฑ์ของ SMC
    หน้าเว็บสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีหน้าเว็บแต่ละหน้าใน พื้นที่ปฏิบัติงาน นี้จะได้รับการเผยแพร่ในรูปแบบเฉพาะกิจ
  • อ้างถึงแคตตาล็อกของผู้ผลิตสำหรับ สเปค และรายละเอียด วัสดุ
  • ภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในแคตาล็อกของผู้ผลิต
  • บางรุ่นอาจไม่มีข้อมูล CAD data

รายละเอียดสินค้า

กระบอกสูบงานละเอียด พร้อมฟังก์ชั่นไกด์ภายในที่สามารถติดตั้งได้ด้วยความแม่นยำสูง
[คุณสมบัติ]
·การ ระยะโก่ง:0.1 มม. หรือน้อยกว่า (ภายใน ค่า โหลดไฟฟ้า ด้านข้างที่อนุญาตคือ MTS12-25)
· ใช้พื้นที่ติดตั้งน้อยกว่า ลดภาระงานออกแบบและงานประกอบ
· สวิตช์ อัตโนมัติสามารถติดตั้งบนพื้นผิว 4 ด้าน (ขนาด รู 8 มม:2 พื้นผิว)
· สามารถติดตั้งได้ 3 แบบ ติดตั้งแบบรูเกลียว (ติดตั้งด้านล่างและติดตั้งด้านหน้า), การติดตั้งแบบรูทะลุ (ติดตั้งทั้งสองด้าน)
· กำหนดปลายก้านสูบได้ 2 ชนิด (มาตรฐาน: ปลายก้านมีรูตัวเมีย ตัวเลือกเสริม: ปลายก้านตัวผู้ ใช้สตัดโบลท์)
·มีเบาะลมตาม มาตรฐาน (ขนาด รู 8 มม:ยางกันกระแทก)
·เพิ่มประเภทตัว ล็อค ด้านข้าง หัว ในซีรีส์ ( รู ขนาด 12 ถึง 40 มม.)
· การออกแบบซีลก้านสูบแบบพิเศษช่วยให้การซีลและ ความทนทานเทียบเท่ากับรุ่นก้านสูบแบบกลมรุ่นเดิม

สเปค ชุด กระบอกสูบ MTS ที่มี งานละเอียด
ลักษณะภายนอก กระบอกสูบ MTS ที่มี งานละเอียด

ลักษณะภายนอก กระบอกสูบ MTS ที่มี งานละเอียด

เส้นผ่านศูนย์กลางรูในท่อ (มิลลิเมตร)8121620253240
เส้นผ่านศูนย์กลาง สไปลน์ rod (มิลลิเมตร)46810131620
ของไหลอากาศ
ความดัน ใช้งานขั้นต่ำโดยไม่ต้อง ล็อค ปลาย0.15 MPa0.12 MPa0.1 MPa
* มีปลาย ล็อค0.17 MPa0.15 MPa
แรงดันใช้งานสูงสุด0.7 MPa
ความดัน พิสูจน์1.0 MPa
อุณหภูมิแวดล้อมและ อุณหภูมิของไหล-10 °C ถึง 60 °C (ไม่มีการแช่แข็ง)
ชนิดมีตลับลูกปืนบอลสไปลน์
กันกระแทกเบาะ ยางเบาะลม
ความยาวเบาะที่มีประสิทธิภาพ (มิลลิเมตร)91011121717
การหล่อลื่นไม่ต้องการ (ไม่หล่อลื่น)
ความเร็วลูกสูบทำงาน (มม./วินาที)50 ถึง 50050 ถึง 800
พลังงานจลน์ที่อนุญาต J0.020.190.320.550.781.62.8
ความเผื่อ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่(0 ถึง +1.0) mm
ความแม่นยำของโครงสร้างป้องกันการหมุน0.2° หรือน้อยกว่า
(ภายใน แรงบิด ค่า อนุญาต )
0.1° หรือน้อยกว่า (ภายใน แรงบิด ค่า อนุญาต)
เส้นผ่านศูนย์กลางของ พอร์ตเชื่อมต่อ การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อM3 × 0.5M5 × 0.8M5 × 0.8M5 × 0.8M5 × 0.8Rc 1/8Rc 1/8
TNNPT 1/8NPT 1/8
TFG1/8G1/8

* ไม่รวมส่วน ล็อค,ขนาด รู 12 มม. และ 16 มม.: 0.12 MPa,ขนาด รู 20 ถึง 40 mm: 0.10 MPa

โต๊ะวางชิ้นงาน สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ มาตรฐาน / สเปค ล็อค ท้าย

เส้นผ่านศูนย์กลางรูในท่อ (มิลลิเมตร)สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ มาตรฐาน (มิลลิเมตร)
85, 10, 15, 20, 25, 30
12/1625, 50, 75, 100
20, 25, 32, 4025, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200

* สโตรกที่ไม่ได้ระบุไว้ข้างต้นเป็นการผลิตตามสั่งทั้งหมด

เส้นผ่านศูนย์กลางรูในท่อ (มิลลิเมตร)121620253240
ล็อค ตำแหน่งด้าน หัว เท่านั้น
แรงดูดจับ (MAX) N295382125211329
แบ็คแลช/ระยะฟรี1 mm
ล็อค ด้วยตนเองชนิดไม่ล็อคเท่านั้น

แผนภาพ

ขนาด รู พื้นฐานแผนภาพ 8 มม

ขนาด รู พื้นฐานแผนภาพ 8 มม

รู แบบพื้นฐานขนาด 12 ถึง 40 มม

รู แบบพื้นฐานขนาด 12 ถึง 40 มม

มี รู ล็อค ปลายไดอะแกรมขนาด 12 ถึง 40 มม

มี รู ล็อค ปลายไดอะแกรมขนาด 12 ถึง 40 มม

* ไม่สามารถถอดประกอบได้
ต้องใช้ เครื่องมือเฉพาะด้าน สำหรับการถอดชิ้นส่วนและการประกอบใหม่ หน้าสัมผัส ศูนย์ อุปกรณ์รองรับท่อ SMC เกี่ยวกับการเปลี่ยน ซีล

ชิ้นส่วน

จำนวนชื่อชิ้นส่วนวัสดุปริมาณหมายเหตุ
1ฝาครอบก้านอะลูมิเนียมผสม1ชุบอโนไดซ์แบบไม่ย้อมสี
2ฝาครอบ หัวอะลูมิเนียมผสม1ชุบอโนไดซ์แบบไม่ย้อมสี
3ท่อทรง กระบอกสูบอะลูมิเนียมผสม1อ อะลูมิเนียม ชุบแข็ง
4ลูกสูบอะลูมิเนียมผสม1
5สเปเซอร์/ตัวเว้นระยะ สำหรับประเภท สวิตช์อะลูมิเนียมผสม1โครเมต
6แกน สไปลน์สเตนเลส1⌀8 mm: ดับ
เหล็กกล้าคาร์บอน1⌀12 มม. ถึง ⌀40 มม.: การชุบผิวฮาร์ดโครม
7สลักเกลียวสเตนเลส1⌀8ถึง 16 มม
เหล็กกล้าคาร์บอน1⌀20 ถึง 40 มม.: สังกะสี โครเมต
8สลักเกลียว ล็อค ท้ายเหล็กกล้าคาร์บอน1โครเมต ดับ / สังกะสี
9ปลอกสวมอะลูมิเนียมผสม1โครเมต
10น็อตสไปลน์1
11เข็ม เบาะเหล็กกล้าคาร์บอน2ชุบผิวนิกเกิล
12ฝาครอบทองแดงผสม1ชุบผิวนิกเกิล
13ล็อค ลูกสูบเหล็กกล้าคาร์บอน1ชุบ โครเมี่ยม ชุบแข็ง / ชุบ แข็ง
14สปริง ล็อคขดลวดเหล็กกล้า1สังกะสี โครเมต
15กันกระแทกยูรีเทน2⌀8 mm
1⌀12 ถึง 40 มม.
16กุญแจเหล็กกล้าคาร์บอน1
17แหวนล็อค แบบ C สำหรับรูเครื่องมือทำจากเหล็กกล้าคาร์บอน2⌀8 mm: การเคลือบผิวฟอสเฟต
1⌀12 ถึง 40 มม.: การเคลือบผิวฟอสเฟต
18แม่เหล็ก1
19ปลั๊กโลหะผสมเหล็ก3ชุบผิวนิกเกิล
20สกรูตัวหนอน หัวหกเหลี่ยมโลหะผสมเหล็ก1โครเมต สังกะสี ดำ
21ซีล ลูกสูบNBR1
22ซีล สไปลน์NBR1⌀8 mm: ก้าน ซีล
23ปะเก็น ปลอกสวมNBR1
24ปะเก็น สายยางNBR1⌀8 mm
2⌀12 ถึง 40 มม.
25ปะเก็น ลูกสูบNBR1
26ซีล เบาะยูรีเทน2
27ปะเก็น เข็มNBR2
28ซีล ลูกสูบสำหรับ ล็อคNBR1
29ปะเก็น ฝาครอบNBR1

ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ

* ด้านทแยงมุม สไปลน์ rod ตลอดแฟลตไม่สัมพันธ์กับ ตำแหน่ง ของหน้ายึด ตัวเครื่อง ถัง

MTS8 ขนาด

 

(หน่วย: มิลลิเมตร)

 

รู 8 ดรออิ้งบอกขนาด

รู 8 ดรออิ้งบอกขนาด

 
รู ขนาด 8 มม. เกลียวนอก ปลาย เกลียวตลอด ดรออิ้งบอกขนาด

รู ขนาด 8 มม. เกลียวนอก ปลาย เกลียวตลอด ดรออิ้งบอกขนาด

มิติข้อมูล MT12

 

(หน่วย: มิลลิเมตร)

 

รู 12 ดรออิ้งบอกขนาด

รู 12 ดรออิ้งบอกขนาด

รู ขนาด 12 มม. เกลียวนอก ปลาย เกลียวตลอด ดรออิ้งบอกขนาด

รู ขนาด 12 มม. เกลียวนอก ปลาย เกลียวตลอด ดรออิ้งบอกขนาด

ขนาด รู 12 มม. พร้อมการ ดรออิ้งบอกขนาด ล็อค ปลาย

ขนาด รู 12 มม. พร้อมการ ดรออิ้งบอกขนาด ล็อค ปลาย

  • * ภาพผลิตภัณฑ์เป็นเพียงภาพตัวอย่าง อาจไม่มีข้อมูล CAD data สำหรับบางรหัสรุ่น
  • * ดูแคตตาล็อก SMC สำหรับ สเปค อื่นๆ ขนาด ฯลฯ
รหัสสินค้า
MTS20-100-A90
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูในกระบอกสูบ (ท่อ)
(Ø)
ระยะเคลื่อนที่
(มิลลิเมตร)
สภาพแวดล้อมการใช้งาน รอง ความดัน ใช้งาน
(MPa)
สเปค ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ เกลียว สวิตช์ อัตโนมัติ ขดลวด สายนำไฟฟ้า จำนวน สวิตช์ รูปทรง ปลาย ก้าน สเปค กำหนดเองทำ ทิศทางของท่อ

฿ 8,642.40

AIR CYLINDER 1 ชิ้น 55 วัน 20100มาตรฐานเบาะลม0.1 ถึง 0.7ไม่มี ล็อค ปลาย (มาตรฐาน)M สกรูA900.52 ชิ้นเกลียวใน (มาตรฐาน)ไม่มี-

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วิธีการทำงานของ กระบอกสูบ การแสดงคู่ วิธีการทำงานของก้าน แท่งร็อด เดี่ยว รูปทรง แนะนำ
ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม มาตรฐาน / พร้อมฟังก์ชั่นช่วยยึดแกน วัสดุ สายยาง อะลูมิเนียมอัลลอย / อ อะลูมิเนียม ชุบแข็ง ประเภทของ ตลับลูกปืน/รองลื่น เพลา บอลสไปลน์
สเปค ของ กระบอกสูบ กระบอกสูบ งานละเอียด

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MTS20-100-A90 ในชุด กระบอกสูบความแม่นยำสูง MTS Series

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
MTS12-100-A93
MTS12-100-A93L
MTS12-100-A93V
MTS20-100-A90L
MTS20-100-A90LS
MTS20-100-A90S
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูในกระบอกสูบ (ท่อ)
(Ø)
ระยะเคลื่อนที่
(มิลลิเมตร)
สภาพแวดล้อมการใช้งาน รอง ความดัน ใช้งาน
(MPa)
สเปค ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ เกลียว สวิตช์ อัตโนมัติ ขดลวด สายนำไฟฟ้า จำนวน สวิตช์ รูปทรง ปลาย ก้าน สเปค กำหนดเองทำ ทิศทางของท่อ

฿ 8,642.40

1 ชิ้น 55 วัน 12100มาตรฐานเบาะลม0.12 ถึง 0.7ไม่มี ล็อค ปลาย (มาตรฐาน)M สกรูA930.52 ชิ้นเกลียวใน (มาตรฐาน)ไม่มี-

฿ 8,844.00

1 ชิ้น 55 วัน 12100มาตรฐานเบาะลม0.12 ถึง 0.7ไม่มี ล็อค ปลาย (มาตรฐาน)M สกรูA9332 ชิ้นเกลียวใน (มาตรฐาน)ไม่มี-

฿ 8,844.00

1 ชิ้น 55 วัน 12100มาตรฐานเบาะลม0.12 ถึง 0.7ไม่มี ล็อค ปลาย (มาตรฐาน)M สกรูA93V0.52 ชิ้นเกลียวใน (มาตรฐาน)ไม่มี-

฿ 8,844.00

1 ชิ้น 55 วัน 20100มาตรฐานเบาะลม0.1 ถึง 0.7ไม่มี ล็อค ปลาย (มาตรฐาน)M สกรูA9032 ชิ้นเกลียวใน (มาตรฐาน)ไม่มี-

฿ 8,440.80

1 ชิ้น 55 วัน 20100มาตรฐานเบาะลม0.1 ถึง 0.7ไม่มี ล็อค ปลาย (มาตรฐาน)M สกรูA9031 ชิ้นเกลียวใน (มาตรฐาน)ไม่มี-

฿ 8,340.00

1 ชิ้น 55 วัน 20100มาตรฐานเบาะลม0.1 ถึง 0.7ไม่มี ล็อค ปลาย (มาตรฐาน)M สกรูA900.51 ชิ้นเกลียวใน (มาตรฐาน)ไม่มี-