1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ชุดกระบอกสูบแบบอ่านค่าระยะเคลื่อนที่ได้ CE1 Series (รหัสสินค้า)

SMC AIR CYLINDER

ชุดกระบอกสูบแบบอ่านค่าระยะเคลื่อนที่ได้ CE1 Series
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 7,402.40/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • โปรดดูข้อมูลสเปคผลิตภัณฑ์ในแคตาล็อก
  • บางรุ่นอาจไม่มีข้อมูล CAD data
  • ภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น

รายละเอียดสินค้า

กระบอกลม ผลิตโดย SMC
[คุณสมบัติ]
· มีฟังก์ชั่นวัดความยาว
· สามารถวัดค่าได้ในตลอดช่วงเคลื่อนที่ของกระบอกสูบ
· ตำแหน่งเริ่มต้นสามารถกำหนดไว้ตำแหน่งใดก็ได้ภายในระยะเคลื่อนที่ของกระบอกสูบ
· ความละเอียด:0.1 มม. (ความแม่นยำ ± 0.2 มม.)
· แรงดันไฟเลี้ยง: 12 ถึง 24 V DC
· มีระยะเคลื่อนที่หลากหลาย
· ปรับปรุงความต้านทานเสียงรบกวน

สัญกรณ์หมายเลข รุ่น

สัญกรณ์หมายเลข รุ่น

สัญกรณ์หมายเลข รุ่น

สเปค กระบอกสูบแบบอ่านค่าระยะชักได้ CE1 series

ชนิดฟังก์ชั่นพิเศษทางเข้าไฟฟ้าไฟแสดงสถานะการเดินสายไฟ (เอาต์พุต)โหลดแรงดันไฟฟ้า
DCAC
สวิตช์อัตโนมัติแบบโซลิดสเตตแหวนร้อยสายใช่3- ขดลวด (NPN)24 V5 V, 12 V
3- ขดลวด (PNP)
2- ขดลวด12 V
คอนเนคเตอร์
ข้อบ่งชี้ในการวินิจฉัย (ไฟบอกสถานะ 2 สี)แหวนร้อยสาย3- ขดลวด (NPN)5 V, 12 V
3- ขดลวด (PNP)
2- ขดลวด12 V
ปรับปรุง ผลิตภัณฑ์ กันน้ำ (ไฟบอกสถานะ 2 สี)3- ขดลวด (NPN)5 V, 12 V
3- ขดลวด (PNP)
2- ขดลวด12 V
ด้วย เอาต์พุต การวินิจฉัย (ไฟบอกสถานะ 2 สี)4 ขดลวด5 V, 12 V
สวิตช์อัตโนมัติ ชนิดกกแหวนร้อยสายใช่3- ขดลวด
(เทียบเท่า NPN)
5 V
2- ขดลวด200 V
24 V12 V100 V
ไม่5 V, 12 V100 V หรือน้อยกว่า
คอนเนคเตอร์ใช่12 V
ไม่5 V, 12 V24 V หรือน้อยกว่า
ข้อบ่งชี้ในการวินิจฉัย (ไฟบอกสถานะ 2 สี)แหวนร้อยสายใช่
ชนิดรหัสรุ่น/ Part number สวิตช์อัตโนมัติความยาว สายไฟ สายนำไฟฟ้า (ม.)คอนเนคเตอร์ แบบมีสายโหลดที่ใช้งานได้
ตั้งฉากตัวต่อสายเคเบิ้ล0.5
(ไม่มี)
1
(M)
3
(L)
5
(Z)
ไม่มี
(N)
สวิตช์อัตโนมัติแบบโซลิดสเตตM9NVM9Nวงจร ICรีเลย์ PLC
M9PVM9P
M9BVM9B
J79C
M9NWVM9NWวงจร IC
M9PWVM9PW
M9BWVM9BW
*1: M9NAV*1M9NAวงจร IC
*1M9PAV*1M9PA
*1M9BAV*1M9BA
F79Fวงจร IC
สวิตช์อัตโนมัติ ชนิดกกA96VA96วงจร IC
A72A72Hรีเลย์ PLC
*2A93VA93
A90VA90วงจร IC
A73C
A80Cวงจร IC
A79W
  • *1: สามารถติดตั้ง สวิตช์ อัตโนมัติประเภทกันน้ำได้กับรุ่นด้านบน แต่ไม่สามารถรับประกันการกันน้ำได้
    หน้าสัมผัส ศูนย์ อุปกรณ์รองรับท่อ SMC เกี่ยวกับประเภทการกัน กันละอองฝน สำหรับหมายเลข รุ่น ข้างต้น
  • *2: สำหรับชนิด สายนำไฟฟ้า ขดลวด ม. รองรับเฉพาะ D-A93 เท่านั้น

* สัญลักษณ์ความยาว ขดลวด สายนำไฟฟ้า

  • 0.5 m: ศูนย์;ตัวอย่าง: M9NW
  • 1 m: M;ตัวอย่าง: M9NWM
  • 3 m: L;ตัวอย่าง: M9NWL
  • 5 m: Z;ตัวอย่าง: M9NWZ
  • ไม่มี: N;ตัวอย่าง: J79CN
  • * สวิตช์ อัตโนมัติแบบ ตัน ส สถานะ ตที่มีเครื่องหมาย ○ ผลิตขึ้นตามสั่ง
  • * นอกเหนือจากรุ่นที่ระบุไว้ข้างต้นแล้ว ยังมี สวิตช์ อัตโนมัติอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • * เมื่อติดตั้ง D-A9□ (V), M9□ (V), M9□W (V), M9□A (V) L ขนาด ⌀32 ถึง 63 มม. ที่ด้านอื่นที่ไม่ใช่ด้าน พอร์ตเชื่อมต่อ ให้สั่ง สวิตช์อัตโนมัติ เหล็กฉากสำหรับยึด แยกต่างหาก
  • * สวิตช์ อัตโนมัติถูกจัดส่งพร้อมกัน (แต่ไม่ได้ประกอบ)

ลักษณะภายนอก / สัญลักษณ์

ลักษณะภายนอก ซีรีส์ CE1

ลักษณะภายนอก ซีรีส์ CE1

สัญลักษณ์ซีรีส์ CE1

สัญลักษณ์ซีรีส์ CE1

เหล็กฉากสำหรับยึด / รหัสรุ่น/ Part number

เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน สายยาง
(มิลลิเมตร)
เท้า*1หน้าแปลนชนิดคู่
ปิ๊น
12CQ-L012CQ-F012CQ-D012
20CQ-L020CQ-F020CQ-D020
32CQ-L032CQ-F032CQ-D032
40CQ-L040CQ-F040CQ-D040
50CQ-L050CQ-F050CQ-D050
63CQ-L063CQ-F063CQ-D063

*1: เมื่อสั่งซื้อขา ฉากยึด ให้สั่ง 2 ชิ้นต่อ กระบอกสูบ
*2: ชิ้นส่วนที่มาพร้อมกับ เหล็กยึด แต่ละ ตัว มีดังต่อไปนี้

  • เท้า หน้าแปลน: โบลท์ ยึด ตัวเครื่อง ถัง
  • เคลวิสคู่: ขาพิน, แหวนล็อค แบบ C สำหรับ เพลา,
  • สลักเกลียว

สเปค กระบอกสูบ

ของไหลอากาศ
ความดัน พิสูจน์1.5 MPa
แรงดันใช้งานสูงสุด1.0 MPa
ความดัน ใช้งานขั้นต่ำ⌀12 mm⌀20 ถึง 63 มม.
0.07 MPa0.05 MPa
ความเร็วลูกสูบ70 ถึง 500 มม. / วินาที
อุณหภูมิแวดล้อมและ อุณหภูมิของไหล0°C ถึง 60°C (ไม่มีการแช่แข็ง)
ความชื้น25 ถึง 85% RH (ไม่มีการควบแน่น)
การหล่อลื่นไม่ต้องการ
ช่วง ความเผื่อ ยาวของ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่⌀12 มม. ⌀20 มม.: (0 ถึง +1.0)⌀32 มม., ⌀40 มม., ⌀50 มม., ⌀63 มม.: (0 ถึง +1.6)
พร้อมเบาะลม⌀12 มม., ⌀20 มม., ⌀32 มม.:: ไม่มี⌀40 มม., ⌀50 มม., ⌀63 มม.:: พร้อมใช้งาน
ความแม่นยำของโครงสร้างป้องกันการหมุน ก้าน⌀12 mm⌀20 mm⌀32 มม., ⌀40 มม., ⌀50 มม., ⌀63 มม.
±2°±1°±0.8°
ประเภท อุปกรณ์รองรับท่อปลายทั้งสองข้าง ชนิดมีรูต๊าปเกลียว (มาตรฐาน), ประเภทเท้า, ชนิดหน้าแปลน วิสคู่
สวิตช์อัตโนมัติประเภทโซลิดสเตตชนิดกก

สเปค เซนเซอร์

สายไฟ⌀7 มม. ขดลวด ชนิดมีชิลด์ สายคู่บิดเกลียว 6 คอร์/แกน (ทน น้ำมัน / ทนความร้อน, สายไฟ ความหน่วงไฟ)
ระยะการส่งสูงสุด23 m (โดยใช้ สายไฟ และ เครื่องนับ ของ SMC)
วิธิการตรวจจับ ตำแหน่งแท่ง สเกลวัด แม่เหล็ก (ไม่หมุน)
หัว เซนเซอร์ (ประเภทที่ แบบเพิ่มค่า)
ความต้านทาน สนาม แม่เหล็ก14.5 ม
ช่วง อุปกรณ์แหล่งจ่าย ทำงาน10.8 ถึง 26.4 V DC (ระลอกคลื่น 1% หรือน้อย อุปกรณ์แหล่งจ่าย)
การใช้กระแสไฟฟ้า40 มิลลิแอมป์
ความละเอียด0.1 มม. / ชีพจร
ความแม่นยำ±0.2 มม.*1 (ที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส)
รุ่นเอาต์พุตเปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ (24 โวลต์กระแสตรง, 40 มิลลิแอมป์)
สัญญาณนำออกเอาต์พุต ความแตกต่างเฟส / เฟส B
ความต้านทานฉนวนไฟฟ้า500 V DC, 50 MΩ หรือมากกว่า (ระหว่าง เคส และ 12E)
การสั่นสะเทือนต้านทาน33.3 Hz 6.8 G เป็นเวลา 2 ชั่วโมงในทิศทาง X และ Y, 4 ชั่วโมงในทิศทาง Z
อิงตามมาตรฐาน JIS D1601
คุณสมบัติป้องกันแรงกระแทก30 G, 3 ครั้งในทิศทาง X, Y, Z
ตู้ป้องกันIP65 (มาตรฐาน IEC)*2 ไม่รวม คอนเนคเตอร์
สายไฟ ต่อ (ตัวเลือก)5 ม. 10 ม. 15 ม. 20 ม

*1 รวมข้อผิดพลาดในการแสดงผลดิจิทัลของตัว เครื่องนับ (CEU5)
ความแม่นยำ โดยรวมหลังจากติดตั้งบนอุปกรณ์จะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับสภาพการติดตั้งและสภาพแวดล้อม ดังนั้นลูกค้าควรปรับเทียบอุปกรณ์โดยรวม
*2 ส่วน กระบอกสูบ ไม่ใช่กล่องหุ้มกัน กันละอองฝน

สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ กระบอกสูบ

เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน สายยาง
(มิลลิเมตร)
สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ มาตรฐาน (มิลลิเมตร)* ช่วง สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ ที่สามารถผลิตได้
255075100125150175200250300400500
1225 ถึง 150
2025 ถึง 300
3225 ถึง 400
4025 ถึง 600
5025 ถึง 600
6325 ถึง 600

* สามารถสั่งกระบอกสูบที่มีจังหวะอื่นนอกเหนือจาก มาตรฐาน ได้ หน้าสัมผัส ศูนย์ อุปกรณ์รองรับท่อ SMC สำหรับรายละเอียด
ใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษด้วยการรับน้ำหนักที่ผิดปกติกับแกนเมื่อระยะ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ 100 มม. ขึ้นไปและมีขนาด รู 12 มม.

ข้อควรระวังในการใช้งาน

ข้อควรระวังในการใช้งาน

ไม่สามารถใช้ในสภาพแวดล้อมที่สัมผัสกับของเหลว (น้ำ น้ำมัน น้ำหล่อเย็น ฯลฯ)
มีคำสั่งซื้อพิเศษพร้อม เครื่องกวาดตะกอน หน้าสัมผัส ศูนย์ อุปกรณ์รองรับท่อ SMC สำหรับรายละเอียด (⌀32 ถึง 63 มม.)
สำหรับรุ่น ⌀12 มม. และ ⌀20 มม. ให้ใช้ซีรีส์ CEP1 โดยมีที่ เครื่องกวาดตะกอน เป็น มาตรฐาน

โต๊ะวางชิ้นงาน น้ำหนัก (สายต่อเซนเซอร์ ยาว 0.5 ม. พร้อม คอนเนคเตอร์, ไม่มี เหล็กฉากสำหรับยึด [ชนิดมีรูต๊าปเกลียว ปลายทั้งสองข้าง])

 

(หน่วย: กก.)

 

เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน สายยาง
(มิลลิเมตร)
สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ กระบอกสูบ (มิลลิเมตร)
255075100125150175200250300400500
120.280.320.350.390.420.46
200.480.550.620.690.760.830.90.97
320.840.951.051.161.261.371.481.691.9
401.581.711.831.962.082.332.583.083.58
503.263.965.36
634.044.846.44

*1: ลบ 40 กรัมจากน้ำหนักข้างต้นสำหรับประเภทที่มีความยาว สายต่อเซนเซอร์ 0.5 ม. และไม่มี คอนเนคเตอร์ (CE1□□-□Z)
เพิ่มน้ำหนัก 160 กรัมสำหรับประเภทที่มีความยาว สายต่อเซนเซอร์ 3 ม. และมี คอนเนคเตอร์ (CE1□□-□L)
เพิ่มน้ำหนักข้างต้น 120 กรัมสำหรับประเภทที่มีความยาว สายต่อเซนเซอร์ 3 ม. และไม่มี คอนเนคเตอร์ (CE1□□-□ZL)
*2: น้ำหนัก เหล็กฉากสำหรับยึด จะใช้ร่วมกับ กระบอกสูบขนาดเล็ก (ซีรีส์ CQ2)

ขนาด น๊อตตัวเมีย ปลายก้าน

ขนาด น๊อตตัวเมีย ปลายก้าน

ขนาด น๊อตตัวเมีย ปลายก้าน

 

(หน่วย: มิลลิเมตร)

 

รหัสรุ่น/ Part numberขนาด รู ใช้งาน ได้ (มิลลิเมตร)dHBCD
NTJ-015A12M5 × 0.8489.27.8
NT-0220M8 × 1.2551315.012.5
NT-0432, 40M14 × 1.582225.421.0
NT-0550/63M18 × 1.5112731.226

วัสดุ

  • ⌀12 มม. ⌀20 มม.: เหล็ก
  • ⌀32 ถึง 63 มม.: เหล็กกล้า

(รวม 1 ชิ้น เป็น มาตรฐาน.)

แผนภาพ

⌀12 มม., ⌀แผนภาพ 20 มม.

⌀12 มม., ⌀แผนภาพ 20 มม.

⌀แผนภาพขนาด 32 มม.

⌀แผนภาพขนาด 32 มม.

⌀แผนภาพ 40 ถึง 63 มม.

⌀แผนภาพ 40 ถึง 63 มม.

ชิ้นส่วน

จำนวนชื่อชิ้นส่วนวัสดุหมายเหตุ
1กระบอกสูบอะลูมิเนียมผสม
2ฝาครอบก้านทองเหลือง⌀12 ถึง 20 มม.
อะลูมิเนียมผสม⌀32 ถึง 63 มม.
3ฝาครอบ หัวอะลูมิเนียมผสม
4ลูกสูบอะลูมิเนียมผสม
5ก้านลูกสูบสเตนเลส
6แผ่นดิสก์ ปิดก้านอะลูมิเนียมผสม
7หน่วย เซนเซอร์
8เหล็กยึด การตั้งค่า เซนเซอร์สเตนเลส
9การ ประกอบชิ้นส่วน คลองเลื่อย เซนเซอร์⌀20 ถึง 63 มม.
10ขาพินสเตนเลส⌀12 ถึง 32 มม.
11ไกด์ เซนเซอร์สายนำไฟฟ้า - การหล่อ บรอนซ์⌀32 ถึง 63 มม.
12น๊อตตัวเมีย ตั้ง เคสเหล็กกล้าคาร์บอน⌀32 ถึง 63 มม.
13แหวน รองกเหล็กกล้า⌀40 ถึง 63 มม.
14แหวน รอง Bเหล็กกล้า⌀40 ถึง 63 มม.
15วาล์ว เบาะ⌀40 ถึง 63 มม.
16น๊อตตัวเมีย ลูกสูบเหล็กกล้า⌀40 ถึง 63 มม.
17ข้อต่อ พอร์ตเชื่อมต่อสเตนเลส⌀40 ถึง 63 มม.
18สวม แหวนเรซิ่น⌀40 ถึง 63 มม.
19น๊อตตัวเมีย ปลายก้านเหล็กกล้าคาร์บอน
20แผ่นเพลท ตั้ง เซนเซอร์เหล็กแผ่นรีดเย็นชนิดพิเศษ
21แหวนล็อค แบบ Cเหล็กกล้าคาร์บอน
22แม่เหล็ก
23สกรู หัว แบบกลม หัวแฉกขดลวด เหล็กกล้าคาร์บอน
24สกรู หัวเทเปอร์ หัวแฉกขดลวด เหล็กกล้าคาร์บอน
25สกรูหัวจมหกเหลี่ยมเหล็กกล้า โมลิบดีนัม โครเมี่ยม
26แหวนสปริงขดลวดเหล็กกล้า
27ปะเก็น เคสNBR
28ปะเก็น สกรู เคสNBR
29ซีล ลูกสูบNBR
30ซีล ก้านNBR
31ปะเก็นNBR
32ซีล เบาะNBR
33ปะเก็น ลูกสูบNBR
34ซีล พอร์ตเชื่อมต่อNBR
35ซีล ข้อต่อNBR
36ซีล วาล์วNBR
37ซีล ตัวยึดวาล์วNBR
38สเปเซอร์/ตัวเว้นระยะ สำหรับประเภท สวิตช์อะลูมิเนียมผสม⌀12 mm

* เนื่องจากมีความเป็นไปได้ของการทำงานที่ไม่เหมาะสม โปรด หน้าสัมผัส ศูนย์ อุปกรณ์รองรับท่อ SMC เกี่ยวกับการเปลี่ยน ซีล
* ดูแคตตาล็อก SMC สำหรับ สเปค อื่นๆ

รหัสสินค้า
CE1B12-125-A80S
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูในกระบอกสูบ (ท่อ)
(Ø)
ระยะเคลื่อนที่
(มิลลิเมตร)
รอง ความดัน ใช้งาน
(MPa)
สวิตช์ อัตโนมัติ ขดลวด สายนำไฟฟ้า จำนวน สวิตช์ ประเภทของ อุปกรณ์รองรับท่อ ติดตั้ง มี / ไม่มี คอนเนคเตอร์ ความยาว สายไฟ
(ม.)

฿ 9,995.20

SMC AIR CYLINDER 1 ชิ้น 55 วัน 12125ไม่มีเบาะ0.07 ถึง 1.0A800.51 ชิ้นปลายทั้งสองข้าง ชนิดมีรูต๊าปเกลียว (มาตรฐาน)พร้อม คอนเนคเตอร์0.5

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วิธีการทำงานของ กระบอกสูบ การแสดงคู่ วิธีการทำงานของก้าน แท่งร็อด เดี่ยว รูปทรง อื่น ๆ
ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม มาตรฐาน / พร้อมฟังก์ชั่นช่วยยึดแกน สภาพแวดล้อมการใช้งาน มาตรฐาน สเปค ของ กระบอกสูบ กระบอกลม พร้อม ฟังก์ชั่น การวัดความยาว

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน CE1B12-125-A80S ในชุด ชุดกระบอกสูบแบบอ่านค่าระยะเคลื่อนที่ได้ CE1 Series

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
CE1B12-100-A72HL
CE1B12-100-A72HLS
CE1B12-100-A72HS
CE1B12-125-A93
CE1B12-125-A93L
CE1B12-125-F79
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูในกระบอกสูบ (ท่อ)
(Ø)
ระยะเคลื่อนที่
(มิลลิเมตร)
รอง ความดัน ใช้งาน
(MPa)
สวิตช์ อัตโนมัติ ขดลวด สายนำไฟฟ้า จำนวน สวิตช์ ประเภทของ อุปกรณ์รองรับท่อ ติดตั้ง มี / ไม่มี คอนเนคเตอร์ ความยาว สายไฟ
(ม.)

฿ 9,892.80

1 ชิ้น 55 วัน 12100ไม่มีเบาะ0.07 ถึง 1.0A72H32 ชิ้นปลายทั้งสองข้าง ชนิดมีรูต๊าปเกลียว (มาตรฐาน)พร้อม คอนเนคเตอร์0.5

฿ 9,397.60

1 ชิ้น 55 วัน 12100ไม่มีเบาะ0.07 ถึง 1.0A72H31 ชิ้นปลายทั้งสองข้าง ชนิดมีรูต๊าปเกลียว (มาตรฐาน)พร้อม คอนเนคเตอร์0.5

฿ 9,329.60

1 ชิ้น 55 วัน 12100ไม่มีเบาะ0.07 ถึง 1.0A72H0.51 ชิ้นปลายทั้งสองข้าง ชนิดมีรูต๊าปเกลียว (มาตรฐาน)พร้อม คอนเนคเตอร์0.5

฿ 10,268.00

1 ชิ้น 55 วัน 12125ไม่มีเบาะ0.07 ถึง 1.0A930.52 ชิ้นปลายทั้งสองข้าง ชนิดมีรูต๊าปเกลียว (มาตรฐาน)พร้อม คอนเนคเตอร์0.5

฿ 10,404.00

1 ชิ้น 55 วัน 12125ไม่มีเบาะ0.07 ถึง 1.0A9332 ชิ้นปลายทั้งสองข้าง ชนิดมีรูต๊าปเกลียว (มาตรฐาน)พร้อม คอนเนคเตอร์0.5

฿ 10,916.00

1 ชิ้น 55 วัน 12125ไม่มีเบาะ0.07 ถึง 1.0F790.52 ชิ้นปลายทั้งสองข้าง ชนิดมีรูต๊าปเกลียว (มาตรฐาน)พร้อม คอนเนคเตอร์0.5