(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
กระบอกลมรูปแบบปลายก้านสูบหลากหลาย ไม่จำเป็นต้องใช้เหล็กฉากสำหรับยึด
[คุณสมบัติ]
· มีตัวเลือกรุ่นเกลียวตัวเมียสำหรับก้านสูบแบบแท่งกลมและแบบลบมุม
· การออกแบบตัวเครื่องใหม่ทำให้สามารถติดตั้งสวิตช์อัตโนมัติบนหน้าทั้งสี่ด้านได้
· สามารถเลือกประเภทให้เหมาะกับการใช้งานได้
· สามารถเลือกประเภทก้านโยกให้เหมาะกับการใช้งานได้
· โช้คอัพสามารถเปลี่ยนได้อย่างง่ายดาย
· 3 วิธีติดตั้ง: ชนิดรูเกลียวปลายก้าน ชนิดมีรูเกลียวที่หัวและชนิดมีรูเกลียวและรูทะลุ
* ดูแคตตาล็อก SMC สเปค
* ภาพผลิตภัณฑ์เป็นเพียงภาพตัวอย่าง
ลักษณะภายนอก แท่ง แบบกลม
ลักษณะภายนอก ก้านโยก
ลักษณะภายนอก ชนิดลูกกลิ้ง
ลักษณะภายนอก ประเภทแชมเฟอร์
เส้นผ่านศูนย์กลางรูในท่อ (มิลลิเมตร) | 16 | 20 | 32 | 40 | 50 |
---|---|---|---|---|---|
หนังบู๊ | ประเภทการแสดงคู่, การแสดงคู่กับชนิด สปริง , ประเภทการขยาย สปริง แบบเดี่ยว | ||||
ของไหล | อากาศ | ||||
ความดัน พิสูจน์ | 1.5 MPa | ||||
แรงดันใช้งานสูงสุด | 1.0 MPa | ||||
อุณหภูมิแวดล้อมและ อุณหภูมิของไหล | ไม่มี สวิตช์อัตโนมัติ: -10°C ถึง 70°C (ไม่มีการแช่แข็ง) ด้วย สวิตช์อัตโนมัติ: -10 °C ถึง 60 °C (ไม่มีการแช่แข็ง) | ||||
การหล่อลื่น | ไม่ต้องการ (ไม่หล่อลื่น) | ||||
กันกระแทก | เบาะ ยาง | ||||
ความ ความเผื่อ ยาวของ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ | +1.4* 0 | ||||
ความเร็วลูกสูบ | 50 ถึง 500 มม. / วินาที | ||||
การติดตั้ง | ผ่าน bole / ปลายทั้งสอง ชนิดมีรูต๊าปเกลียว |
* ความ ความเผื่อ ยาวระยะ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ ไม่รวม ระยะโก่ง ของกันชน
(หน่วย: มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน สายยาง | การกำหนดค่าปลายก้าน | |
---|---|---|
ชนิดแท่ง แบบกลม , ชนิดลบมุม, ชนิดลูกกลิ้ง | ชนิดมีก้านโยก | |
16 | 10, 15 | — |
20 | 10, 15, 20 | — |
32 | 10, 15, 20 | |
40 | 20, 25, 30 | 20, 25, 30 |
50 |
(หน่วย: N)
เส้นผ่านศูนย์กลางรูในท่อ (มิลลิเมตร) | ขยาย | หด |
---|---|---|
16 | 4.9 | 14.9 |
20 | 3.4 | 14.9 |
32 | 8.8 | 18.6 |
40, 50 | 13.7 | 27.5 |
* ใช้ได้กับ แบบกลม ปลายโค้ง และปลาย ชนิดลูกกลิ้ง เท่านั้น
รูปแสดงแกนลูกสูบที่ขยายออก ขนาดภายนอก ของประเภท สปริง คู่และชนิดขยาย สปริง เดี่ยวจะเหมือนกับชนิดการแสดงผลคู่
(หน่วย: มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน สายยาง: 32 มม. / RS□QB32□-□DLZ (ประเภทการแสดงคู่)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน สายยาง 32 มม. / RS □ QB32 □ - □ขนาด DBZ (ประเภทการแสดงคู่)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน สายยาง 32 มม. / RS□QB32□-□DDZ (ประเภทการแสดงคู่) ขนาด
* ดูข้อมูล ผลิตภัณฑ์ ในแค็ตตาล็อกของผู้ผลิตนอกเหนือจากรายละเอียดข้างต้น
*1: สำหรับประเภทการแสดงเดี่ยวการ ข้อต่อฟิตติ้ง แบบสัมผัสเพียงครั้งเดียวจะอยู่ที่ปลายก้านเท่านั้น
*2: ตำแหน่ง ของ ด้านทแยงมุม (K) เป็นไปตามอำเภอใจและไม่คงที่
การกำหนดค่าปลายก้าน: แบบ ก้านโยก (แบบปรับได้ ซับแรงดูดกลืนพลังงาน)/ ติดตั้ง รูทะลุ พร้อม กลไก ล็อค / ติดตั้ง รูทะลุ เท่านั้น
* ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ แสดงขนาดเมื่อลด สลักเกลียว ลต์ปรับลง (ที่การดูดซับพลังงานสูงสุด) ขนาดที่มีเครื่องหมายดอกจัน (*) จะเปลี่ยนไปเมื่อ สลักเกลียว ปรับขึ้น (การดูดซับพลังงานจะลดลง)
⌀32 mm: *30° → *20°, *10.5 → *9, *5 → *6
⌀40 มม., ⌀50 มม.: *24° → *16°, *13.5 → *11.5, *14 → *16
* ดูข้อมูล ผลิตภัณฑ์ ในแค็ตตาล็อกของผู้ผลิตนอกเหนือจากรายละเอียดข้างต้น
รหัสสินค้า |
---|
RSDQB50-25DZ-A93LS |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วิธีการทำงานของ กระบอกสูบ | รูปทรง | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูในกระบอกสูบ (ท่อ) (Ø) | ระยะเคลื่อนที่ (มิลลิเมตร) | ความดัน ใช้งาน (MPa) | สเปค | วงเล็บรองรับ | ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ เกลียว | สวิตช์ อัตโนมัติ | ขดลวด สายนำไฟฟ้า | จำนวน สวิตช์ | ประเภทของ อุปกรณ์รองรับท่อ ติดตั้ง | รูปทรง ปลาย ก้าน | วัสดุ สายยาง | สเปค กำหนดเองทำ | สเปค กำหนดเอง (ตำแหน่ง พอร์ตเชื่อมต่อ ) | ความยาว สายไฟ (ม.) | ชนิดของคอนเนคเตอร์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,274.40 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | [การแสดงสองครั้ง] การแสดงคู่ | [รูปทรง บล็อค] กระบอกสูบ แผ่นเพลท | 50 | 25 | 1.0 | แม่เหล็ก แบบฝัง | ไม่มี สลักเกลียว | Rc | A93 | 3 | 1 ชิ้น | รูทะลุ (มาตรฐาน) | ชนิดแท่ง แบบกลม | อะลูมิเนียมอัลลอย / อ อะลูมิเนียม ชุบแข็ง | - | - | - | - |
กำลังโหลด …
วิธีการทำงานของก้าน | แท่งร็อด เดี่ยว | ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม | มาตรฐาน | สภาพแวดล้อมการใช้งาน | มาตรฐาน |
---|---|---|---|---|---|
รอง | เบาะ ยาง | สเปค ของ กระบอกสูบ | กระบอกสูบ หยุด / ประเภทความสูงของการติดตั้ง ยึดอยู่กับที่ |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน RSDQB50-25DZ-A93LS ในชุด สต๊อปเปอร์กระบอกสูบ ความสูงในการติดตั้งคงที่ RSQ Series
รหัสสินค้า |
---|
RSDQB16-15DZ |
RSDQB16-15DZ-M9BL |
RSDQB16-15DZ-M9NWV |
RSDQB50-30DZ |
RSDQB50-30DZ-M9B |
RSDQB50-30DZ-M9BL |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วิธีการทำงานของ กระบอกสูบ | รูปทรง | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูในกระบอกสูบ (ท่อ) (Ø) | ระยะเคลื่อนที่ (มิลลิเมตร) | ความดัน ใช้งาน (MPa) | สเปค | วงเล็บรองรับ | ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ เกลียว | สวิตช์ อัตโนมัติ | ขดลวด สายนำไฟฟ้า | จำนวน สวิตช์ | ประเภทของ อุปกรณ์รองรับท่อ ติดตั้ง | รูปทรง ปลาย ก้าน | วัสดุ สายยาง | สเปค กำหนดเองทำ | สเปค กำหนดเอง (ตำแหน่ง พอร์ตเชื่อมต่อ ) | ความยาว สายไฟ (ม.) | ชนิดของคอนเนคเตอร์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,581.60 | 1 ชิ้น | 55 วัน | [การแสดงสองครั้ง] การแสดงคู่ | [รูปทรง บล็อค] รูปทรงบล็อค | 16 | 15 | - | แม่เหล็ก แบบฝัง | ไม่มี สลักเกลียว | M สกรู | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | รูทะลุ (มาตรฐาน) | ชนิดแท่ง แบบกลม | อะลูมิเนียมอัลลอย / ฮาร์ด อลู ไมท์ | ไม่มี | ไม่มี | - | ไม่มี | ||
฿ 2,958.40 | 1 ชิ้น | 55 วัน | [การแสดงสองครั้ง] การแสดงคู่ | [รูปทรง บล็อค] กระบอกสูบ แผ่นเพลท | 16 | 15 | 1.0 | แม่เหล็ก แบบฝัง | ไม่มี สลักเกลียว | M สกรู | M9B | 3 | 2 ชิ้น | รูทะลุ (มาตรฐาน) | ชนิดแท่ง แบบกลม | อะลูมิเนียมอัลลอย / อ อะลูมิเนียม ชุบแข็ง | - | - | - | - | ||
฿ 3,069.60 | 1 ชิ้น | 55 วัน | [การแสดงสองครั้ง] การแสดงคู่ | [รูปทรง บล็อค] กระบอกสูบ แผ่นเพลท | 16 | 15 | 1.0 | แม่เหล็ก แบบฝัง | ไม่มี สลักเกลียว | M สกรู | M9NWV | 0.5 | 2 ชิ้น | รูทะลุ (มาตรฐาน) | ชนิดแท่ง แบบกลม | อะลูมิเนียมอัลลอย / อ อะลูมิเนียม ชุบแข็ง | - | - | - | - | ||
฿ 2,864.80 | 1 ชิ้น | 55 วัน | [การแสดงสองครั้ง] การแสดงคู่ | [รูปทรง บล็อค] กระบอกสูบ แผ่นเพลท | 50 | 30 | 1.0 | แม่เหล็ก แบบฝัง | ไม่มี สลักเกลียว | Rc | ไม่มี | - | - | รูทะลุ (มาตรฐาน) | ชนิดแท่ง แบบกลม | อะลูมิเนียมอัลลอย / อ อะลูมิเนียม ชุบแข็ง | - | - | - | - | ||
฿ 4,092.80 | 1 ชิ้น | 55 วัน | [การแสดงสองครั้ง] การแสดงคู่ | [รูปทรง บล็อค] กระบอกสูบ แผ่นเพลท | 50 | 30 | 1.0 | แม่เหล็ก แบบฝัง | ไม่มี สลักเกลียว | Rc | M9B | 0.5 | 2 ชิ้น | รูทะลุ (มาตรฐาน) | ชนิดแท่ง แบบกลม | อะลูมิเนียมอัลลอย / อ อะลูมิเนียม ชุบแข็ง | - | - | - | - | ||
฿ 4,241.60 | 1 ชิ้น | 55 วัน | [การแสดงสองครั้ง] การแสดงคู่ | [รูปทรง บล็อค] กระบอกสูบ แผ่นเพลท | 50 | 30 | 1.0 | แม่เหล็ก แบบฝัง | ไม่มี สลักเกลียว | Rc | M9B | 3 | 2 ชิ้น | รูทะลุ (มาตรฐาน) | ชนิดแท่ง แบบกลม | อะลูมิเนียมอัลลอย / อ อะลูมิเนียม ชุบแข็ง | - | - | - | - |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง