(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
วาล์วระบายเร็ว PVC ซีรีส์ LVW ทำให้สามารถต่อท่อได้ง่ายด้วยการเชื่อมต่อยูเนี่ยน
[คุณสมบัติ]
· ของไหลที่ใช้ร่วมกันได้: น้ำปราศจากไอออน สารเคมี
รูปภาพสินค้า วาล์วระบายเร็ว PVC ซีรีส์ LVW
สัญลักษณ์หมายเลขรุ่น: ภาพ
รุ่น | LVW60 | LVW80 | LVW90 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเกลียว | 25 A | 32 A | 40 A | 50 A | 65 A | 80 A | |
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของท่อที่ใช้งานได้ | ⌀32 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 32 มม.) | ⌀38 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 38 มม.) | ⌀48 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 48 มม.) | ⌀60 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 60 มม.) | ⌀75 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 75 มม.) | ⌀89 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 89 มม.) | |
ความดันขณะใช้งาน | 0 ถึง 0.02 MPa | ||||||
ขนาดออริฟิส | ⌀25 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 25 มม.) | ⌀40 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 40 มม.) | ⌀65 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 65 มม.) | ⌀80 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 80 มม.) | |||
ความดันขณะใช้งาน | 0.3 ถึง 0.5 MPa | ||||||
ลักษณะอัตราการไหล | Kv | 8.5 | 18.8 | 43.7 | 71.1 | 131.1 | 169.7 |
Cv | 10 | 22 | 51 | 83 | 153 | 198 | |
อุณหภูมิของไหล | 0 ถึง 60 °C | ||||||
การรั่วของวาล์ว | 0 ซม.3 /นาที (มีความดันน้ำ) |
Drawing แสดงโครงสร้าง
จำนวน | Part name | วัสดุ | ตัวเลือก |
---|---|---|---|
1 | ตัวเครื่อง | PVC | — |
2 | ตัวเรือน | PVC | — |
3 | ลิ้น | PTFE | — |
4 | ปลายยูเนี่ยน | PVC | — |
5 | ยูเนี่ยนนัท | PVC | — |
6 | โอริง | FKM | EPDM |
7 | โอริง | FKM | EPDM |
8 | โอริง | FKM | EPDM |
9 | โอริง | FKM | EPDM |
10 | โอริง | FKM | EPDM |
Drawing ระบุขนาด วาล์วระบายเร็ว PVC ซีรีส์ LVW
(หน่วย: มม.)
รหัสสินค้า | L1 | L2 | L3 | L4 | D1 | D2 | D3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LVW60-25A | 22 | 81.5 | 14.5 | 172 | 32 | 60 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LVW80-32A | 26 | 94 | 20.5 | 205 | 38 | 72 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LVW80-40A | 31 | 101 | 20.5 | 220 | 48 | 83 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LVW90-50A |
กำลังโหลด … ข้อมูลพื้นฐาน
|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง