1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ ส่วน คอนเนคเตอร์ หลาย ช่อง สี่เหลี่ยมขนาดนิ้วซีรีส์ KDM (รหัสสินค้า)

ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ ส่วน คอนเนคเตอร์ หลาย ช่อง สี่เหลี่ยมขนาดนิ้วซีรีส์ KDM
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,045.80/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด
  • โปรดดูข้อมูลสเปคและวัสดุที่แคตาล็อก
  • ภาพผลิตภัณฑ์แสดงข้อต่อฟิตติ้งสวมเร็วแบบ One-Touch ชนิด "มัลติคอนเนคเตอร์สี่เหลี่ยม"

รายละเอียดสินค้า

ข้อต่อฟิตติ้ง แบบสัมผัสเดียวแบบมัลติ คอร์/แกน ที่สามารถถอดออกได้ด้วยการกระทำเพียงครั้งเดียว
[คุณสมบัติ]
·Bulkhead
· สามารถติดตั้งและถอดท่อได้หลายท่อในการดำเนินการเดียว ซึ่งหมายความว่าจะมีข้อผิดพลาดในการเดินท่อน้อยลง โดยใช้เวลาในการติดตั้งน้อยลง
· ข้อต่อฟิตติ้งสวมเร็วแบบ One-Touch ช่วยลดเวลาในการวางระบบท่อเป็นอย่างมาก
[การประยุกต์ใช้งาน]
·มีประสิทธิภาพใน ข้อต่อลด แรงงานเมื่อรื้ออุปกรณ์เครื่องจักรเพื่อการขนส่งและเมื่อเปลี่ยนชิ้นส่วนที่เสีย

รายละเอียดจำเพาะของ KDM

ซ็อกเก็ตข้อต่อหลายช่องสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาดนิ้ว ซีรีส์ KDM: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

แผนภาพมัลติคอนเนคเตอร์สี่เหลี่ยมขนาดนิ้ว

รุ่น

จำนวนท่อต่อเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ท่อ/สายยางรุ่นน้ำหนัก (กรัม)สีของปุ่มปลด
10 ชิ้น⌀1/8"KDM10-01300สีแดง
⌀5/32"KDM10-03
⌀1/4"KDM10-07
⌀5/16"KDM10-09520
20 ชิ้น⌀1/8"KDM20-01520
⌀5/32"KDM20-03
⌀1/4"KDM20-07
⌀5/16"KDM20-09950

ท่อที่ใช้งานได้

วัสดุท่อ/สายยางFEP, PFA, ไนล่อน, ซอฟท์ไนล่อน, โพลียูรีเทน
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ท่อ/สายยาง⌀1/8, "⌀5/32,"⌀1/4, "⌀5/16"

สเปค

  • ของเหลวที่ใช้งานได้: อากาศ
  • ช่วงความดันใช้งาน: -100 kPa ถึง 1 MPa หมายเหตุ)
  • รับประกันความดันที่พิสูจน์ : 1.5 MPa
  • อุณหภูมิแวดล้อมและ ของไหล : -5 ถึง +60 °C (ไม่เป็นสถานะของแข็ง)

หมายเหตุ) ไม่แน่นสนิท ดังนั้นโปรดหลีกเลี่ยงการใช้ในเครื่องทดสอบการรั่ว ฯลฯ ที่รักษาสุญญากาศไว้

วัสดุ ส่วนหลักการ

ปลั๊กเคส, ซ็อกเก็ตเคสPOM
แผ่นเพลท, เหล็กยึดSPCC อบสีขัดเงา
ปลั๊กคอนเนคเตอร์, ซ็อกเก็ตคอนเนคเตอร์ตัวเครื่องPBT, C3604BD ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า (⌀5/16)
หัวจับSUS304
ไกด์SUS304, C3604BD
ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า, POM (⌀5/16)
คอลเลท ปุ่มปลดล็อคPOM
มีซีลNBR
แคลมป์โบลต์, สกรูยึด, สกรูหัวกลมแบบฝังไขว้SWRM ด้วยการชุบผิวนิกเกิ้ล
แหวนล็อคแบบ ESUS304
รหัสสินค้า
KDM10S-01
KDM10S-01-X2
KDM10S-03
KDM10S-03-X2
KDM10S-07
KDM10S-07-X2
KDM10S-09
KDM10S-09-X2
KDM20S-01
KDM20S-01-X2
KDM20S-03
KDM20S-03-X2
KDM20S-07
KDM20S-07-X2
KDM20S-09
KDM20S-09-X2
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งวัสดุส่วนเกลียว สายยาง ใช้งานได้ OD 1
(φ)
จำนวน ท่อ/ สายยาง การเชื่อมต่อ
(ชิ้น)
สเปค ตามที่กำหนด

฿ 1,621.35

CONNECTOR 10 ชิ้น 45 วัน -1/810N/A

฿ 1,068.30

SMC CONNECTOR 10 ชิ้น 55 วัน -1/810ปราศจากทองแดง (ด้วย ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า ใช้ไฟฟ้า)

฿ 1,588.18

CONNECTOR 10 ชิ้น 45 วัน -5/3210N/A

฿ 1,045.80

SMC CONNECTOR 10 ชิ้น 55 วัน -5/3210ปราศจากทองแดง (ด้วย ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า ใช้ไฟฟ้า)

฿ 1,621.35

CONNECTOR 10 ชิ้น 45 วัน -1/410N/A

฿ 1,068.30

SMC CONNECTOR 10 ชิ้น 55 วัน -1/410ปราศจากทองแดง (ด้วย ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า ใช้ไฟฟ้า)

฿ 1,496.70

CONNECTOR 10 ชิ้น 55 วัน [มาตรฐาน (ทองเหลือง)] C3604 (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)5/1610N/A

฿ 1,533.60

SMC CONNECTOR 10 ชิ้น 55 วัน [มาตรฐาน (ทองเหลือง)] C3604 (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)5/1610ปราศจากทองแดง (ด้วย ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า ใช้ไฟฟ้า)

฿ 2,971.02

CONNECTOR 10 ชิ้น 45 วัน -1/820N/A

฿ 1,975.50

SMC CONNECTOR 10 ชิ้น 55 วัน -1/820ปราศจากทองแดง (ด้วย ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า ใช้ไฟฟ้า)

฿ 2,903.48

CONNECTOR 10 ชิ้น 45 วัน -5/3220N/A

฿ 1,929.60

SMC CONNECTOR 10 ชิ้น 55 วัน -5/3220ปราศจากทองแดง (ด้วย ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า ใช้ไฟฟ้า)

฿ 2,971.02

CONNECTOR 10 ชิ้น 45 วัน -1/420N/A

฿ 1,975.50

SMC CONNECTOR 10 ชิ้น 55 วัน -1/420ปราศจากทองแดง (ด้วย ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า ใช้ไฟฟ้า)

฿ 4,322.06

CONNECTOR 10 ชิ้น 45 วัน [มาตรฐาน (ทองเหลือง)] C3604 (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)5/1620N/A

฿ 2,906.10

SMC CONNECTOR 10 ชิ้น 55 วัน [มาตรฐาน (ทองเหลือง)] C3604 (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)5/1620ปราศจากทองแดง (ด้วย ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า ใช้ไฟฟ้า)

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ข้อต่อแบบวันทัช (One-touch) ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง ซ็อกเก็ต และ Reducer ประเภทของไหลที่ใช้ได้ อากาศ
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ PBT การใช้งาน มาตรฐาน/ มินิ บรรจุภัณฑ์/ วัสดุของโอริง NBR
ช่องเสียบ ตัวลด ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ คอนเนคเตอร์ ชนิดของคอนเนคเตอร์ ซ็อกเก็ต สีปุ่มปลด สีแดง