(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ปลั๊กตรง พร้อมเช็ควาล์ว
[คุณสมบัติ]
·ไลน์ไอน้ำ และลดแรงงานสำหรับงานท่อ
· ฟิตติ้ง ที่หยุดการไหลของอากาศ ขณะถอด (กลไกการซีลตัวเองแบบฝังในตัว)
· สเปคไม่มีส่วนผสมของทองแดง (Electroless Nickel Plating)
· มีการซีลเป็นมาตรฐาน
[การใช้งาน]
·เพิ่ม ฟังก์ชั่น S coupler ให้กับ ซีรีส์ KQ ในส่วนของฟิตติ้งวันทัช
ลักษณะภายนอก KCJ
Outline Drawing KCJ
(หน่วย: มม.)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ท่อที่ใช้งานได้ mm | รุ่น | ขนาดท่อที่ใช้งานได้ ød | øD บันทึก) | L | A | M | พื้นที่หน้าตัดทีมีประสิทธิภาพ (มม.2 ) | น้ำหนัก g | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ไนล่อน | ยูรีเทน | ||||||||
4 | KCJ04-99 | 4 | 9.8 | 49.5 | 33.5 | 18 | 2.6 | 2.6 | 9 |
6 | KCJ06-99 | 6 | 11.8 | 54 | 37 | 19 | 6.8 | 6.8 | 13 |
8 | KCJ08-99 | 8 | 14 | 61 | 42.5 | 21.5 | 16.2 | 13.1 | 20 |
10 | KCJ10-99 | 10 | 17 | 70.4 | 49.4 | 24 | 25.6 | 20.4 | 33 |
12 | KCJ12-99 | 12 | 19 | 74.4 | 52.4 | 25.5 | 35.4 | 30.4 | 43 |
หมายเหตุ) ⌀D คือเส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุด
ผลิตภัณฑ์ที่มีแท่งโลหะไม่สามารถเชื่อมต่อกับ ฟิตติ้งวันทัช ซีรีส์ KQ2 หากนำไปเชื่อมต่อ หัวจับของ ฟิตติงวันทัชจะไม่สามารถตัวจับยึดส่วนแกนโลหะได้ ซึ่งจะทำให้ผลิตภัณฑ์พุ่งออกมาเมื่อใช้ความดัน ทำให้เกิดอันตราย จากการบาดเจ็บ และอุบัติเหตุได้
Drawing โครงสร้าง ซีรีส์ KC
ของเหลวที่ใช้งานได้ | อากาศ | |
---|---|---|
แรงดันใช้งานสูงสุด | 1 MPa | |
ความดัน พิสูจน์ | 3 MPa | |
อุณหภูมิแวดล้อมและ อุณหภูมิของไหล | -5 ถึง 60 °C (ไม่เป็นน้ำแข็ง) | |
เกลียว | ส่วนของการติดตั้ง | JIS B0203 ( เกลียวท่อ เทเปอร์) JIS B0205 (เกลียวเมตริก หยาบ ) |
ส่วนนัท | JIS B0205 (เกลียวละเอียด เมตริก) | |
ซีลส่วนสกรู (มาตรฐาน) | พร้อมซีล | |
สเปค ที่ปราศจากทองแดง (มาตรฐาน) | ชิ้นส่วน ทองเหลือง ทั้งหมดชุบนิเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า |
วัสดุท่อ/สายยาง | ไนลอน, ซอฟท์ไนล่อน, โพลียูรีเทน |
---|---|
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ท่อ/สายยาง | ø4, ø6, ø8, ø10, ø12 |
ตัวเครื่อง | C3604, PBT |
---|---|
สตัด | C3604 (ส่วนเกลียว ) |
หัวจับ/ สปริง | SUS304 |
ไกด์ | SUS304, PBT |
คอลเลท / ปุ่มปลดล็อก | POM |
วาล์ว/ ตัวยึด | POM |
สต๊อปเปอร์ | C3604, POM |
ซีล/ โอริง | NBR |
ปะเก็น | SUS304/NBR |
รหัสสินค้า |
---|
KCJ04-99 |
KCJ06-99 |
KCJ08-99 |
KCJ10-99 |
KCJ12-99 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สายยาง ใช้งานได้ OD 1 (φ) | ขนาดข้อต่อฟิตติ้งที่ใช้งานได้ (มม.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 139.40 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 4 | 4 | ||
฿ 139.40 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 10 ชิ้น | 55 วัน | 6 | 6 | ||
฿ 155.55 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 10 ชิ้น | 3 วัน | 8 | 8 | ||
฿ 195.50 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 10 ชิ้น | 55 วัน | 10 | 10 | ||
฿ 231.20 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 10 ชิ้น | 55 วัน | 12 | 12 |
กำลังโหลด …
ประเภท | ดำเนินการได้ในขั้นตอนเดียว / ท่อ | ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง | รูปทรงอื่น ๆ | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | อากาศ |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | C3604+PBT | การใช้งาน | มาตรฐาน/ มินิ | บรรจุภัณฑ์/ วัสดุของโอริง | NBR |
รูปทรงอื่น ๆ | ปลั๊กคอนเนคเตอร์ | อุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -5:: 60 | สีปุ่มปลด | สีน้ำเงิน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง