1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ข้อต่อสาขา KQ2U-G (น้ำยาซีลเกลียว) One-Touch ฟิตติ้ง (รหัสสินค้า)

ข้อต่อสาขา KQ2U-G (น้ำยาซีลเกลียว) One-Touch ฟิตติ้ง
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 202.50/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด
  • โปรดดูข้อมูลสเปคและวัสดุที่แคตาล็อก
  • ภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในแคตาล็อกของผู้ผลิต

รายละเอียดสินค้า

SMC ฟิตติ้งแบบ One-Touch
[คุณสมบัติ]
· การเชื่อมต่อ IN/OUT แบบวัน-ทัช
· สามารถใช้กับสุญญากาศ -100‑kPa
[การประยุกต์ใช้งาน]
·ใช้เพื่อ แยก เส้นไปในทิศทางเดียวกันจาก เกลียวใน

ข้อมูลจำเพาะ ข้อต่อสาขา KQ2U-G (น้ำยาซีลเกลียว)

ลักษณะภายนอก ข้อต่อสาขา KQ2U-G (น้ำยาซีลเกลียว)

ลักษณะภายนอก ข้อต่อสาขา KQ2U-G (น้ำยาซีลเกลียว)

Outline drawing ระบุขนาด ข้อต่อสาขา KQ2U-G (น้ำยาซีลเกลียว)

Outline drawing ระบุขนาด ข้อต่อสาขา KQ2U-G (น้ำยาซีลเกลียว)

เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกท่อที่ใช้งานได้ (มม.)เชื่อมต่อเกลียว
R
รุ่นH
(width across flats)
øD บันทึก)ขนาด บุชชิ่งปลดLA*MPQøOøNพื้นที่หน้าตัดทีมีประสิทธิภาพ
(มม.2 )
เส้นผ่านศูนย์กลางของ รู ขั้นต่ำน้ำหนัก
g
øXไนล่อนยูรีเทน
ø41/8KQ2U04-01GS108.27.736.533.413.38.25.763.24.24.23.69.3
1/4KQ2U04-02GS148.27.740.936.213.38.25.763.24.24.23.619.1
ø61/8KQ2U06-01GS1210.49.737.634.513.310.46.863.213.410.65.410.3
1/4KQ2U06-02GS1410.49.74237.313.310.46.863.213.410.65.419.2
3/8KQ2U06-03GS1710.49.743.438.313.310.46.863.213.410.65.431.2
ø81/8KQ2U08-01GS1413.21340.737.614.213.28.784.225.617.7615.8
1/4KQ2U08-02GS1413.21345.140.414.213.28.784.225.617.77.320.9
3/8KQ2U08-03GS1713.21346.541.414.213.28.784.225.617.77.332.7
ø101/4KQ2U10-02GS1715.915.64944.315.615.910.184.24028.4925.6
3/8KQ2U10-03GS1715.915.650.445.315.615.910.184.24028.49.433.4
1/2KQ2U10-04GS2215.915.654.648.215.615.910.184.24028.49.461.3
ø121/4KQ2U12-02GS1918.518.25348.31718.511.484.257.445.4936
3/8KQ2U12-03GS1918.518.254.449.31718.511.484.257.445.41138.9
1/2KQ2U12-04GS2218.518.258.652.21718.511.484.257.445.411.661

* ขนาดอ้างอิงของ เกลียว R หลังการติดตั้ง
หมายเหตุ) ⌀D คือเส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุด

รหัสสินค้า
KQ2U04-01G
KQ2U04-01GS
KQ2U04-02G
KQ2U04-02GS
KQ2U06-01G
KQ2U06-01GS
KQ2U06-01GS-X17
KQ2U06-02G
KQ2U06-02GS
KQ2U06-02GS-X17
KQ2U06-03G
KQ2U06-03GS
KQ2U06-03GS-X17
KQ2U08-01G
KQ2U08-01GS
KQ2U08-02G
KQ2U08-02GSSALE
KQ2U08-02GS-X17
KQ2U08-03G
KQ2U08-03GS
KQ2U10-02G
KQ2U10-02GS
KQ2U10-03G
KQ2U10-03GS
KQ2U10-04G
KQ2U10-04GSSALE
KQ2U12-02GS
KQ2U12-03G
KQ2U12-03GS
KQ2U12-04G
KQ2U12-04GS
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งบรรจุภัณฑ์/ วัสดุของโอริง สายยาง ใช้งานได้ OD 1
(φ)
สกรูเชื่อมต่อ สเปค สีปุ่มปลด สเปค ตามที่กำหนด

฿ 462.48

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 2 ชิ้น 32 วัน [มาตรฐาน (ยาง ยางไนไตรล์ NBR)] NBR41/8ไม่มีกระบวนการซีลสีขาวN/A

฿ 582.19

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 2 ชิ้น 32 วัน [มาตรฐาน (ยาง ยางไนไตรล์ NBR)] NBR41/8พร้อมกระบวนการซีลสีขาวN/A

฿ 497.94

SMC AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 1 ชิ้น 33 วัน [มาตรฐาน (ยาง ยางไนไตรล์ NBR)] NBR41/4ไม่มีกระบวนการซีลสีขาวN/A

฿ 609.29

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 2 ชิ้น 32 วัน [มาตรฐาน (ยาง ยางไนไตรล์ NBR)] NBR41/4พร้อมกระบวนการซีลสีขาวN/A

฿ 503.05

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 2 ชิ้น 32 วัน [มาตรฐาน (ยาง ยางไนไตรล์ NBR)] NBR61/8ไม่มีกระบวนการซีลสีขาวN/A

฿ 618.00

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 2 ชิ้น 3 วัน [มาตรฐาน (ยาง ยางไนไตรล์ NBR)] NBR61/8พร้อมกระบวนการซีลสีขาวN/A

฿ 231.30

SMC AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 2 ชิ้น 55 วัน [มาตรฐาน (ยาง ยางไนไตรล์ NBR)] NBR (เคลือบ ฟลูออรีน )61/8พร้อมกระบวนการซีลสีฟ้าอ่อนสเปคไม่ใช้จารบี, วัสดุยาง · เมื่อปล่อยปุ่ม จะเปลี่ยนสี

฿ 524.44

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 2 ชิ้น 32 วัน [มาตรฐาน (ยาง ยางไนไตรล์ NBR)] NBR61/4ไม่มีกระบวนการซีลสีขาวN/A

฿ 219.60

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 2 ชิ้น 55 วัน [มาตรฐาน (ยาง ยางไนไตรล์ NBR)] NBR61/4พร้อมกระบวนการซีลสีขาวN/A

฿ 231.30

SMC AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 2 ชิ้น 55 วัน [มาตรฐาน (ยาง ยางไนไตรล์ NBR)] NBR (เคลือบ ฟลูออรีน )61/4พร้อมกระบวนการซีลสีฟ้าอ่อนสเปคไม่ใช้จารบี, วัสดุยาง · เมื่อปล่อยปุ่ม จะเปลี่ยนสี

฿ 546.95

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 2 ชิ้น 32 วัน [มาตรฐาน (ยาง ยางไนไตรล์ NBR)] NBR63/8ไม่มีกระบวนการซีลสีขาวN/A

฿ 653.00

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 2 ชิ้น 3 วัน [มาตรฐาน (ยาง ยางไนไตรล์ NBR)] NBR63/8พร้อมกระบวนการซีลสีขาวN/A

฿ 249.30

SMC AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 2 ชิ้น 55 วัน [มาตรฐาน (ยาง ยางไนไตรล์ NBR)] NBR (เคลือบ ฟลูออรีน )63/8พร้อมกระบวนการซีลสีฟ้าอ่อนสเปคไม่ใช้จารบี, วัสดุยาง · เมื่อปล่อยปุ่ม จะเปลี่ยนสี

฿ 551.01

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 2 ชิ้น 32 วัน [มาตรฐาน (ยาง ยางไนไตรล์ NBR)] NBR81/8ไม่มีกระบวนการซีลสีขาวN/A

฿ 231.30

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 2 ชิ้น 55 วัน [มาตรฐาน (ยาง ยางไนไตรล์ NBR)] NBR81/8พร้อมกระบวนการซีลสีขาวN/A

฿ 551.86

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 2 ชิ้น 32 วัน [มาตรฐาน (ยาง ยางไนไตรล์ NBR)] NBR81/4ไม่มีกระบวนการซีลสีขาวN/A

฿ 231.30

฿ 192.74

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน [มาตรฐาน (ยาง ยางไนไตรล์ NBR)] NBR81/4พร้อมกระบวนการซีลสีขาวN/A

฿ 257.40

SMC AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 2 ชิ้น 55 วัน [มาตรฐาน (ยาง ยางไนไตรล์ NBR)] NBR (เคลือบ ฟลูออรีน )81/4พร้อมกระบวนการซีลสีฟ้าอ่อนสเปคไม่ใช้จารบี, วัสดุยาง · เมื่อปล่อยปุ่ม จะเปลี่ยนสี

฿ 573.74

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 2 ชิ้น 32 วัน [มาตรฐาน (ยาง ยางไนไตรล์ NBR)] NBR83/8ไม่มีกระบวนการซีลสีขาวN/A

฿ 240.30

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 1 ชิ้น 3 วัน [มาตรฐาน (ยาง ยางไนไตรล์ NBR)] NBR83/8พร้อมกระบวนการซีลสีขาวN/A

฿ 727.53

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 2 ชิ้น 32 วัน [มาตรฐาน (ยาง ยางไนไตรล์ NBR)] NBR101/4ไม่มีกระบวนการซีลสีขาวN/A

฿ 202.50

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 2 ชิ้น 55 วัน [มาตรฐาน (ยาง ยางไนไตรล์ NBR)] NBR101/4พร้อมกระบวนการซีลสีขาวN/A

฿ 728.84

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 2 ชิ้น 32 วัน [มาตรฐาน (ยาง ยางไนไตรล์ NBR)] NBR103/8ไม่มีกระบวนการซีลสีขาวN/A

฿ 202.50

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 2 ชิ้น 55 วัน [มาตรฐาน (ยาง ยางไนไตรล์ NBR)] NBR103/8พร้อมกระบวนการซีลสีขาวN/A

฿ 747.00

SMC AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 1 ชิ้น 33 วัน [มาตรฐาน (ยาง ยางไนไตรล์ NBR)] NBR101/2ไม่มีกระบวนการซีลสีขาวN/A

฿ 315.90

฿ 263.24

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน [มาตรฐาน (ยาง ยางไนไตรล์ NBR)] NBR101/2พร้อมกระบวนการซีลสีขาวN/A

฿ 336.60

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 2 ชิ้น 55 วัน [มาตรฐาน (ยาง ยางไนไตรล์ NBR)] NBR121/4พร้อมกระบวนการซีลสีขาวN/A

฿ 797.30

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 2 ชิ้น 32 วัน [มาตรฐาน (ยาง ยางไนไตรล์ NBR)] NBR123/8ไม่มีกระบวนการซีลสีขาวN/A

฿ 202.50

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 2 ชิ้น 55 วัน [มาตรฐาน (ยาง ยางไนไตรล์ NBR)] NBR123/8พร้อมกระบวนการซีลสีขาวN/A

฿ 801.00

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 2 ชิ้น 32 วัน [มาตรฐาน (ยาง ยางไนไตรล์ NBR)] NBR121/2ไม่มีกระบวนการซีลสีขาวN/A

฿ 202.50

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 2 ชิ้น 55 วัน [มาตรฐาน (ยาง ยางไนไตรล์ NBR)] NBR121/2พร้อมกระบวนการซีลสีขาวN/A

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) / สกรู ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง แบบท่อแยก ยึดด้วยสกรู ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ / อากาศ
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ SUS303+PBT การใช้งาน มาตรฐาน/ มินิ วัสดุส่วนเกลียว SUS303
สกรู ยึดหลายจุด แยก อุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -5:: 60 ประเภทของการเชื่อมต่อ R
จำนวน ท่อ/ สายยาง การเชื่อมต่อ(ชิ้น) 2 สี สีขาว รูปทรง ปุ่มปล่อย วงกลมที่สมบูรณ์แบบ