1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
One-Touch ฟิตติ้ง สแตนเลส ซีรีส์ KQ2, ฮาล์ฟยูเนี่ยนฟิตติ้ง KQ2H-G ( ซีล ปะเก็น ) (รหัสสินค้า)

One-Touch ฟิตติ้ง สแตนเลส ซีรีส์ KQ2, ฮาล์ฟยูเนี่ยนฟิตติ้ง KQ2H-G ( ซีล ปะเก็น )
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 143.10/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • โปรดดูข้อมูลสเปคและวัสดุที่แคตาล็อก
  • ภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในแคตาล็อกของผู้ผลิต

รายละเอียดสินค้า

SMC ฟิตติ้งแบบ One-Touch
[คุณสมบัติ]
·การเชื่อมต่อ / ถอด แบบ One-Touch
· สามารถใช้ในความดันสุญญากาศ -100 kPa
[การใช้งาน]
· ใช้สำหรับการวางท่อในทิศทางเดียวจากตัวเมีย

ข้อมูลจำเพาะ ฮาล์ฟยูเนี่ยนฟิตติ้ง KQ2H-G ( ซีล ปะเก็น )

ฮาล์ฟยูเนี่ยนฟิตติ้ง KQ2H-G ( ซีล ปะเก็น ): รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ลักษณะภายนอก ฮาล์ฟยูเนี่ยนฟิตติ้ง KQ2H-G ( ซีล ปะเก็น )

ฮาล์ฟยูเนี่ยนฟิตติ้ง KQ2H-G ( ซีล ปะเก็น ): รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

Outline drawing ระบุขนาด ฮาล์ฟยูเนี่ยนฟิตติ้ง KQ2H-G ( ซีล ปะเก็น )

ท่อที่ใช้งานได้
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มม.)
เชื่อมต่อเกลียว
M
รุ่นH
(width across flats)
øDขนาดปุ่มปลดล็อคLAMพื้นที่หน้าตัดที่มีประสิทธิภาพ (มม.2 )เส้นผ่านศูนย์กลางรูต่ำสุดน้ำหนัก
(กรัม)
XYไนล่อนยูรีเทน
ø4M5 × 0.8KQ2H04-M5G187.97.71017.714.713.3442.53.3
ø6M5 × 0.8KQ2H06-M5G1109.99.71217.714.713.3442.54.1

หมายเหตุ) ⌀D หมายถึงเส้นผ่านศูนย์กลาง ตัวเรือน

รหัสสินค้า
10-KQ2H04-M5G1
10-KQ2H06-M5G1
KQ2H04-M5G1
KQ2H04-M5G1-X17
KQ2H06-M5G1
KQ2H06-M5G1-X17
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งการใช้งาน บรรจุภัณฑ์/ วัสดุของโอริง สายยาง ใช้งานได้ OD 1
(φ)
สีปุ่มปลด สเปค ตามที่กำหนด

฿ 162.90

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 10 ชิ้น 55 วัน สภาพแวดล้อมที่สะอาด[มาตรฐาน (ยาง ยางไนไตรล์ NBR)] NBR4สีขาวN/A

฿ 177.30

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 10 ชิ้น 55 วัน สภาพแวดล้อมที่สะอาด[มาตรฐาน (ยาง ยางไนไตรล์ NBR)] NBR6สีขาวN/A

฿ 143.10

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน มาตรฐาน/ มินิ[มาตรฐาน (ยาง ยางไนไตรล์ NBR)] NBR4สีขาวN/A

฿ 151.20

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 10 ชิ้น 55 วัน มาตรฐาน/ มินิ[มาตรฐาน (ยาง ยางไนไตรล์ NBR)] NBR (เคลือบ ฟลูออรีน )4สีฟ้าอ่อนสเปคไม่ใช้จารบี, วัสดุยาง · เมื่อปล่อยปุ่ม จะเปลี่ยนสี

฿ 157.50

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน มาตรฐาน/ มินิ[มาตรฐาน (ยาง ยางไนไตรล์ NBR)] NBR6สีขาวN/A

฿ 165.60

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 10 ชิ้น 55 วัน มาตรฐาน/ มินิ[มาตรฐาน (ยาง ยางไนไตรล์ NBR)] NBR (เคลือบ ฟลูออรีน )6สีฟ้าอ่อนสเปคไม่ใช้จารบี, วัสดุยาง · เมื่อปล่อยปุ่ม จะเปลี่ยนสี

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) / สกรู ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง แบบยึดด้วยสกรู ทิศทาง ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ / อากาศ
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ SUS303+PBT วัสดุส่วนเกลียว SUS303 การ ติดตั้ง สกรู ทิศทาง ข้อต่อแบบขัน
อุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -5:: 60 ประเภทของการเชื่อมต่อ M สกรูเชื่อมต่อ 5×0.8
จำนวน ท่อ/ สายยาง การเชื่อมต่อ(ชิ้น) 1 สี สีขาว รูปทรง ปุ่มปล่อย วงรี