(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ฟิตติ้งแบบสวมเร็วจาก SMC
[คุณสมบัติ]
· คุณลักษณะของสแตนเลสที่เหมาะสำหรับใช้ในสภาพแวดล้อมที่มีฤทธิ์กัดกร่อน
· SUS303 ใช้สำหรับชิ้นส่วนโลหะ
· เหมาะสำหรับใช้ในสายการผลิต CRT ที่ต้องหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับทองแดง และยังสามารถใช้ทำความสะอาดเครื่องจักรแปรรูปอาหารที่มีน้ำหรือน้ำเกลือกระเด็น
· เหมาะสำหรับใช้ในห้องคลีนรูมที่ต้องหลีกเลี่ยงการเปลี่ยนสีของวัสดุทองแดงและฝุ่นที่เกิดจากการกัดกร่อน
[การใช้งาน]
· ใช้เชื่อมต่อรีเลย์ระหว่างท่อขณะติดตั้งฯลฯ
ฟิตติ้งยูเนี่ยนตัวเมีย Bulkhead: Drawing แสดงโครงร่างและขนาดของ 10-KGE
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกท่อที่ใช้งานได้ (มม.) | รุ่น | T (M) | H (width across flats) | L | รูติดตั้ง | M | พื้นที่หน้าตัดที่มีประสิทธิภาพ (มม.2 ) | น้ำหนัก (กรัม) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ยูรีเทน | ||||||||
4 | 10-KGE04-00 | M12 × 1 | 14 | 32.5 | 13 | 16 | 4 | 26 |
6 | 10-KGE06-00 | M14 × 1 | 17 | 34.5 | 15 | 17 | 10.4 | 33 |
8 | 10-KGE08-00 | M16 × 1 | 19 | 38 | 17 | 18.5 | 18.0 | 52 |
10 | 10-KGE10-00 | M20 × 1 | 24 | 42.5 | 21 | 21 | 29.5 | 70 |
12 | 10-KGE12-00 | M22 × 1 | 27 | 44 | 23 | 22 | 46.1 | 90 |
16 | 10-KGE16-00 | M28 × 1.5 | 32 | 51 | 29 | 25 | 80.6 | 115 |
รหัสสินค้า |
---|
10-KGE04-00 |
10-KGE06-00 |
10-KGE08-00 |
10-KGE10-00 |
10-KGE16-00 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สายยาง ใช้งานได้ OD 1 (φ) |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 495.00 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 2 ชิ้น | 55 วัน | 4 | ||
฿ 526.50 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 2 ชิ้น | 3 วัน | 6 | ||
฿ 561.60 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 2 ชิ้น | 3 วัน | 8 | ||
฿ 708.30 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 2 ชิ้น | 3 วัน | 10 | ||
฿ 189.90 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 2 ชิ้น | 55 วัน | 16 |
กำลังโหลด …
ประเภท | ข้อต่อแบบวันทัช (One-touch) | ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง | ข้อต่อยูเนี่ยน มี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / อากาศ |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | SUS303+PBT | การใช้งาน | สภาพแวดล้อมที่สะอาด / ที่เกี่ยวข้องกับอาหาร และยา | บรรจุภัณฑ์/ วัสดุของโอริง | NBR |
ข้อต่อยูเนี่ยน เส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากัน | ข้อต่อยูเนี่ยน Bulkhead | อุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -5:: 60 | จำนวน ท่อ/ สายยาง การเชื่อมต่อ(ชิ้น) | 2 |
สี | สีขาว | สเปค | ISO class: 5 | สีปุ่มปลด | สีขาว |
สเปค ตามที่กำหนด | N/A |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง