1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ข้อต่อ 3 ทาง (Tee) ตัวผู้ 10-KGT ฟิตติ้งสแตนเลสแบบสวมเร็ว, ซีรีส์ KG (รหัสสินค้า)

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT

ข้อต่อ 3 ทาง (Tee) ตัวผู้ 10-KGT ฟิตติ้งสแตนเลสแบบสวมเร็ว, ซีรีส์ KG
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 146.70/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • โปรดดูข้อมูลสเปคและวัสดุที่แคตาล็อก
  • ภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมด้านรูปทรงในแคตาล็อกของผู้ผลิต

รายละเอียดสินค้า

ฟิตติ้งแบบสวมเร็วจาก SMC

[คุณสมบัติ]
· คุณลักษณะของสแตนเลสที่เหมาะสำหรับใช้ในสภาพแวดล้อมที่มีฤทธิ์กัดกร่อน
· SUS303 ใช้สำหรับชิ้นส่วนโลหะ
· เหมาะสำหรับใช้ในสายการผลิต CRT ที่ต้องหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับทองแดง และยังสามารถใช้ทำความสะอาดเครื่องจักรแปรรูปอาหารที่มีน้ำหรือน้ำเกลือกระเด็น นอกจากนี้ยังเหมาะสำหรับใช้ในห้องคลีนรูมที่ต้องหลีกเลี่ยงการเปลี่ยนสีของวัสดุทองแดงและฝุ่นที่เกิดจากการกัดกร่อน

[การใช้งาน]
· ใช้ต่อแยกจากเกลียวตัวเมียทั้งสองทิศทาง 90 องศา


ข้อต่อ 3 ทาง (Tee) ตัวผู้: Drawing แสดงโครงร่างและขนาดของ 10-KGT

ข้อต่อ 3 ทาง (Tee) ตัวผู้: Drawing แสดงโครงร่างและขนาดของ 10-KGT

ข้อต่อ 3 ทาง (Tee) ตัวผู้: Drawing แสดงโครงร่างและขนาดของ 10-KGT

 

(หน่วย: มม.)

 

เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ท่อที่ใช้งานได้
(มม.)
ข้อต่อเกลียว Rรุ่นH (ด้านทแยงมุม)⌀D1หมายเหตุ1)⌀D2L1L2* AMพื้นที่หน้าตัดทีมีประสิทธิภาพ
(มม.2)
น้ำหนัก
g
ยูรีเทน
4M5 × 0.810-KGT04-M579.315.613.715.312.74.53.5
1/810-KGT04-011010.4101821.123164.113
1/410-KGT04-021425.52519
6M5 × 0.810-KGT06-M5711.616.114.717.413.54.54.4
1/810-KGT06-011012.8102022.125.51711.012
1/410-KGT06-021426.527.520
3/810-KGT06-031727.92934
81/810-KGT08-011215.2122323.62818.518.214
1/410-KGT08-0214283022
3/810-KGT08-031729.431.536
101/810-KGT10-011718.51726.526.1322129.031
1/410-KGT10-0229.53329
3/810-KGT10-0330.934.539
1/210-KGT10-042235.13766
121/410-KGT12-021720.91728.530.535.52245.231
3/810-KGT12-0331.93741
1/210-KGT12-042236.139.568
163/810-KGT16-032226.520.93436.944.52559.6112
1/210-KGT16-0439.64684116
  • * ขนาดอ้างอิงของ เกลียว R หลังการติดตั้ง

หมายเหตุ 1) ⌀D1 คือเส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุด

รายละเอียดจำเพาะทั่วไปของฟิตติ้งสแตนเลสแบบสวมเร็ว ซีรีส์ 10-KG (อ้างอิง)

โครงสร้าง

Drawing แสดงโครงสร้างของฟิตติ้งสแตนเลสแบบสวมเร็ว ซีรีส์ 10-KG

Drawing แสดงโครงสร้างของฟิตติ้งสแตนเลสแบบสวมเร็ว ซีรีส์ 10-KG

ท่อที่ใช้งานได้

วัสดุท่อ/สายยางโพลียูรีเทน
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ท่อ/สายยาง⌀4, ⌀6, ⌀8, ⌀10, ⌀12, ⌀16

สเปค

ของเหลวที่ใช้งานได้อากาศ, น้ำหมายเหตุ1)
แรงดันใช้งานสูงสุด1.0 MPa
ความดันสุญญากาศที่ทำงาน-100 kPa
ความดัน พิสูจน์3.0 MPa
อุณหภูมิแวดล้อมและ อุณหภูมิของไหล-5 ถึง 60 °C ถ้าใช้น้ำ 0 ถึง 40 °C (ไม่เป็นสถานะของแข็ง)
เกลียวส่วนของการติดตั้งJIS B 0203 ( เกลียวเทเปอร์ สำหรับท่อ)
ส่วนนัทJIS B 0211 Class 2 (เกลียวเมตริกละเอียด)
ซีล (ส่วนเกลียว )หมายเหตุ2) มีซีลหรือไม่มี
จาระบีจาระบีฟลูออรีน
Cleanliness class (ISO class)Class 5

หมายเหตุ 1) ใช้ได้กับน้ำที่ใช้ในอุตสาหกรรมทั่วไป โปรดปรึกษาผู้ผลิตหากต้องการใช้ของเหลวชนิดอื่น
นอกจากนี้ต้องรักษาความดันไฟกระชากให้ต่ำกว่าแรงดันใช้งานสูงสุด
หมายเหตุ 2) เพิ่มคำต่อท้าย "S" ลงในรหัสสินค้าหากต้องการชนิดที่มาพร้อมซีล

วัสดุ ส่วนหลักการ

ตัวเครื่องSUS303, PBT
สตัดSUS303 (ส่วน เกลียว )
หัวจับSUS304
ไกด์SUS304, POM
คอลเลท ปุ่มปลดล็อคPOM
ซีล, โอริงNBR
รหัสสินค้า
10-KGT06-M5
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 146.70

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 2 ชิ้น 55 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) / สกรู ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง แบบท่อแยก ยึดด้วยสกรู ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ / อากาศ
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ SUS303+PBT การใช้งาน สภาพแวดล้อมที่สะอาด / ที่เกี่ยวข้องกับอาหาร และยา วัสดุส่วนเกลียว SUS303
บรรจุภัณฑ์/ วัสดุของโอริง NBR สกรู ยึดหลายจุด Double Port Tee Union อุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -5:: 60
สายยาง ใช้งานได้ OD 1(φ) 6 ประเภทของการเชื่อมต่อ M สกรูเชื่อมต่อ 5×0.8
จำนวน ท่อ/ สายยาง การเชื่อมต่อ(ชิ้น) 2 สี สีขาว สเปค ISO class: 5
สีปุ่มปลด สีขาว สเปค ตามที่กำหนด N/A ตัวเลือก ไม่มีน้ำยาซีลเกลียว

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 10-KGT06-M5 ในชุด ข้อต่อ 3 ทาง (Tee) ตัวผู้ 10-KGT ฟิตติ้งสแตนเลสแบบสวมเร็ว, ซีรีส์ KG