(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ฟิตติ้งแบบสวมเร็วจาก SMC
[คุณสมบัติ]
· คุณลักษณะของสแตนเลสที่เหมาะสำหรับใช้ในสภาพแวดล้อมที่มีฤทธิ์กัดกร่อน
· SUS303 ใช้สำหรับชิ้นส่วนโลหะ
· เหมาะสำหรับใช้ในสายการผลิต CRT ที่ต้องหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับทองแดง และยังสามารถใช้ทำความสะอาดเครื่องจักรแปรรูปอาหารที่มีน้ำหรือน้ำเกลือกระเด็น
· เหมาะสำหรับใช้ในห้องคลีนรูมที่ต้องหลีกเลี่ยงการเปลี่ยนสีของวัสดุทองแดงและฝุ่นที่เกิดจากการกัดกร่อน
[การใช้งาน]
·ใช้เชื่อมต่อสายลมขนาดต่างกัน
ข้อต่อเส้นผ่านศูนย์กลางต่างกันแบบตรง: Drawing แสดงโครงร่างและขนาดของ 10-KGH
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ท่อที่ใช้งานได้ (มม.) | รุ่น | øD บันทึก) | L | M1 | M2 | พื้นที่หน้าตัดทีมีประสิทธิภาพ (มม.2) | น้ำหนัก g | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(a) | (b) | ยูรีเทน | ||||||
4 | 6 | 10-KGH04-06 | 12.8 | 34.5 | 16 | 17 | 4 | 5 |
6 | 8 | 10-KGH06-08 | 15.2 | 38.5 | 17 | 18.5 | 10.4 | 6 |
8 | 10 | 10-KGH08-10 | 18.5 | 42 | 18.5 | 21 | 18.0 | 11 |
10 | 12 | 10-KGH10-12 | 20.9 | 44.5 | 21 | 22 | 29.5 | 14 |
หมายเหตุ) ⌀D คือเส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุด
รหัสสินค้า |
---|
10-KGH04-06 |
10-KGH06-08 |
10-KGH08-10 |
10-KGH10-12 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สายยาง ใช้งานได้ OD 1 (φ) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สายยาง ใช้งานได้ 2 (φ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 270.00 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 2 ชิ้น | 3 วัน | 4 | 6 | ||
฿ 288.00 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 2 ชิ้น | 3 วัน | 6 | 8 | ||
฿ 360.90 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 2 ชิ้น | 55 วัน | 8 | 10 | ||
฿ 423.90 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 2 ชิ้น | 55 วัน | 10 | 12 |
กำลังโหลด …
ประเภท | ข้อต่อแบบวันทัช (One-touch) | ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง | ข้อต่อยูเนี่ยน กับขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางที่แตกต่างกัน | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / อากาศ |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | SUS303+PBT | การใช้งาน | สภาพแวดล้อมที่สะอาด / ที่เกี่ยวข้องกับอาหาร และยา | บรรจุภัณฑ์/ วัสดุของโอริง | NBR |
ข้อต่อยูเนี่ยน เส้นผ่านศูนย์กลางไม่เท่ากัน | Reducing Straight | อุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -5:: 60 | จำนวน ท่อ/ สายยาง การเชื่อมต่อ(ชิ้น) | 2 |
สเปค | ISO class: 5 | สีปุ่มปลด | สีขาว | สเปค ตามที่กำหนด | N/A |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง