1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ข้อต่อยูเนี่ยนแบบตรง 10-KGH ฟิตติ้งสแตนเลสแบบสวมเร็ว, ซีรีส์ KG (รหัสสินค้า)

ข้อต่อยูเนี่ยนแบบตรง 10-KGH ฟิตติ้งสแตนเลสแบบสวมเร็ว, ซีรีส์ KG
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 254.70/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • โปรดดูข้อมูลสเปคและวัสดุที่แคตาล็อก
  • ภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมด้านรูปทรงในแคตาล็อกของผู้ผลิต

รายละเอียดสินค้า

ฟิตติ้งแบบสวมเร็วจาก SMC
[คุณสมบัติ]
· คุณลักษณะของสแตนเลสที่เหมาะสำหรับใช้ในสภาพแวดล้อมที่มีฤทธิ์กัดกร่อน
· SUS303 ใช้สำหรับชิ้นส่วนโลหะ
· เหมาะสำหรับใช้ในสายการผลิต CRT ที่ต้องหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับทองแดง และยังสามารถใช้ทำความสะอาดเครื่องจักรแปรรูปอาหารที่มีน้ำหรือน้ำเกลือกระเด็น
· เหมาะสำหรับใช้ในห้องคลีนรูมที่ต้องหลีกเลี่ยงการเปลี่ยนสีของวัสดุทองแดงและฝุ่นที่เกิดจากการกัดกร่อน
[การใช้งาน]
· ใช้เพื่อเชื่อมต่อท่อในทิศทางเดียวกัน

ข้อต่อยูเนี่ยนแบบตรง: รายละเอียดจำเพาะของ 10-KGH

ข้อต่อยูเนี่ยนแบบตรง: Drawing แสดงโครงร่างและขนาดของ 10-KGH

ข้อต่อยูเนี่ยนแบบตรง: Drawing แสดงโครงร่างและขนาดของ 10-KGH

เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกท่อที่ใช้งานได้ (มม.)รุ่นøD บันทึก)LMพื้นที่หน้าตัดที่มีประสิทธิภาพ (มม.2 )น้ำหนัก
g
ยูรีเทน
410-KGH04-0010.432.51643
610-KGH06-0012.834.51710.44
810-KGH08-0015.238.518.518.06
1010-KGH10-0018.542.52129.511
1210-KGH12-0020.944.52246.114

หมายเหตุ) ⌀D คือเส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุด

รหัสสินค้า
10-KGH04-00
10-KGH06-00
10-KGH08-00
10-KGH10-00
10-KGH12-00
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งสายยาง ใช้งานได้ OD 1
(φ)

฿ 254.70

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 2 ชิ้น 55 วัน 4

฿ 270.00

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 2 ชิ้น 55 วัน 6

฿ 288.00

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 2 ชิ้น 55 วัน 8

฿ 361.80

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 2 ชิ้น 55 วัน 10

฿ 423.90

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 2 ชิ้น 55 วัน 12

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ข้อต่อแบบวันทัช (One-touch) ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง ข้อต่อยูเนี่ยน มี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ / อากาศ
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ SUS303+PBT การใช้งาน สภาพแวดล้อมที่สะอาด / ที่เกี่ยวข้องกับอาหาร และยา บรรจุภัณฑ์/ วัสดุของโอริง NBR
อุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -5:: 60 จำนวน ท่อ/ สายยาง การเชื่อมต่อ(ชิ้น) 2 สี สีขาว
สเปค ISO class: 5 สีปุ่มปลด สีขาว สเปค ตามที่กำหนด N/A