(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
SMC ฟิตติ้งแบบ One-Touch
[คุณสมบัติ]
· ข้อมูลจำเพาะ สแตนเลส สำหรับใช้ในสภาพแวดล้อมที่กัดกร่อน
· SUS303 ใช้สำหรับชิ้นส่วนโลหะ
· เหมาะสำหรับใช้ในสายการผลิต CRT ที่ต้องหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับทองแดง เช่นเดียวกับการทำความสะอาดเครื่องจักรแปรรูปอาหารที่มีน้ำหรือน้ำเกลือกระเด็น นอกจากนี้ยังเหมาะสำหรับใช้ในห้องคลีนรูมที่ต้องหลีกเลี่ยงการเปลี่ยนสีของวัสดุทองแดงและฝุ่นที่เกิดจากการกัดกร่อน
[การใช้งาน]
·ใช้เพื่อเปลี่ยน 90 องศาในทิศทางการดึงสายจาก One-Touch ฟิตติ้ง
Outline drawing ปลั๊กอิน ข้องอ: KGL
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ท่อที่ใช้งานได้ (มม.) | ขนาดฟิตติ้งที่ใช้ได้ ød | รุ่น | ⌀D1หมายเหตุ1) | øD2 | L1 | L2 | A | M | พื้นที่หน้าตัดทีมีประสิทธิภาพ (มม.2 ) | น้ำหนัก g | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ไนล่อน | ยูรีเทน | ||||||||||
4 | 4 | KGL04-99 | 10.4 | 8 | 18 | 25 | 14.5 | 16 | 4.2 | 4.2 | 8 |
6 | 6 | KGL06-99 | 12.8 | 10 | 20 | 27.5 | 17 | 17 | 11.4 | 9.0 | 10 |
8 | 8 | KGL08-99 | 15.2 | 12 | 22.5 | 31.5 | 21 | 18.5 | 21.6 | 14.9 | 14 |
10 | 10 | KGL10-99 | 18.5 | 14 | 25.5 | 35.5 | 23.5 | 21 | 35.2 | 25.0 | 25 |
12 | 12 | KGL12-99 | 20.9 | 16 | 27 | 37.5 | 26 | 22 | 50.2 | 39.7 | 28 |
หมายเหตุ) ⌀D1 คือเส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุด
โครงสร้าง ซีรีส์ KG
วัสดุท่อ/สายยาง | FEP, PFA, ไนล่อน, ไนล่อนอ่อนNote1) , โพลียูรีเทน |
---|---|
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ท่อ/สายยาง | ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16 |
หมายเหตุ 1) สำหรับสายไนล่อนอ่อน ไม่สามารถใช้กับน้ำได้
ของเหลวที่ใช้งานได้ | อากาศ, น้ำหมายเหตุ2) | |
---|---|---|
ช่วงความดันใช้งานหมายเหตุ3) | -100 kPa ถึง 1 MPa | |
ความดัน พิสูจน์ | 3 MPa | |
อุณหภูมิแวดล้อมและ อุณหภูมิของไหล | -5 ถึง 60 °C ถ้าใช้น้ำ 0 ถึง 40 °C (ไม่เป็นสถานะของแข็ง) | |
เกลียว | ส่วนของการติดตั้ง | JIS B 0203 ( เกลียวเทเปอร์ สำหรับท่อ) JIS B 0205 (เกลียวเมตริกหยาบ) |
ส่วนนัท | JIS B 0205 (เกลียวเมตริกละเอียด) | |
น้ำยาซีลเกลียว | มีน้ำยาซีลเกลียวNote4) หรือไม่มีน้ำยาซีลเกลียว |
หมายเหตุ 2) ความดันกระชากต้องอยู่ภายใต้ แรงดันใช้งานสูงสุด
หมายเหตุ 3) อย่าใช้อุปกรณ์กับเครื่องทดสอบการรั่วหรือสำหรับ การรักษาสภาพสุญญากาศ เนื่องจากไม่รับประกันการรั่วไหลเป็นศูนย์
หมายเหตุ 4) เพิ่มคำต่อท้าย "S" ลงใน รหัสสินค้า หากต้องการ ซีล
ตัวเครื่อง | SUS303, PBT |
---|---|
สตัด | SUS303 (ส่วน เกลียว ) |
หัวจับ | SUS304 |
ไกด์ | SUS304, SUS303, PBT |
คอลเลท ปุ่มปลดล็อค | POM |
ซีล, โอริง | NBR |
ปะเก็น | SUS304/NBR |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | บรรจุภัณฑ์/ วัสดุของโอริง | สายยาง ใช้งานได้ OD 1 (φ) | ขนาดข้อต่อฟิตติ้งที่ใช้งานได้ (มม.) | สีปุ่มปลด | สเปค ตามที่กำหนด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 132.30 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 2 ชิ้น | 3 วัน | [มาตรฐาน (ยาง ยางไนไตรล์ NBR)] NBR | 4 | 4 | สีขาว | N/A | ||
฿ 132.30 ฿ 110.25 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [มาตรฐาน (ยาง ยางไนไตรล์ NBR)] NBR | 4 | 4 | สีขาว | สารหล่อลื่น: ปิโตรเลียมเจลลี่สีขาว เมื่อปลดการกด จะเปลี่ยนสี リリ—スブッシュ色変更 | ||
฿ 136.80 ฿ 114.00 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [มาตรฐาน (ยาง ยางไนไตรล์ NBR)] NBR (เคลือบ ฟลูออรีน ) | 4 | 4 | สีฟ้าอ่อน | สเปคไม่ใช้จารบี, วัสดุยาง · เมื่อปล่อยปุ่ม จะเปลี่ยนสี | ||
฿ 150.30 ฿ 125.24 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 4 | 4 | สีขาว | การเปลี่ยน วัสดุยาง | ||
฿ 157.50 ฿ 131.24 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [มาตรฐาน (ยาง ยางไนไตรล์ NBR)] NBR (เคลือบ ฟลูออรีน ) | 4 | 4 | สีฟ้าอ่อน | ข้อมูลจำเพาะ ไม่ใช้จาระบี วัสดุ ยาง / การเปลี่ยนสีของบุชปลด, ข้อมูลจำเพาะที่ไม่ได้ระบุเกี่ยวกับเหล็ก (พร้อมชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า) ข้อมูลจำเพาะความสะอาด (เป่าลม, บรรจุภัณฑ์สองชั้น) | ||
฿ 141.30 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 2 ชิ้น | 3 วัน | [มาตรฐาน (ยาง ยางไนไตรล์ NBR)] NBR | 6 | 6 | สีขาว | N/A | ||
฿ 141.30 ฿ 117.75 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [มาตรฐาน (ยาง ยางไนไตรล์ NBR)] NBR | 6 | 6 | สีขาว | สารหล่อลื่น: ปิโตรเลียมเจลลี่สีขาว เมื่อปลดการกด จะเปลี่ยนสี リリ—スブッシュ色変更 | ||
฿ 145.80 ฿ 121.50 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [มาตรฐาน (ยาง ยางไนไตรล์ NBR)] NBR (เคลือบ ฟลูออรีน ) | 6 | 6 | สีฟ้าอ่อน | สเปคไม่ใช้จารบี, วัสดุยาง · เมื่อปล่อยปุ่ม จะเปลี่ยนสี | ||
฿ 159.30 ฿ 132.74 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 6 | 6 | สีขาว | การเปลี่ยน วัสดุยาง | ||
฿ 166.50 ฿ 138.74 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [มาตรฐาน (ยาง ยางไนไตรล์ NBR)] NBR (เคลือบ ฟลูออรีน ) | 6 | 6 | สีฟ้าอ่อน | ข้อมูลจำเพาะ ไม่ใช้จาระบี วัสดุ ยาง / การเปลี่ยนสีของบุชปลด, ข้อมูลจำเพาะที่ไม่ได้ระบุเกี่ยวกับเหล็ก (พร้อมชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า) ข้อมูลจำเพาะความสะอาด (เป่าลม, บรรจุภัณฑ์สองชั้น) | ||
฿ 147.60 ฿ 123.00 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [ยางฟลูออโร] FKM พิเศษ (เคลือบฟลูออรีน) | 6 | 6 | สีฟ้าอ่อน | สเปคไม่ใช้จารบี, วัสดุยาง · เมื่อปล่อยปุ่ม จะเปลี่ยนสี | ||
฿ 150.30 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 2 ชิ้น | 55 วัน | [มาตรฐาน (ยาง ยางไนไตรล์ NBR)] NBR | 8 | 8 | สีขาว | N/A | ||
฿ 150.30 ฿ 125.24 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [มาตรฐาน (ยาง ยางไนไตรล์ NBR)] NBR | 8 | 8 | สีขาว | สารหล่อลื่น: ปิโตรเลียมเจลลี่สีขาว เมื่อปลดการกด จะเปลี่ยนสี リリ—スブッシュ色変更 | ||
฿ 154.80 ฿ 128.99 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [มาตรฐาน (ยาง ยางไนไตรล์ NBR)] NBR (เคลือบ ฟลูออรีน ) | 8 | 8 | สีฟ้าอ่อน | สเปคไม่ใช้จารบี, วัสดุยาง · เมื่อปล่อยปุ่ม จะเปลี่ยนสี | ||
฿ 175.50 ฿ 146.24 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [มาตรฐาน (ยาง ยางไนไตรล์ NBR)] NBR (เคลือบ ฟลูออรีน ) | 8 | 8 | สีฟ้าอ่อน | ข้อมูลจำเพาะ ไม่ใช้จาระบี วัสดุ ยาง / การเปลี่ยนสีของบุชปลด, ข้อมูลจำเพาะที่ไม่ได้ระบุเกี่ยวกับเหล็ก (พร้อมชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า) ข้อมูลจำเพาะความสะอาด (เป่าลม, บรรจุภัณฑ์สองชั้น) | ||
฿ 156.60 ฿ 130.49 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [ยางฟลูออโร] FKM พิเศษ (เคลือบฟลูออรีน) | 8 | 8 | สีฟ้าอ่อน | สเปคไม่ใช้จารบี, วัสดุยาง · เมื่อปล่อยปุ่ม จะเปลี่ยนสี | ||
฿ 189.90 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 2 ชิ้น | 3 วัน | [มาตรฐาน (ยาง ยางไนไตรล์ NBR)] NBR | 10 | 10 | สีขาว | N/A | ||
฿ 189.90 ฿ 158.24 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [มาตรฐาน (ยาง ยางไนไตรล์ NBR)] NBR | 10 | 10 | สีขาว | สารหล่อลื่น: ปิโตรเลียมเจลลี่สีขาว เมื่อปลดการกด จะเปลี่ยนสี リリ—スブッシュ色変更 | ||
฿ 194.40 ฿ 161.99 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [มาตรฐาน (ยาง ยางไนไตรล์ NBR)] NBR (เคลือบ ฟลูออรีน ) | 10 | 10 | สีฟ้าอ่อน | สเปคไม่ใช้จารบี, วัสดุยาง · เมื่อปล่อยปุ่ม จะเปลี่ยนสี | ||
฿ 207.00 ฿ 172.49 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 10 | 10 | สีขาว | การเปลี่ยน วัสดุยาง | ||
฿ 216.00 ฿ 179.99 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [มาตรฐาน (ยาง ยางไนไตรล์ NBR)] NBR (เคลือบ ฟลูออรีน ) | 10 | 10 | สีฟ้าอ่อน | ข้อมูลจำเพาะ ไม่ใช้จาระบี วัสดุ ยาง / การเปลี่ยนสีของบุชปลด, ข้อมูลจำเพาะที่ไม่ได้ระบุเกี่ยวกับเหล็ก (พร้อมชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า) ข้อมูลจำเพาะความสะอาด (เป่าลม, บรรจุภัณฑ์สองชั้น) | ||
฿ 198.90 ฿ 165.74 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [ยางฟลูออโร] FKM พิเศษ (เคลือบฟลูออรีน) | 10 | 10 | สีฟ้าอ่อน | สเปคไม่ใช้จารบี, วัสดุยาง · เมื่อปล่อยปุ่ม จะเปลี่ยนสี | ||
฿ 225.00 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 2 ชิ้น | 3 วัน | [มาตรฐาน (ยาง ยางไนไตรล์ NBR)] NBR | 12 | 12 | สีขาว | N/A | ||
฿ 225.00 ฿ 187.49 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [มาตรฐาน (ยาง ยางไนไตรล์ NBR)] NBR | 12 | 12 | สีขาว | สารหล่อลื่น: ปิโตรเลียมเจลลี่สีขาว เมื่อปลดการกด จะเปลี่ยนสี リリ—スブッシュ色変更 | ||
฿ 231.30 ฿ 192.74 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [มาตรฐาน (ยาง ยางไนไตรล์ NBR)] NBR (เคลือบ ฟลูออรีน ) | 12 | 12 | สีฟ้าอ่อน | สเปคไม่ใช้จารบี, วัสดุยาง · เมื่อปล่อยปุ่ม จะเปลี่ยนสี | ||
฿ 252.00 ฿ 209.99 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [มาตรฐาน (ยาง ยางไนไตรล์ NBR)] NBR (เคลือบ ฟลูออรีน ) | 12 | 12 | สีฟ้าอ่อน | ข้อมูลจำเพาะ ไม่ใช้จาระบี วัสดุ ยาง / การเปลี่ยนสีของบุชปลด, ข้อมูลจำเพาะที่ไม่ได้ระบุเกี่ยวกับเหล็ก (พร้อมชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า) ข้อมูลจำเพาะความสะอาด (เป่าลม, บรรจุภัณฑ์สองชั้น) | ||
฿ 235.80 ฿ 196.49 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [ยางฟลูออโร] FKM พิเศษ (เคลือบฟลูออรีน) | 12 | 12 | สีฟ้าอ่อน | สเปคไม่ใช้จารบี, วัสดุยาง · เมื่อปล่อยปุ่ม จะเปลี่ยนสี |
กำลังโหลด …
ประเภท | ดำเนินการได้ในขั้นตอนเดียว / ท่อ | ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง | ซ็อกเก็ต และ Reducer | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / อากาศ |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | SUS303+PBT | การใช้งาน | สภาพแวดล้อมที่สะอาด / ที่เกี่ยวข้องกับอาหาร และยา | ช่องเสียบ ตัวลด | ข้อต่องอสตรีท |
อุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -5:: 60 | จำนวน ท่อ/ สายยาง การเชื่อมต่อ(ชิ้น) | 1 | สี | สีขาว |
สเปค | ISO Class: 6 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง