(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
การติดตั้งฟลูออโรพอลิเมอร์โครงสร้างตราสี่เท่า, ทีออฟชาย
[คุณสมบัติ]
· วัสดุ:PFA ใหม่
· แรงดันใช้งานสูงสุด (ที่ 20 ° C):1.0 mpa.
· อุณหภูมิใช้งาน:0 ถึง 200 ° C
·วิธี ข้อต่อลด ขนาดช่วยให้เปลี่ยนขนาดท่อได้โดยไม่ต้องเปลี่ยนตัว ตัวเครื่อง
ข้อต่อสามทางที เกลียวนอก (MBT) ดรออิ้งบอกขนาด
(A): มิติ อ้างอิงหลังการติดตั้ง
(E): มิติ อ้างอิงสำหรับท่อที่แทรกจาก พื้นผิว ด้าน บน ของ น๊อตตัวเมีย
แขนสั้นสำหรับผู้ชายขนาด 2, 3
แขนสั้นสำหรับผู้ชายขนาด 4, 5
รุ่น | บังคับ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ท่อ ด้านนอก | เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ R/NPT | A | B | E | F | G | H | L1 | L2 | M | N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LQ2B2A-M□ | 1/4 " | 1/8 " | 18.5 | ø4 | 19 | 6 | 12 | 18 | 34.5 | 22 | 19.9 | - |
LQ2B2B-M□ | 3/16 " | |||||||||||
LQ2B2C-M□ | 1/8 " | |||||||||||
LQ2B2D-M□ | 1/4 " | 1/4 " | 16.5 | |||||||||
LQ2B2E-M□ | 3/16 " | |||||||||||
LQ2B2F-M□ | 1/8 " | |||||||||||
LQ2B3A-M□ | 3/8 " | 1/4 " | 23.5 | ø5 | 22 | 9 | 18 | 24 | 43 | 29.5 | 26.2 | - |
LQ2B3B-M□ | 1/4 " | 42.5 | ||||||||||
LQ2B3C-M□ | 3/8 " | 3/8 " | 23 | 43 | ||||||||
LQ2B3D-M□ | 1/4 " | 42.5 | ||||||||||
LQ2B4A-M□ | 1/2 " | 3/8 " | 30 | ø6 | 28 | 11 | 22 | 30 | 52 | 36 | 33.1 | 21 |
LQ2B4B-M□ | 3/8 " | 51 | ||||||||||
LQ2B4C-M□ | 1/2 " | 1/2 " | 28.5 | 52 | ||||||||
LQ2B4D-M□ | 3/8 " | 51 | ||||||||||
LQ2B5A-M□ | 3/4 " | 1/2 " | 35 | ø7 | 32 | 14 | 28 | 36 | 59.5 | 42.5 | 40 | 26 |
LQ2B5B-M□ | 1/2 " | 58.5 | ||||||||||
LQ2B5C-M□ | 3/4 " | 3/4 " | 33.5 | 59.5 | ||||||||
LQ2B5D-M□ | 1/2 " | 58.5 |
หน่วย: มิลลิเมตร
ทนต่อ ความดัน และข้อมูลประสิทธิภาพการ ทนความร้อน
สารเคมี | ความเข้ากันได้ | ||
---|---|---|---|
กรดน้ำส้ม | 100% | กรดน้ำส้ม | ○ |
อาซิโตน | 100% | อาซิโตน | ○ บันทึก) |
แอมโมเนียมฟลูออไรด์ | 40% | แอมโมเนียมฟลูออไรด์ | ○ |
แอมโมเนียมไฮดรอกไซด์ | 30% | แอมโมเนียมไฮดรอกไซด์ | ○ |
บิวทิลอะซิเตท | 100% | บิวทิลอะซิเตท | ○ |
เมทิลีนคลอไรด์ | 100% | เมทิลีนคลอไรด์ | ○ |
กรดไฮโดรคลอริก | 38% | กรดไฮโดรคลอริก | ○ |
กรดไฮโดรฟลูออริก | 50% | กรดไฮโดรฟลูออริก | ○ |
ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ | 60% | ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ | ○ |
เมทิลแอลกอฮอล์ | 100% | เมทิลแอลกอฮอล์ | ○ |
เมทิลเอทิลคีโตน | - | เมทิลเอทิลคีโตน | ○ |
กรดไนตริก | 70% | กรดไนตริก | ○ |
กรดฟอสฟอริก | 86% | กรดฟอสฟอริก | ○ |
โปแตชกัดกร่อน | 85% | โปแตชกัดกร่อน | ○ |
กรดซัลฟูริก | 100% | กรดซัลฟูริก | ○ |
โทลูอีน | - | โทลูอีน | ○ บันทึก) |
ไซลีน | - | ไซลีน | ○ |
โซเดียมไฮดรอกไซด์ | 100% | โซเดียมไฮดรอกไซด์ | ○ |
1.1.1-Trichloroethane | 100% | 1.1.1-Trichloroethane | ○ |
ฟอสฟอรัสเพนตะคลอไรด์ | - | ฟอสฟอรัสเพนตะคลอไรด์ | ○ |
ไอโซบูติลแอลกอฮอล์ | - | ไอโซบูติลแอลกอฮอล์ | ○ บันทึก) |
ไอโซโพรพิลแอลกอฮอล์ | - | ไอโซโพรพิลแอลกอฮอล์ | ○ บันทึก) |
โอโซน | - | โอโซน | ○ |
Ethyl acetate | - | Ethyl acetate | ○ บันทึก) |
น้ำบริสุทธิ์ | - | น้ำบริสุทธิ์ | ○ |
ก๊าซไนโตรเจน | - | ก๊าซไนโตรเจน | ○ |
น้ำบริสุทธิ์พิเศษ | - | น้ำบริสุทธิ์พิเศษ | ○ |
Tmah | - | Tmah | ○ |
○: สามารถใช้ได้
รายการตรวจสอบความเข้ากันได้ของ วัสดุ และ ของไหล ให้ค่าอ้างอิงเป็น ไกด์ เท่านั้น
หมายเหตุ) อาจเกิดไฟฟ้าสถิตย์ ใช้มาตรการตอบโต้ที่เหมาะสม
1. ใช้ เครื่องมือ พิเศษเพื่อเชื่อมต่อท่อ
การ ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ โครงร่าง เครื่องมือ พิเศษ
2. ขัน น๊อตตัวเมีย จนสัมผัส พื้นผิว ของ ตัวเครื่อง จากนั้นขันอีก 1/8 รอบเพื่อให้แน่ใจว่า น๊อตตัวเมีย ถึง พื้นผิว ท้าย หาก น๊อตตัวเมีย จะไม่หมุนอีกต่อไปแสดงว่ามีการขันแน่นเพียงพอ อ้างถึงแรงบิดที่เหมาะสมที่แสดงด้านล่าง
ขนาด ตัวเครื่อง | แรงบิด (N · m) |
---|---|
2 | 1.5 ถึง 2.0 |
3 | 3.0 ถึง 3.5 |
4 | 7.5 ถึง 9.0 |
5 | 11.0 ถึง 13.0 |
* ดูแคตตาล็อกของผู้ผลิตสำหรับข้อควรระวังและหมายเหตุสำคัญอื่น ๆ ก่อนการใช้งาน
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | สายยาง ใช้งานได้ OD (นิ้ว) D (D1) | สายยาง ใช้งานได้ OD (นิ้ว) D2 | สกรู การเชื่อมต่อสายไฟ ชนิดสกรู M (M1) | สกรู การเชื่อมต่อสายไฟ ขนาดเกลียว M (M1) | ขนาดของ ตัวเครื่อง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,653.56 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 14 วัน | [เกลียว <-> สายยาง, แยก] แยก เกลียวต่อท่อ (ข้อต่อลด) | 1/4 | - | R | 1 / 8B (6 A) | 2 | ||
฿ 1,653.56 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 14 วัน | [เกลียว <-> สายยาง, แยก] แยก เกลียวต่อท่อ (ข้อต่อลด) | 1/4 | - | NPT (เกลียวนอก) | 1 / 8B (6 A) | 2 | ||
฿ 1,653.56 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 14 วัน | [เกลียว <-> สายยาง, แยก] แยก เกลียวต่อท่อ (ข้อต่อลด) | 1/4 | 1/8 | R | 1 / 8B (6 A) | 2 | ||
฿ 1,653.56 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 14 วัน | [เกลียว <-> สายยาง, แยก] แยก เกลียวต่อท่อ (ข้อต่อลด) | 1/4 | 1/8 | NPT (เกลียวนอก) | 1 / 8B (6 A) | 2 | ||
฿ 1,337.05 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | [เกลียว <-> สายยาง, แยก] แยก เกลียวต่อท่อ (เส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากัน) | 1/4 | - | R | 1 / 8B (6 A) | 2 | ||
฿ 1,337.05 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | [เกลียว <-> สายยาง, แยก] แยก เกลียวต่อท่อ (เส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากัน) | 1/4 | - | NPT (เกลียวนอก) | 1 / 8B (6 A) | 2 | ||
฿ 1,653.56 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 14 วัน | [เกลียว <-> สายยาง, แยก] แยก เกลียวต่อท่อ (ข้อต่อลด) | - | 1/4 | R | 1 / 8B (6 A) | 2 | ||
฿ 1,653.56 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 14 วัน | [เกลียว <-> สายยาง, แยก] แยก เกลียวต่อท่อ (ข้อต่อลด) | - | 1/4 | NPT (เกลียวนอก) | 1 / 8B (6 A) | 2 | ||
฿ 1,734.36 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 14 วัน | [เกลียว <-> สายยาง, แยก] แยก เกลียวต่อท่อ (ข้อต่อลด) | - | 1/8 | R | 1 / 8B (6 A) | 2 | ||
฿ 1,734.36 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 14 วัน | [เกลียว <-> สายยาง, แยก] แยก เกลียวต่อท่อ (ข้อต่อลด) | - | 1/8 | NPT (เกลียวนอก) | 1 / 8B (6 A) | 2 | ||
฿ 1,478.15 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | [เกลียว <-> สายยาง, แยก] แยก เกลียวต่อท่อ (เส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากัน) | - | - | R | 1 / 8B (6 A) | 2 | ||
฿ 1,478.15 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | [เกลียว <-> สายยาง, แยก] แยก เกลียวต่อท่อ (เส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากัน) | - | - | NPT (เกลียวนอก) | 1 / 8B (6 A) | 2 | ||
฿ 1,653.56 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 14 วัน | [เกลียว <-> สายยาง, แยก] แยก เกลียวต่อท่อ (ข้อต่อลด) | 1/8 | 1/4 | R | 1 / 8B (6 A) | 2 | ||
฿ 1,653.56 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 14 วัน | [เกลียว <-> สายยาง, แยก] แยก เกลียวต่อท่อ (ข้อต่อลด) | 1/8 | 1/4 | NPT (เกลียวนอก) | 1 / 8B (6 A) | 2 | ||
฿ 1,734.36 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 14 วัน | [เกลียว <-> สายยาง, แยก] แยก เกลียวต่อท่อ (ข้อต่อลด) | 1/8 | - | R | 1 / 8B (6 A) | 2 | ||
฿ 1,734.36 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 14 วัน | [เกลียว <-> สายยาง, แยก] แยก เกลียวต่อท่อ (ข้อต่อลด) | 1/8 | - | NPT (เกลียวนอก) | 1 / 8B (6 A) | 2 | ||
฿ 1,478.15 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | [เกลียว <-> สายยาง, แยก] แยก เกลียวต่อท่อ (เส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากัน) | 1/8 | - | R | 1 / 8B (6 A) | 2 | ||
฿ 1,478.15 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | [เกลียว <-> สายยาง, แยก] แยก เกลียวต่อท่อ (เส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากัน) | 1/8 | - | NPT (เกลียวนอก) | 1 / 8B (6 A) | 2 | ||
฿ 1,653.56 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 14 วัน | [เกลียว <-> สายยาง, แยก] แยก เกลียวต่อท่อ (ข้อต่อลด) | 1/4 | - | R | 1 / 4B (8 A) | 2 | ||
฿ 1,653.56 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 14 วัน | [เกลียว <-> สายยาง, แยก] แยก เกลียวต่อท่อ (ข้อต่อลด) | 1/4 | - | NPT (เกลียวนอก) | 1 / 4B (8 A) | 2 | ||
฿ 1,653.56 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 14 วัน | [เกลียว <-> สายยาง, แยก] แยก เกลียวต่อท่อ (ข้อต่อลด) | 1/4 | 1/8 | R | 1 / 4B (8 A) | 2 | ||
฿ 1,653.56 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 14 วัน | [เกลียว <-> สายยาง, แยก] แยก เกลียวต่อท่อ (ข้อต่อลด) | 1/4 | 1/8 | NPT (เกลียวนอก) | 1 / 4B (8 A) | 2 | ||
฿ 1,337.05 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | [เกลียว <-> สายยาง, แยก] แยก เกลียวต่อท่อ (เส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากัน) | 1/4 | - | R | 1 / 4B (8 A) | 2 | ||
฿ 1,337.05 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | [เกลียว <-> สายยาง, แยก] แยก เกลียวต่อท่อ (เส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากัน) | 1/4 | - | NPT (เกลียวนอก) | 1 / 4B (8 A) | 2 | ||
฿ 1,653.56 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 14 วัน | [เกลียว <-> สายยาง, แยก] แยก เกลียวต่อท่อ (ข้อต่อลด) | - | 1/4 | R | 1 / 4B (8 A) | 2 | ||
฿ 1,653.56 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 14 วัน | [เกลียว <-> สายยาง, แยก] แยก เกลียวต่อท่อ (ข้อต่อลด) | - | 1/4 | NPT (เกลียวนอก) | 1 / 4B (8 A) | 2 | ||
฿ 1,734.36 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 14 วัน | [เกลียว <-> สายยาง, แยก] แยก เกลียวต่อท่อ (ข้อต่อลด) | - | 1/8 | R | 1 / 4B (8 A) | 2 | ||
฿ 1,734.36 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 14 วัน | [เกลียว <-> สายยาง, แยก] แยก เกลียวต่อท่อ (ข้อต่อลด) | - | 1/8 | NPT (เกลียวนอก) | 1 / 4B (8 A) | 2 | ||
฿ 1,478.15 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | [เกลียว <-> สายยาง, แยก] แยก เกลียวต่อท่อ (เส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากัน) | - | - | R | 1 / 4B (8 A) | 2 | ||
฿ 1,478.15 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | [เกลียว <-> สายยาง, แยก] แยก เกลียวต่อท่อ (เส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากัน) | - | - | NPT (เกลียวนอก) | 1 / 4B (8 A) | 2 | ||
฿ 1,653.56 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 14 วัน | [เกลียว <-> สายยาง, แยก] แยก เกลียวต่อท่อ (ข้อต่อลด) | 1/8 | 1/4 | R | 1 / 4B (8 A) | 2 | ||
฿ 1,653.56 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 14 วัน | [เกลียว <-> สายยาง, แยก] แยก เกลียวต่อท่อ (ข้อต่อลด) | 1/8 | 1/4 | NPT (เกลียวนอก) | 1 / 4B (8 A) | 2 | ||
฿ 1,734.36 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 14 วัน | [เกลียว <-> สายยาง, แยก] แยก เกลียวต่อท่อ (ข้อต่อลด) | 1/8 | - | R | 1 / 4B (8 A) | 2 | ||
฿ 1,734.36 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 14 วัน | [เกลียว <-> สายยาง, แยก] แยก เกลียวต่อท่อ (ข้อต่อลด) | 1/8 | - | NPT (เกลียวนอก) | 1 / 4B (8 A) | 2 | ||
฿ 1,478.15 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | [เกลียว <-> สายยาง, แยก] แยก เกลียวต่อท่อ (เส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากัน) | 1/8 | - | R | 1 / 4B (8 A) | 2 | ||
฿ 1,478.15 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | [เกลียว <-> สายยาง, แยก] แยก เกลียวต่อท่อ (เส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากัน) | 1/8 | - | NPT (เกลียวนอก) | 1 / 4B (8 A) | 2 | ||
฿ 2,241.63 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 14 วัน | [เกลียว <-> สายยาง, แยก] แยก เกลียวต่อท่อ (ข้อต่อลด) | 3/8 | 1/4 | R | 1 / 4B (8 A) | 3 | ||
฿ 2,241.63 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 14 วัน | [เกลียว <-> สายยาง, แยก] แยก เกลียวต่อท่อ (ข้อต่อลด) | 3/8 | 1/4 | NPT (เกลียวนอก) | 1 / 4B (8 A) | 3 | ||
฿ 1,825.80 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | [เกลียว <-> สายยาง, แยก] แยก เกลียวต่อท่อ (เส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากัน) | 3/8 | - | R | 1 / 4B (8 A) | 3 | ||
฿ 1,825.80 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | [เกลียว <-> สายยาง, แยก] แยก เกลียวต่อท่อ (เส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากัน) | 3/8 | - | NPT (เกลียวนอก) | 1 / 4B (8 A) | 3 | ||
฿ 1,920.15 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | [เกลียว <-> สายยาง, แยก] แยก เกลียวต่อท่อ (ข้อต่อลด) | 1/4 | 3/8 | R | 1 / 4B (8 A) | 3 | ||
฿ 2,241.63 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 14 วัน | [เกลียว <-> สายยาง, แยก] แยก เกลียวต่อท่อ (ข้อต่อลด) | 1/4 | 3/8 | NPT (เกลียวนอก) | 1 / 4B (8 A) | 3 | ||
฿ 2,014.50 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | [เกลียว <-> สายยาง, แยก] แยก เกลียวต่อท่อ (เส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากัน) | 1/4 | - | R | 1 / 4B (8 A) | 3 | ||
฿ 2,014.50 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | [เกลียว <-> สายยาง, แยก] แยก เกลียวต่อท่อ (เส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากัน) | 1/4 | - | NPT (เกลียวนอก) | 1 / 4B (8 A) | 3 | ||
฿ 2,241.63 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 14 วัน | [เกลียว <-> สายยาง, แยก] แยก เกลียวต่อท่อ (ข้อต่อลด) | 3/8 | 1/4 | R | 3 / 8B (10 A) | 3 | ||
฿ 2,241.63 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 14 วัน | [เกลียว <-> สายยาง, แยก] แยก เกลียวต่อท่อ (ข้อต่อลด) | 3/8 | 1/4 | NPT (เกลียวนอก) | 3 / 8B (10 A) | 3 | ||
฿ 1,825.80 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | [เกลียว <-> สายยาง, แยก] แยก เกลียวต่อท่อ (เส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากัน) | 3/8 | - | R | 3 / 8B (10 A) | 3 | ||
฿ 1,825.80 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | [เกลียว <-> สายยาง, แยก] แยก เกลียวต่อท่อ (เส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากัน) | 3/8 | - | NPT (เกลียวนอก) | 3 / 8B (10 A) | 3 | ||
฿ 2,241.63 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 14 วัน | [เกลียว <-> สายยาง, แยก] แยก เกลียวต่อท่อ (ข้อต่อลด) | 1/4 | 3/8 | R | 3 / 8B (10 A) | 3 | ||
฿ 2,241.63 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 14 วัน | [เกลียว <-> สายยาง, แยก] แยก เกลียวต่อท่อ (ข้อต่อลด) | 1/4 | 3/8 | NPT (เกลียวนอก) | 3 / 8B (10 A) | 3 | ||
฿ 2,014.50 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | [เกลียว <-> สายยาง, แยก] แยก เกลียวต่อท่อ (เส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากัน) | 1/4 | - | R | 3 / 8B (10 A) | 3 | ||
฿ 2,014.50 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | [เกลียว <-> สายยาง, แยก] แยก เกลียวต่อท่อ (เส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากัน) | 1/4 | - | NPT (เกลียวนอก) | 3 / 8B (10 A) | 3 | ||
฿ 2,992.15 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 14 วัน | [เกลียว <-> สายยาง, แยก] แยก เกลียวต่อท่อ (ข้อต่อลด) | 1/2 | 3/8 | R | 3 / 8B (10 A) | 4 | ||
฿ 2,992.15 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 14 วัน | [เกลียว <-> สายยาง, แยก] แยก เกลียวต่อท่อ (ข้อต่อลด) | 1/2 | 3/8 | NPT (เกลียวนอก) | 3 / 8B (10 A) | 4 | ||
฿ 2,426.75 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | [เกลียว <-> สายยาง, แยก] แยก เกลียวต่อท่อ (เส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากัน) | 1/2 | - | R | 3 / 8B (10 A) | 4 | ||
฿ 2,426.75 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | [เกลียว <-> สายยาง, แยก] แยก เกลียวต่อท่อ (เส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากัน) | 1/2 | - | NPT (เกลียวนอก) | 3 / 8B (10 A) | 4 | ||
฿ 2,992.15 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 14 วัน | [เกลียว <-> สายยาง, แยก] แยก เกลียวต่อท่อ (ข้อต่อลด) | 3/8 | 1/2 | R | 3 / 8B (10 A) | 4 | ||
฿ 2,992.15 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 14 วัน | [เกลียว <-> สายยาง, แยก] แยก เกลียวต่อท่อ (ข้อต่อลด) | 3/8 | 1/2 | NPT (เกลียวนอก) | 3 / 8B (10 A) | 4 | ||
฿ 2,720.85 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | [เกลียว <-> สายยาง, แยก] แยก เกลียวต่อท่อ (เส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากัน) | 3/8 | - | R | 3 / 8B (10 A) | 4 | ||
฿ 2,720.85 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | [เกลียว <-> สายยาง, แยก] แยก เกลียวต่อท่อ (เส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากัน) | 3/8 | - | NPT (เกลียวนอก) | 3 / 8B (10 A) | 4 | ||
฿ 2,992.15 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 14 วัน | [เกลียว <-> สายยาง, แยก] แยก เกลียวต่อท่อ (ข้อต่อลด) | 1/2 | 3/8 | R | 1 / 2B (15 A) | 4 | ||
฿ 2,992.15 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 14 วัน | [เกลียว <-> สายยาง, แยก] แยก เกลียวต่อท่อ (ข้อต่อลด) | 1/2 | 3/8 | NPT (เกลียวนอก) | 1 / 2B (15 A) | 4 | ||
฿ 2,426.75 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | [เกลียว <-> สายยาง, แยก] แยก เกลียวต่อท่อ (เส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากัน) | 1/2 | - | R | 1 / 2B (15 A) | 4 | ||
฿ 2,426.75 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | [เกลียว <-> สายยาง, แยก] แยก เกลียวต่อท่อ (เส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากัน) | 1/2 | - | NPT (เกลียวนอก) | 1 / 2B (15 A) | 4 | ||
฿ 2,992.15 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 14 วัน | [เกลียว <-> สายยาง, แยก] แยก เกลียวต่อท่อ (ข้อต่อลด) | 3/8 | 1/2 | R | 1 / 2B (15 A) | 4 | ||
฿ 2,992.15 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 14 วัน | [เกลียว <-> สายยาง, แยก] แยก เกลียวต่อท่อ (ข้อต่อลด) | 3/8 | 1/2 | NPT (เกลียวนอก) | 1 / 2B (15 A) | 4 | ||
฿ 2,720.85 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | [เกลียว <-> สายยาง, แยก] แยก เกลียวต่อท่อ (เส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากัน) | 3/8 | - | R | 1 / 2B (15 A) | 4 | ||
฿ 2,720.85 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | [เกลียว <-> สายยาง, แยก] แยก เกลียวต่อท่อ (เส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากัน) | 3/8 | - | NPT (เกลียวนอก) | 1 / 2B (15 A) | 4 | ||
฿ 5,027.81 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 14 วัน | [เกลียว <-> สายยาง, แยก] แยก เกลียวต่อท่อ (ข้อต่อลด) | 3/4 | 1/2 | R | 1 / 2B (15 A) | 5 | ||
฿ 5,027.81 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 14 วัน | [เกลียว <-> สายยาง, แยก] แยก เกลียวต่อท่อ (ข้อต่อลด) | 3/4 | 1/2 | NPT (เกลียวนอก) | 1 / 2B (15 A) | 5 | ||
฿ 4,152.25 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | [เกลียว <-> สายยาง, แยก] แยก เกลียวต่อท่อ (เส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากัน) | 3/4 | - | R | 1 / 2B (15 A) | 5 | ||
฿ 4,152.25 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | [เกลียว <-> สายยาง, แยก] แยก เกลียวต่อท่อ (เส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากัน) | 3/4 | - | NPT (เกลียวนอก) | 1 / 2B (15 A) | 5 | ||
฿ 5,027.81 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 14 วัน | [เกลียว <-> สายยาง, แยก] แยก เกลียวต่อท่อ (ข้อต่อลด) | 1/2 | 3/4 | R | 1 / 2B (15 A) | 5 | ||
฿ 5,027.81 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 14 วัน | [เกลียว <-> สายยาง, แยก] แยก เกลียวต่อท่อ (ข้อต่อลด) | 1/2 | 3/4 | NPT (เกลียวนอก) | 1 / 2B (15 A) | 5 | ||
฿ 4,564.50 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | [เกลียว <-> สายยาง, แยก] แยก เกลียวต่อท่อ (เส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากัน) | 1/2 | - | R | 1 / 2B (15 A) | 5 | ||
฿ 4,564.50 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | [เกลียว <-> สายยาง, แยก] แยก เกลียวต่อท่อ (เส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากัน) | 1/2 | - | NPT (เกลียวนอก) | 1 / 2B (15 A) | 5 | ||
฿ 4,357.95 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | [เกลียว <-> สายยาง, แยก] แยก เกลียวต่อท่อ (ข้อต่อลด) | 3/4 | 1/2 | R | 3 / 4B (20 A) | 5 | ||
฿ 5,027.81 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 14 วัน | [เกลียว <-> สายยาง, แยก] แยก เกลียวต่อท่อ (ข้อต่อลด) | 3/4 | 1/2 | NPT (เกลียวนอก) | 3 / 4B (20 A) | 5 | ||
฿ 4,152.25 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | [เกลียว <-> สายยาง, แยก] แยก เกลียวต่อท่อ (เส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากัน) | 3/4 | - | R | 3 / 4B (20 A) | 5 | ||
฿ 4,152.25 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | [เกลียว <-> สายยาง, แยก] แยก เกลียวต่อท่อ (เส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากัน) | 3/4 | - | NPT (เกลียวนอก) | 3 / 4B (20 A) | 5 | ||
฿ 5,027.81 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 14 วัน | [เกลียว <-> สายยาง, แยก] แยก เกลียวต่อท่อ (ข้อต่อลด) | 1/2 | 3/4 | R | 3 / 4B (20 A) | 5 | ||
฿ 5,027.81 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 14 วัน | [เกลียว <-> สายยาง, แยก] แยก เกลียวต่อท่อ (ข้อต่อลด) | 1/2 | 3/4 | NPT (เกลียวนอก) | 3 / 4B (20 A) | 5 | ||
฿ 4,564.50 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | [เกลียว <-> สายยาง, แยก] แยก เกลียวต่อท่อ (เส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากัน) | 1/2 | - | R | 3 / 4B (20 A) | 5 | ||
฿ 4,564.50 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | [เกลียว <-> สายยาง, แยก] แยก เกลียวต่อท่อ (เส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากัน) | 1/2 | - | NPT (เกลียวนอก) | 3 / 4B (20 A) | 5 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ข้อต่อฟิตติ้ง ตัวเครื่อง | วัสดุ | PFA | เกลียว -to- ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก หลายจุด | ข้อต่อสามทางที เกลียวนอก (MBT) |
---|---|---|---|---|---|
อุณหภูมิใช้งานสูงสุด(°ค) | 200 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง