(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
อุปกรณ์ฟลูออโร ฟลูออโรโพลิเมอร์ มีคุณสมบัติการไหลผ่านที่ยอดเยี่ยม
[คุณสมบัติ]
· วัสดุ:PFA ใหม่
·โครงสร้าง ตรา สาม ซีล
·ติดตั้งง่าย
·โครงสร้าง คอลเลท ชนิด Flare
·โครงสร้าง ตรา สาม ซีล
·ติดตั้งง่าย
· ทนความร้อน ดีเยี่ยม
·สามารถใช้งานได้ที่อุณหภูมิ 200 ° C
สายยาง ต่อ คอนเนคเตอร์แบบตรง: ขนาด LQ3H-T
สายยาง ต่อ คอนเนคเตอร์แบบตรง: ขนาด LQ3H-T
การ ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ โครงร่างขนาด 7 มิติ
(E, E '): มิติ อ้างอิงสำหรับท่อที่แทรกจาก พื้นผิว ด้าน บน ของ น๊อตตัวเมีย
(E'), L': ขนาดของ PVDF วัสดุ น๊อตตัวเมีย
W: ด้านทแยงมุม มิติ แฟลต
รุ่น | บังคับท่อ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. | D | E | E' | H | L₁ | L₁' | L₂ | M | W |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LQ3H2A-T | 1/4 " | 1/4 " | 17 | 16 | 16 | 53 | 51.5 | 18 | 20 | 14 |
LQ3H3A-T | 3/8 " | 3/8 " | 22.5 | 19.5 | 21 | 65.5 | 62.5 | 23.5 | 25 | 18 |
LQ3H4A-T | 1/2 " | 1/2 " | 24.5 | 22.5 | 24 | 72 | 70 | 25 | 29 | 22 |
LQ3H5A-T | 3/4 " | 3/4 " | 26.5 | 24 | 32 | 83.5 | 81 | 26.5 | 37 | 30 |
LQ3H6A-T | 1 " | 1 " | 30 | 26 | 41 | 97.5 | 93.5 | 31 | 49 | 36 |
LQ3H7A-T | 1 1/4 " | 1 1/4 " | 35 | 35 | 50 | 120.5 | 120.5 | 41.5 | 64 | 46 |
(หน่วย: มิลลิเมตร)
- | ท่อ การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง ขนาด | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มม.) | ความหนาภายใน (มม.) | ||
---|---|---|---|---|---|
ขนาดมาตรฐาน | ความเผื่อ | ขนาดมาตรฐาน | ความเผื่อ | ||
ขนาดนิ้ว | 1/8 "× 0.086" | 3.18 | +0.2 -0.1 | 0.5 | ±0.1 |
3/16 "× 1/8" | 4.75 | 0.8 | |||
1/4 "× 5/32" | 6.35 | 1.2 | ±0.12 | ||
3/8 "× 1/4" | 9.53 | 1.6 | ±0.15 | ||
1/2 "× 3/8" | 12.7 | ||||
3/4 "× 5/8" | 19.0 | +0.3 -0.1 | |||
1 "× 7/8" | 25.4 | ||||
1 1/4 "× 1.1" | 31.75 | ±0.25 | 1.9 | ±0.2 | |
1 1/2 "× 1.33" | 38.1 | ±0.2 | 2.2 | ±0.2 |
รหัสสินค้า |
---|
LQ3H2A-T-1 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สายยาง ใช้งานได้ OD (นิ้ว) D (D1) | อุณหภูมิใช้งานสูงสุด (°ค) | บรรจุภัณฑ์ | วัสดุ น๊อตตัวเมีย | ขนาดของ ตัวเครื่อง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 926.28 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 14 วัน | 1/4 | 200 | มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ Class M5.5 เทียบเท่า | PFA | 2 |
กำลังโหลด …
ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | ท่อเหล็ก ⇔ สายยาง ออก | ชนิด | ข้อต่อฟิตติ้ง ตัวเครื่อง | วัสดุ | PFA |
---|---|---|---|---|---|
ท่อเหล็ก/ สายยาง - ชนิด การเชื่อมต่อสายไฟ | สายยาง ต่อ คอนเนคเตอร์แบบตรง |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง