(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
อุปกรณ์ ฟลูออโรโพลิเมอร์
[คุณสมบัติ]
·โครงสร้าง คอลเลท ชนิด Flare
·โครงสร้าง ตรา สาม ซีล
·ติดตั้งง่าย
·ลักษณะการไหลผ่านที่ยอดเยี่ยม
· ทนความร้อน ดีเยี่ยม
·สามารถใช้งานได้ที่อุณหภูมิ 200 ° C
การ ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ โครงร่างมิติ
การ ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ โครงร่างมิติ
(E, E '): มิติ อ้างอิงสำหรับท่อที่แทรกจาก พื้นผิว ด้าน บน ของ น๊อตตัวเมีย
(E'), L': ขนาดของ PVDF วัสดุ น๊อตตัวเมีย
W: ด้านทแยงมุม มิติ แฟลต
รุ่น | บังคับท่อ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. | D | E | E' | H | L1 | L1' | L2 | M | W |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LQ3H21-T | ø6 | ø6 | 17 | 16 | 16 | 53 | 51.5 | 18 | 20 | 14 |
LQ3H31-T | ø10 | ø10 | 22.5 | 19.5 | 21 | 67.5 | 64.5 | 22.5 | 25 | 18 |
LQ3H32-T | ø8 | ø8 | ||||||||
LQ3H41-T | ø12 | ø12 | 24 | 22 | 24 | 74 | 72 | 24 | 29 | 22 |
LQ3H51-T | ø19 | ø19 | 26.5 | 24 | 32 | 83.5 | 81 | 26.5 | 37 | 30 |
LQ3H61-T | ø25 | ø25 | 30 | 26 | 41 | 97.5 | 93.5 | 31 | 49 | 36 |
(หน่วย: มิลลิเมตร)
- | ท่อ การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มม.) | ความหนาภายใน (มม.) | ||
---|---|---|---|---|---|
ขนาด | ขนาดมาตรฐาน | ความเผื่อ | ขนาดมาตรฐาน | ความเผื่อ | |
ขนาดตัวชี้วัด | ø3 × ø2 | 3 | 0.1 | 0.5 | ±0.06 |
ø4 × ø3 | 4 | ||||
ø6 × ø4 | 6 | 1 | ±0.1 | ||
ø8 × ø6 | 8 | ||||
ø10 × ø8 | 10 | ||||
ø12 × ø10 | 12 | ||||
ø19 × ø16 | 19 | 0.2 | 1.5 | ±0.15 | |
ø25 × ø22 | 25 |
รหัสสินค้า |
---|
LQ3H61-T-1 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สายยาง ใช้งานได้ (มม.) D (D1) | อุณหภูมิใช้งานสูงสุด (°ค) | บรรจุภัณฑ์ | วัสดุ น๊อตตัวเมีย | ขนาดของ ตัวเครื่อง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,805.20 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 14 วัน | 25 | 200 | มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ Class M5.5 เทียบเท่า | PFA | 6 |
กำลังโหลด …
ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | ท่อเหล็ก ⇔ สายยาง ออก | ชนิด | ข้อต่อฟิตติ้ง ตัวเครื่อง | วัสดุ | PFA |
---|---|---|---|---|---|
ท่อเหล็ก/ สายยาง - ชนิด การเชื่อมต่อสายไฟ | สายยาง ต่อ คอนเนคเตอร์แบบตรง |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง