(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ท่อยูเนี่ยนส่วนขยายที่มีประสิทธิภาพป้องกันการรั่วไหลของของเหลวที่ดีเยี่ยม
[คุณสมบัติ]
·โครงสร้างการ กระบวนการซีล สี่เท่า (PAT.) ให้ผลการ กระบวนการซีล แข็งแกร่งและประสิทธิภาพที่เชื่อถือได้สูงต่อการรั่วไหลของของเหลว
·นำเสนอลักษณะการไหลผ่านที่โดดเด่นด้วยการรวมของเหลวที่น้อยที่สุด
·สำหรับใช้งานที่ 200 ° C
· ซีล ล็อค บน น๊อตตัวเมีย ช่วยป้องกันการคลายตัวเกลียวสี่เหลี่ยมคางหมู ช่วยให้สามารถ การใช้งาน แรงบิด ในระดับสูงได้
ส่วนยึดท่อบนน็อตใช้ระบบ 2 ขั้นตอนเพื่อยึดท่อเข้าที่อย่างแน่นหนา
·การ อุปกรณ์รองรับท่อ สายยาง ช่วยให้ทนทานต่อการใช้งานกับโหลดด้านข้าง
·เพียงขันสกรูเข้าไปให้สุดเพื่อขันน็อตให้แน่นไม่จำเป็นต้องมีการจัดการ เกจวัด สำหรับการ การวางตำแหน่ง
ดรออิ้งบอกขนาด ร่างโครงร่างประเภท T1
(หน่วย: มิลลิเมตร)
โครงร่างชนิด T2 การ ดรออิ้งบอกขนาด
(หน่วย: มิลลิเมตร)
ดรออิ้งบอกขนาด ร่างโครงร่างประเภท T3
(หน่วย: มิลลิเมตร)
T4 ดรออิ้งบอกขนาด
(หน่วย: มิลลิเมตร)
รุ่น | บังคับ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สายยาง ด้านนอก | B | D | E | F | G | H | L₁ | L₂ | L₃ | M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LQ1T2A-TT1 | 1/4 " | 4 | 1/4 "× 5/32" | 15 | 6 | 12 | 14 | 28 | 28.5 | 18 | 16.5 |
LQ1T2A-TT2 | |||||||||||
LQ1T2A-TT3 | |||||||||||
LQ1T3A-TT1 | 3/8 " | 5 | 3/8 "× 1/4" | 20 | 9 | 18 | 17 | 36.5 | 37.6 | 24 | 23 |
LQ1T3A-TT4 | |||||||||||
LQ1T4A-TT1 | 1/2 " | 6 | 1/2 "× 3/8" | 24 | 9 | 18 | 21 | 43 | 43 | 28 | 28 |
LQ1T4A-TT2 | |||||||||||
LQ1T4A-TT3 | |||||||||||
LQ1T4A-TT4 | |||||||||||
LQ1T5A-TT3 | 3/4 " | 7 | 3/4 "× 5/8" | 29 | 14 | 28 | 26 | 54 | 55.5 | 35 | 39 |
LQ1T6A-TT1 | 1 " | 8 | 1 "× 7/8" | 39.5 | 18 | 36 | 36 | 69.5 | 65.5 | 39.5 | 49 |
LQ1T6A-TT2 | |||||||||||
LQ1T6A-TT4 |
รหัสสินค้า |
---|
LQ1T2A-TT3 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สายยาง ใช้งานได้ OD (นิ้ว) D (D1) | บรรจุภัณฑ์ | ขนาดของ ตัวเครื่อง | ประเภทที่ ข้อต่อฟิตติ้ง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,972.85 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | 1/4 | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า | 2 | ประเภทที่ 3 |
กำลังโหลด …
ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | ท่อเหล็ก ⇔ สายยาง ออก | ชนิด | ข้อต่อฟิตติ้ง ตัวเครื่อง | วัสดุ | PFA |
---|---|---|---|---|---|
ท่อเหล็ก/ สายยาง - ชนิด การเชื่อมต่อสายไฟ | ข้อต่อสามทางที ต่อ สายยาง | อุณหภูมิใช้งานสูงสุด(°ค) | 200 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน LQ1T2A-TT3 ในชุด ข้อต่อฟิตติ้ง ฟลูออโรโพลิเมอร์ ติ้ง ท่อเหล็ก ลูออโรโพลิเมอร์ รุ่น LQ1 ข้อต่อสามทางที ต่อ ข้อต่อยูเนี่ยน ต่อท่อ ขนาดนิ้ว
รหัสสินค้า |
---|
LQ1T2A-TT1 |
LQ1T2A-TT1-1 |
LQ1T2A-TT2 |
LQ1T3A-TT1 |
LQ1T3A-TT4 |
LQ1T4A-TT1 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สายยาง ใช้งานได้ OD (นิ้ว) D (D1) | บรรจุภัณฑ์ | ขนาดของ ตัวเครื่อง | ประเภทที่ ข้อต่อฟิตติ้ง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,972.85 | 1 ชิ้น | 55 วัน | 1/4 | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า | 2 | ประเภทที่ 1 | ||
฿ 1,960.95 | 1 ชิ้น | 55 วัน | 1/4 | มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ Class M5.5 เทียบเท่า | 2 | ประเภทที่ 1 | ||
฿ 1,972.85 | 1 ชิ้น | 55 วัน | 1/4 | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า | 2 | ประเภทที่ 2 | ||
฿ 2,473.50 | 1 ชิ้น | 55 วัน | 3/8 | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า | 3 | ประเภทที่ 1 | ||
฿ 2,473.50 | 1 ชิ้น | 55 วัน | 3/8 | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า | 3 | ประเภทที่ 4 | ||
฿ 2,827.10 | 1 ชิ้น | 55 วัน | 1/2 | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า | 4 | ประเภทที่ 1 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง