(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ข้อต่อยูเนี่ยนข้อศอก ฟลูออโรโพลิเมอร์ ข้อต่อฟิตติ้ง
[คุณสมบัติ]
·โครงสร้างการ กระบวนการซีล สี่เท่าที่ไม่เหมือนใคร (PAT.) ให้ผลการ กระบวนการซีล แข็งแกร่งและประสิทธิภาพที่เชื่อถือได้สูงต่อการรั่วไหลของของเหลว
·นำเสนอลักษณะการไหลผ่านที่โดดเด่นด้วยการรวมของเหลวที่น้อยที่สุด
·สำหรับใช้งานที่ 200 ° C
· ซีล ล็อค บน น๊อตตัวเมีย ช่วยป้องกันการคลายตัวเกลียวสี่เหลี่ยมคางหมู ช่วยให้สามารถ การใช้งาน แรงบิด ในระดับสูงได้
·ส่วนยึดท่อบนน็อตใช้ระบบ 2 ขั้นตอนเพื่อยึดท่อให้เข้าที่อย่างปลอดภัย
·ทนทานต่อการงอและการเปลี่ยนรูปของ สายยางตัว อุปกรณ์รองรับท่อ สายยาง ช่วยให้ทนทานต่อการใช้งานกับโหลดด้านข้าง
·เพียงขันสกรูเข้าไปให้สุดเพื่อขันน็อตให้แน่นไม่จำเป็นต้องมีการจัดการ เกจวัด สำหรับการ การวางตำแหน่ง
โครงร่างการ ดรออิ้งบอกขนาด
ร่างการ ดรออิ้งบอกขนาด สำหรับขนาด 2 ถึง 5
โครงร่างการ ดรออิ้งบอกขนาด สำหรับขนาด 6
รุ่น | ด้านหนึ่ง | ด้าน B | B | C | E | H | L₁ | L₂ | L₃ | M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
บังคับ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สายยาง ด้านนอก | ขนาด สายยาง (D) | |||||||||
LQ1E21-T | ø6 | 6 × 4 | 4 | 6 | 15 | 14 | 28 | 25.5 | 15 | 16.5 |
LQ1E31-T | ø10 | 10 × 8 | 5 | 9 | 20 | 17 | 36.6 | 33.6 | 20 | 23 |
LQ1E32-T | ø8 | 8 × 6 | ||||||||
LQ1E41-T | ø12 | 12 × 10 | 6 | 9 | 24 | 21 | 43 | 39 | 24 | 28 |
*LQ1E51-T | ø19 | 19 × 16 | - | - | 29 | 26 | 45.5 | 55.5 | 35 | 39 |
LQ1E61-T | ø25 | 25 × 22 | 8 | 18 | 39.5 | 36 | 69.5 | 72 | 46 | 49 |
บันทึก: ผลิตภัณฑ์ที่ทำเครื่องหมายด้วย '*' ผลิตขึ้นตามสั่ง (ส่วนประกอบหลักของข้อต่อคือ machined PTFE)
รหัสสินค้า |
---|
LQ1E61-T |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุ | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สายยาง ใช้งานได้ (มม.) D (D1) | บรรจุภัณฑ์ | ขนาดของ ตัวเครื่อง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 5,859.90 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | PFA | 25 | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า | 6 |
กำลังโหลด …
ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | ท่อเหล็ก ⇔ สายยาง ออก | ชนิด | ข้อต่อฟิตติ้ง ตัวเครื่อง | ท่อเหล็ก/ สายยาง - ชนิด การเชื่อมต่อสายไฟ | ข้อต่อยูเนี่ยนข้อศอก ส่วนขยาย สายยาง |
---|---|---|---|---|---|
อุณหภูมิใช้งานสูงสุด(°ค) | 200 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน LQ1E61-T ในชุด ข้อต่อฟิตติ้ง ฟลูออโรโพลิเมอร์ ติ้ง ท่อเหล็ก ลูออโรโพลิเมอร์ ซีรีส์ LQ1 ข้อต่อยูเนี่ยนข้อศอก ขนาดเมตริก
รหัสสินค้า |
---|
LQ1E21-T-1 |
LQ1E31-T |
LQ1E32-T |
LQ1E41-T |
LQ1E41-T-1 |
LQ1E61-T-1 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุ | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สายยาง ใช้งานได้ (มม.) D (D1) | บรรจุภัณฑ์ | ขนาดของ ตัวเครื่อง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,696.60 | 1 ชิ้น | 55 วัน | PFA | 6 | มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ Class M5.5 เทียบเท่า | 2 | ||
฿ 2,002.60 | 1 ชิ้น | 55 วัน | PFA | 10 | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า | 3 | ||
฿ 2,002.60 | 1 ชิ้น | 55 วัน | PFA | 8 | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า | 3 | ||
฿ 2,119.90 | 1 ชิ้น | 55 วัน | PFA | 12 | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า | 4 | ||
฿ 2,108.85 | 1 ชิ้น | 55 วัน | PFA | 12 | มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ Class M5.5 เทียบเท่า | 4 | ||
฿ 5,848.00 | 1 ชิ้น | 55 วัน | PFA | 25 | - | - |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง