(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ตัวควบคุมความเร็วพร้อมข้อต่อฟิตติ้งแบบวันทัช พร้อมสเปคตัวเครื่องแบบโลหะ
[คุณสมบัติ]
· ประเภท ข้อต่องอ ตัวเครื่อง โลหะ
· ใช้เรซิ่นไม่ลุกติดไฟเป็นมาตรฐาน (มาตรฐาน UL V-0)
Drawing แสดงโครงร่างระบุขนาด
รุ่น | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ท่อที่ใช้งานได้ d | T | H | D1 | D2 | L1 | L2 | L3 | หมายเหตุ 1) L4 | หมายเหตุ 2) A | M1 | น้ำหนัก g | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAX | MIN | MAX | MIN | |||||||||||
AS12□1-M5-F04 | 4 | M5 × 0.8 | 8 | 13 | 9 | 21 | 25.5 | 11.2 | 28.3 | 25.5 | 25 | 22.2 | 16 | 13 |
AS12□1-M5-F06 | 6 | 21.5 | 26 | 17 | 13 | |||||||||
AS22□1-01-F06S | 6 | R1/8 | 12 | 15.5 | 14.6 | 26.6 | 33.9 | 13.8 | 35.5 | 30.5 | 32.4 | 27.4 | 17 | 34 |
AS22□1-01-F08S | 8 | 18.5 | 31 | |||||||||||
AS22□1-02-F06S | 6 | R1/4 | 17 | 15.5 | 19.5 | 28.7 | 38.5 | 17.2 | 40.3 | 35.3 | 34.8 | 29.8 | 17 | 54 |
AS22□1-02-F08S | 8 | 18.5 | 50 | |||||||||||
AS22□1-02-F10S | 10 | 18.2 | 34.5 | 44.3 | 18.6 | 21 | 52 | |||||||
AS32□1-02-F08S | 8 | R1/4 | 19 | 18.2 | 24.3 | 32.7 | 44.9 | 21 | 48.3 | 43.3 | 42.8 | 37.8 | 18.5 | 86 |
AS32□1-02-F10S | 10 | 33.3 | 45.5 | 21 | 81 | |||||||||
AS32□1-03-F08S | 8 | R 3/8 | 19 | 18.2 | 24.3 | 32.7 | 44.9 | 19 | 45.8 | 44.9 | 40.6 | 35.6 | 18.5 | 93 |
AS32□1-03-F10S | 10 | 33.3 | 45.5 | 21 | 88 | |||||||||
AS42□1-04-F10S | 10 | R 1/2 | 24 | 22.3 | 28.5 | 36.1 | 50.4 | 24.6 | 54.7 | 49.7 | 47.4 | 42.4 | 21 | 154 |
AS42□1-04-F12S | 12 | 22 | 146 |
หมายเหตุ 1) ขนาดอ้างอิง
หมายเหตุ 2) ขนาดอ้างอิงของ M5 เกลียว R หลังการติดตั้ง
รหัสสินค้า |
---|
AS2201-01-F06S-X214-J |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | รูปแบบ | วิธีการควบคุม | ประเภทข้อต่อ | วัสดุ | สภาพแวดล้อมการใช้งาน | วัสดุส่วนเกลียว | ประเภทลูกบิด | ตัวเลือกเสริมน็อตล็อค | เส้นผ่าศูนย์กลางการ การเชื่อมต่อสายไฟ | ตัวเลือก | ประเภทของ สกรู | บังคับ สายยาง OD mm (มิลลิเมตร) | ขนาด ตัวเครื่อง | สเปคผลิตตามสั่ง (Made-to-Order" |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 499.50 | SPEED CONTROLLER | 1 ชิ้น | 55 วัน | [ข้อต่องอ] ประเภท ข้อต่องอ เชื่อมต่อโดยตรงกับ กระบอกสูบ | มิเตอร์วัดขาออก | เกลียวนอก + คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | สังกะสีอัลลอยด์ | ระดับมาตรฐาน | [สเตนเลส (SUS303, SUS304)] สเตนเลส 303 | มาตรฐาน | น็อตล็อค รูปทรง แบบกลม | 1/8 | ไม่มี | R | 6 | 01, 02 มาตรฐาน | วาล์วปีกผีเสื้อ (ไม่มีเช็ควาล์ว) |
กำลังโหลด …
ชนิด | ตัวควบคุมปริมาณลม |
---|
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน AS2201-01-F06S-X214-J ในชุด ตัวควบคุมปริมาณลมพร้อมข้อต่อฟิตติ้งสวมเร็วแบบวันทัช ตัวเครื่องเป็นโลหะ, ชนิดข้อต่องอ, AS Series
รหัสสินค้า |
---|
AS1201-M5-F06 |
AS1201-M5-F06-J |
AS1201-M5-F06-X12 |
AS2201-01-F08S |
AS2201-01-F08S-J |
AS2201-01-F08S-X21 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | รูปแบบ | วิธีการควบคุม | ประเภทข้อต่อ | วัสดุ | สภาพแวดล้อมการใช้งาน | วัสดุส่วนเกลียว | ประเภทลูกบิด | ตัวเลือกเสริมน็อตล็อค | เส้นผ่าศูนย์กลางการ การเชื่อมต่อสายไฟ | ตัวเลือก | ประเภทของ สกรู | บังคับ สายยาง OD mm (มิลลิเมตร) | ขนาด ตัวเครื่อง | สเปคผลิตตามสั่ง (Made-to-Order" |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 373.50 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [ข้อต่องอ] ประเภท ข้อต่องอ เชื่อมต่อโดยตรงกับ กระบอกสูบ | มิเตอร์วัดขาออก | เกลียวนอก + คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | สังกะสีอัลลอยด์ | ระดับมาตรฐาน | [สเตนเลส (SUS303, SUS304)] สเตนเลส 303 | มาตรฐาน | น็อตล็อค รูปทรง หกเหลี่ยม | 5×0.8 | ไม่มี | M | 6 | มาตรฐาน M5 | ไม่มี | ||
฿ 373.50 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [ข้อต่องอ] ประเภท ข้อต่องอ เชื่อมต่อโดยตรงกับ กระบอกสูบ | มิเตอร์วัดขาออก | เกลียวนอก + คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | สังกะสีอัลลอยด์ | ระดับมาตรฐาน | [สเตนเลส (SUS303, SUS304)] สเตนเลส 303 | มาตรฐาน | น็อตล็อค รูปทรง แบบกลม | 5×0.8 | ไม่มี | M | 6 | มาตรฐาน M5 | ไม่มี | ||
฿ 405.00 | 1 ชิ้น | 55 วัน | [ข้อต่องอ] ประเภท ข้อต่องอ เชื่อมต่อโดยตรงกับ กระบอกสูบ | มิเตอร์วัดขาออก | เกลียวนอก + คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | สังกะสีอัลลอยด์ | ระดับมาตรฐาน | [สเตนเลส (SUS303, SUS304)] สเตนเลส 303 | มาตรฐาน | น็อตล็อค รูปทรง หกเหลี่ยม | 5×0.8 | ไม่มี | M | 6 | มาตรฐาน M5 | สารหล่อลื่น: ปิโตรเลียมเจลลี่ | ||
฿ 471.60 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [ข้อต่องอ] ประเภท ข้อต่องอ เชื่อมต่อโดยตรงกับ กระบอกสูบ | มิเตอร์วัดขาออก | เกลียวนอก + คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | สังกะสีอัลลอยด์ | ระดับมาตรฐาน | [สเตนเลส (SUS303, SUS304)] สเตนเลส 303 | มาตรฐาน | น็อตล็อค รูปทรง หกเหลี่ยม | 1/8 | ไม่มี | R | 8 | 01, 02 มาตรฐาน | ไม่มี | ||
฿ 471.60 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [ข้อต่องอ] ประเภท ข้อต่องอ เชื่อมต่อโดยตรงกับ กระบอกสูบ | มิเตอร์วัดขาออก | เกลียวนอก + คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | สังกะสีอัลลอยด์ | ระดับมาตรฐาน | [สเตนเลส (SUS303, SUS304)] สเตนเลส 303 | มาตรฐาน | น็อตล็อค รูปทรง แบบกลม | 1/8 | ไม่มี | R | 8 | 01, 02 มาตรฐาน | ไม่มี | ||
฿ 562.50 | 1 ชิ้น | 55 วัน | [ข้อต่องอ] ประเภท ข้อต่องอ เชื่อมต่อโดยตรงกับ กระบอกสูบ | มิเตอร์วัดขาออก | เกลียวนอก + คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | สังกะสีอัลลอยด์ | ระดับมาตรฐาน | [สเตนเลส (SUS303, SUS304)] สเตนเลส 303 | มาตรฐาน | น็อตล็อค รูปทรง หกเหลี่ยม | 1/8 | ไม่มี | R | 8 | 01, 02 มาตรฐาน | ชนิดไม่ใช้สารหล่อลื่น (ซีลเคลือบฟลูออรีน) + วาล์วปีกผีเสื้อ (ไม่มีเช็ควาล์ว) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง