ตัวควบคุมปริมาณลมพร้อมข้อต่อฟิตติ้งสวมเร็วแบบวันทัช ตัวเครื่องเป็นโลหะ, ชนิดข้อต่องอ, AS Series

แบรนด์ :
SMC

ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด
  • โปรดศึกษาข้อมูลสเปคและรายละเอียดเพิ่มเติมในแคตตาล็อก
  • ภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในแคตาล็อกของผู้ผลิต

รายละเอียดสินค้า

ตัวควบคุมความเร็วพร้อมข้อต่อฟิตติ้งแบบวันทัช พร้อมสเปคตัวเครื่องแบบโลหะ
[คุณสมบัติ]
· ประเภท ข้อต่องอ ตัวเครื่อง โลหะ
· ใช้เรซิ่นไม่ลุกติดไฟเป็นมาตรฐาน (มาตรฐาน UL V-0)

รายละเอียดจำเพาะของรุ่นบอดี้โลหะ ชนิดข้องอ, ซีรีส์ AS

Drawing แสดงโครงร่างระบุขนาด

Drawing แสดงโครงร่างระบุขนาด

รุ่นเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ท่อที่ใช้งานได้
d
THD1D2L1L2L3หมายเหตุ 1) L4หมายเหตุ 2) AM1น้ำหนัก
g
MAXMINMAXMIN
AS12□1-M5-F044M5 × 0.881392125.511.228.325.52522.21613
AS12□1-M5-F06621.5261713
AS22□1-01-F06S6R1/81215.514.626.633.913.835.530.532.427.41734
AS22□1-01-F08S818.531
AS22□1-02-F06S6R1/41715.519.528.738.517.240.335.334.829.81754
AS22□1-02-F08S818.550
AS22□1-02-F10S1018.234.544.318.62152
AS32□1-02-F08S8R1/41918.224.332.744.92148.343.342.837.818.586
AS32□1-02-F10S1033.345.52181
AS32□1-03-F08S8R 3/81918.224.332.744.91945.844.940.635.618.593
AS32□1-03-F10S1033.345.52188
AS42□1-04-F10S10R 1/22422.328.536.150.424.654.749.747.442.421154
AS42□1-04-F12S1222146

หมายเหตุ 1) ขนาดอ้างอิง
หมายเหตุ 2) ขนาดอ้างอิงของ M5 เกลียว R หลังการติดตั้ง
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
ตัวควบคุมปริมาณลมพร้อมข้อต่อฟิตติ้งสวมเร็วแบบวันทัช ตัวเครื่องเป็นโลหะ, ชนิดข้อต่องอ, AS Series | SMC | MISUMI ประเทศไทย