1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ยูเนี่ยนตรง ท่อต่างขนาด KAH One-Touch ฟิตติ้ง แบบป้องกันไฟฟ้าสถิต (รหัสสินค้า)

ยูเนี่ยนตรง ท่อต่างขนาด KAH One-Touch ฟิตติ้ง แบบป้องกันไฟฟ้าสถิต
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 150.30/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • โปรดดูข้อมูลสเปคและวัสดุที่แคตาล็อก
  • ภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมด้านรูปทรงในแคตาล็อกของผู้ผลิต

รายละเอียดสินค้า

SMC ฟิตติ้งแบบ One-Touch

[คุณสมบัติ]
· One-Touch ฟิตติ้ง แบบป้องกันไฟฟ้าสถิต
· การเชื่อมต่อ IN/OUT แบบวัน-ทัช
·สามารถใช้ใน สุญญากาศ -100 kPa
· สามารถใช้ในงานที่ไม่มีส่วนผสมของทองแดงได้
· ทนต่อเปลวไฟ (เทียบเท่ามาตรฐาน UL-94 V-0)
· ใช้เรซิ่นนำไฟฟ้าใช้สำหรับตัวผลิตภัณฑ์และซีลในข้อต่อฟิตติ้งและท่อ

[การใช้งาน]
·ใช้เชื่อมต่อสายลมขนาดต่างกัน


ข้อมูลจำเพาะ ยูเนี่ยนตรง ท่อต่างขนาด One-Touch ฟิตติ้ง แบบป้องกันไฟฟ้าสถิต KAH

ยูเนี่ยนตรง ท่อต่างขนาด KAH: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ลักษณะภายนอก ยูเนี่ยนตรง ท่อต่างขนาด KAH

ยูเนี่ยนตรง ท่อต่างขนาด KAH: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

Drawings ระบุขนาด ยูเนี่ยนตรง ท่อต่างขนาด KAH

เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ของท่อที่ใช้งานได้
(มม.)
รุ่นøDLM1M2พื้นที่หน้าตัดทีมีประสิทธิภาพ
(มม.2 )
น้ำหนัก
(กรัม)
(a)(b)ไนล่อน อ่อนยูรีเทน
3.24KAH23-0410.432.515.5163.22.73
46KAH04-0612.834.516174.24.24
810KAH08-1018.54218.52116.716.711
1012KAH10-1220.944.5212228.228.214

หน่วย: มม.

สเปค

ของเหลวที่ใช้งานได้อากาศ
ช่วงความดันที่ใช้งาน-100 kPa ถึง 1 MPa
ความดัน พิสูจน์3 MPa
อุณหภูมิแวดล้อมและ อุณหภูมิของไหล0 ถึง 40°C
เกลียวเกลียว Uni
JIS B0209 ( เกลียวเมตริกหยาบ )
ซีล (ส่วนเกลียว )ปะเก็น
ปราศจากทองแดงชิ้นส่วน ทองเหลือง ทั้งหมดชุบนิเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า
ความต้านทานไฟฟ้าของพื้นผิว104 ถึง 107 Ω

วัสดุ ส่วนหลักการ

ตัวเครื่องC3604/PBT
สตัดC3604
หัวจับSUS304
ไกด์SUS304/C3604/PBT
คอลเลท / ปุ่มปลดล็อกPBT
ซีล/ โอริงNBR
ปะเก็นSUS304/NBR
  • ชิ้นส่วน C3604 ทั้งหมดชุบ ชุบนิเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า
  • ชิ้นส่วน PBT มีการนำไฟฟ้า (104 ถึง 107 Ω)) และการใช้งานที่ทนไฟ (เทียบเท่ามาตรฐาน UL-94 V-0)
  • NBR นำไฟฟ้า (104 ถึง 107 Ω) ใช้สำหรับซีล
รหัสสินค้า
KAH04-06
KAH08-10
KAH10-12
KAH23-04
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งสายยาง ใช้งานได้ OD 1
(φ)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สายยาง ใช้งานได้ 2
(φ)

฿ 150.30

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 10 ชิ้น 3 วัน 46

฿ 200.70

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 10 ชิ้น 3 วัน 810

฿ 329.40

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 5 ชิ้น 3 วัน 1012

฿ 230.40

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 10 ชิ้น 3 วัน 3.24

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ข้อต่อแบบวันทัช (One-touch) ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง ข้อต่อยูเนี่ยน กับขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางที่แตกต่างกัน ประเภทของไหลที่ใช้ได้ อากาศ
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ PBT การใช้งาน มาตรฐาน/ มินิ บรรจุภัณฑ์/ วัสดุของโอริง NBR
ข้อต่อยูเนี่ยน เส้นผ่านศูนย์กลางไม่เท่ากัน Reducing Straight อุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) 0:: 40 จำนวน ท่อ/ สายยาง การเชื่อมต่อ(ชิ้น) 2