1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ข้อต่องอ แบบตรง FR ข้อต่อสวมเร็ว KR-W2 ซีรีส์ ทนไฟ KRL-W2 (รหัสสินค้า)

ข้อต่องอ แบบตรง FR ข้อต่อสวมเร็ว KR-W2 ซีรีส์ ทนไฟ KRL-W2
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 99.90/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • * โปรดดูแค็ตตาล็อกสำหรับรายละเอียดสเปคและวัสดุ
  • ภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในแคตาล็อกของผู้ผลิต

รายละเอียดสินค้า

คัปปลิ้งแบบ One-Touch จากบริษัท SMC
[คุณสมบัติ]
·สามารถใช้กับ ไนล่อน นุ่ม FR
· แรงยึดจับสูง
· สามารถใช้ได้กับทุกอุปกรณ์ตั้งแต่ความดันสุญญากาศต่ำจนถึง 1 MPa
·แรงเล็กน้อยที่จำเป็นสำหรับการกำจัด
·มีประสิทธิภาพสำหรับการวางท่อในพื้นที่ จำกัด
[การประยุกต์ใช้งาน]
·ใช้เพื่อเปลี่ยนแนวการเดินสายลม 90° โดย One-Touch ฟิตติ้ง

ข้อมูลจำเพาะ ปลั๊กอิน ข้องอ KRL-W2

ปลั๊กอิน ข้องอ KRL-W2: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ลักษณะภายนอก ปลั๊กอิน ข้องอ KRL-W2

ปลั๊กอิน ข้องอ KRL-W2: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ปลั๊กอิน ข้องอ KRL-W2 Outline Drawing ระบุขนาด

เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สายยางที่ใช้งานได้
mm
ขนาดท่อที่ใช้งานได้
ød
รุ่น⌀D1หมายเหตุ1:øD2L1L2AMพื้นที่ภาคตัด mm2น้ำหนัก
g
ชั้น FR 2ไนล่อนอ่อน FR
66KRL06-99W212.8102027.517179.04.23
88KRL08-99W215.21222.531.52118.521.614.95
1010KRL10-99W218.51425.535.523.52135.225.09
1212KRL12-99W220.9162737.5262250.239.710

หมายเหตุ 1: ⌀D หมายถึง เส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุด

รหัสสินค้า
KRL06-99W2
KRL06-99W2-X2
KRL08-99W2
KRL08-99W2-X2
KRL10-99W2
KRL10-99W2-X2
KRL12-99W2
KRL12-99W2-X2
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งสายยาง ใช้งานได้ OD 1
(φ)
ขนาดข้อต่อฟิตติ้งที่ใช้งานได้ (มม.) สเปค ตามที่กำหนด

฿ 99.90

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 1 ชิ้น 3 วัน 66ไม่มี

฿ 104.40

SMC KRL TYPE 10 ชิ้น 55 วัน 66ปราศจากทองแดง (ด้วย ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า ใช้ไฟฟ้า)

฿ 111.60

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 1 ชิ้น 3 วัน 88ไม่มี

฿ 116.10

SMC KRL TYPE 10 ชิ้น 55 วัน 88ปราศจากทองแดง (ด้วย ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า ใช้ไฟฟ้า)

฿ 122.40

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 1 ชิ้น 3 วัน 1010ไม่มี

฿ 126.90

SMC KRL TYPE 5 ชิ้น 55 วัน 1010ปราศจากทองแดง (ด้วย ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า ใช้ไฟฟ้า)

฿ 160.20

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 5 ชิ้น 55 วัน 1212ไม่มี

฿ 164.70

SMC KRL TYPE 5 ชิ้น 55 วัน 1212ปราศจากทองแดง (ด้วย ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า ใช้ไฟฟ้า)

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ดำเนินการได้ในขั้นตอนเดียว / ท่อ ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง ซ็อกเก็ต และ Reducer ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ / อากาศ
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ ความหน่วงไฟ PBT (เทียบเท่า ul94 v-0) การใช้งาน มาตรฐาน/ มินิ บรรจุภัณฑ์/ วัสดุของโอริง NBR
ช่องเสียบ ตัวลด ข้อต่องอสตรีท จำนวน ท่อ/ สายยาง การเชื่อมต่อ(ชิ้น) 1 สี สีขาว