1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ข้อต่อสวมเร็ว FR ข้อต่อสวมเร็ว KR-W2 ซีรีส์ ข้อต่อยูเนี่ยน ข้อต่องอ ยาว KRW-W2 (รหัสสินค้า)

ข้อต่อสวมเร็ว FR ข้อต่อสวมเร็ว KR-W2 ซีรีส์ ข้อต่อยูเนี่ยน ข้อต่องอ ยาว KRW-W2
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 119.70/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • * โปรดดูแค็ตตาล็อกสำหรับรายละเอียดสเปคและวัสดุ
  • ภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในแคตาล็อกของผู้ผลิต

รายละเอียดสินค้า

Flame Retardant (UL-94 มาตรฐาน V-0 เทียบเท่า) ข้อต่อฟิตติ้ง แบบวัน-ทัช FR สำหรับท่อตั้งฉาก
[คุณสมบัติ]
· รองรับไนล่อนอ่อน FR
· ปลอกรัดเพิ่มแรงยึดเกาะสูงสุด หัวจับยึดชิ้นงานได้อย่างปลอดภัย
· รูปทรงพิเศษ ทำให้มั่นใจได้ถึงการซีลที่แน่นหนา และความต้านทานน้อยที่สุดเมื่อใส่ท่อ สามารถใช้ได้กับทุกอุปกรณ์ตั้งแต่ความดันสุญญากาศต่ำจนถึง 1 MPa
·มีประสิทธิภาพสำหรับการวางท่อในพื้นที่ จำกัด
· ตัวเครื่องและส่วนเกลียว สามารถหมุนได้เพียงพอ สำหรับการจัดตำแหน่งได้
[การประยุกต์ใช้งาน]
· สามารถใช้เชื่อมต่อท่อในแนวตั้งฉากกับเกลียวตัวเมียได้

ดรออิ้งโครงร่างและขนาด ข้อต่องอ ปลั๊กอิน ขยาย KRW-W2

ข้อต่องอ ปลั๊กอิน ขยาย KRW-W2 : ภาพที่เกี่ยวข้อง

ดรออิ้งบอกขนาด KRW-W2 ข้อต่องอ ปลั๊กอิน ขยาย KRW-W2

 
สายยางที่ใช้งานได้
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มม.)
เชื่อมต่อเกลียว
R
รุ่นH
(width across flats)
หมายเหตุ 1:
øD1
øD2L1L2*AMพื้นที่หน้าตัดที่มีประสิทธิภาพ (มม.2 )น้ำหนัก
g
ชั้น FR 2FR นุ่ม
ไนล่อน
61/8KRW06-01SW21012.8102039.142.5178.64.026
1/4KRW06-02SW21445.546.541
3/8KRW06-03SW21746.94867
81/8KRW08-01SW21215.2122342.64718.520.514.230
1/4KRW08-02SW214495147
3/8KRW08-03SW21750.452.574
101/4KRW10-02SW21718.51726.55659.52133.523.866
3/8KRW10-03SW257.46176
1/2KRW10-04SW22264.166145
121/4KRW12-02SW21720.91728.557622247.737.768
3/8KRW12-03SW258.463.578
1/2KRW12-04SW22265.168.5147

* ขนาดอ้างอิงหลังจากขันเกลียวในเกลียว R
หมายเหตุ: ⌀D หมายถึงเส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุด

ภาพรวม ซีรีส์ KR-W2

ข้อต่องอ ปลั๊กอิน ขยาย KRW-W2 : ภาพที่เกี่ยวข้อง

แผนภาพโครงสร้าง
ไกด์, คอลเล็ต, หัวจับ, ซีล, ซีลแลนท์, ฝาปิด (อุปกรณ์เสริม), ปุ่มปลด (สีขาว), ท่อ, ตัวเครื่อง (สีขาว), โอริง, สตั๊ด
 

ของเหลวที่ใช้งานได้อากาศ น้ำหมายเหต ุ1:
ช่วงความดันใช้งานหมายเหตุ 2:-100 kPa ถึง 1 MPa
รับประกันความต้านทานแรงดัน3 MPa
อุณหภูมิแวดล้อมที่ใช้งานและอุณหภูมิการทำงานของของไหล-5 ถึง 60°C, 0 ถึง 60°C ถ้าน้ำ (ไม่มีการแช่แข็ง)
เกลียวส่วนของการติดตั้งJIS B0203 (เกลียวเทเปอร์ สำหรับท่อ/สายยาง)
ส่วนของน๊อตตัวเมียJIS B0205 (เกลียวละเอียด เมตริก)
ซีลส่วนสกรู (มาตรฐาน)รวมถึง sealing agent

สเปค
หมายเหตุ 1: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าความดันไฟกระชาก อยู่ต่ำกว่าแรงดันใช้งานสูงสุด
หมายเหตุ 2) อย่าใช้อุปกรณ์กับเครื่องทดสอบการรั่วหรือสำหรับ การรักษาสภาพสุญญากาศ เนื่องจากไม่มีการรับประกันการรั่วไหลว่าเป็นศูนย์

วัสดุท่อ/สายยางFR 2 ชั้น FR ไนลอนนุ่ม
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ท่อ/สายยางø6, ø8, ø10, ø12

สายยางที่ใช้งานได้

 
ตัวเครื่องC3604, flame-retardant PBT (UL-94 มาตรฐาน V-0 เทียบเท่า)
สตัดC3604 (เกลียว)
หัวจับSUS304
ไกด์SUS304, flame-retardant PBT (UL-94 มาตรฐาน V-0 เทียบเท่า)
ColletPOM
ปุ่มปลดFlame-retardant PBT (UL-94 มาตรฐาน V-0 เทียบเท่า)
ซีล, โอริงNBR
คลุม (มีทางเลือก)Flame-retardant PBT / flame-retardant CR (UL-94 มาตรฐาน V-0 เทียบเท่า)

วัสดุ ส่วนหลัก

รหัสสินค้า
KRW06-01SW2
KRW06-01SW2-X2
KRW06-02SW2
KRW06-03SW2
KRW08-01SW2
KRW08-01SW2-X2
KRW08-02SW2SALE
KRW08-02SW2-X2
KRW08-03SW2
KRW10-02SW2
KRW10-02SW2-X2
KRW10-03SW2SALE
KRW10-03SW2-X2
KRW10-04SW2SALE
KRW12-02SW2
KRW12-03SW2SALE
KRW12-03SW2-X2
KRW12-04SW2SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งสายยาง ใช้งานได้ OD 1
(φ)
สกรูเชื่อมต่อ สเปค ตามที่กำหนด

฿ 119.70

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 1 ชิ้น 3 วัน 61/8N/A

฿ 128.70

SMC KRW TYPE 10 ชิ้น 55 วัน 61/8ปราศจากทองแดง (ด้วย ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า ใช้ไฟฟ้า)

฿ 132.30

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 10 ชิ้น 3 วัน 61/4N/A

฿ 182.70

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 10 ชิ้น 55 วัน 63/8N/A

฿ 138.60

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 1 ชิ้น 3 วัน 81/8N/A

฿ 147.60

SMC KRW TYPE 10 ชิ้น 55 วัน 81/8ปราศจากทองแดง (ด้วย ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า ใช้ไฟฟ้า)

฿ 146.70

฿ 122.25

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 81/4N/A

฿ 159.30

SMC KRW TYPE 10 ชิ้น 55 วัน 81/4ปราศจากทองแดง (ด้วย ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า ใช้ไฟฟ้า)

฿ 192.60

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 10 ชิ้น 55 วัน 83/8N/A

฿ 188.10

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 101/4N/A

฿ 208.80

SMC KRW TYPE 5 ชิ้น 55 วัน 101/4ปราศจากทองแดง (ด้วย ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า ใช้ไฟฟ้า)

฿ 192.60

฿ 160.49

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 103/8N/A

฿ 214.20

SMC KRW TYPE 5 ชิ้น 55 วัน 103/8ปราศจากทองแดง (ด้วย ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า ใช้ไฟฟ้า)

฿ 241.20

฿ 200.99

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 101/2N/A

฿ 197.10

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 5 ชิ้น 55 วัน 121/4N/A

฿ 200.70

฿ 167.24

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 123/8N/A

฿ 221.40

SMC KRW TYPE 5 ชิ้น 55 วัน 123/8ปราศจากทองแดง (ด้วย ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า ใช้ไฟฟ้า)

฿ 246.60

฿ 205.49

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 121/2N/A

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) / สกรู ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง แบบยึดด้วยสกรู ทิศทาง ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ / อากาศ
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ ความหน่วงไฟ PBT (เทียบเท่า ul94 v-0) การใช้งาน มาตรฐาน/ มินิ วัสดุส่วนเกลียว ทองเหลือง
บรรจุภัณฑ์/ วัสดุของโอริง NBR การ ติดตั้ง สกรู ทิศทาง ข้อต่องอ ข้อศอก ข้อศอกยาว
ประเภทของการเชื่อมต่อ R จำนวน ท่อ/ สายยาง การเชื่อมต่อ(ชิ้น) 1 สี สีขาว