1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ปลั๊กคอนเนคเตอร์ ซีรี่ส์ KDM คอนเนคเตอร์หลายช่อง แบบสี่เหลี่ยม (รหัสสินค้า)

SMC CONNECTOR

ปลั๊กคอนเนคเตอร์ ซีรี่ส์ KDM คอนเนคเตอร์หลายช่อง แบบสี่เหลี่ยม
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 57.60/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • ปริมาณการสั่งซื้อขั้นต่ำแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับรุ่นที่เลือก โปรดตรวจสอบรายละเอียดในหน้าจอ ใบเสนอราคา /คำสั่งซื้อ
  • * โปรดดูแค็ตตาล็อกสำหรับรายละเอียดสเปคและวัสดุ
  • ภาพผลิตภัณฑ์เป็นเพียงภาพตัวอย่าง โปรดดูข้อมูลด้านรูปทรง/รุ่นในแค็ตตาล็อก

รายละเอียดสินค้า

ข้อต่อฟิตติ้งสวมเร็วแบบ One-Touch ที่ช่วยลดภาระงานขณะจัดส่งตู้แผงวงจรและเครื่องจักรแยกกัน หรือขณะเปลี่ยนชิ้นส่วนเนื่องจากความผิดปกติ
[คุณสมบัติ]
·Bulkhead
· สามารถติดตั้งและถอดท่อได้หลายท่อในการดำเนินการเดียว ซึ่งหมายความว่าจะมีข้อผิดพลาดในการเดินท่อน้อยลง โดยใช้เวลาในการติดตั้งน้อยลง
· ข้อต่อฟิตติ้งสวมเร็วแบบ One-Touch ช่วยลดเวลาในการวางระบบท่อเป็นอย่างมาก

สเปค ขั้วต่อปลั๊กและซ็อกเก็ตสี่เหลี่ยม (คละขนาด)

คอนเนคเตอร์หลายช่อง แบบสี่เหลี่ยม ช่วยให้คุณสามารถเปลี่ยนคอนเนคเตอร์ในตำแหน่งใดก็ได้ ทำให้ใช้กับท่อขนาดต่างๆ ได้

ภาพการกำหนดค่าโดยใช้ขั้วต่อปลั๊ก และซ็อกเก็ตคอนเนคเตอร์

ภาพการกำหนดค่าโดยใช้ขั้วต่อปลั๊ก และซ็อกเก็ตคอนเนคเตอร์

ซีรี่ส์ KDM

ปลั๊กคอนเนคเตอร์ และวัสดุซ็อกเก็ตคอนเนคเตอร์

  • ตัวเครื่อง : PBT, C3604 (พร้อมการชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า [สำหรับ ⌀8 มม.])
  • Chuck : SUS304
  • Guide : SUS304, C3604 (พร้อมการชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า), PBT (สำหรับ ⌀8 มม.)
  • Collet, ปุ่มปลด: POM
  • ซีล: NBR

สเปค

  • ของเหลวที่ใช้งานได้ : อากาศ
  • หมายเหตุ ช่วงแรงดันที่ใช้งานได้ : -100 kPa ถึง 1 MPa
  • รับประกันความดันที่พิสูจน์ : 1.5 MPa
  • อุณหภูมิแวดล้อม และอุณหภูมิของ ของไหลทำงาน: -5 ถึง +60°C (ไม่มีการแช่แข็ง)

หมายเหตุ: ห้ามใช้กับเครื่องทดสอบการรั่วหรือการกักเก็บสุญญากาศในรูปแบบอื่นๆ เนื่องจากไม่รับประกันว่าจะไม่มีการรั่วซึม

ชนิดของคอนเนคเตอร์เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ท่อ/สายยางPart numberสีของปุ่มปลด
ปลั๊กคอนเนคเตอร์ø3.2KDMP-23สีน้ำเงิน
ø4KDMP-04
ø6KDMP-06
ø8KDMP-08
ซ็อกเก็ตคอนเนคเตอร์
(มี ซีล)
ø3.2KDMS-23
ø4KDMS-04
ø6KDMS-06
ø8KDMS-08

หน่วย: มม.

ซีรี่ส์ 10-KDM

ปลั๊กคอนเนคเตอร์ และวัสดุซ็อกเก็ตคอนเนคเตอร์

  • ตัวเครื่อง : PBT, C3604BD (พร้อมการชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า [สำหรับ ⌀8 มม. หรือ ⌀5/16 นิ้ว])
  • Chuck : SUS304
  • Guide : PBT (สำหรับ ⌀8 มม. หรือ ⌀5/16 นิ้ว), SUS304
  • Collet, ปุ่มปลด: POM
  • ซีล: NBR

สเปค

  • ของเหลวที่ใช้งานได้ : อากาศ
  • หมายเหตุ ช่วงแรงดันที่ใช้งานได้ : -100 kPa ถึง 1 MPa
  • รับประกันความดันที่พิสูจน์ : 1.5 MPa
  • อุณหภูมิแวดล้อม และอุณหภูมิของ ของไหลทำงาน: -5 ถึง +60°C (ไม่มีการแช่แข็ง)
  • จาระบีที่ใช้ : จาระบีฟลูออรีน
  • Cleanliness class (ISO class): class 5

หมายเหตุ: ห้ามใช้กับเครื่องทดสอบการรั่วหรือการกักเก็บสุญญากาศในรูปแบบอื่นๆ เนื่องจากไม่รับประกันว่าจะไม่มีการรั่วซึม

ชนิดของคอนเนคเตอร์เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ท่อ/สายยางPart numberสีของปุ่มปลด
ปลั๊กคอนเนคเตอร์ø3.210-KDMP-23สีขาว
ø410-KDMP-04
ø610-KDMP-06
ø810-KDMP-08
ซ็อกเก็ตคอนเนคเตอร์
(มี ซีล)
ø3.210-KDMS-23
ø410-KDMS-04
ø610-KDMS-06
ø810-KDMS-08

หน่วย: มม.

การใช้

การใช้งาน 1: คลายสกรูหัวกลมแบบฝังไขว้ด้วยไขควงปากแฉก แล้วถอดเพลทออกจากเคส

การใช้งาน 1: คลายสกรูหัวกลมแบบฝังไขว้ด้วยไขควงปากแฉก แล้วถอดเพลทออกจากเคส

การใช้งาน 2: หลังจากเปลี่ยนคอนเนคเตอร์ใดๆ แล้ง ให้ใส่แผ่นกลับเข้าไปในเคสด้วยไขควงปากแฉก

การใช้งาน 2: หลังจากเปลี่ยนคอนเนคเตอร์ใดๆ แล้ง ให้ใส่แผ่นกลับเข้าไปในเคสด้วยไขควงปากแฉก

รหัสสินค้า
KDMS-23-X2
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งประเภทข้อต่อฟิตติ้ง วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ การใช้งาน บรรจุภัณฑ์/ วัสดุของโอริง ช่องเสียบ ตัวลด รูปทรงอื่น ๆ สายยาง ใช้งานได้ OD 1
(φ)
ชนิดของคอนเนคเตอร์ สีปุ่มปลด สเปค ตามที่กำหนด

฿ 64.80

SMC CONNECTOR 10 ชิ้น 55 วัน ซ็อกเก็ต และ Reducer[ทองเหลือง] PBT + ทองเหลืองมาตรฐาน/ มินิ[มาตรฐาน (ยาง ยางไนไตรล์ NBR)] NBR[อื่น ๆ] ช่องเสียบคอนเนคเตอร์-3.2ซ็อกเก็ตสีน้ำเงินปราศจากทองแดง (ด้วย ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า ใช้ไฟฟ้า)

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ข้อต่อแบบวันทัช (One-touch) ประเภทของไหลที่ใช้ได้ อากาศ

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน KDMS-23-X2 ในชุด ปลั๊กคอนเนคเตอร์ ซีรี่ส์ KDM คอนเนคเตอร์หลายช่อง แบบสี่เหลี่ยม

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
10-KDMP-06
KDMP-04
KDMP-04-X2
KDMP-06
KDMP-06-X2
KDMP-08
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งประเภทข้อต่อฟิตติ้ง วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ การใช้งาน บรรจุภัณฑ์/ วัสดุของโอริง ช่องเสียบ ตัวลด รูปทรงอื่น ๆ สายยาง ใช้งานได้ OD 1
(φ)
ชนิดของคอนเนคเตอร์ สีปุ่มปลด สเปค ตามที่กำหนด

฿ 90.00

10 ชิ้น 3 วัน รูปทรงอื่น ๆ[ทองเหลือง] PBT + ทองเหลืองสภาพแวดล้อมที่สะอาด--[ปลั๊ก] ปลั๊กคอนเนคเตอร์6ปลั๊กสีขาวN/A

฿ 57.60

10 ชิ้น 3 วัน รูปทรงอื่น ๆ[ทองเหลือง] PBT + ทองเหลืองมาตรฐาน/ มินิ--[ปลั๊ก] ปลั๊กคอนเนคเตอร์4ปลั๊กสีน้ำเงินN/A

฿ 62.10

10 ชิ้น 55 วัน รูปทรงอื่น ๆ[ทองเหลือง] PBT + ทองเหลืองมาตรฐาน/ มินิ--[ปลั๊ก] ปลั๊กคอนเนคเตอร์4ปลั๊กสีน้ำเงินปราศจากทองแดง (ด้วย ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า ใช้ไฟฟ้า)

฿ 57.60

1 ชิ้น 3 วัน รูปทรงอื่น ๆ[ทองเหลือง] PBT + ทองเหลืองมาตรฐาน/ มินิ--[ปลั๊ก] ปลั๊กคอนเนคเตอร์6ปลั๊กสีน้ำเงินN/A

฿ 62.10

10 ชิ้น 55 วัน รูปทรงอื่น ๆ[ทองเหลือง] PBT + ทองเหลืองมาตรฐาน/ มินิ--[ปลั๊ก] ปลั๊กคอนเนคเตอร์6ปลั๊กสีน้ำเงินปราศจากทองแดง (ด้วย ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า ใช้ไฟฟ้า)

฿ 96.30

10 ชิ้น 3 วัน รูปทรงอื่น ๆ[ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)มาตรฐาน/ มินิ--[ปลั๊ก] ปลั๊กคอนเนคเตอร์8ปลั๊กสีน้ำเงินN/A