(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ข้อต่อฟิตติ้งสวมเร็วแบบ One-Touch ที่ช่วยลดภาระงานขณะจัดส่งตู้แผงวงจรและเครื่องจักรแยกกัน หรือขณะเปลี่ยนชิ้นส่วนเนื่องจากความผิดปกติ
[คุณสมบัติ]
·Bulkhead
· สามารถติดตั้งและถอดท่อได้หลายท่อในการดำเนินการเดียว ซึ่งหมายความว่าจะมีข้อผิดพลาดในการเดินท่อน้อยลง โดยใช้เวลาในการติดตั้งน้อยลง
· ข้อต่อฟิตติ้งสวมเร็วแบบ One-Touch ช่วยลดเวลาในการวางระบบท่อเป็นอย่างมาก
คอนเนคเตอร์หลายช่อง แบบสี่เหลี่ยม ช่วยให้คุณสามารถเปลี่ยนคอนเนคเตอร์ในตำแหน่งใดก็ได้ ทำให้ใช้กับท่อขนาดต่างๆ ได้
ภาพการกำหนดค่าโดยใช้ขั้วต่อปลั๊ก และซ็อกเก็ตคอนเนคเตอร์
ปลั๊กคอนเนคเตอร์ และวัสดุซ็อกเก็ตคอนเนคเตอร์
สเปค
หมายเหตุ: ห้ามใช้กับเครื่องทดสอบการรั่วหรือการกักเก็บสุญญากาศในรูปแบบอื่นๆ เนื่องจากไม่รับประกันว่าจะไม่มีการรั่วซึม
ชนิดของคอนเนคเตอร์ | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ท่อ/สายยาง | Part number | สีของปุ่มปลด |
---|---|---|---|
ปลั๊กคอนเนคเตอร์ | ø3.2 | KDMP-23 | สีน้ำเงิน |
ø4 | KDMP-04 | ||
ø6 | KDMP-06 | ||
ø8 | KDMP-08 | ||
ซ็อกเก็ตคอนเนคเตอร์ (มี ซีล) | ø3.2 | KDMS-23 | |
ø4 | KDMS-04 | ||
ø6 | KDMS-06 | ||
ø8 | KDMS-08 |
หน่วย: มม.
ปลั๊กคอนเนคเตอร์ และวัสดุซ็อกเก็ตคอนเนคเตอร์
สเปค
หมายเหตุ: ห้ามใช้กับเครื่องทดสอบการรั่วหรือการกักเก็บสุญญากาศในรูปแบบอื่นๆ เนื่องจากไม่รับประกันว่าจะไม่มีการรั่วซึม
ชนิดของคอนเนคเตอร์ | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ท่อ/สายยาง | Part number | สีของปุ่มปลด |
---|---|---|---|
ปลั๊กคอนเนคเตอร์ | ø3.2 | 10-KDMP-23 | สีขาว |
ø4 | 10-KDMP-04 | ||
ø6 | 10-KDMP-06 | ||
ø8 | 10-KDMP-08 | ||
ซ็อกเก็ตคอนเนคเตอร์ (มี ซีล) | ø3.2 | 10-KDMS-23 | |
ø4 | 10-KDMS-04 | ||
ø6 | 10-KDMS-06 | ||
ø8 | 10-KDMS-08 |
หน่วย: มม.
การใช้งาน 1: คลายสกรูหัวกลมแบบฝังไขว้ด้วยไขควงปากแฉก แล้วถอดเพลทออกจากเคส
การใช้งาน 2: หลังจากเปลี่ยนคอนเนคเตอร์ใดๆ แล้ง ให้ใส่แผ่นกลับเข้าไปในเคสด้วยไขควงปากแฉก
รหัสสินค้า |
---|
KDMP-04 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | การใช้งาน | บรรจุภัณฑ์/ วัสดุของโอริง | ช่องเสียบ ตัวลด | รูปทรงอื่น ๆ | สายยาง ใช้งานได้ OD 1 (φ) | ชนิดของคอนเนคเตอร์ | สีปุ่มปลด | สเปค ตามที่กำหนด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 57.60 | CONNECTOR | 10 ชิ้น | 3 วัน | รูปทรงอื่น ๆ | [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง | มาตรฐาน/ มินิ | - | - | [ปลั๊ก] ปลั๊กคอนเนคเตอร์ | 4 | ปลั๊ก | สีน้ำเงิน | N/A |
กำลังโหลด …
ประเภท | ข้อต่อแบบวันทัช (One-touch) | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | อากาศ |
---|
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน KDMP-04 ในชุด ปลั๊กคอนเนคเตอร์ ซีรี่ส์ KDM คอนเนคเตอร์หลายช่อง แบบสี่เหลี่ยม
รหัสสินค้า |
---|
10-KDMP-06 |
KDMP-04-X2 |
KDMP-06 |
KDMP-06-X2 |
KDMP-08 |
KDMP-08-X2 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | การใช้งาน | บรรจุภัณฑ์/ วัสดุของโอริง | ช่องเสียบ ตัวลด | รูปทรงอื่น ๆ | สายยาง ใช้งานได้ OD 1 (φ) | ชนิดของคอนเนคเตอร์ | สีปุ่มปลด | สเปค ตามที่กำหนด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 90.00 | 10 ชิ้น | 3 วัน | รูปทรงอื่น ๆ | [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง | สภาพแวดล้อมที่สะอาด | - | - | [ปลั๊ก] ปลั๊กคอนเนคเตอร์ | 6 | ปลั๊ก | สีขาว | N/A | ||
฿ 62.10 | 10 ชิ้น | 55 วัน | รูปทรงอื่น ๆ | [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง | มาตรฐาน/ มินิ | - | - | [ปลั๊ก] ปลั๊กคอนเนคเตอร์ | 4 | ปลั๊ก | สีน้ำเงิน | ปราศจากทองแดง (ด้วย ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า ใช้ไฟฟ้า) | ||
฿ 57.60 | 1 ชิ้น | 3 วัน | รูปทรงอื่น ๆ | [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง | มาตรฐาน/ มินิ | - | - | [ปลั๊ก] ปลั๊กคอนเนคเตอร์ | 6 | ปลั๊ก | สีน้ำเงิน | N/A | ||
฿ 62.10 | 10 ชิ้น | 55 วัน | รูปทรงอื่น ๆ | [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง | มาตรฐาน/ มินิ | - | - | [ปลั๊ก] ปลั๊กคอนเนคเตอร์ | 6 | ปลั๊ก | สีน้ำเงิน | ปราศจากทองแดง (ด้วย ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า ใช้ไฟฟ้า) | ||
฿ 96.30 | 10 ชิ้น | 3 วัน | รูปทรงอื่น ๆ | [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า) | มาตรฐาน/ มินิ | - | - | [ปลั๊ก] ปลั๊กคอนเนคเตอร์ | 8 | ปลั๊ก | สีน้ำเงิน | N/A | ||
฿ 101.70 | 10 ชิ้น | 55 วัน | รูปทรงอื่น ๆ | [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า) | มาตรฐาน/ มินิ | - | - | [ปลั๊ก] ปลั๊กคอนเนคเตอร์ | 8 | ปลั๊ก | สีน้ำเงิน | ปราศจากทองแดง (ด้วย ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า ใช้ไฟฟ้า) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง