(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ข้อต่อฟิตติ้งแบบวัน-ทัช จาก SMC
[คุณสมบัติ]
· ช่วยให้ระบบท่อมีขนาดกะทัดรัด
· ช่วยให้การวางท่อจากส่วนกลางได้ (รวมศูนย์)
· รุ่นต่างๆแบบกว้าง (40 รุ่น)
· ติดตั้งด้วยระบบ One-Touch
ดรออิ้งโครงสร้าง KM12
Port A : ข้อต่อฟิตติ้ง แบบสัมผัสเดียว One-touch
Port B : เกลียวใน RC
รุ่น | KM12 |
---|---|
ของเหลวที่ใช้งานได้ | อากาศ น้ำNote 2: |
ช่วงความดันที่ใช้งาน | -100 kPa ถึง 1 MPa |
รับประกันความดันที่พิสูจน์ (ความดันที่จะทำให้อุปกรณ์เสียหาย) | 3 MPa |
อุณหภูมิแวดล้อมที่ใช้งานและอุณหภูมิการทำงานของของไหล | -5 ถึง 60 °C, 0 ถึง 40 °C น้ำธรรมดา (ไม่เป็นน้ำแข็ง) |
เกลียว | JIS B0203 (เกลียวเทเปอร์) |
[อุปกรณ์เสริม] | ปลั๊กพร้อมหัวซ็อกเก็ตหกเหลี่ยมและซีล : 1 ชิ้น |
หมายเหตุ 2: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าความดันไฟกระชากอยู่ต่ำกว่า แรงดันใช้งานสูงสุด
รุ่น | KM12 |
---|---|
ตัวเครื่อง | PBT |
แกนสตัด / แกนขับ | C3604 |
หัวจับ | SUS304 |
ไกด์ | SUS304 |
คอลเลท ปุ่มปลดล็อค | POM |
ซีล, โอริง | NBR |
ดรออิ้งบอกขนาด KM12
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สายยางที่ใช้งานได้ F mm | T เชื่อมต่อกับเกลียว Rc | รุ่น | N | H (width across flats) | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | P | Q1 | Q2 | M | Port B เส้นผ่านศูนย์กลางรูต่ำสุด | น้ำหนัก g |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 1/4 | KM12-04-02-6 | 6 | 17 | 89 | 10 | 18 | 29.5 | 19.5 | 29 | 10.6 | 40 | 12 | 16 | 6 | 65 |
KM12-04-02-10 | 10 | 110 | 61.5 | 72 | ||||||||||||
6 | 1/4 | KM12-06-02-6 | 6 | 17 | 99 | 10 | 19.5 | 31.5 | 21.5 | 31 | 13 | 47 | 13.5 | 17 | 7.5 | 81 |
KM12-06-02-10 | 10 | 125 | 73 | 91 | ||||||||||||
8 | 3/8 | KM12-08-03-6 | 6 | 19 | 108 | 11.5 | 22.5 | 35.5 | 24 | 34.5 | 15.5 | 55 | 14.7 | 18.5 | 9 | 97 |
KM12-08-03-10 | 10 | 139 | 86 | 112 |
(หน่วย: มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สายยางที่ใช้งานได้ F นิ้ว | T เชื่อมต่อกับเกลียว NPT | รุ่น | N | H (width across flats) | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | P | Q1 | Q2 | M | Port B เส้นผ่านศูนย์กลางรูต่ำสุด | น้ำหนัก g |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5/32 | 1/4 | KM12-03-35-6 | 6 | 17.46 | 87 | 10 | 18 | 29.5 | 19.5 | 29 | 10.6 | 40 | 12 | 16 | 6 | 65 |
KM12-03-35-10 | 10 | 110 | 61.5 | 72 | ||||||||||||
1/4 | 1/4 | KM12-07-35-6 | 6 | 17.46 | 95 | 10 | 19.5 | 31.5 | 21.5 | 31.25 | 13.2 | 48 | 13 | 17 | 7 | 82 |
KM12-07-35-10 | 10 | 121 | 73.5 | 92 | ||||||||||||
5/16 | 3/8 | KM12-09-36-6 | 6 | 22.22 | 102 | 12.7 | 23.7 | 37.7 | 25 | 37.5 | 15.2 | 52.8 | 15 | 18.5 | 9.5 | 97 |
KM12-09-36-10 | 10 | 132 | 83 | 112 |
(หน่วย: มิลลิเมตร)
รหัสสินค้า |
---|
KM12-03-35-6 |
KM12-03-35-10 |
KM12-04-02-6 |
KM12-04-02-10 |
KM12-04-02-10-X34 |
KM12-06-02-6 |
KM12-06-02-10 |
KM12-07-35-6 |
KM12-07-35-10 |
KM12-08-03-6 |
KM12-08-03-10 |
KM12-09-36-6 |
KM12-09-36-10 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | บรรจุภัณฑ์/ วัสดุของโอริง | สายยาง ใช้งานได้ OD 1 (φ) | ประเภทของการเชื่อมต่อ | สกรูเชื่อมต่อ | จำนวน พอร์ตเชื่อมต่อ | สีปุ่มปลด | สเปค ตามที่กำหนด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 414.00 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 5 ชิ้น | 55 วัน | [มาตรฐาน (ยาง ยางไนไตรล์ NBR)] NBR | 5/32 | NPT | 1/4 | 6 | สีแดง | N/A | ||
฿ 910.18 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 5 ชิ้น | 45 วัน | [มาตรฐาน (ยาง ยางไนไตรล์ NBR)] NBR | 5/32 | NPT | 1/4 | 10 | สีแดง | N/A | ||
฿ 401.40 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 5 ชิ้น | 3 วัน | [มาตรฐาน (ยาง ยางไนไตรล์ NBR)] NBR | 4 | Rc | 1/4 | 6 | สีน้ำเงิน | N/A | ||
฿ 549.00 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 5 ชิ้น | 3 วัน | [มาตรฐาน (ยาง ยางไนไตรล์ NBR)] NBR | 4 | Rc | 1/4 | 10 | สีน้ำเงิน | N/A | ||
฿ 629.10 ฿ 524.23 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 4 | Rc | 1/4 | 10 | สีน้ำเงิน | การเปลี่ยน วัสดุยาง | ||
฿ 401.40 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 5 ชิ้น | 3 วัน | [มาตรฐาน (ยาง ยางไนไตรล์ NBR)] NBR | 6 | Rc | 1/4 | 6 | สีน้ำเงิน | N/A | ||
฿ 549.00 ฿ 457.48 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [มาตรฐาน (ยาง ยางไนไตรล์ NBR)] NBR | 6 | Rc | 1/4 | 10 | สีน้ำเงิน | N/A | ||
฿ 422.10 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 5 ชิ้น | 3 วัน | [มาตรฐาน (ยาง ยางไนไตรล์ NBR)] NBR | 1/4 | NPT | 1/4 | 6 | สีแดง | N/A | ||
฿ 549.00 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 5 ชิ้น | 55 วัน | [มาตรฐาน (ยาง ยางไนไตรล์ NBR)] NBR | 1/4 | NPT | 1/4 | 10 | สีแดง | N/A | ||
฿ 485.10 ฿ 404.23 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [มาตรฐาน (ยาง ยางไนไตรล์ NBR)] NBR | 8 | Rc | 3/8 | 6 | สีน้ำเงิน | N/A | ||
฿ 633.60 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | [มาตรฐาน (ยาง ยางไนไตรล์ NBR)] NBR | 8 | Rc | 3/8 | 10 | สีน้ำเงิน | N/A | ||
฿ 497.70 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 5 ชิ้น | 55 วัน | [มาตรฐาน (ยาง ยางไนไตรล์ NBR)] NBR | 5/16 | NPT | 3/8 | 6 | สีแดง | N/A | ||
฿ 633.60 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 5 ชิ้น | 55 วัน | [มาตรฐาน (ยาง ยางไนไตรล์ NBR)] NBR | 5/16 | NPT | 3/8 | 10 | สีแดง | N/A |
กำลังโหลด …
ประเภท | ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) / สกรู | ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง | ข้อต่อยูเนี่ยน กับขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางที่แตกต่างกัน | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / อากาศ |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | อื่น ๆ | การใช้งาน | มาตรฐาน/ มินิ | วัสดุส่วนเกลียว | ทองเหลือง |
ข้อต่อยูเนี่ยน เส้นผ่านศูนย์กลางไม่เท่ากัน | ข้อต่อฟิตติ้ง ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) / แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | สี | สีดำ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง