(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ข้อต่อฟิตติ้งแบบวัน-ทัช จาก SMC
[คุณสมบัติ]
· ข้อต่อฟิตติ้งสวมเร็วแบบ One-Touch; เหมาะสำหรับระบบเป่าลมในห้องคลีนรูม
· กระบวนการปลอดน้ำมันอย่างสมบูรณ์ (ชิ้นส่วนยางเคลือบด้วยฟลูออรีน)
· บริเวณที่สัมผัสของเหลวเป็นอโลหะ
· ทำความสะอาดชิ้นส่วนประกอบและบรรจุสองครั้งในห้องคลีนรูม
· นอกจากนี้ยังสามารถใช้งานในระบบสุญญากาศได้ (-100 kPa)
[การใช้งาน]
· ใช้สำหรับใส่ในข้อต่อแบบวัน-ทัช ที่ไม่ได้ใช้งาน
ดรออิ้ง ปลั๊ก รุ่น KPP
ใช้กับข้อต่อฟิตติ้งท่อขนาด ⌀d | รุ่น | øD | L | A | น้ำหนัก g |
---|---|---|---|---|---|
4 | KPP-04 | 6 | 32 | 13.8 | 0.4 |
6 | KPP-06 | 8 | 35 | 15.7 | 0.7 |
8 | KPP-08 | 10 | 39 | 17.3 | 1.1 |
10 | KPP-10 | 12 | 43 | 19.2 | 1.7 |
12 | KPP-12 | 14 | 45.5 | 20.7 | 2.5 |
วิธีการระบุรุ่น ปลั๊ก รุ่น KPP
รหัสสินค้า |
---|
KPP-04 |
KPP-06 |
KPP-08 |
KPP-10 |
KPP-12 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดข้อต่อฟิตติ้งที่ใช้งานได้ (มม.) |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 29.70 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 4 | ||
฿ 34.20 ฿ 28.50 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 6 | ||
฿ 46.80 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 10 ชิ้น | 3 วัน | 8 | ||
฿ 72.00 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 5 ชิ้น | 3 วัน | 10 | ||
฿ 84.60 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 5 ชิ้น | 3 วัน | 12 |
กำลังโหลด …
ประเภท | ท่อ/ ปลั๊ก | ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง | รูปทรงอื่น ๆ | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / อากาศ / ก๊าซไนโตรเจน |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | PP เรซิ่น | การใช้งาน | สภาพแวดล้อมที่สะอาด | รูปทรงอื่น ๆ | ปลั๊กคอนเนคเตอร์ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง