1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ข้อต่อฟิตติ้งแบบวัน-ทัช Reducer Nipple รุ่น 10-KQN (รหัสสินค้า)

ข้อต่อฟิตติ้งแบบวัน-ทัช Reducer Nipple รุ่น 10-KQN
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 68.40/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • * โปรดดูแค็ตตาล็อกสำหรับรายละเอียดสเปคและวัสดุ
  • ภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในแคตาล็อกของผู้ผลิต

รายละเอียดสินค้า

Reducer Nipple ขนาดเมตริก
[คุณสมบัติ]
· การเชื่อมต่อ IN/OUT แบบวัน-ทัช
· สามารถใช้กับสุญญากาศ -100‑kPa
[การใช้งาน]
·ใช้เชื่อมต่ออุปกรณ์วัน-ทัช ขนาดต่างๆเข้าด้วยกัน

สเปค ข้อต่อฟิตติ้งแบบวัน-ทัช Reducer Nipple (ขนาดเมตริก)

ลักษณะภายนอก Reducer Nipple (ขนาดเมตริก)

ลักษณะภายนอก Reducer Nipple (ขนาดเมตริก)

ดรออิ้งบอกขนาด Reducer Nipple (ขนาดเมตริก)

ดรออิ้งบอกขนาด Reducer Nipple (ขนาดเมตริก)

ข้อต่อฟิตติ้งท่อที่ใช้งานได้รุ่นLM1M2⌀d เส้นผ่านศูนย์กลางรูขั้นต่ำน้ำหนัก กรัม
(a)(b)
ø4ø610-KQN04-063813.313.32.52
ø8ø1010-KQN08-104715.614.262
ø10ø1210-KQN10-12511715.67.53.1
ø12ø1610-KQN12-165520.61794.9

หน่วย: มม.

สายยาง

  • วัสดุ: PFA, โพลียูรีเทน
    หมายเหตุ: สามารถใช้ FEP, ไนลอน, และไนลอนอ่อนได้ แต่ประสิทธิภาพในด้านความสะอาดจะลดลง

สีของผลิตภัณฑ์

  • ตัวเครื่อง: ขาว
  • ปุ่มปลด: สีขาว

สเปค

ของเหลวที่ใช้งานได้อากาศ น้ำหมายเหต ุ1:
ช่วงความดันใช้งานหมายเหตุ 2:-100 kPa ถึง 1 MPa
พิสูจน์ความดัน (ที่ 23 °C)3 MPa
อุณหภูมิแวดล้อมที่ใช้งานและอุณหภูมิการทำงานของของไหล-5 ถึง 60 °C, 0 ถึง 40 °C น้ำธรรมดา (ไม่เป็นน้ำแข็ง)
เกลียวส่วนของการติดตั้งJIS B0203 (เกลียวเทเปอร์)
JIS B0205 (เกลียวเมตริก หยาบ )
ส่วนของน๊อตตัวเมียJIS B0205 (เกลียวละเอียด เมตริก)
ซีลส่วนเกลียวมีหรือไม่มีซีล
ใช้จาระบีจาระบี Fluorinated
Cleanliness class (ISO class)Class 5

หมายเหตุ 1: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าความดันไฟกระชาก อยู่ต่ำกว่าแรงดันใช้งานสูงสุด
หมายเหตุ 2) อย่าใช้อุปกรณ์กับเครื่องทดสอบการรั่วหรือสำหรับ การรักษาสภาพสุญญากาศ เนื่องจากไม่มีการรับประกันการรั่วไหลว่าเป็นศูนย์

วัสดุส่วนประกอบหลัก

ตัวเครื่องC3604 พร้อมชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า PBT, PP, SUS303
สตัดC3604 (ส่วนเกลียว ) พร้อมชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า SUS303 (ส่วนเกลียว )
หัวจับSUS304
ไกด์SUS304
ปุ่มปลดPOM
ซีล, โอริงNBR
ปะเก็นSUS304, NBR
รหัสสินค้า
10-KQN04-06
10-KQN08-10
10-KQN10-12
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งสายยาง ใช้งานได้ OD 1
(φ)
ขนาดข้อต่อฟิตติ้งที่ใช้งานได้ (มม.)

฿ 68.40

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 10 ชิ้น 55 วัน 44-6

฿ 76.50

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 10 ชิ้น 55 วัน 88-10

฿ 200.70

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 5 ชิ้น 55 วัน -10-12

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ข้อต่อแบบวันทัช (One-touch) ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง รูปทรงอื่น ๆ ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ / อากาศ
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ PBT การใช้งาน สภาพแวดล้อมที่สะอาด วัสดุส่วนเกลียว C3604 (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)
รูปทรงอื่น ๆ เส้นผ่าศูนย์กลาง หัวฉีด แตกต่างกัน อุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -5:: 60 สีปุ่มปลด สีขาว