(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
คัปปลิ้งแบบ One-Touch จากบริษัท SMC
[คุณสมบัติ]
· การเชื่อมต่อ IN/OUT แบบวัน-ทัช
· สามารถใช้กับสุญญากาศ -100‑kPa
[การใช้งาน]
· ใช้เชื่อมต่ออุปกรณ์แบบวัน-ทัช ด้วยกัน
ลักษณะภายนอก Nipple รุ่น 10-KQN
ดรออิ้งบอกขนาด Nipple รุ่น 10-KQN
ข้อต่อท่อที่เข้ากันได้ ⌀D | รุ่น | L | M | ød | เส้นผ่านศูนย์กลางรูต่ำสุด | น้ำหนัก g |
---|---|---|---|---|---|---|
ø4 | 10-KQN04-99 | 37 | 13.3 | 2.5 | 2.5 | 1 |
ø6 | 10-KQN06-99 | 39 | 13.3 | 4 | 4 | 2 |
ø8 | 10-KQN08-99 | 43 | 14.2 | 6 | 6 | 2 |
ø10 | 10-KQN10-99 | 49 | 15.6 | 7.5 | 7.5 | 4 |
ø12 | 10-KQN12-99 | 52 | 17 | 9 | 9 | 3.3 |
ø16 | 10-KQN16-99 | 57 | 20.6 | 13 | 13 | 4.8 |
รหัสสินค้า |
---|
10-KQN04-99 |
10-KQN06-99 |
10-KQN08-99 |
10-KQN10-99 |
10-KQN12-99 |
10-KQN16-99 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สายยาง ใช้งานได้ OD 1 (φ) | ขนาดข้อต่อฟิตติ้งที่ใช้งานได้ (มม.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 61.20 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 10 ชิ้น | 55 วัน | 4 | 4 | ||
฿ 63.90 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 10 ชิ้น | 55 วัน | 6 | 6 | ||
฿ 68.40 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 10 ชิ้น | 55 วัน | 8 | 8 | ||
฿ 74.70 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 5 ชิ้น | 55 วัน | - | 10 | ||
฿ 87.30 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 5 ชิ้น | 55 วัน | - | 12 | ||
฿ 105.30 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 5 ชิ้น | 55 วัน | - | 16 |
กำลังโหลด …
ประเภท | ข้อต่อแบบวันทัช (One-touch) | ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง | รูปทรงอื่น ๆ | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / อากาศ |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | PBT | การใช้งาน | สภาพแวดล้อมที่สะอาด | วัสดุส่วนเกลียว | C3604 (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า) |
รูปทรงอื่น ๆ | หัวฉีด | อุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -5:: 60 | สีปุ่มปลด | สีขาว |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง