(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
คัปปลิ้งแบบ One-Touch จากบริษัท SMC
[คุณสมบัติ]
· การเชื่อมต่อ IN/OUT แบบสวมเร็ว
· สามารถใช้กับสุญญากาศ -100‑kPa
[การใช้งาน]
· ใช้เชื่อมต่อกับฟิตติ้งแบบสวมเร็ว กับเกลียว R ตัวเมีย
ลักษณะภายนอกของอะแดปเตอร์ 10-KQ2N (ซีลแลนท์)
Drawing ระบุขนาดและโครงร่างของอะแดปเตอร์ 10-KQ2N (ซีลแลนท์)
ใช้กับข้อต่อฟิตติ้งท่อขนาด ⌀d | เชื่อมต่อเกลียว R | รุ่น | H (width across flats) | L | A* | M | เส้นผ่านศูนย์กลางรูต่ำสุด | น้ำหนัก กรัม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⌀4 | 1/8 | 10-KQ2N04-01NS | 10 | 28.3 | 25.2 | 11.9 | 2.5 | 4 |
⌀6 | 1/8 | 10-KQ2N06-01NS | 10 | 28.3 | 25.2 | 11.9 | 4 | 4.1 |
1/4 | 10-KQ2N06-02NS | 14 | 32.8 | 28.1 | 14.8 | 4 | 13.6 | |
⌀8 | 1/4 | 10-KQ2N08-02NS | 14 | 35.9 | 31.2 | 17 | 6 | 15.7 |
3/8 | 10-KQ2N08-03NS | 17 | 36 | 30.9 | 16.7 | 6 | 22.7 | |
⌀10 | 3/8 | 10-KQ2N10-03NS | 17 | 40.6 | 35.5 | 19.9 | 7.5 | 19.1 |
* ขนาดอ้างอิงหลังจากขันสกรู เกลียว R
รหัสสินค้า |
---|
10-KQ2N06-01NS |
10-KQ2N08-03NS |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดข้อต่อฟิตติ้งที่ใช้งานได้ (มม.) | สกรูเชื่อมต่อ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 117.90 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 10 ชิ้น | 55 วัน | 6 | 1/8 | ||
฿ 137.70 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 10 ชิ้น | 55 วัน | 8 | 3/8 |
กำลังโหลด …
ประเภท | เกลียว/ ท่อเหล็ก | ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง | รูปทรงอื่น ๆ | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / อากาศ |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | PBT + ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า) | การใช้งาน | สภาพแวดล้อมที่สะอาด | วัสดุส่วนเกลียว | ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า) |
บรรจุภัณฑ์/ วัสดุของโอริง | NBR | รูปทรงอื่น ๆ | อแดปเตอร์/ตัวแปลง | อุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -5:: 60 |
ประเภทของการเชื่อมต่อ | R | สี | สีขาว | สเปค | พร้อมกระบวนการซีล |
สีปุ่มปลด | สีขาว | สเปค ตามที่กำหนด | N/A |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง