1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
อะแดปเตอร์ 10-KQ2N (ซีลปะเก็น) ฟิตติ้งแบบสวมเร็ว (รหัสสินค้า)

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT

อะแดปเตอร์ 10-KQ2N (ซีลปะเก็น) ฟิตติ้งแบบสวมเร็ว
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 108.90/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • * โปรดดูแค็ตตาล็อกสำหรับรายละเอียดสเปคและวัสดุ
  • ภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในแคตาล็อกของผู้ผลิต

รายละเอียดสินค้า

คัปปลิ้งแบบ One-Touch จากบริษัท SMC
[คุณสมบัติ]
· การเชื่อมต่อ IN/OUT แบบสวมเร็ว
· สามารถใช้กับสุญญากาศ -100‑kPa
[การใช้งาน]
· ใช้เชื่อมต่อกับฟิตติ้งแบบสวมเร็ว กับเกลียว R ตัวเมีย

รายละเอียดจำเพาะของอะแดปเตอร์ 10-KQ2N (ซีลปะเก็น)

อะแดปเตอร์ 10-KQ2N (ซีลปะเก็น): รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ลักษณะภายนอกของอะแดปเตอร์ 10-KQ2N (ซีลปะเก็น)

อะแดปเตอร์ 10-KQ2N (ซีลปะเก็น): รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

Drawing ระบุขนาดและโครงร่างของอะแดปเตอร์ 10-KQ2N (ซีลปะเก็น)

ข้อต่อฟิตติ้งท่อที่ใช้งานได้
ขนาด ⌀d
เชื่อมต่อกับเกลียว
M
รุ่นH
(width across flats)
LAMเส้นผ่านศูนย์กลางรูต่ำสุดน้ำหนัก
g
⌀4M5 × 0.810-KQ2N04-M5N729.726.713.42.52.4
⌀6M5 × 0.810-KQ2N06-M5N729.726.713.42.52.6
รหัสสินค้า
10-KQ2N04-M5N
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 108.90

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 10 ชิ้น 55 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท เกลียว/ ท่อเหล็ก ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง รูปทรงอื่น ๆ ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ / อากาศ
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ PBT + ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า) การใช้งาน สภาพแวดล้อมที่สะอาด วัสดุส่วนเกลียว ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)
บรรจุภัณฑ์/ วัสดุของโอริง NBR รูปทรงอื่น ๆ อแดปเตอร์/ตัวแปลง อุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -5:: 60
ขนาดข้อต่อฟิตติ้งที่ใช้งานได้ (มม.) 4 ประเภทของการเชื่อมต่อ M สกรูเชื่อมต่อ 5×0.8
สี สีขาว สีปุ่มปลด สีขาว

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 10-KQ2N04-M5N ในชุด อะแดปเตอร์ 10-KQ2N (ซีลปะเก็น) ฟิตติ้งแบบสวมเร็ว