(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ข้อต่อฟิตติ้งแบบวัน-ทัช ที่ช่วยให้สามารถใส่และถอดออกได้ เพียงสัมผัสเดียว
[คุณสมบัติ]
· ใส่และถอดออกได้ เพียงสัมผัสเดียว
· สามารถใช้ในความดันสุญญากาศ -100 kPa ได้
· ของไหล: น้ำ อากาศ
[การใช้งาน]
· ใช้สำหรับใส่ในข้อต่อแบบวัน-ทัช ที่ไม่ได้ใช้งาน
ลักษณะภายนอก ปลั๊ก (10-KQP)
ดรออิ้งบอกขนาด ปลั๊ก (10-KQP)
(หน่วย: มม.)
ขนาดท่อที่ใช้งานได้ ød | รุ่น | øD | L | A | น้ำหนัก g |
---|---|---|---|---|---|
ø3.2 | 10-KQP-23 | 5 | 31.5 | 18.2 | 1 |
ø4 | 10-KQP-04 | 6 | 32 | 18.7 | 1 |
ø6 | 10-KQP-06 | 8 | 35 | 21.7 | 1 |
ø8 | 10-KQP-08 | 10 | 39 | 24.8 | 2 |
ø10 | 10-KQP-10 | 12 | 43 | 27.4 | 3.5 |
ø12 | 10-KQP-12 | 14 | 45.5 | 28.5 | 5 |
ø16 | 10-KQP-16 | 20.9 | 47 | 26.4 | 8 |
รหัสสินค้า |
---|
10-KQP-04 |
10-KQP-06 |
10-KQP-08 |
10-KQP-10 |
10-KQP-12 |
10-KQP-16 |
10-KQP-23 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุส่วนเกลียว | ขนาดข้อต่อฟิตติ้งที่ใช้งานได้ (มม.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 51.30 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 10 ชิ้น | 3 วัน | [มาตรฐาน (ทองเหลือง)] C3604 (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า) | 4 | ||
฿ 51.30 ฿ 42.75 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 6 | ||
฿ 62.10 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 10 ชิ้น | 3 วัน | [มาตรฐาน (ทองเหลือง)] C3604 (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า) | 8 | ||
฿ 63.90 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 10 ชิ้น | 3 วัน | [มาตรฐาน (ทองเหลือง)] C3604 (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า) | 10 | ||
฿ 64.80 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 10 ชิ้น | 55 วัน | [มาตรฐาน (ทองเหลือง)] C3604 (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า) | 12 | ||
฿ 65.70 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 10 ชิ้น | 55 วัน | [มาตรฐาน (ทองเหลือง)] C3604 (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า) | 16 | ||
฿ 51.30 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 10 ชิ้น | 3 วัน | [มาตรฐาน (ทองเหลือง)] C3604 (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า) | 3.2 |
กำลังโหลด …
ประเภท | ท่อ/ ปลั๊ก | ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง | รูปทรงอื่น ๆ | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / อากาศ |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | PBT | การใช้งาน | สภาพแวดล้อมที่สะอาด | รูปทรงอื่น ๆ | ปลั๊กคอนเนคเตอร์ |
อุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -5:: 60 | สีปุ่มปลด | สีขาว |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง