(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ฟิตติ้งแบบสวมเร็ว โดย SMC
[คุณสมบัติ]
· ใส่และถอดออกได้ เพียงสัมผัสเดียว
· สามารถใช้ในความดันสุญญากาศ -100 kPa ได้
[การใช้งาน]
· ใช้สำหรับแยกท่อในทิศทางเดียวกัน
ข้อต่อยูเนี่ยน Y: Drawing แสดงโครงร่างของ 10-KQ2U
ท่อที่ใช้งานได้ : ขนาดเมตริก, เกลียวเชื่อมต่อ : M, R, rc
ท่อที่ใช้งานได้ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. มม. | รุ่น | øD บันทึก) | L1 | L2 | P | M | Q | ⌀O | ⌀N | พื้นที่ที่มีประสิทธิภาพ mm2 | ขนาดพอร์ตเชื่อมต่อขั้นต่ำ | น้ำหนัก กรัม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ยูรีเทน | ||||||||||||
⌀2 | 10-KQ2U02-00A | 5.8 | 25.8 | 16.1 | 5.8 | 11.9 | 4.5 | 6 | 3.2 | 0.9 | 1.2 | 1.6 |
⌀3.2 | 10-KQ2U23-00A | 7.1 | 28.9 | 18 | 7.1 | 13.3 | 5.2 | 6 | 3.2 | 2.9 | 2.5 | 2.4 |
⌀4 | 10-KQ2U04-00A | 8.2 | 29 | 18.2 | 8.2 | 13.3 | 5.7 | 6 | 3.2 | 4.2 | 3 | 2.9 |
⌀6 | 10-KQ2U06-00A | 10.4 | 30.1 | 19.4 | 10.4 | 13.3 | 6.8 | 6 | 3.2 | 10.6 | 4.5 | 4.1 |
⌀8 | 10-KQ2U08-00A | 13.2 | 33.2 | 22.3 | 13.2 | 14.2 | 8.7 | 8 | 4.2 | 17.7 | 6 | 7.4 |
⌀10 | 10-KQ2U10-00A | 15.9 | 37.1 | 25 | 15.9 | 15.6 | 10.1 | 8 | 4.2 | 28.4 | 7.5 | 11.2 |
⌀12 | 10-KQ2U12-00A | 18.5 | 41.1 | 27.8 | 18.5 | 17 | 11.4 | 8 | 4.2 | 45.4 | 9 | 16.4 |
⌀16 | 10-KQ2U16-00A | 23.8 | 51.5 | 35 | 23.8 | 20.6 | 14 | 8 | 4.2 | 60 | 13 | 30.6 |
หมายเหตุ) ⌀D1 หมายถึงเส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุด
ท่อที่ใช้งานได้ : ข้อต่อเกลียว ขนาดนิ้ว: UNF, NPT
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ท่อที่ใช้งานได้ (นิ้ว) | รุ่น | øD บันทึก) | L1 | L2 | P | M | Q | ⌀O | ⌀N | พื้นที่ที่มีประสิทธิภาพ mm2 | ขนาดพอร์ตเชื่อมต่อขั้นต่ำ | น้ำหนัก กรัม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ยูรีเทน | ||||||||||||
⌀1/8 | 10-KQ2U01-00A | 7.1 | 28.9 | 18 | 7.1 | 13.3 | 5.2 | 6 | 3.2 | 2.9 | 3.2 | 2.4 |
⌀5/32 | 10-KQ2U03-00A | 8.2 | 29 | 18.2 | 8.2 | 13.3 | 5.7 | 6 | 3.2 | 4.2 | 4.1 | 2.9 |
⌀3/16 | 10-KQ2U05-00A | 9.1 | 29.6 | 18.9 | 9.1 | 13.3 | 6.2 | 6 | 3.2 | 7 | 4.8 | 3.5 |
⌀1/4 | 10-KQ2U07-00A | 11.1 | 30.3 | 20.2 | 11.1 | 13.3 | 7.6 | 8 | 4 | 12.4 | 6.4 | 5 |
⌀5/16 | 10-KQ2U09-00A | 13.2 | 33.2 | 22.3 | 13.2 | 14.2 | 8.7 | 8 | 4.2 | 17.7 | 8.1 | 7.4 |
⌀3/8 | 10-KQ2U11-00A | 15.4 | 36.7 | 24.6 | 15.4 | 15.6 | 9.9 | 8 | 4.2 | 23.8 | 9.6 | 10.4 |
หมายเหตุ) ⌀D1 หมายถึงเส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุด
โครงสร้างซีรีส์ 10-KQ2
วัสดุของท่อ หมายเหตุ) | PFA โพลียูรีเทน |
---|---|
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ของท่อ | ⌀2, ⌀3.2, ⌀4, ⌀6, ⌀8, ⌀10, ⌀12, ⌀16 |
หมายเหตุ) สามารถใช้กับ FEP, ไนล่อน และไนล่อนอ่อนได้ อย่างไรก็ตามประสิทธิภาพการทำความสะอาดจะลดลง
ซีรีส์ | ตัวเครื่อง | ปุ่มปลด |
---|---|---|
ซีรีส์ 10-KQ2 | ชนิดสีขาว | สีขาว |
ของไหล | อากาศ, น้ำหมายเหตุ1) | |
---|---|---|
ช่วงความดันที่ใช้งานหมายเหตุ2) | -100 kPa ถึง 1 MPa | |
พิสูจน์ความดัน (ที่ 23 °C) | 3 MPa | |
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน และอุณหภูมิของของไหล | -5 ถึง 60°C, น้ำ: 0 ถึง 40 (ไม่มีการแช่แข็ง) | |
เกลียว | ส่วนของการติดตั้ง | JIS B0203 (เกลียวเทเปอร์ สำหรับท่อ) JIS B0205 (เกลียวเมตริกหยาบ) |
ส่วนของน๊อตตัวเมีย | JIS B0205 (เกลียวเมตริกละเอียด) | |
ซีลบนเกลียว | มีหรือไม่มีซีล | |
ใช้จาระบี | จาระบีใช้ฟลูออรีน | |
Cleanliness class (ISO class) | Class 5 |
หมายเหตุ 1) ความดันไฟกระชากต้องอยู่ภายใต้ แรงดันใช้งานสูงสุด
หมายเหตุ 2) อย่าใช้อุปกรณ์กับเครื่องทดสอบการรั่วหรือสำหรับ การรักษาสภาพสุญญากาศ เนื่องจากไม่มีการรับประกันการรั่วไหลว่าเป็นศูนย์
ตัวเครื่อง | C3604 ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า, PBT, PP, SUS 303 |
---|---|
สตัด | C3604 (ส่วนเกลียว) ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า, SUS 303 (ส่วนเกลียว) |
หัวจับ | SUS 304 |
ไกด์ | SUS 304 |
ปุ่มปลด | POM |
ซีล, โอริง | NBR |
ปะเก็น | SUS 304/NBR |
*ดูแคตตาล็อกของผู้ผลิตสำหรับรายละเอียดจำเพาะทั่วไปของ [ฟิตติ้งแบบสวมเร็ว ขนาดนิ้วซีรีส์ 10-KQ2]
รหัสสินค้า |
---|
10-KQ2U02-00A |
10-KQ2U03-00A |
10-KQ2U04-00A |
10-KQ2U06-00A |
10-KQ2U07-00A |
10-KQ2U08-00A |
10-KQ2U10-00A |
10-KQ2U12-00A |
10-KQ2U16-00A |
10-KQ2U23-00A |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สายยาง ใช้งานได้ OD 1 (φ) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สายยาง ใช้งานได้ 2 (φ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 133.20 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 10 ชิ้น | 55 วัน | 2 | 2 | ||
฿ 99.00 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 10 ชิ้น | 55 วัน | 5/32 | 5/32 | ||
฿ 92.70 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 10 ชิ้น | 3 วัน | 4 | 4 | ||
฿ 95.40 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 10 ชิ้น | 3 วัน | 6 | 6 | ||
฿ 109.80 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 10 ชิ้น | 3 วัน | 1/4 | 1/4 | ||
฿ 164.70 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 10 ชิ้น | 3 วัน | 8 | 8 | ||
฿ 126.00 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 5 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 10 | ||
฿ 217.80 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 5 ชิ้น | 3 วัน | 12 | 12 | ||
฿ 233.10 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 5 ชิ้น | 55 วัน | 16 | 16 | ||
฿ 92.70 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 10 ชิ้น | 55 วัน | 3.2 | 3.2 |
กำลังโหลด …
ประเภท | ข้อต่อแบบวันทัช (One-touch) | ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง | ข้อต่อยูเนี่ยน มี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / อากาศ |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | PBT+PP | การใช้งาน | สภาพแวดล้อมที่สะอาด | บรรจุภัณฑ์/ วัสดุของโอริง | NBR |
ข้อต่อยูเนี่ยน เส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากัน | ข้อต่อยูเนี่ยน ท่อสามทาง Y | อุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -5:: 60 | จำนวน ท่อ/ สายยาง การเชื่อมต่อ(ชิ้น) | 3 |
สี | สีขาว | รูปทรง ปุ่มปล่อย | วงกลมที่สมบูรณ์แบบ | สีปุ่มปลด | สีขาว |
สเปค ตามที่กำหนด | N/A |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง