1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ข้อต่อเดลต้ายูเนี่ยน 10-KQ2D, ฟิตติ้งสัมผัส (รหัสสินค้า)

ข้อต่อเดลต้ายูเนี่ยน 10-KQ2D, ฟิตติ้งสัมผัส
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 91.80/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • โปรดดูแค็ตตาล็อกสำหรับข้อมูลสเปคและวัสดุโดยละเอียด
  • ภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในแคตาล็อกของผู้ผลิต

รายละเอียดสินค้า

ฟิตติ้งแบบสวมเร็ว โดย SMC
[คุณสมบัติ]
· ใส่และถอดออกได้ เพียงสัมผัสเดียว
· สามารถใช้ในความดันสุญญากาศ -100 kPa ได้
[การใช้งาน]
· ใช้เพื่อแยกท่อที่มุมฉากทั้งสาม

ข้อต่อเดลต้ายูเนี่ยน: รายละเอียดจำเพาะของ 10-KQ2D

ข้อต่อเดลต้ายูเนี่ยน: 10-KQ2D: ภาพที่เกี่ยวข้อง

ข้อต่อเดลต้ายูเนี่ยน: ลักษณะภายนอกของ 10-KQ2D

ข้อต่อเดลต้ายูเนี่ยน: 10-KQ2D: ภาพที่เกี่ยวข้อง

ข้อต่อเดลต้ายูเนี่ยน: Drawing แสดงโครงร่างและขนาดของ 10-KQ2D

เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สายยางที่ใช้งานได้
mm
รุ่นøD บันทึก)LMQ⌀O⌀Nพื้นที่ที่มีประสิทธิภาพ
มม.2
ขนาดพอร์ตเชื่อมต่อขั้นต่ำน้ำหนัก
g
ยูรีเทน
⌀410-KQ2D04-00A8.215.813.35.763.24.132.7
⌀610-KQ2D06-00A10.416.813.36.763.2114.53.8
⌀810-KQ2D08-00A13.218.814.28.484.218.266.8
⌀1010-KQ2D10-00A15.921.215.69.684.2297.510.3
⌀1210-KQ2D12-00A18.523.61710.784.245.2915.2

หมายเหตุ) ⌀D หมายถึงเส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุด

รหัสสินค้า
10-KQ2D06-00A
10-KQ2D08-00A
10-KQ2D10-00A
10-KQ2D12-00A
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งสายยาง ใช้งานได้ OD 1
(φ)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สายยาง ใช้งานได้ 2
(φ)

฿ 91.80

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 10 ชิ้น 55 วัน 66

฿ 102.60

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 10 ชิ้น 55 วัน 88

฿ 114.30

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 5 ชิ้น 55 วัน 1010

฿ 153.90

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 5 ชิ้น 55 วัน 1212

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ข้อต่อแบบวันทัช (One-touch) ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง ข้อต่อยูเนี่ยน มี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ / อากาศ
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ PBT+PP การใช้งาน สภาพแวดล้อมที่สะอาด บรรจุภัณฑ์/ วัสดุของโอริง NBR
ข้อต่อยูเนี่ยน เส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากัน เดลต้า อุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -5:: 60 จำนวน ท่อ/ สายยาง การเชื่อมต่อ(ชิ้น) 3
สี สีขาว รูปทรง ปุ่มปล่อย วงกลมที่สมบูรณ์แบบ สีปุ่มปลด สีขาว
สเปค ตามที่กำหนด N/A