1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ข้องอยูเนี่ยนเสริมยาว 10-KQ2W (ซีลปะเก็น), ฟิตติ้งแบบสวมเร็ว (รหัสสินค้า)

ข้องอยูเนี่ยนเสริมยาว 10-KQ2W (ซีลปะเก็น), ฟิตติ้งแบบสวมเร็ว
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 88.20/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • โปรดดูแค็ตตาล็อกสำหรับข้อมูลสเปคและวัสดุโดยละเอียด
  • ภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในแคตาล็อกของผู้ผลิต

รายละเอียดสินค้า

ฟิตติ้งแบบสวมเร็ว โดย SMC
[คุณสมบัติ]
· ใส่และถอดออกได้ เพียงสัมผัสเดียว
· สามารถใช้ในความดันสุญญากาศ -100 kPa ได้
[การใช้งาน]
· โดยทั่วไปจะใช้งานแบบเดียวกับข้องอยูเนี่ยน ปลั๊กอินเสริมข้องอสามารถป้องกันการรบกวนกันระหว่างฟิตติ้งทำให้เดินท่อหลายระดับได้

ข้องอยูเนี่ยนเสริมยาว: Drawing แสดงโครงร่างและขนาดของ 10-KQ2W (ซีลปะเก็น)

One-touch ฟิตติ้ง

ข้องอยูเนี่ยนเสริมยาว: 10-KQ2W (ซีลปะเก็น): ภาพที่เกี่ยวข้อง

Drawing แสดงโครงร่างของ 10-KQ2W (ซีลปะเก็น) (ฟิตติ้งแบบสวมเร็ว)

ท่อที่ใช้งานได้ : ขนาดเมตริก, เกลียวเชื่อมต่อ : M, R, rc

ท่อที่ใช้งานได้ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. มม.เชื่อมต่อเกลียว
M
รุ่นH (hex size)øD1บันทึก) ⌀D2L1L2AMพื้นที่ที่มีประสิทธิภาพ mm2ขนาดพอร์ตเชื่อมต่อขั้นต่ำน้ำหนัก
g
With rib
ยูรีเทน
⌀2M3 × 0.510-KQ2W02-M3G5.55.85.512.618.819.111.90.81.22.6
M5 × 0.810-KQ2W02-M5N75.85.512.619.319.211.90.81.24.6
⌀3.2M3 × 0.510-KQ2W23-M3G77.1715.322.523.413.30.81.24.8
M5 × 0.810-KQ2W23-M5N77.1715.325.225.713.32.42.55.8
⌀4M3 × 0.510-KQ2W04-M3G78.2715.42324.513.30.81.24.9
M5 × 0.810-KQ2W04-M5N78.2715.425.726.813.332.55.8
⌀6M5 × 0.810-KQ2W06-M5N710.4714.527.429.613.332.55.9

หมายเหตุ) ⌀D1 หมายถึงเส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุด

ท่อที่ใช้งานได้ : ข้อต่อเกลียว ขนาดนิ้ว: UNF, NPT

เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ท่อที่ใช้งานได้ (นิ้ว)เชื่อมต่อเกลียว
UNF
รุ่นH (hex size)øD1บันทึก) ⌀D2L1L2AMพื้นที่ที่มีประสิทธิภาพ mm2ขนาดพอร์ตเชื่อมต่อขั้นต่ำน้ำหนัก
g
With rib
ยูรีเทน
⌀1/810-32UNF10-KQ2W01-32N77.1715.325.826.413.32.42.55.9
⌀5/3210-32UNF10-KQ2W03-32N78.2715.426.327.513.332.56
⌀1/410-32UNF10-KQ2W07-32N711.1715.427.630.213.33.52.56.4

หมายเหตุ) ⌀D1 หมายถึงเส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุด

ฟิตติ้งแบบสวมเร็ว แบบ Uni

ข้องอยูเนี่ยนเสริมยาว: 10-KQ2W (ซีลปะเก็น): ภาพที่เกี่ยวข้อง

Drawing แสดงโครงร่างของ 10-KQ2W (ซีลปะเก็น) (ฟิตติ้งแบบสวมเร็ว แบบ Uni)

ท่อที่ใช้งานได้ : ขนาดเมตริก, เกลียวเชื่อมต่อ : rc, G, NPT, NPTF

ท่อที่ใช้งานได้ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. มม.เชื่อมต่อเกลียว
Uni
รุ่นH (hex size)⌀D1หมายเหตุ1)⌀D2L1L2A*Mพื้นที่ที่มีประสิทธิภาพ mm2ขนาดพอร์ตเชื่อมต่อขั้นต่ำน้ำหนัก
g
With rib
ยูรีเทน
⌀41/810-KQ2W04-U01N108.21014.824.123.413.3438.3
1/410-KQ2W04-U02N148.21014.830.127.813.34323.9
⌀61/810-KQ2W06-U01N1010.41015.531.231.613.38.64.511.5
1/410-KQ2W06-U02N1410.41015.531.23013.38.64.524.3
3/810-KQ2W06-U03N1710.41015.532.331.113.38.64.541
⌀81/810-KQ2W08-U01N1013.21016.432.634.414.210.94.512.3
1/410-KQ2W08-U02N1413.21217.235.435.614.214.2624.1
3/810-KQ2W08-U03N1713.21217.236.536.714.214.2642.5
⌀101/410-KQ2W10-U02N1715.91719.348.550.115.623.87.554.2
3/810-KQ2W10-U03N1715.91719.345.847.415.623.87.547
1/210-KQ2W10-U04N2215.91719.353.452.815.623.87.595.5
⌀121/410-KQ2W12-U02N1718.51721.549.852.71737.7955.9
3/810-KQ2W12-U03N1718.51721.547.1501737.7948.9
1/210-KQ2W12-U04N2218.51721.554.755.41737.7997.4

*ขนาดอ้างอิงหลังการติดตั้งเกลียวแบบ Uni
หมายเหตุ 1) ⌀D1 หมายถึงเส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุด

ท่อที่ใช้งานได้ : ข้อต่อเกลียว ขนาดนิ้ว: rc, G, NPT, NPTF

เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ท่อที่ใช้งานได้ (นิ้ว)เชื่อมต่อเกลียว
Uni
รุ่นH (hex size)⌀D1หมายเหตุ1)⌀D2L1L2A*Mพื้นที่ที่มีประสิทธิภาพ mm2ขนาดพอร์ตเชื่อมต่อขั้นต่ำน้ำหนัก
g
With rib
ยูรีเทน
⌀1/81/810-KQ2W01-U01N11.117.11014.531.530.313.32.42.514.5
1/410-KQ2W01-U02N14.297.11014.530.82813.32.42.526
⌀5/321/810-KQ2W03-U01N11.118.21014.831.130.413.34314.6
1/410-KQ2W03-U02N14.298.21014.831.32913.34326.2
⌀3/161/810-KQ2W05-U01N11.119.1101531.631.313.35.63.514.8
1/410-KQ2W05-U02N14.299.1101531.83013.35.63.526.4
⌀1/41/810-KQ2W07-U01N11.1111.11015.632.633.313.3104.515.1
1/410-KQ2W07-U02N14.2911.11015.632.83213.3104.526.8
3/810-KQ2W07-U03N17.4611.11015.633.933.113.3104.545.3
⌀5/161/810-KQ2W09-U01N11.1113.21016.433.635.414.211.34.515.9
1/410-KQ2W09-U02N14.2913.21217.235.936.114.214.2625.7
3/810-KQ2W09-U03N17.4613.21217.23737.214.214.2645.5
⌀3/81/410-KQ2W11-U02N17.4615.41719.344.145.415.623.87.550.6
3/810-KQ2W11-U03N17.4615.41719.342.944.215.623.87.545
1/210-KQ2W11-U04N22.2315.41719.350.749.815.623.87.590.9
⌀1/21/410-KQ2W13-U02N17.4619.31721.54649.31744.4952.9
3/810-KQ2W13-U03N17.4619.31721.848.651.91744.49.552.6
1/210-KQ2W13-U04N22.2319.31721.851.652.71744.49.5114.1

*ขนาดอ้างอิงหลังการติดตั้งเกลียวแบบ Uni
หมายเหตุ 1) ⌀D1 หมายถึงเส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุด

รหัสสินค้า
10-KQ2W02-M5N
10-KQ2W04-M3G
10-KQ2W04-M5N
10-KQ2W06-M5N
10-KQ2W06-U01N
10-KQ2W23-M5N
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งวัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ วัสดุส่วนเกลียว สายยาง ใช้งานได้ OD 1
(φ)
ประเภทของการเชื่อมต่อ สกรูเชื่อมต่อ

฿ 100.80

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 10 ชิ้น 55 วัน [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)[มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)2M5×0.8

฿ 129.60

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 10 ชิ้น 55 วัน [SUS303, SUS304] SUS303+PBT[SUS303, SUS304] SUS3034M3×0.5

฿ 88.20

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 1 ชิ้น 3 วัน [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)[มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)4M5×0.8

฿ 88.20

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 10 ชิ้น 3 วัน [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)[มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)6M5×0.8

฿ 100.80

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 10 ชิ้น 55 วัน [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)[มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)6Uni1/8

฿ 88.20

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 10 ชิ้น 55 วัน [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)[มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)3.2M5×0.8

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) / สกรู ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง แบบยึดด้วยสกรู ทิศทาง ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ / อากาศ
การใช้งาน สภาพแวดล้อมที่สะอาด บรรจุภัณฑ์/ วัสดุของโอริง NBR การ ติดตั้ง สกรู ทิศทาง ข้อต่องอ
ข้อศอก ข้อศอกยาว อุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -5:: 60 จำนวน ท่อ/ สายยาง การเชื่อมต่อ(ชิ้น) 1
สี สีขาว รูปทรง ปุ่มปล่อย วงกลมที่สมบูรณ์แบบ สีปุ่มปลด สีขาว
สเปค ตามที่กำหนด N/A