(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ฟิตติ้งแบบสวมเร็ว โดย SMC
[คุณสมบัติ]
· ใส่และถอดออกได้ เพียงสัมผัสเดียว
· สามารถใช้ในความดันสุญญากาศ -100 kPa ได้
[การใช้งาน]
· ใช้สำหรับ แยก ออกเป็นสี่ท่อที่ เหล็กฉาก กับ ตัวเมีย แต่ละส่วนหมุนได้ 360 °
ข้องอตัวผู้ยูนิเวอร์แซลสองทาง: ลักษณะภายนอกของ 10-KQ2ZD (ซีลแลนท์)
Drawing แสดงโครงร่างและขนาดของข้องอตัวผู้ยูนิเวอร์แซลสองทาง: 10-KQ2ZD (ซีลแลนท์)
ใช้งานได้ ท่อ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. นิ้ว | เชื่อมต่อเกลียว NPT | รุ่น | H (hex size) | øD1บันทึก) | ⌀D2 | L1 | L2 | L3 | A* | M | P1 | P2 | พื้นที่ที่มีประสิทธิภาพ มม.2 | ต่ำที่สุด ขนาด พอร์ตเชื่อมต่อ | น้ำหนัก g |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ยูรีเทน | |||||||||||||||
⌀1/8 | 1/8 | 10-KQ2ZD01-34NS | 14.29 | 7.1 | 13.4 | 18.5 | 16.3 | 39 | 35.8 | 13.3 | 13.4 | 7.1 | 1.9 | 2.5 | 21.2 |
⌀5/32 | 1/8 | 10-KQ2ZD03-34NS | 14.29 | 8.2 | 13.4 | 18.5 | 16.3 | 39 | 35.8 | 13.3 | 13.4 | 8.2 | 2.9 | 3 | 21.8 |
⌀3/16 | 1/8 | 10-KQ2ZD05-34NS | 14.29 | 9.1 | 13.4 | 18.4 | 16.3 | 39 | 35.8 | 13.3 | 13.4 | 9.1 | 3.7 | 3.5 | 22.4 |
⌀1/4 | 1/8 | 10-KQ2ZD07-34NS | 14.29 | 11.1 | 13.4 | 18.3 | 17.7 | 40.8 | 37.6 | 13.3 | 13.8 | 11.1 | 6.6 | 4.6 | 25.5 |
1/4 | 10-KQ2ZD07-35NS | 14.29 | 11.1 | 13.4 | 18.3 | 21.1 | 44.2 | 39.8 | 13.3 | 13.8 | 11.1 | 6.6 | 4.6 | 32.4 | |
3/8 | 10-KQ2ZD07-36NS | 17.46 | 11.1 | 13.4 | 18.3 | 22.5 | 45.6 | 40.9 | 13.3 | 13.8 | 11.1 | 6.6 | 4.6 | 44.8 | |
⌀5/16 | 1/4 | 10-KQ2ZD09-35NS | 19 | 13.2 | 17.6 | 21.95 | 22.4 | 49.2 | 44.8 | 14.2 | 15.9 | 13.2 | 14.2 | 6 | 48.7 |
3/8 | 10-KQ2ZD09-36NS | 19 | 13.2 | 17.6 | 21.95 | 23 | 49.8 | 45.1 | 14.2 | 15.9 | 13.2 | 14.2 | 6 | 56.8 | |
1/2 | 10-KQ2ZD09-37NS | 22.23 | 13.2 | 17.6 | 21.95 | 27.2 | 54 | 47.6 | 14.2 | 15.9 | 13.2 | 14.2 | 6 | 83.3 | |
⌀3/8 | 1/4 | 10-KQ2ZD11-35NS | 22.23 | 15.4 | 20.6 | 23.6 | 24.4 | 56.3 | 51.9 | 15.6 | 19.2 | 15.4 | 19.3 | 7 | 71.1 |
3/8 | 10-KQ2ZD11-36NS | 22.23 | 15.4 | 20.6 | 23.6 | 24.8 | 56.7 | 52 | 15.6 | 19.2 | 15.4 | 19.3 | 7 | 73.2 | |
1/2 | 10-KQ2ZD11-37NS | 22.23 | 15.4 | 20.6 | 23.6 | 28.7 | 60.6 | 54.2 | 15.6 | 19.2 | 15.4 | 19.3 | 7 | 93.3 | |
⌀1/2 | 3/8 | 10-KQ2ZD13-36NS | 25.4 | 19.3 | 27 | 27.9 | 29.6 | 64.4 | 59.7 | 17 | 22.3 | 19.3 | 34.3 | 9.6 | 137.2 |
1/2 | 10-KQ2ZD13-37NS | 25.4 | 19.3 | 27 | 27.9 | 32.8 | 67.6 | 61.2 | 17 | 22.3 | 19.3 | 34.3 | 9.6 | 155 |
*ขนาดอ้างอิงหลังการติดตั้งเกลียว NPT
หมายเหตุ) ⌀D1 หมายถึงเส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุด
ใช้งานได้ ท่อ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. มม | เชื่อมต่อเกลียว R | รุ่น | H (hex size) | øD1บันทึก) | ⌀D2 | L1 | L2 | L3 | A* | M | P1 | P2 | พื้นที่ที่มีประสิทธิภาพ มม.2 | ต่ำที่สุด ขนาด พอร์ตเชื่อมต่อ | น้ำหนัก g |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ยูรีเทน | |||||||||||||||
⌀4 | 1/8 | 10-KQ2ZD04-01NS | 14 | 8.2 | 13.4 | 18.5 | 16.3 | 39 | 35.9 | 13.3 | 13.4 | 8.2 | 4.7 | 3 | 21.3 |
1/4 | 10-KQ2ZD04-02NS | 14 | 8.2 | 13.4 | 18.5 | 20.7 | 43.4 | 38.7 | 13.3 | 13.4 | 8.2 | 4.7 | 3 | 29 | |
3/8 | 10-KQ2ZD04-03NS | 17 | 8.2 | 13.4 | 18.5 | 22.1 | 44.8 | 39.7 | 13.3 | 13.4 | 8.2 | 4.7 | 3 | 40.9 | |
⌀6 | 1/8 | 10-KQ2ZD06-01NS | 14 | 10.4 | 13.4 | 18.4 | 16.3 | 39 | 35.9 | 13.3 | 13.4 | 10.4 | 8.6 | 4.5 | 22.5 |
1/4 | 10-KQ2ZD06-02NS | 14 | 10.4 | 13.4 | 18.4 | 20.7 | 43.4 | 38.7 | 13.3 | 13.4 | 10.4 | 8.6 | 4.5 | 30.2 | |
3/8 | 10-KQ2ZD06-03NS | 17 | 10.4 | 13.4 | 18.4 | 22.1 | 44.8 | 39.7 | 13.3 | 13.4 | 10.4 | 8.6 | 4.5 | 42.1 | |
⌀8 | 1/8 | 10-KQ2ZD08-01NS | 19 | 13.2 | 17.6 | 21.2 | 19 | 45.8 | 42.7 | 14.2 | 15.9 | 13.2 | 14.2 | 6 | 48.7 |
1/4 | 10-KQ2ZD08-02NS | 19 | 13.2 | 17.6 | 21.2 | 22.4 | 49.2 | 44.5 | 14.2 | 15.9 | 13.2 | 14.2 | 6 | 48 | |
3/8 | 10-KQ2ZD08-03NS | 19 | 13.2 | 17.6 | 21.2 | 23 | 49.8 | 44.7 | 14.2 | 15.9 | 13.2 | 14.2 | 6 | 55.9 | |
1/2 | 10-KQ2ZD08-04NS | 22 | 13.2 | 17.6 | 21.2 | 27.2 | 54 | 47.6 | 14.2 | 15.9 | 13.2 | 14.2 | 6 | 82.1 | |
⌀10 | 1/4 | 10-KQ2ZD10-02NS | 21 | 15.9 | 20.6 | 23.6 | 24.3 | 56.2 | 51.5 | 15.6 | 19.2 | 15.9 | 21.6 | 7.5 | 69 |
3/8 | 10-KQ2ZD10-03NS | 21 | 15.9 | 20.6 | 23.6 | 24.7 | 56.6 | 51.5 | 15.6 | 19.2 | 15.9 | 21.6 | 7.5 | 71 | |
1/2 | 10-KQ2ZD10-04NS | 22 | 15.9 | 20.6 | 23.6 | 28.7 | 60 | 53.6 | 15.6 | 19.2 | 15.9 | 21.6 | 7.5 | 92.9 | |
⌀12 | 1/4 | 10-KQ2ZD12-02NS | 26 | 18.5 | 25.2 | 26.8 | 26.5 | 62.4 | 57.7 | 17 | 21.6 | 18.5 | 35.3 | 9 | 115.6 |
3/8 | 10-KQ2ZD12-03NS | 26 | 18.5 | 25.2 | 26.8 | 26.9 | 62.8 | 57.7 | 17 | 21.6 | 18.5 | 35.3 | 9 | 110.7 | |
1/2 | 10-KQ2ZD12-04NS | 26 | 18.5 | 25.2 | 26.8 | 30.1 | 66 | 59.6 | 17 | 21.6 | 18.5 | 35.3 | 9 | 124.7 |
*ขนาดอ้างอิงหลังการติดตั้งเกลียว R
หมายเหตุ) ⌀D1 หมายถึงเส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุด
รหัสสินค้า |
---|
10-KQ2ZD06-01NS |
10-KQ2ZD06-02NS |
10-KQ2ZD06-03NS |
10-KQ2ZD08-03NS |
10-KQ2ZD10-02NS |
10-KQ2ZD10-03NS |
10-KQ2ZD10-04NS |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สายยาง ใช้งานได้ OD 1 (φ) | สกรูเชื่อมต่อ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 207.90 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 10 ชิ้น | 55 วัน | 6 | 1/8 | ||
฿ 212.40 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 10 ชิ้น | 3 วัน | 6 | 1/4 | ||
฿ 90.90 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 10 ชิ้น | 55 วัน | 6 | 3/8 | ||
฿ 90.90 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 10 ชิ้น | 55 วัน | 8 | 3/8 | ||
฿ 271.80 ฿ 226.49 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 1/4 | ||
฿ 279.00 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 5 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 3/8 | ||
฿ 281.70 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 5 ชิ้น | 55 วัน | 10 | 1/2 |
กำลังโหลด …
ประเภท | ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) / สกรู | ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง | แบบท่อแยก ยึดด้วยสกรู | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / อากาศ |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | PBT + ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า) | การใช้งาน | สภาพแวดล้อมที่สะอาด | วัสดุส่วนเกลียว | ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า) |
บรรจุภัณฑ์/ วัสดุของโอริง | NBR | สกรู ยึดหลายจุด | แยก | branch A | แยก 2 สาขา |
อุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -5:: 60 | ประเภทของการเชื่อมต่อ | R | จำนวน ท่อ/ สายยาง การเชื่อมต่อ(ชิ้น) | 4 |
สี | สีขาว | สเปค | พร้อมกระบวนการซีล | รูปทรง ปุ่มปล่อย | วงกลมที่สมบูรณ์แบบ |
สีปุ่มปลด | สีขาว | สเปค ตามที่กำหนด | N/A |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง