1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
นัทสำหรับท่อ (รหัสสินค้า)

นัทสำหรับท่อ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 23.40/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด
  • โปรดดูแค็ตตาล็อกสำหรับข้อมูลสเปคและวัสดุโดยละเอียด
  • รูปภาพผลิตภัณฑ์ เป็นข้อต่อฟิตติ้งแบบวัน-ทัช [Bulkhead Male Elbow: KQ2LE].

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ] · น๊อตตัวเมีย ท่อเหล็ก (อะไหล่) สำหรับ ข้อต่อสวมเร็ว ที่ผลิตโดย SMC

รหัสสินค้า
KQ01-P01A
KQ01-P01AJ
KQ01-P01N
KQ01-P01NJ
KQ05-P01A
KQ05-P01N
KQ07-P01AJ
KQ07-P01NJ
KQ09-P01A
KQ09-P01N
KQ11-P01A
KQ11-P01N
KQ13-P01A
KQ13-P01N
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งวัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ Part Number ของผลิตภัณฑ์ สามารถใช้งานได้

฿ 65.19

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 10 ชิ้น 45 วัน [ทองเหลือง] ทองเหลืองKQ2E01-00A, KQ2E03-00A, KQ2E01-35A, KQ2E03-35A, KQ2LF01-00A, KQ2LE03-00A

฿ 85.09

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 10 ชิ้น 45 วัน [ทองเหลือง] ทองเหลืองKQ2E01-00AJ, KQ2E03-00AJ

฿ 39.60

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 10 ชิ้น 55 วัน [ทองเหลือง] ทองเหลือง + ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้าKQ2E01-00N, KQ2E03-00N, KQ2E01-35N, KQ2E03-35N, KQ2LF01-00N, KQ2LE03-00N

฿ 85.09

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 10 ชิ้น 45 วัน [ทองเหลือง] ทองเหลือง + ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้าKQ2E01-00NJ, KQ2E03-00NJ

฿ 71.82

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 10 ชิ้น 45 วัน [ทองเหลือง] ทองเหลืองKQ2E05-00A, KQ2E07-00A, KQ2E05-34A, KQ2E07-35A, KQ2LF05-00A, KQ2LE07-00A

฿ 23.40

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 1 ชิ้น 3 วัน [ทองเหลือง] ทองเหลือง + ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้าKQ2E05-00N, KQ2E07-00N, KQ2E05-34N, KQ2E07-35N, KQ2LF05-00N, KQ2LE07-00N

฿ 118.86

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 10 ชิ้น 45 วัน [ทองเหลือง] ทองเหลืองKQ2E07-00AJ

฿ 118.86

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 10 ชิ้น 45 วัน [ทองเหลือง] ทองเหลือง + ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้าKQ2E07-00NJ

฿ 78.45

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 10 ชิ้น 45 วัน [ทองเหลือง] ทองเหลืองKQ2E09-00A, KQ2E09-36A, KQ2LE09-00A

฿ 112.22

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 10 ชิ้น 45 วัน [ทองเหลือง] ทองเหลือง + ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้าKQ2E09-00N, KQ2E09-36N, KQ2LE09-00N

฿ 112.22

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 10 ชิ้น 45 วัน [ทองเหลือง] ทองเหลืองKQ2E11-00A, KQ2E11-36A, KQ2LE11-00A

฿ 132.73

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 10 ชิ้น 45 วัน [ทองเหลือง] ทองเหลือง + ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้าKQ2E11-00N, KQ2E11-36N, KQ2LE11-00N

฿ 132.73

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 10 ชิ้น 45 วัน [ทองเหลือง] ทองเหลืองKQ2E13-00A, KQ2E13-36A, KQ2E13-37A, KQ2LE13-00A

฿ 186.40

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 10 ชิ้น 45 วัน [ทองเหลือง] ทองเหลือง + ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้าKQ2E13-00N, KQ2E13-36N, KQ2E13-37N, KQ2LE13-00N

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท One-Touch คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน ชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้อง ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง รูปทรงอื่น ๆ การใช้งาน มาตรฐาน/ มินิ
รูปทรงอื่น ๆ น๊อตตัวเมีย